< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

La nueva generación de retroexcavadoras cargadoras ofrece un nuevo punto de referencia para el rendimiento. Desarrollada con más de 25 años de experiencia, el modelo 444F está diseñado para superar las expectativas del operador con rendimiento dinámico y eficiencia del combustible líder en su clase. La retroalimentación del operador nos ha permitido ofrecer una máquina diseñada para cumplir con los exigentes requisitos de los propietarios, con mayor rendimiento, mayor versatilidad y más funciones que antes. Consulte a su distribuidor Cat más cercano y pruebe la nueva generación de retroexcavadoras cargadoras de Caterpillar.

Motor

Unidades:
Potencia: neta 96.0 hp 70.9 kW Less

Pesos

Peso en orden de trabajo: nominal 19152.0 lb 8687.0 kg Less
Peso en orden de trabajo: máximo 24857.0 lb 11275.0 kg Less
Aire acondicionado 86.0 lb 39.0 kg Less
Automática 60.0 lb 27.0 kg Less
Contrapesos: livianos 254.0 lb 115.0 kg Less
Brazo extensible 659.0 lb 299.0 kg Less
Peso de la máquina (gama) 8.687 a11.275 kg (19.152 a 24.857 lb) 8.687 a11.275 kg (19.152 a 24.857 lb) Less
Cucharón de uso múltiple 1.5 yd3 1.15 m3 Less
Cucharón de uso múltiple: con horquillas plegables 2044.0 lb 927.0 kg Less
Cucharón de uso múltiple: sin horquillas plegables 1691.0 lb 767.0 kg Less
Peso en orden de trabajo 21480.0 lb 9743.0 kg Less
Control de amortiguación 55.0 lb 25.0 kg Less

Sistema hidráulico

Capacidad de la bomba 150 L/min a 2.200 rpm (40 gal EE.UU./min a 2.200 rpm) 150 L/min a 2.200 rpm (40 gal EE.UU./min a 2.200 rpm) Less
Presión del sistema: retroexcavadora 3626.0 lb/pulg² 250.0 bar Less
Presión del sistema: cargador 3626.0 lb/pulg² 250.0 bar Less
Tipo Centro cerrado Centro cerrado Less
Tipo de bomba Flujo variable, pistón axial Flujo variable, pistón axial Less

Dirección

Cilindro, uno, doble acción (tracción en todas las ruedas): calibre 2.6 " 65.0 mm Less
Cilindro, uno, doble acción (tracción en todas las ruedas): diámetro de la varilla 1.4 " 36.0 mm Less
Cilindro, uno, doble acción (tracción en todas las ruedas): carrera 4.7 " 120.0 mm Less
Radio de giro Rueda interior sin freno (AWD) Rueda interior sin freno (AWD) Less
Radio de giro: ruedas exteriores delanteras 401.6 " 10200.0 mm Less
Radio de giro: cucharón cargador exterior más ancho 458.7 " 11650.0 mm Less
Tipo Rueda delantera Rueda delantera Less
Servodirección Hidrostática Hidrostática Less

Motor: Cat 3054C

Calibre 4.13 " 105.0 mm Less
Cilindrada 269.0 pulg3 4.4 L Less
Reserva de par neta a 1.400 rpm: 74,5 kW/101 hp 31.0 % 31.0 % Less
Reserva de par máxima a 1.400 rpm: 74,5 kW/101 hp 293.0 lb-pie 397.0 N·m Less
Potencia nominal a 2.200 rpm: bruta, ISO 14396 101.0 hp 74.5 kW Less
Potencia nominal a 2.200 rpm: neta, 80/1269/EEC 96.0 hp 70.9 kW Less
Potencia nominal a 2.200 rpm: neta, ISO 9249 96.0 hp 70.9 kW Less
Carrera 5.0 " 127.0 mm Less

Motor: Cat C4.4

Calibre 4.13 " 105.0 mm Less
Cilindrada 269.0 pulg3 4.4 L Less
Reserva de par neta a 1.400 rpm: 74,5 kW/101 hp 32.0 % 32.0 % Less
Reserva de par máxima a 1.400 rpm: 74,5 kW/101 hp 294.0 lb-pie 399.0 N·m Less
Potencia nominal a 2.200 rpm: bruta, ISO 14396 101.0 hp 74.5 kW Less
Potencia nominal a 2.200 rpm: neta, 80/1269/EEC 96.0 hp 70.5 kW Less
Potencia nominal a 2.200 rpm: neta, ISO 9249 96.0 hp 70.5 kW Less
Carrera 5.0 " 127.0 mm Less

Capacidades de llenado de servicio

Sistema de enfriamiento: con calentador 5.81 gal EE.UU. 22.0 L Less
Motor con filtro de aceite 2.01 gal EE.UU. 7.6 L Less
Eje delantero (tracción en todas las ruedas): caja central 3.7 gal EE.UU. 14.0 L Less
Eje delantero (tracción en todas las ruedas): extremo de rueda/mando final 0.45 gal EE.UU. 1.7 L Less
Tanque de combustible 42.27 gal EE.UU. 160.0 L Less
Sistema hidráulico 25.1 gal EE.UU. 95.0 L Less
Tanque hidráulico 10.57 gal EE.UU. 40.0 L Less
Eje trasero (rígido/con movimiento de la dirección): caja central 4.23 gal EE.UU. 16.0 L Less
Eje trasero (rígido/con movimiento de la dirección): extremo de rueda/mando final 0.45 gal EE.UU. 1.7 L Less
Servotransmisión: servomecánica (tracción en todas las ruedas) 5.02 gal EE.UU. 19.0 L Less

Transmisión: automática

1ª de avance 3.73 mph 6.0 km/h Less
2ª de avance 6.21 mph 10.0 km/h Less
3ª de avance 12.43 mph 20.0 km/h Less
4ª de avance 17.4 mph 28.0 km/h Less
5ª de avance 25.48 mph 41.0 km/h Less
1ª de retroceso 3.73 mph 6.0 km/h Less
2ª de retroceso 8.08 mph 13.0 km/h Less
3ª de retroceso 17.4 mph 28.0 km/h Less

Estación del operador

ROPS/FOPS Estándar Estándar Less

Motor Diesel Cat® 3054C DIT

Potencia bruta (ISO 14396) a 2.200 rpm 101.0 hp 74.5 kW Less
Potencia neta (ISO 9249) a 2.200 rpm 96.0 hp 70.9 kW Less

Motor Cat C4.4 con turbocompresión y posenfriamiento

Potencia bruta (ISO 14396) a 2.200 rpm 101.0 hp 74.5 kW Less
Potencia neta (ISO 9249) a 2.200 rpm 96.0 hp 70.5 kW Less

Características de la cabina: estándar

2 ventanas con apertura en el lado trasero se incluye se incluye Less
8 luces de trabajo (4 delanteras, 4 traseras) se incluye se incluye Less
Enchufe para baliza (2) se incluye se incluye Less
Aire acondicionado de la cabina se incluye se incluye Less
Calentador de cabina se incluye se incluye Less
Espejo retrovisor exterior se incluye se incluye Less
Alfombrilla se incluye se incluye Less
Totalmente vitrificado se incluye se incluye Less
Medidor de despliegue de conjunto de instrumentos se incluye se incluye Less
Tomacorriente interno se incluye se incluye Less
Puerta con apertura izquierda con ventana con apertura se incluye se incluye Less
Consola de almacenamiento izquierda se incluye se incluye Less
Puerta con apertura derecha con ventana con apertura se incluye se incluye Less
Revestimiento listo para instalación de radio se incluye se incluye Less
Cinturón de seguridad (50 mm) se incluye se incluye Less
Asiento con suspensión neumática estándar se incluye se incluye Less
Perilla del volante de dirección se incluye se incluye Less
Visera se incluye se incluye Less
Columna de dirección inclinable se incluye se incluye Less
Protecciones contra vandalismo se incluye se incluye Less

Características de la cabina: de lujo

2 ventanas con apertura en el lado trasero se incluye se incluye Less
8 luces de trabajo (4 delanteras, 4 traseras) se incluye se incluye Less
Estabilizadores automáticos se incluye se incluye Less
Enchufe para baliza (2) se incluye se incluye Less
Aire acondicionado de la cabina se incluye se incluye Less
Calentador de cabina se incluye se incluye Less
Asiento con suspensión neumática Deluxe se incluye se incluye Less
Espejo retrovisor exterior se incluye se incluye Less
Alfombrilla se incluye se incluye Less
Totalmente vitrificado se incluye se incluye Less
Medidor de despliegue de conjunto de instrumentos se incluye se incluye Less
Tomacorriente interno se incluye se incluye Less
Puerta con apertura izquierda con ventana con apertura se incluye se incluye Less
Consola de almacenamiento izquierda se incluye se incluye Less
Puerta con apertura derecha con ventana con apertura se incluye se incluye Less
Revestimiento listo para instalación de radio se incluye se incluye Less
Cinturón de seguridad (50 mm) se incluye se incluye Less
Perilla del volante de dirección se incluye se incluye Less
Visera se incluye se incluye Less
Columna de dirección inclinable se incluye se incluye Less
Protecciones contra vandalismo se incluye se incluye Less

Rendimiento del cargador

Capacidad (nominal SAE) 1.7 yd3 1.3 m3 Less
Altura de descarga a ángulo máximo 9.01 pies 2745.0 mm Less
Alcance de descarga a ángulo máximo 3.03 pies 923.0 mm Less
Capacidad de levantamiento a altura máxima 10360.0 lb 4699.0 kg Less
Altura máxima de pasador de articulación 11.54 pies 3518.0 mm Less
Fuerza de desprendimiento de inclinación 14230.0 lb 63.3 kN Less

Mismo tamaño de neumáticos

Versatilidad en todo tipo de terreno.


Estación del operador líder en la industria

Disfrute de la máxima visibilidad del sitio de trabajo desde un cómodo entorno.


Cargador

El cargador de levantamiento paralelo alcanza mayor altura.


Retroexcavadora

La mejor facilidad de servicio y rendimiento de su clase.


Sistema hidráulico

Operación eficiente y uniforme.


Tren de fuerza

Rendimiento potente en cualquier terreno.


Herramientas

Haga más y sea más. Con una amplia gama de herramientas versátiles disponibles.


Respaldo al cliente

Servicio de respaldo de clase mundial.


Facilidad de servicio

El acceso al servicio es más fácil para mantener su tiempo de disponibilidad.


444F Equipos estándar

• Filtro de aire, tipo seco, sello axial con antefiltro e indicador de condiciones del filtro

• Alarma de retroceso

• Tracción en todas las ruedas

• Alternador, 120 amperios y 12 voltios

• Anticongelante (hasta –37 °C)

• Alarma audible de falla del sistema

• Dirección con autoalineación

• Transmisión automática

• Retroexcavadora, controles de palanca universal tipo excavadora

• Baterías, no requieren mantenimiento, 750 CCA

• Pluma, traba de transporte

• Tirante del cilindro de levantamiento

• Frenos, reforzados, discos kevlar, discos en aceite

• Controles de los estabilizadores por cables

• Motor Cat 3054C* (74,5 kW) o Motor Cat C4.4** (74,5 kW)
  • *Estándar de emisiones Stage II de la Unión Europea 97/68/EC.
  • **Estándar de emisiones Stage IIIA de la Unión Europea 2004/26/EC.

• Gancho para ropa

• Drenaje ecológico

• Traba electrohidráulica deslizante del bastidor

• Recinto del motor

• Ventilador, enfriamiento y protector de ventilador

• Cambio rápido de sentido de desplazamiento en todas las marchas

• Luces de peligro/señales direccionales intermitentes

• Alfombra de piso, caucho

• Eje delantero, montado en péndulo

• Parrilla delantera con parachoques

• Faros delanteros

• Medidores: temperatura del refrigerante, nivel de combustible, tacómetro, horómetro

• Llenado de combustible con línea a nivel del suelo y capacidad para 160 L

• Zapatas de estabilizadores tipo garra

• Paquete de enfriamiento para temperatura ambiente alta

• Paquete de enfriamiento con bisagras

• Enfriador de aceite hidráulico

• Colador de succión hidráulica

• Indicadores: servicio de filtro de aire, freno de estacionamiento conectado, refrigerante del motor, mirilla de nivel de aceite hidráulico

• Luces del panel de instrumentos

• Limpia/lavaparabrisas intermitente delantero y trasero

• Cáncamo de levantamiento, retroexcavadora (solo en países que no pertenecen a la Unión Europea)

• Luces de trabajo (4 delanteras y 4 traseras)

• Bomba de pistones axiales de flujo variable, con detección de carga

• Espejos, externos (2)

• Tomacorriente, 12 V (2)

• Servodirección hidrostática

• Cabina ROPS (Rollover Protective Structure, Estructura de Protección en Caso de Vuelcos) con calentador, desempañador y ventilador para recirculación de aire en la en cabina

• Asiento con suspensión neumática con cubierta de tela o vinilo

• Cinturón de seguridad, retráctil (50 mm)

• Indicador direccional de autocancelación

• Filtros enroscables de combustible, de aceite de la transmisión y del motor

• Brazo, estándar

• Sistema de arranque, auxiliar térmico

• Luces de parada y de cola (2)

• Caja de almacenamiento externa con cierre

• Traba de la rotación para transporte

• Aceleradores de pie y de mano

• Neumáticos (2 frontales, 2 traseros)

• Convertidor de par

• Interruptor neutralizador de la transmisión

• Bocina eléctrica frontal de advertencia

• Separador de agua

444F Equipos opcionales

• Aire acondicionado

• Accesorios, cargador delantero
  • - Cucharón de uso general, 1,15 m3 o 1,3 m3
  • - Cucharón de uso múltiple, 1,15 m3 o 1,3 m3
  • - Cucharón de uso múltiple con horquillas, 1,15 m3 o 1,3 m3

• Accesorios, herramientas para retroexcavadora
  • – Acoplador rápido (mecánico)
  • - Acoplador rápido (hidráulico)

• Batería, adicional

• Contrapesos
  • – 115 kg

• Cuchilla empernada
  • – Dos piezas

• Guardabarros, frontales, tracción en todas las ruedas

• Protectores
  • – Eje motriz con tracción en todas las ruedas
  • – Dientes (GP/MP)
  • – Luces traseras, carretera

• Válvulas hidráulicas, cargador
  • – 3ª válvula para GP/MP

• Válvulas hidráulicas (auxiliares)
  • – Brazo extensible

• Tuberías hidráulicas
  • – Tuberías martillo al brazo
  • – Desconexiones rápidas

• Luces
  • – Número de placa, posterior
  • – Para carretera

• Convertidor de par con sistema de traba (solo disponible con la transmisión con cambios automáticos)

• Espejo retrovisor exterior grande

• Instalación para manipulación de objetos, incluido el cáncamo de levantamiento, las trabas de la pluma y el brazo, y el sistema de advertencia sonora y visual

• Desplazamiento lateral eléctrico

• Control de amortiguación

• Baliza giratoria

• Tacos estabilizadores para calle

• Brazo extensible

• Volante de dirección inclinable

• Trabas de transporte

• Protección contra vandalismo

• Visor de cabina