< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

La PM200 combina las capacidades de producción mejoradas, el rendimiento optimizado y el servicio simplificado para realizar aplicaciones de fresado difíciles con resultados productivos.

Pesos

Unidades:
Peso en orden de trabajo con tanque de agua lleno 66359.0 lb 30100.0 kg Less
Peso en orden de trabajo con tanque de agua lleno en cadenas delanteras 34392.0 lb 15600.0 kg Less
Peso en orden de trabajo con tanque de agua lleno en cadenas traseras 31967.0 lb 14500.0 kg Less
Peso de embarque con tanque de agua vacío 61740.0 lb 28000.0 kg Less
Peso de embarque con tanque de agua vacío en cadenas delanteras 27895.0 lb 12650.0 kg Less
Peso de embarque con tanque de agua vacío en cadenas traseras 33845.0 lb 15350.0 kg Less

Especificaciones de operación

Radio de giro interior 6.42 pies 2.0 m Less
Velocidad máxima de desplazamiento 3.6 mph 5.9 km/h Less
Velocidad de operación 125.0 pie/min 38.0 m/min Less

Motor

Modelo de motor C18 con tecnología ACERT C18 con tecnología ACERT Less
Potencia bruta 575.0 hp 429.0 kW Less

Dimensiones

Longitud en orden de trabajo (con transportador arriba) 45.58 pies 13.94 m Less
Ancho en orden de trabajo 9.0 pies 2.75 m Less
Altura de operación máxima 12.58 pies 3.95 m Less
Altura mínima de operación 10.5 pies 2.93 m Less
Espacio libre máximo del camión 15.0 pies 4.6 m Less
Longitud de embarque - máquina básica 24.5 pies 7.5 m Less
Altura máxima de embarque 10.25 pies 3.15 m Less
Ancho de embarque 8.17 pies 2.5 m Less
Longitud de embarque: con transportador plegado 37.25 pies 11.38 m Less

Conjunto de rotor

Ancho de corte 79.0 " 2010.0 mm Less
Profundidad máxima de corte 12.6 " 320.0 mm Less
Número de herramientas de corte 178 178 Less

Sistema del transportador

Velocidad del transportador de recolección 985.0 pie/min 300.0 m/min Less
Ancho del transportador de recolección 31.5 " 800.0 mm Less
Ancho del transportador de descarga 31.5 " 800.0 mm Less
Velocidad máxima del transportador de descarga 985.0 pie/min 300.0 m/min Less
Oscilación del transportador de descarga (desde el centro) 48.0 Grados 48.0 Grados Less

Capacidades de llenado de servicio

Capacidad del tanque de combustible 290.0 EE.UU. 1100.0 L Less
Sistema de rociado de agua 925.0 EE.UU. 3500.0 L Less

Motor C18 con tecnología ACERT®

La tecnología ACERT®, una combinación de innovaciones que funcionan en el punto de la combustión, optimiza el rendimiento del motor y cumple las regulaciones sobre emisiones Tier 3 de la EPA de EE. UU. y Stage IIIa de la Unión Europea para las aplicaciones fuera de carretera.


Sistema de propulsión

Mando hidrostático con flujo hidráulico que se suministra mediante una bomba de pistones de desplazamiento variable. Los motores de mando de cadenas de cilindrada doble proporcionan un esfuerzo de tracción equilibrado.


Mando del rotor

El embrague húmedo exclusivo de Cat suministra la potencia máxima disponible a cada herramienta de corte, al mismo tiempo que proporciona vida de servicio prolongada y fiabilidad.


Rotor

Las opciones de rotor proporcionan diferentes ventajas de rendimiento. Portaherramientas cónico de liberación rápida para lograr un reemplazo rápido y fácil.


Transportador de recolección

Una gran abertura de descarga y una amplia correa del transportador de recolección despejan rápidamente la caja del cortador. Sistema de rociado de agua para la lubricación, el enfriamiento y la reducción de polvo.


Transportador de carga delantero plegable

La alta capacidad y versatilidad contribuyen con la productividad del sitio de trabajo. El transportador se puede plegar para reducir las dimensiones de la máquina durante el transporte.


Estación del operador

Diseñada para ofrecer eficiencia, productividad y operación simple desde cualquier lado de la consola. Los controles fáciles de alcanzar minimizan la fatiga del operador.


Opciones de control automático de rasante y pendiente

Los controles de rasante de contacto o sin contacto optativos proporcionan control preciso del rotor según una profundidad de corte predeterminada. El sistema se puede configurar para controlar el rasante o la pendiente transversal.


Maniobrabilidad

Cuatro modalidades de dirección proporcionan una excelente manipulación para lograr un control preciso en calles de ciudad angostas y para aumentar la producción.


Fiabilidad y facilidad de servicio

La fiabilidad y facilidad de servicio se integran en cada máquina Cat. Estas importantes características hacen rentable la inversión de la máquina.


PM200 - 2,0 m Equipos opcionales

Techo operado de forma hidráulica

Sistema de lavado a alta presión

Bomba de relleno de alta capacidad del tanque de agua

Bomba eléctrica de reabastecimiento de combustible

Sistema de rociado de agua adicional para la reducción de polvo

Ajuste de presión de la vertedera de control del suelo

Herramienta neumática

Orificios de conexión del martillo hidráulico

Dos asientos del operador

Sistema de rasante y pendiente automático

Opción de rotor de 2,2 m (88") de ancho