< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, en el futuro deseo recibir comunicaciones (p. ej., por correo electrónico) de la empresa extendida y la red de distribuidores de Caterpillar.

Información general

La nueva PM102 con un tren de rodaje con ruedas combina las mejores capacidades de producción, el rendimiento optimizado y el servicio simplificado para realizar aplicaciones de fresado difíciles con resultados productivos.

Pesos

Unidades:
Peso en orden de trabajo con tanque de agua lleno 37705.0 lb 17100.0 kg Less
Peso de embarque con tanque de agua vacío 36160.0 lb 16400.0 kg Less

Especificaciones de operación

Radio de giro interior 6.6 pie 2.1 m Less
Velocidad máxima de desplazamiento 3.9 millas/h 6.4 km/h Less
Velocidad de operación 89.0 pies/min 27.0 m/min Less

Motor

Modelo del motor C7 con tecnología ACERT C7 con tecnología ACERT Less
Potencia bruta 225.0 hp 168.0 kW Less

Dimensiones

Longitud en orden de trabajo (con transportador arriba) 35.08 pie 10.7 m Less
Ancho en orden de trabajo 6.5 pie 2.0 m Less
Altura de operación máxima 11.17 pie 3.4 m Less
Altura de operación mínima 7.67 pie 2.38 m Less
Espacio libre máximo del camión 15.58 pie 4.8 m Less
Longitud de embarque: máquina base 17.42 pie 5.33 m Less
Altura máxima de embarque 10.08 pie 3.1 m Less
Ancho de embarque 7.75 pie 2.4 m Less
Longitud de embarque: con transportador plegado 27.67 pie 8.5 m Less

Conjunto de rotor

Ancho de corte 40.0 pulg 1000.0 mm Less
Profundidad máxima de corte 12.0 pulg 305.0 mm Less
Número de herramientas de corte 97 97 Less

Sistema del transportador

Velocidad del transportador de recolección 827.0 pies/min 252.0 m/min Less
Ancho del transportador de recolección 21.6 pulg 550.0 mm Less
Longitud del transportador de descarga 20.5 pie 6.3 m Less
Ancho del transportador de descarga 23.6 pulg 600.0 mm Less
Velocidad máxima del transportador de descarga 827.0 pies/min 252.0 m/min Less
Oscilación del transportador de descarga (desde el centro) 41.0 Grados 41.0 Grados Less

Capacidades de llenado de servicio

Capacidad del tanque de combustible 105.0 gal 400.0 L Less
Sistema de rociado de agua 280.0 gal 1060.0 L Less

Motor Cat® C7 con tecnología ACERT

El Motor Cat® C7 con tecnología ACERT combina sistemas comprobados con nuevas tecnologías innovadoras para suministrar con precisión el combustible en la cámara de combustión. El C7 es potente y eficiente, y cumple las regulaciones sobre emisiones Tier 3 de EE. UU. y Stage IIIa de la Unión Europea.


Sistema de propulsión

Mando hidrostático con flujo hidráulico gracias a una bomba de pistones axiales de desplazamiento variable. Los motores de impulsión de cilindrada doble en cada cadena proporcionan un esfuerzo de tracción equilibrado.


Tren de rodaje con ruedas

Las ruedas proporcionan altas velocidades de desplazamiento, las que reducen los tiempos de reubicación de la máquina.


Mando de rotor

Suministra la máxima potencia disponible a cada herramienta de corte.


Rotor

Diseñado para obtener una alta producción y una larga vida de servicio. Portaherramientas cónico de liberación rápida para lograr un reemplazo de herramienta rápido y fácil.


Transportador de recolección principal

La correa del transportador de recolección despeja rápida y eficientemente la caja del cortador. Sistema de rociado de agua para la lubricación, el enfriamiento y la reducción de polvo.


Transportador de carga delantero plegable

La alta capacidad y versatilidad contribuyen con la productividad del sitio de trabajo. El transportador se puede plegar para reducir las dimensiones de la máquina durante el transporte.


Estación del operador

Diseñado para ofrecer eficiencia, productividad y operación simple. Los controles fáciles de alcanzar minimizan la fatiga del operador.


Característica de corte al ras

La operación de corte completamente al ras con control hidráulico de la pata trasera derecha permite que la PM102 se use bastante cerca de un borde, pared o riel de protección.


Cadena trasera derecha de dirección

Manipulación óptima de la máquina para lograr control y producción precisos.


Opción de control automático de rasante y pendiente

Los controles de rasante optativos proporcionan un control preciso del rotor según una profundidad de corte predeterminada. El sistema se puede configurar para controlar el rasante o la pendiente transversal.


Fiabilidad y facilidad de servicio

La fiabilidad y facilidad de servicio se integran en cada máquina Cat. Estas importantes características hacen rentable la inversión de la máquina.


PM102 - Wheel Equipos opcionales

Sistema de rasante y pendiente automático

Techo operado de forma hidráulica

Sistema de lavado a alta presión

Bomba de relleno de alta capacidad del tanque de agua

Luces de carretera