< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

El cargador todoterreno Cat®, con una gran variedad de opciones de herramientas, es una máquina de construcción muy versátil y compacta. Está diseñado para ofrecer la fiabilidad y productividad tradicionales Cat en las condiciones de trabajo más complejas.

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat® C2.2 T Cat® C2.2 T Less
Potencia neta 56.0 hp 42.0 kW Less
Potencia bruta 62.0 hp 46.0 kW Less
Potencia bruta SAE J1995 62.0 hp 46.0 kW Less
Potencia neta EEC ISO 9249 56.0 hp 42.0 kW Less
Potencia neta SAE 1349 56.0 hp 42.0 kW Less
Cilindrada 134.0 in3 2.2 L Less
Calibre 3.3 in 84.0 mm Less
Carrera 3.9 in 100.0 mm Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 6997.0 lb 3174.0 kg Less

Especificaciones de operación

Capacidades nominales de operación: 50 % de carga límite de equilibrio 2150.0 lb 975.0 kg Less
Capacidades nominales de operación: 35 % de carga límite de equilibrio 1505.0 lb 683.0 kg Less
Área de contacto con el suelo 1770.0 in2 1.14 m2 Less
Presión sobre el suelo 4.0 psi 27.3 kPa Less
Carga límite de equilibrio 4300.0 lb 1950.0 kg Less
Fuerza de desprendimiento, cilindro de inclinación 4060.0 lb 1842.0 kg Less

Dimensiones

Longitud de la cadena sobre el suelo 59.0 in 1499.0 mm Less
Longitud total de cadenas 75.0 in. 1899.0 mm Less
Longitud con el cucharón sobre el suelo 129.0 in 3285.0 mm Less
Longitud sin el cucharón 99.0 in 2518.0 mm Less
Altura hasta la parte superior de la cabina 78.0 in 1990.0 mm Less
Ancho del vehículo 66.0 in 1676.0 mm Less
Potencia de Altura total 150.0 in 3799.0 mm Less
Altura del pasador del cucharón a Altura del 112.0 in 2862.0 mm Less
Altura del pasador del cucharón en posición de acarreo 8.7 in 220.0 mm Less
máx. a altura levantamiento y descarga máximos 25.0 in 625.0 mm Less
Espacio libre a levantamiento y descarga máximos 84.0 in 2134.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo 10.0 in 267.0 mm Less
Ángulo de salida 41° 41° Less
Ángulo de descarga máximo 40° 40° Less
Radio de giro desde el centro a la parte trasera 54.0 in 1377.0 mm Less
Radio de giro desde el centro al acoplador 52.0 in 1312.0 mm Less
Radio de giro desde el centro al cucharón 82.0 in 2095.0 mm Less
Potencia de máximo con brazos paralelos 53.0 in 1339.0 mm Less
Ángulo de inclinación hacia atrás a altura máxima 82° 82° Less

Sistema hidráulico

Flujo hidráulico Estándar Estándar Less
Presión hidráulica del cargador 3335.0 psi 23000.0 kPa Less
Flujo hidráulico del cargador 16.0 gal/min 61.0 L/min Less
Potencia hidráulica 31.0 hp 23.2 kW Less

Cabina

ROPS SAE J1040 MAY94, ISO 3471:1994 SAE J1040 MAY94, ISO 3471:1994 Less
FOPS SAE J1043 SEPT87, ISO 3449:1992 Level I SAE J1043 SEPT87, ISO 3449:1992 Level I Less
FOPS nivel II SAE J231 JAN81, ISO 3449:1992 Level II SAE J231 JAN81, ISO 3449:1992 Level II Less

Tren de fuerza

Velocidad de desplazamiento de avance 7.0 mph 11.3 km/h Less
Velocidad de desplazamiento en retroceso 7.0 mph 11.3 km/h Less

Capacidades de llenado de servicio

Sistema de enfriamiento 2.6 gal 10.0 L Less
Cárter del motor 2.6 gal 10.0 L Less
Tanque de combustible 17.0 gal 65.0 L Less
Sistema hidráulico 14.5 gal 55.0 L Less
Tanque hidráulico 9.2 gal 35.0 L Less

Estación del operador

Comodidad superior que lo mantendrá productivo durante toda la jornada de trabajo.


Tren de rodaje

El tren de rodaje de cadenas de caucho suspendido genera una presión del terreno extremadamente baja.


Tren de fuerza

Rendimiento agresivo con eficiencia del combustible.


Varillajes de levantamiento

Construidos para trabajos exigentes.


Sistema hidráulico

Levantamiento, desprendimiento y potencia excepcionales para satisfacer sus necesidades.


Herramientas

Utilice Cat Work Tools para realizar más trabajos con una máquina.


Facilidad de servicio

Un mantenimiento y servicio simplificados le ahorrarán tiempo y dinero.


Servicio postventa

Respaldo con el cual puede contar.


247B Series 3 Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Sistema eléctrico de 12 voltios
  • Alternador de 85 amperios
  • Activación automática de bujías incandescentes
  • Interruptor de arranque y apagado de la llave de encendido
  • Luces: Retroiluminación de medidores, dos luces traseras de cola, dos luces halógenas ajustables delanteras y traseras, luz del techo

ENTORNO DEL OPERADOR
  • Medidores: Nivel de combustible, horómetro
  • Indicadores del sistema de advertencia del operador: Restricción en el filtro de aire, salida del alternador, posabrazos subido/operador fuera del asiento, temperatura del refrigerante del motor, presión del aceite de motor, activación de bujías incandescentes, restricción en el filtro hidráulico, temperatura del aceite hidráulico, freno de estacionamiento conectado
  • Asiento de vinilo
  • Posabrazos ergonómico moldeado desplegable
  • Sistema de intertraba de controles, cuando el operador deja el asiento o se levanta el posabrazos: Se desactiva el sistema hidráulico, se desactiva la transmisión hidrostática, se conecta el freno de estacionamiento
  • Cabina ROPS, abierta, abatible
  • FOPS, nivel I
  • Ventanas superiores y traseras
  • Alfombrilla
  • Espejo retrovisor interior
  • Tomacorriente de 12 voltios
  • Alarma de retroceso
  • Bocina

TREN DE FUERZA
  • Motor diesel Cat C2.2 T que cumple con la normativa Interim Nivel 4/Fase IIIA
  • Filtro de aire, elemento doble, sello radial
  • Válvula de muestreo S·O·SSM, aceite hidráulico
  • Filtros, enroscables, hidráulicos
  • Filtros, tipo bayoneta, separador de combustible y agua
  • Radiador abatible/enfriador de aceite hidráulico
  • Silenciador, estándar
  • Freno de estacionamiento que se conecta por resorte y se desconecta hidráulicamente
  • Transmisión hidrostática

OTROS
  • Recinto del motor, con cerradura
  • Anticongelante de larga duración, -36º C (-33º F)
  • Puntos de sujeción de la máquina (4)
  • Soporte, brazo de levantamiento
  • Mirilla de nivel de aceite hidráulico
  • Mirilla de nivel de refrigerante del radiador
  • Radiador, botella de expansión
  • Manguera ToughGuard™ de Cat
  • Auxiliar, sistema hidráulico, flujo continuo
  • Servicio pesado, sistema de desconexión con caras planas
  • Anillo en D dividido para sujetar las mangueras de las herramientas a lo largo del lateral del brazo de levantamiento izquierdo
  • Tomacorrientes, baliza
  • Limpieza de la protección de los bajos

EQUIPOS OBLIGATORIOS
  • Acoplador rápido, mecánico o hidráulico
  • Cinturón de seguridad, 50 mm (2 pulg) o 75 mm (3 pulg)
  • Paquete de preparación para la UE (incluye el ventilador proporcional a la demanda) (sólo para Europa)
  • Paquete Comfort (debe seleccionarse uno de los siguientes):
  • • ROPS abierta (C0): Asiento estático
  • • ROPS abierta (C1): Asiento con suspensión, revestimiento de lujo
  • • ROPS cerrada (C2): Características del paquete C1 más calentador, puerta de la cabina, ventanas laterales, portatazas, barreras contra residuos en la cabina
  • • ROPS cerrada (C3): Características del paquete C2 más aire acondicionado
  • Paquete Control (debe seleccionarse uno de los siguientes):
  • • Paquete Control 1: Sistema hidráulico auxiliar de conexión/desconexión básico
  • • Paquete Control 2: Sistema hidráulico auxiliar proporcional de lujo
  • • Paquete Control 3: Sistema hidráulico auxiliar proporcional de lujo, mazo de cables para la herramienta

247B Series 3 Equipos opcionales

Baliza, giratoria

Ventilador de velocidad variable proporcional a la demanda

Calentador del bloque de motor – 120 V o 240 V

Aceite, hidráulico, funcionamiento en frío

Pintura, personalizada

Batería de servicio pesado, 880 CCA