< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

El Cargador Todoterreno Cat 277D, con su diseño de levantamiento radial, ofrece un impresionante alcance de levantamiento medio y un excelente rendimiento de excavación con una potencia de la barra de tiro sobresaliente. Su sistema de tren de rodaje suspendido estándar proporciona tracción superior, flotación, velocidad y calidad de amortiguación con muy baja presión sobre el suelo y una mínima alteración del terreno en una amplia gama de condiciones de suelo deficiente.

Motor

Unidades:
Modelo de motor C3.3B Cat (turbocompresor) C3.3B Cat (turbocompresor) Less
Potencia neta 71.8 hp 53.6 kW Less
Cilindrada 203.0 pulg3 3.3 L Less
Calibre 3.7 " 94.0 mm Less
Carrera 4.7 " 120.0 mm Less
Potencia neta (ISO 9249)† 72.6 hp 54.1 kW Less
Potencia bruta (SAE J1995) 74.3 hp 55.4 kW Less
Potencia neta (SAE 1349)†† 72.4 hp 54.0 kW Less
Potencia neta (SAE 1349)† 71.8 hp 53.6 kW Less
Potencia neta (ISO 9249)†† 73.2 hp 54.6 kW Less
Nota †Cumple con las normas de emisiones equivalentes a Tier 2 de la EPA de EE.UU./Stage II de la UE (no está disponible en todos los territorios). †Cumple con las normas de emisiones equivalentes a Tier 2 de la EPA de EE.UU./Stage II de la UE (no está disponible en todos los territorios). Less
Nota ††Cumple con las normas de emisiones equivalentes a Tier 4 Interim de la EPA de EE.UU./Stage IIIA de la UE (no está disponible en todos los territorios). ††Cumple con las normas de emisiones equivalentes a Tier 4 Interim de la EPA de EE.UU./Stage IIIA de la UE (no está disponible en todos los territorios). Less

Pesos*

Peso en orden de trabajo 9293.0 lb 4215.0 kg Less
Nota *El peso en orden de trabajo, las especificaciones de operación y las dimensiones del 277D se basan en un operador de 75 kg (165 lb), todos los fluidos, dos velocidades, Estructura Abierta de Protección en Caso de Vuelco (OROPS, Open Roll Over Protective Structure), cucharón para tierra de 1.676 mm (66"), sistema hidráulico de flujo estándar, asiento con suspensión mecánica, sin contrapesos optativos y acoplador rápido manual (a menos que se indique lo contrario). *El peso en orden de trabajo, las especificaciones de operación y las dimensiones del 277D se basan en un operador de 75 kg (165 lb), todos los fluidos, dos velocidades, Estructura Abierta de Protección en Caso de Vuelco (OROPS, Open Roll Over Protective Structure), cucharón para tierra de 1.676 mm (66"), sistema hidráulico de flujo estándar, asiento con suspensión mecánica, sin contrapesos optativos y acoplador rápido manual (a menos que se indique lo contrario). Less

Especificaciones de operación

Capacidades nominales de operación: 50 % de carga límite de equilibrio 3290.0 lb 1492.0 kg Less

Especificaciones de operación*

Capacidad nominal de operación al 35 % de carga límite de equilibrio 2303.0 lb 1045.0 kg Less
Capacidad nominal de operación con contrapeso optativo 3540.0 lb 1505.0 kg Less
Carga límite de equilibrio 6580.0 lb 2985.0 kg Less
Fuerza de desprendimiento, cilindro de inclinación 7285.0 lb 3304.0 kg Less
Área de contacto con el suelo 2561.0 pulg2 1.65 m2 Less
Presión sobre el suelo 3.6 lb/pulg² 25.0 kPa Less
Capacidad nominal de operación al 50 % de carga límite de equilibrio 3290.0 lb 1492.0 kg Less
Nota *El peso en orden de trabajo, las especificaciones de operación y las dimensiones del 277D se basan en un operador de 75 kg (165 lb), todos los fluidos, dos velocidades, Estructura Abierta de Protección en Caso de Vuelco (OROPS, Open Roll Over Protective Structure), cucharón para tierra de 1.676 mm (66"), sistema hidráulico de flujo estándar, asiento con suspensión mecánica, sin contrapesos optativos y acoplador rápido manual (a menos que se indique lo contrario). *El peso en orden de trabajo, las especificaciones de operación y las dimensiones del 277D se basan en un operador de 75 kg (165 lb), todos los fluidos, dos velocidades, Estructura Abierta de Protección en Caso de Vuelco (OROPS, Open Roll Over Protective Structure), cucharón para tierra de 1.676 mm (66"), sistema hidráulico de flujo estándar, asiento con suspensión mecánica, sin contrapesos optativos y acoplador rápido manual (a menos que se indique lo contrario). Less

Dimensiones (aproximadas)*

Longitud de la cadena sobre el suelo 71.1 " 1807.0 mm Less
Longitud total de cadenas 90.0 " 2285.0 mm Less
Longitud sin cucharón 117.9 " 2995.0 mm Less
Longitud con el cucharón sobre el suelo 146.2 " 3714.0 mm Less
Altura hasta la parte superior de la cabina 83.2 " 2113.0 mm Less
Altura total máxima 159.5 " 4052.0 mm Less
Altura del pasador del cucharón a levantamiento máximo 125.0 " 3174.0 mm Less
Altura del pasador del cucharón en posición de acarreo 8.0 " 202.0 mm Less
Alcance a levantamiento y descarga máximos 23.5 " 598.0 mm Less
Espacio libre a levantamiento y descarga máximos 97.9 " 2488.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo 8.9 " 226.0 mm Less
Ángulo de salida 38° 38° Less
Ángulo de descarga máximo 39° 39° Less
Ancho del vehículo 78.3 " 1981.0 mm Less
Radio de giro desde el centro a la parte trasera de la máquina 67.4 " 1713.0 mm Less
Radio de giro desde el centro al acoplador 58.8 " 1493.0 mm Less
Radio de giro desde el centro al cucharón 92.0 " 2336.0 mm Less
Alcance máximo con los brazos paralelos al suelo 54.9 " 1395.0 mm Less
Ángulo de inclinación hacia atrás a altura máxima 94° 94° Less
Nota *El peso en orden de trabajo, las especificaciones de operación y las dimensiones del 277D se basan en un operador de 75 kg (165 lb), todos los fluidos, dos velocidades, Estructura Abierta de Protección en Caso de Vuelco (OROPS, Open Roll Over Protective Structure), cucharón para tierra de 1.676 mm (66"), sistema hidráulico de flujo estándar, asiento con suspensión mecánica, sin contrapesos optativos y acoplador rápido manual (a menos que se indique lo contrario). *El peso en orden de trabajo, las especificaciones de operación y las dimensiones del 277D se basan en un operador de 75 kg (165 lb), todos los fluidos, dos velocidades, Estructura Abierta de Protección en Caso de Vuelco (OROPS, Open Roll Over Protective Structure), cucharón para tierra de 1.676 mm (66"), sistema hidráulico de flujo estándar, asiento con suspensión mecánica, sin contrapesos optativos y acoplador rápido manual (a menos que se indique lo contrario). Less

Sistema hidráulico

Flujo hidráulico: estándar: presión hidráulica del cargador 3335.0 lb/pulg² 23000.0 kPa Less
Flujo hidráulico: estándar: flujo hidráulico del cargador 23.0 gal EE.UU./min 86.0 L/min Less
Flujo hidráulico: estándar: potencia hidráulica (calculada) 44.0 hp 33.0 kW Less
Flujo hidráulico: XPS de flujo alto: presión hidráulica máxima del cargador 4061.0 lb/pulg² 28000.0 kPa Less
Flujo hidráulico: XPS de flujo alto: flujo hidráulico máximo del cargador 32.0 gal EE.UU./min 121.0 L/min Less
Flujo hidráulico: XPS de flujo alto: potencia hidráulica (calculada) 76.0 hp 57.0 kW Less

Cabina

ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
FOPS ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I Less
FOPS nivel II ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II Less

Tren de fuerza

Velocidad de desplazamiento (avance o retroceso): una velocidad 5.2 mph 8.3 km/h Less
Velocidad de desplazamiento (avance o retroceso): dos velocidades (estándar) 8.0 mph 12.9 km/h Less

Capacidades de llenado de servicio

Sistema de enfriamiento 3.7 EE.UU. 14.0 L Less
Cárter del motor 3.0 EE.UU. 11.0 L Less
Tanque de combustible 24.8 EE.UU. 94.0 L Less
Sistema hidráulico 13.7 EE.UU. 52.0 L Less
Tanque hidráulico 10.3 EE.UU. 39.0 L Less

Cabina cómoda

La opción de cabina sellada y presurizada líder en la industria proporciona un entorno de operación más limpio y silencioso con una excelente visibilidad de la herramienta. El asiento disponible con amortiguación neumática, calefacción y respaldo alto con controles de palanca universal ajustable montados en el asiento hace que la serie D sea líder en la industria en cuanto a comodidad para el operador.


Potencia inigualable

El tren de fuerza de alto rendimiento proporciona el máximo rendimiento y capacidad de producción a través del sistema de administración de par electrónico, desplazamiento estándar de dos velocidades y un acelerador de mano/pedal electrónico exclusivo de la industria con capacidad de pedal desacelerador. El Motor C3.3B Cat y el tren de fuerza de alto rendimiento proporcionan alta potencia del motor y par, lo que permite un funcionamiento con aceleración parcial para reducir los niveles de ruido y el consumo de combustible. El sistema hidráulico XPS de flujo alto se encuentra disponible para aplicaciones que exijan el máximo rendimiento de la herramienta hidráulica.


Versatilidad para abordar cualquier trabajo

El sistema de "nivelación inteligente" Cat (ILEV, Intelligent Leveling) proporciona tecnología líder en la industria, integración y características optativas, tales como nivelación automática de dirección doble, herramienta de retorno a excavación y posicionador de la herramienta. El tren de rodaje de suspensión de nivel doble estándar combinado con el sistema de control de amortiguación optativo sensible a la velocidad proporciona una mejor retención de carga, mayor comodidad para el operador y una de las amortiguaciones más suaves en la industria. El tren de rodaje de suspensión doble cuenta con conjuntos de rueda de rodillo oscilante que pivotan independientemente para proporcionar la máxima superficie de la cadena sobre el suelo. La amplia variedad de herramientas Cat Work Tools, adaptadas específicamente al rendimiento, convierten al cargador todoterreno Cat en la máquina más versátil del lugar de trabajo.


Pantalla avanzada

Aumente al máximo la capacidad y el control de la máquina con la pantalla optativa avanzada con la que se obtienen ajustes en pantalla para regular la respuesta del implemento, la respuesta hidrostática y el control de escurrimiento. La pantalla también incluye funcionalidad para varios idiomas con presentaciones personalizables, sistema de seguridad y cámara de visión trasera.


Servicio fácil de realizar

El acceso a nivel del suelo a todos los puntos de servicio diario y de mantenimiento de rutina ayuda a reducir el tiempo de inactividad de la máquina para lograr una mayor productividad.


277D Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Sistema eléctrico de 12 voltios
  • Alternador de 80 amperios
  • Interruptor de llave de encendido para arranque y parada
  • Luces: iluminación de fondo de los medidores, dos luces traseras de cola, dos luces halógenas traseras de trabajo, dos luces halógenas delanteras ajustables, luz de techo
  • Alarma de retroceso
  • Batería de servicio pesado, 880 CCA

ENTORNO DEL OPERADOR
  • Medidores: nivel de combustible, horómetro
  • Indicadores del sistema de advertencia para el operador: restricción del filtro de aire, salida del alternador, posabrazos levantado/operador fuera del asiento, temperatura del refrigerante del motor, presión del aceite de motor, activación de las bujías, restricción del filtro hidráulico, temperatura del aceite hidráulico, freno de estacionamiento conectado, sistema de emisiones del motor
  • Asiento de vinilo ajustable
  • Posabrazos abatible anatómico y ergonómico
  • Sistema de traba de control, cuando el operador deja el asiento o cuando el posabrazos se levanta: el sistema hidráulico se desactiva, la transmisión hidrostática se desactiva y el freno de estacionamiento se conecta
  • Cabina con estructura ROPS (Rollover Protective Structure, Estructura de Protección en Caso de Vuelcos) abierta, abatible
  • FOPS (Falling Object Protective Structure, Estructura de protección contra la Caída de Objetos), nivel I
  • Ventanas superior y trasera
  • Alfombrilla
  • Espejo retrovisor interior
  • Tomacorriente de 12 voltios
  • Bocina
  • Acelerador de mano (esfera), electrónico
  • Controles de la palanca universal ajustables
  • Sistema de seguridad antirrobo con teclado de seis botones
  • Compartimiento de almacenamiento con red

TREN DE FUERZA
  • Cat C3.3B, motor diesel con turbocompresor
  • Filtro de aire, elemento doble, sello radial
  • Válvula de muestreo S∙O∙SSM, aceite hidráulico
  • Filtros, tipo cartucho, hidráulicos
  • Filtros, tipo bayoneta, separador de agua y combustible
  • Radiador/enfriador de aceite hidráulico (de lado a lado)
  • Frenos de estacionamiento, accionados por resorte y desconectados hidráulicamente
  • Transmisión hidrostática

OTROS
  • Recinto del motor, trabable
  • Anticongelante de larga duración, –36 °C (–33 °F)
  • Puntos de amarre de la máquina (6)
  • Soporte, brazo de levantamiento
  • Mirilla del nivel de aceite hidráulico
  • Mirilla del nivel de refrigerante del radiador
  • Radiador, botella de expansión
  • Manguera Cat ToughGuard™
  • Sistema auxiliar, sistema hidráulico, flujo continuo
  • Servicio pesado, desconexiones rápidas de superficie plana con alivio de presión integrado
  • Anillo en D dividido para tender las mangueras de la herramienta a lo largo del brazo de levantamiento izquierdo
  • Salida eléctrica, baliza
  • Limpieza de los bajos del vehículo
  • Ventilador proporcional a la demanda de velocidad variable

EQUIPO OBLIGATORIO
  • Flujo hidráulico, XPS de flujo alto
  • Acoplador rápido, eléctrico o manual
  • Cinturón de seguridad, 50 mm (2") o 75 mm (3")
  • Cadena de caucho con acero incrustado: 400 mm (15,7") o 450 mm (17,7")
  • Rueda loca delantera con brida doble/rueda loca trasera con brida sencilla o ruedas locas delanteras/traseras con brida triple
  • PAQUETES DE COMODIDAD:ROPS abierta (C0): asiento estático (sin acelerador de pedal, revestimiento, calentador ni puerta)ROPS abierta (C1): acelerador de pedal, revestimiento, posavasos y elección de asiento (suspensión mecánica o de amortiguación neumática con respaldo alto y calefacción) (sin calentador ni puerta)ROPS cerrada con calentador (C2): acelerador de pedal, revestimiento, calentador y descongelador, ventanas laterales, posavasos, lista para la instalación de radio, elección de asiento (suspensión mecánica o de amortiguación neumática con respaldo alto y calefacción) y puerta (de vidrio o policarbonato)ROPS cerrada con aire acondicionado (C3): C2 más aire acondicionado
  • PAQUETES DE RENDIMIENTO:Paquete de rendimiento H1: sistema hidráulico de flujo estándar (sin autonivelación) Paquete de rendimiento H3: XPS de flujo alto, autonivelación electrónica de dirección doble (subida y bajada), amortiguación electrónica (subida y bajada) Paquete de rendimiento H4: sistema hidráulico de flujo estándar (sin autonivelación), retorno a excavación/posicionador de la herramienta, amortiguación electrónica (subida y bajada)

277D Equipos opcionales

Controles de mano y pedal

Contrapesos externos

Baliza, giratoria

Calentador del bloque de motor de 120 V

Aceite hidráulico, operación en frío

Pintura, especial

Batería de servicio pesado de 1.000 CCA

Interruptor de desconexión de la batería

Ventilador reversible

Product Link, celular

Control de amortiguación

Pantalla avanzada: pantalla LCD completamente en color de 127 mm (5"), sistema de seguridad de operadores múltiples avanzado, ajustes en pantalla para regular la respuesta del implemento, la respuesta hidrostática y el control de escurrimiento; lista para la instalación de cámara de visión trasera

Pantalla avanzada: cámara de visión trasera incluida

Herramienta de retorno a excavación y posicionador de la herramienta

Radio con Bluetooth y micrófono (AM/FM/receptor de banda meteorológica con puerto USB y conector de entrada auxiliar)