< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

El Cargador Todoterreno Cat 287D, con su diseño de levantamiento vertical, proporciona mayor alcance y altura de levantamiento para facilitar y agilizar la carga en camión. Su sistema de tren de rodaje suspendido estándar proporciona tracción superior, flotación, velocidad y calidad de amortiguación con muy baja presión sobre el suelo y una mínima alteración del terreno en una amplia gama de condiciones de suelo deficiente.

Motor

Unidades:
Modelo de motor C3.3B Cat (turbocompresor) C3.3B Cat (turbocompresor) Less
Potencia neta 71.8 hp 53.6 kW Less
Potencia bruta 74.3 hp 55.4 kW Less
Potencia neta EEC ISO 9249 72.6 hp 54.1 kW Less
Potencia neta SAE 1349 71.8 hp 53.6 kW Less
Cilindrada 203.0 pulg3 3.3 Baja Less
Calibre 3.7 " 94.0 mm Less
Carrera 4.7 " 120.0 mm Less
Potencia bruta (SAE J1995) 74.3 hp 55.4 kW Less

Pesos*

Peso en orden de trabajo 9929.0 lb 4504.0 kg Less

Especificaciones de operación

Capacidades nominales de operación: 50 % de carga límite de equilibrio 4000.0 lb 1814.0 kg Less

Especificaciones de operación*

Capacidades nominales de operación: 35 % de carga límite de equilibrio 2800.0 lb 1270.0 kg Less
Capacidad nominal de operación con contrapeso optativo 4250.0 lb 1927.0 kg Less
Carga límite de equilibrio 8000.0 lb 3629.0 kg Less
Fuerza de desprendimiento, cilindro de inclinación 7291.0 lb 3307.0 kg Less
Área de contacto con el suelo 2561.0 pulg2 1.65 m2 Less
Presión sobre el suelo 3.9 lb/pulg² 26.7 kPa Less

Dimensiones (aproximadas)*

Longitud de la cadena sobre el suelo 71.1 " 1807.0 mm Less
Longitud total de cadenas 90.0 " 2285.0 mm Less
Longitud con el cucharón sobre el suelo 146.2 " 3714.0 mm Less
Longitud sin el cucharón 117.9 " 2995.0 mm Less
Altura hasta la parte superior de la cabina 83.2 " 2113.0 mm Less
Ancho del vehículo 78.0 " 1981.0 mm Less
Potencia de Altura total 158.1 " 4015.0 mm Less
Altura del pasador del cucharón a Altura del 125.1 " 3178.0 mm Less
Altura del pasador del cucharón en posición de acarreo 7.5 " 190.0 mm Less
máx. a altura levantamiento y descarga máximos 30.8 " 783.0 mm Less
Espacio libre a levantamiento y descarga máximos 94.0 " 2387.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo 8.9 " 226.0 mm Less
Ángulo de salida 38° 38° Less
Ángulo de descarga máximo 51° 51° Less
Radio de giro desde el centro a la parte trasera 67.4 " 1712.0 mm Less
Radio de giro desde el centro al acoplador 58.8 " 1494.0 mm Less
Radio de giro desde el centro al cucharón 92.0 " 2337.0 mm Less
Potencia de máximo con brazos paralelos 50.9 " 1292.0 mm Less
Ángulo de inclinación hacia atrás a altura máxima 84° 84° Less
Alcance del pasador del cucharón a levantamiento máximo 15.4 " 391.0 mm Less

Sistema hidráulico

Presión hidráulica del cargador 3335.0 lb/pulg² 23000.0 kPa Less
Presión hidráulica del cargador 4061.0 lb/pulg² 28000.0 kPa Less
Flujo hidráulico del cargador 23.0 gal EE.UU./min 86.0 L/min Less
Flujo hidráulico del cargador 32.0 gal EE.UU./min 121.0 L/min Less
Potencia hidráulica 44.0 hp 33.0 kW Less
Potencia hidráulica (calculada) 76.0 hp 57.0 kW Less

Cabina

ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
FOPS ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I Less
FOPS nivel II ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II Less

Tren de fuerza

Velocidad de desplazamiento de avance 6.0 mph 9.6 km/h Less
Velocidad de desplazamiento en retroceso 6.0 mph 9.6 km/h Less

Capacidades de llenado de servicio

Sistema de enfriamiento 3.7 EE.UU. 14.0 Baja Less
Cárter del motor 3.0 EE.UU. 11.0 Baja Less
Tanque de combustible 24.8 EE.UU. 94.0 Baja Less
Sistema hidráulico 13.7 EE.UU. 52.0 Baja Less
Tanque hidráulico 10.3 EE.UU. 39.0 Baja Less

Cabina cómoda

La opción de cabina sellada y presurizada líder en la industria proporciona un entorno de operación más limpio y silencioso con una excelente visibilidad de la herramienta. El asiento disponible con amortiguación neumática, calefacción y respaldo alto con controles de palanca universal ajustable montados en el asiento hace que la serie D sea líder en la industria en cuanto a comodidad para el operador.


Potencia inigualable

El tren de fuerza de alto rendimiento proporciona el máximo rendimiento y capacidad de producción a través del sistema de administración de par electrónico, desplazamiento estándar de dos velocidades y un acelerador de mano/pedal electrónico exclusivo de la industria con capacidad de pedal desacelerador. El Motor C3.3B Cat y el tren de fuerza de alto rendimiento proporcionan alta potencia del motor y par, lo que permite un funcionamiento con aceleración parcial para reducir los niveles de ruido y el consumo de combustible. El sistema hidráulico XPS de flujo alto se encuentra disponible para aplicaciones que exijan el máximo rendimiento de la herramienta hidráulica.


Versatilidad para abordar cualquier trabajo

El sistema de "nivelación inteligente" Cat (ILEV, Intelligent Leveling) proporciona tecnología líder en la industria, integración y características optativas, tales como nivelación automática de dirección doble, herramienta de retorno a excavación y posicionador de la herramienta. El tren de rodaje de suspensión de nivel doble estándar combinado con el sistema de control de amortiguación optativo sensible a la velocidad proporciona una mejor retención de carga, mayor comodidad para el operador y una de las amortiguaciones más suaves en la industria. El tren de rodaje de suspensión doble cuenta con conjuntos de rueda de rodillo oscilante que pivotan independientemente para proporcionar la máxima superficie de la cadena sobre el suelo. La amplia variedad de herramientas Cat Work Tools, adaptadas específicamente al rendimiento, convierten al cargador todoterreno Cat en la máquina más versátil del lugar de trabajo.


Pantalla avanzada

Aumente al máximo la capacidad y el control de la máquina con la pantalla optativa avanzada con la que se obtienen ajustes en pantalla para regular la respuesta del implemento, la respuesta hidrostática y el control de escurrimiento. La pantalla también incluye funcionalidad para varios idiomas con presentaciones personalizables, sistema de seguridad y cámara de visión trasera.


Servicio fácil de realizar

El acceso a nivel del suelo a todos los puntos de servicio diario y de mantenimiento de rutina ayuda a reducir el tiempo de inactividad de la máquina para lograr una mayor productividad.


287D Equipos estándar

-NA-

287D Equipos opcionales

-NA-

Opciones De Herramientas De Trabajo

Adapte el equipo a sus tareas específicas con opciones de implementos de Minicargador y Cargador compacto de orugas Cat®.

Más Información