< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de Caterpillar y su red de distribuidores

Información general

Caterpillar puso a trabajar el primer compactador de rellenos sanitarios 826 en 1978. Desde entonces, los clientes como usted nos han ayudado a mejorar la seguridad, fiabilidad y productividad de esta conocida máquina.Nuestro modelo Serie H cuenta con visibilidad y comodidad mejorada gracias a la nueva cabina ergonómica. Los operadores logran una mayor visibilidad directa alrededor de la máquina, y gracias a la instalación de CAES el 826H es más eficiente reduce los costos de operación.

Motor

Unidades:
Potencia bruta 401.0 hp 299.0 kW Less
Potencia neta 354.0 hp 264.0 kW Less
Modelo del motor Cat® C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™ Less
Potencia al volante 354.0 hp 264.0 kW Less
Reserva de par 19.0 % 19.0 % Less
Calibre 5.4 pulg 137.0 mm Less
Carrera 6.7 pulg 171.0 mm Less
Cilindrada 927.56 pulg³ 15.2 L Less
Par máximo: bruto 1387.0 lb-pie 1881.0 N·m Less

Transmisión

Avance 1 3.6 millas/h 5.8 km/h Less
Avance 2 6.03 millas/h 9.7 km/h Less
Retroceso 1 4.1 millas/h 6.6 km/h Less
Retroceso 2 6.59 millas/h 10.6 km/h Less

Sistema hidráulico

Rendimiento de la bomba de paletas a 2.000 rpm y 6.900 kPa (1.000 lb/pulg²) 93.0 gal/min 93.0 L/min Less
Ajuste de válvula de alivio 3506.29 lb/pulg² 24175.0 kPa Less
Calibre de cilindro de levantamiento x carrera 120,65 Mm × 915 Mm (4,74" × 36,02") 120,65 Mm × 915 Mm (4,74" × 36,02") Less

Ejes

Delantero Planetario – fijo Planetario – fijo Less
Cojinete de oscilación ±5º ±5º Less

Frenos

Normas Cumple con los estándares OSHA, SAE J1473 DEC84, ISO 3450:1985 Cumple con los estándares OSHA, SAE J1473 DEC84, ISO 3450:1985 Less

Ruedas: patrón de salientes y entrantes curvos, hojas cortadoras

Ancho del tambor 3.94 pie 1200.0 mm Less
Diámetro del tambor 5.03 pie 1532.0 mm Less
Diámetro con hojas 6.07 pie 1850.0 mm Less
Hojas por rueda 24 24 Less

Hoja recta

Capacidad 17.0 yd³ 13.0 m³ Less
Ancho sobre las cantoneras 14.77 pie 4502.0 mm Less
Longitud de la vertedera 14.14 pie 4311.0 mm Less
Altura 6.23 pie 1898.0 mm Less

Hoja U

Capacidad 21.84 yd³ 16.7 m³ Less
Altura 6.81 pie 2075.0 mm Less
Longitud recta de la vertedera 6.81 pie 2075.0 mm Less
Longitud en U de la vertedera 4.09 pie 1248.0 mm Less
Ángulo en U 25° 25° Less
Ancho sobre las cantoneras 14.43 pie 4398.0 mm Less

Hoja Semi U

Capacidad 18.97 yd³ 14.5 m³ Less
Altura 6.43 pie 1960.0 mm Less
Longitud semi U de la vertedera 1.51 pie 461.0 mm Less
Longitud recta de la vertedera 11.92 pie 3634.0 mm Less
Ángulo en semi U 25° 25° Less
Ancho sobre las cantoneras 14.73 pie 4490.0 mm Less

Capacidades de llenado de servicio

Tanque de combustible 177.52 gal 672.0 L Less
Sistema de enfriamiento 21.66 gal 82.0 L Less
Cárter 8.98 gal 34.0 L Less
Transmisión 16.38 gal 62.0 L Less
Diferenciales y mandos finales: delanteros 23.78 gal 90.0 L Less
Diferenciales y mandos finales: traseros 23.78 gal 90.0 L Less
Tanque hidráulico 23.25 gal 88.0 L Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 81498.0 lb 36967.0 kg Less

Cabina

ROPS/FOPS Cumple las normas SAE e ISO Cumple las normas SAE e ISO Less

Rendimiento firme

Normas Cumple los estándares ANSI/SAE e ISO Cumple los estándares ANSI/SAE e ISO Less

Dimensiones (aproximadas)

Desde la línea de centro del eje trasero hasta el enganche 7.46 pie 2275.0 mm Less
Ancho sobre las ruedas 12.5 pie 3800.0 mm Less
Ancho sobre las cantoneras (hoja) 14.77 pie 4502.0 mm Less
Radio de giro: interior 10.57 pie 3221.0 mm Less
Radio de giro: exterior 24.06 pie 7333.0 mm Less

Sistema de dirección hidráulica

Rendimiento de la bomba de pistones a 2.000 rpm y 7.000 kPa (1.015 lb/pulg²) 49.0 gal/min 186.0 L/min Less
Ajuste de válvula de alivio 3499.0 lb/pulg² 24125.0 kPa Less
Ángulo de dirección ±42º ±42º Less
Calibre de cilindro de dirección x carrera 114,3 Mm × 576 Mm (4,49" × 22,68") 114,3 Mm × 576 Mm (4,49" × 22,68") Less

Puntas ESCALONADAS

Diámetro con puntas 6.19 pie 1888.0 mm Less
Puntas por rueda 30 30 Less

Calidad

Solamente la seguridad la supera


Tren de fuerza – motor

Rendimiento imbatible gracias a los diseños comprobados


Tren de impulsión

Diseño integrado para prolongar la vida útil y la disponibilidad


Sistemas de enfriamiento

Fabricado especialmente para la aplicación más difícil del mundo


Cabina del 826H

Diseño ergonómico para mantener la comodidad y la concentración


Protección de la máquina

Protección de la disponibilidad de la máquina


Ruedas y puntas Cat

Opciones para maximizar el rendimiento y la compactación


Hojas

Opciones para cumplir con los requisitos de esparcimiento


Seguridad

La seguridad siempre es nuestra principal prioridad


Conveniencia del servicio

Diseñado pensando en usted


Sostenibilidad


826H Equipos estándar

Sistema eléctrico
  • Alarma, de retroceso
  • Alternador (95 amperios)
  • Baterías, no requieren mantenimiento (4, 1.000 CCA)
  • Conector de diagnóstico
  • Sistema eléctrico (de 24 voltios)
  • Sistema de luces halógenas (delanteras y traseras)
  • Interruptor general maestro trabable
  • Motor de arranque eléctrico (servicio pesado)
  • Enchufe de arranque para arranques de emergencia

Protectores
  • Protectores para el eje (delantero y trasero)
  • Protectores alimentados (cárter y tren de fuerza)

Entorno del operador
  • Aire acondicionado montado en el techo
  • Sistema de traba del control de la hoja
  • Cabina presurizada e insonorizada
  • Encendedor de cigarrillos (12 voltios, 15 amperios) y cenicero
  • Gancho para ropa
  • Dirección con control de mando
  • Controles electrohidráulicos de la hoja
  • Pantalla de selección de marchas
  • Calentador y descongelador
  • Bocina eléctrica
  • Pantalla del horómetro
  • Dirección hidráulica
  • Luz de techo (dos en la cabina)
  • Soporte para fiambrera y portavasos
  • Espejos retrovisores (montados externamente)
  • Sistema monitor
  • Asiento con suspensión (de tela) de la serie Comfort
  • Cinturón de seguridad retráctil de 76 Mm (3")
  • Limpia/lavaparabrisas de brazo mojado (delantero y trasero)

Tren de fuerza
  • Frenos de discos múltiples sumergidos en aceite, completamente hidráulicos y cerrados
  • Ejes Cat (estándar con mandos finales exteriores y diferenciales [traseros] sin patinaje)
  • Motor Cat® C15 con Tecnología ACERT™, ATAAC, controlador ADEM™ IV
  • Ventilador del radiador impulsado hidráulicamente (reversible automáticamente)
  • Cebado auxiliar de combustible
  • Protector térmico del turbocompresor y el múltiple de escape
  • Silenciador insonorizado
  • Antefiltro de la admisión de aire del motor
  • Radiador modular de nueva generación (NGMR) – núcleos con seis aletas por pulgada
  • Sistema de enfriamiento separado
  • Auxiliar de arranque (con éter)
  • Interruptor de bloqueo del neutralizador de la transmisión
  • Traba del acelerador
  • Convertidor de par
  • Transmisión planetaria con control electrónico de presión del embrague 2F/2R

Otros equipos estándar
  • Posicionamiento automático de la hoja (ABP)
  • Parachoques completamente extendido para proteger el radiador
  • Sellos anulares de ranura, acoplamientos y mangueras XT™ Cat
  • Enfriadores
  • Puertas de acceso de servicio (trabables)
  • Tomas de presión montadas de forma remota del control electrónico de la presión del embrague.
  • Enganche de la barra de tiro con pasador
  • Capó metálico con puerta de servicio trabables
  • Válvulas de muestreo de aceite
  • Salida trasera por el lado izquierdo y derecho
  • Barras deflectoras con cobertura completa
  • Ruedas de 1.219 Mm (48") con puntas cruciformes escalonadas soldadas de larga vida útil con extensiones para llantas.

Hojas topadoras
  • Los equipos estándar no incluyen la hoja topadora, el sistema hidráulico y el varillaje

Anticongelante
  • Concentración premezclada con 50 por ciento de refrigerante de larga duración con protección contra congelamiento a –34 ºC (–29 ºF)

826H Equipos opcionales

Radio AM/FM/WB (banda meteorológica) con casette y CD

Hojas
  • Hoja recta
  • Hoja Semi-U
  • Hoja U

Cat® Product Link

Dedos de limpieza para las ruedas con puntas cruciformes

Opción lista para la instalación de accesorio (ARO) sistema de movimiento de tierras asistido por computadora (CAES)

Diferenciales delanteros sin patinaje

Sistema de llenado rápido
  • Combustible
  • Aceite

Protector de la ventana delantera

Calentador de refrigerante del motor

Espejos montados en el interior

Protección de la parrilla trasera y el ventilador

Cabina con vidrio montado con caucho

Insonorización

Dirección STIC

Escaleras abatibles hacia afuera

Antefiltro de turbina

Luz de baliza giratoria de advertencia

Luz estroboscópica de advertencia

Ruedas (cuatro en total)
  • Diversas ruedas, consulte la lista de precios

Cat® Dealer Service

Compre las piezas que necesite para sus equipos Cat® y obtenga todo el apoyo y compromiso de su distribuidor Cat local.

Póngase en contacto con su distribuidor local
Financiamiento y seguros

Usted puede contar con Cat Financial para proporcionar las mejores soluciones financieras, construidas sólo para usted.

Vea nuestras Ofertas