< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

El PS150C ofrece alto rendimiento de compactación, velocidad y rendimiento en pendiente para maximizar la productividad mientras proporciona fiabilidad y durabilidad excepcionales.

Pesos

Unidades:
Peso en orden de trabajo: lastre máximo 28535.0 lb 12940.0 kg Less
Peso promedio por rueda: lastre máximo 3180.0 lb 1440.0 kg Less
Peso promedio por rueda: sin lastre 1200.0 lb 545.0 kg Less
Peso en orden de trabajo: sin lastre 10775.0 lb 4885.0 kg Less

Especificaciones de operación

Ancho de compactación 68.0 " 1740.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo 10.5 " 267.0 mm Less
Cantidad de ruedas 9 9 Less
Velocidad de desplazamiento: máxima 15.9 mph 25.6 km/h Less
Radio de giro - interno 15.25 pies 4.65 m Less

Motor

Potencia bruta 100.0 hp 75.0 kW Less
Modelo de motor 3054C 3054C Less

Dimensiones

Longitud total 169.0 " 4290.0 mm Less
Ancho total 68.0 " 1740.0 mm Less
Altura hasta el volante de dirección 91.0 " 2320.0 mm Less
Altura máxima de la máquina 118.0 " 3000.0 mm Less

Neumáticos

Neumáticos 6 telas 8,50/90 x 15 6 telas 8,50/90 x 15 Less

Capacidades de llenado de servicio

Capacidad del tanque de combustible 45.6 EE.UU. 173.0 L Less
Capacidad del tanque de agua (atomizador) 104.0 EE.UU. 394.0 L Less

Motor Diesel Cat® 3054C con turbocompresión

La tecnología Cat® comprobada en la industria está diseñada para proporcionar rendimiento y fiabilidad inigualables, con economía de combustible y altos niveles de potencia para los trabajos más exigentes.


Sistema de propulsión

El sistema de propulsión hidrostática combina las detenciones y los arranques suaves con bastante par.


Estación del operador

La facilidad y comodidad de operación promueven la productividad de todo el día.


Superposición de neumáticos/oscilación de las ruedas

Los neumáticos se superponen y las ruedas oscilan para lograr el máximo esfuerzo de compactación con cada pasada.


Facilidad de servicio

El fácil acceso a nivel del suelo proporciona un conveniente y rápido servicio.


PS150C Equipos opcionales

El velocímetro

Sistema de rociado de agua a presión

Neumáticos de 12 telas o 14 telas

Neumáticos radiales (7,50 x 15)

Protección de retención de calor (faldones de neumático)

Opción de 11 ruedas

Luces de carretera

Estación giratoria del operador

Asiento con suspensión

Techo para el sol

Control de tracción

Opción de peso pesado

Opción de lastre