Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver las descargas de productos
Por favor, conteste para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, en el futuro deseo recibir comunicaciones de la empresa extendida y la red de distribuidores de Caterpillar.

Generalidades

Representando nuestro compromiso permanente de proporcionar calidad y rendimiento, esta máquina potente y resistente ha sido diseñada y fabricada exclusivamente para operaciones de compactación y empuje con hoja para servicio pesado.

Motor

Unidades:
Modelo del motor C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™ Cat® Less
Potencia neta 354.0 hp 264.0 kW Less
Potencia bruta 401.0 hp 299.0 kW Less
Potencia al volante 354.0 hp 264.0 kW Less
ISO 9249 354.0 hp 264.0 kW Less
SAE J1349 350.0 hp 261.0 kW Less
EEC 80/1269 354.0 hp 264.0 kW Less
Calibre 5.4 pulg 137.0 mm Less
Carrera 6.7 pulg 171.0 mm Less
Cilindrada 928.0 pulg³ 15.2 L Less

Transmisión

Avance 1 3.3 millas/h 5.3 km/h Less
Avance 2 5.8 millas/h 9.3 km/h Less
Avance 3 9.7 millas/h 15.6 km/h Less
Retroceso 1 3.8 millas/h 6.1 km/h Less
Retroceso 2 6.6 millas/h 10.6 km/h Less
Retroceso 3 10.7 millas/h 17.2 km/h Less

Ruedas

Ancho del tambor 3.69 pie 1125.0 mm Less
Diámetro del tambor 4.3 pie 1299.0 mm Less
Diámetro exterior 5.5 pie 1677.0 mm Less
Peso de rueda 3893.0 lb 1766.0 kg Less

Sistema hidráulico

Ajuste de válvula de alivio 3500.0 lb/pulg² 24125.0 kPa Less
Calibre de cilindro de levantamiento x carrera 95,25 mm x 711 mm (3,7 pulg x 28 pulg) 95,25 mm x 711 mm (3,7 pulg x 28 pulg) Less

Ejes

Delantero Fijo Fijo Less
Trasero Oscilante ±9 Oscilante ±9 Less

Frenos

Normas Cumple las normas SAE/ISO 3450:1996 Cumple las normas SAE/ISO 3450:1996 Less

Cabina

ROPS/FOPS Cumple con las normas SAE e ISO Cumple con las normas SAE e ISO Less

Rendimiento firme

Normas Cumple las normas ANSI/SAE, y los requisitos de SAE e ISO Cumple las normas ANSI/SAE, y los requisitos de SAE e ISO Less

Hojas

Longitud de la vertedera 14.4 pie 4390.0 mm Less
Altura, incluida la cuchilla 3.4 pie 1034.0 mm Less
Profundidad máxima de corte 1.02 pie 312.0 mm Less
Levantamiento máximo sobre el suelo 3.06 pie 932.0 mm Less
Ángulo de punta de hoja - total 13.5 Grados 13.5 Grados Less
Ángulo de punta de hoja - avance 6.9 Grados 6.9 Grados Less
Ángulo de punta de la hoja - parte trasera 6.6 Grados 6.6 Grados Less
Ángulo de inclinación de la hoja - derecha - mecánico 4.3 Grados 4.3 Grados Less
Ángulo de inclinación de la hoja - izquierda - mecánico 4.3 Grados 4.3 Grados Less
Ángulo de inclinación de la hoja - derecha - hidráulico 5.6 Grados 5.6 Grados Less
Ángulo de inclinación de la hoja - izquierda - hidráulico 5.6 Grados 5.6 Grados Less
Ángulo de inclinación de la hoja - completo a la derecha 10.0 Grados 10.0 Grados Less
Ángulo de inclinación de la hoja - completo a la izquierda 10.0 Grados 10.0 Grados Less
Ajuste de inclinación total 2.6 pie 787.0 mm Less
Ancho sobre las cantoneras 15.18 pie 4628.0 mm Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 72164.0 lb 32734.0 kg Less

Capacidades de llenado de servicio

Tanque de combustible 159.0 gal 603.0 L Less
Sistema de enfriamiento 21.9 gal 83.0 L Less
Cárter 9.0 gal 34.0 L Less
Transmisión 16.4 gal 62.0 L Less
Diferenciales y mandos finales - delanteros 23.8 gal 90.0 L Less
Diferenciales y mandos finales - traseros 23.8 gal 90.0 L Less

Dimensiones

Altura hasta la parte superior de la cabina 12.3 pie 3755.0 mm Less
Altura hasta la parte superior del tubo de escape 12.0 pie 3647.0 mm Less
Altura hasta la parte superior del capó 8.8 pie 2692.0 mm Less
Altura desde la parte inferior de la escalera 1.6 pie 502.0 mm Less
Desde la línea de centro del eje trasero hasta el extremo del contrapeso 8.8 pie 2687.0 mm Less
Desde la línea de centro del eje trasero hasta el enganche 6.1 pie 1850.0 mm Less
Distancia entre los ejes 12.1 pie 3700.0 mm Less
Longitud con la hoja sobre el suelo 27.7 pie 8443.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo 1.4 pie 414.0 mm Less
Ancho sobre las cantoneras 15.2 pie 4628.0 mm Less
Ancho sobre los tambores 11.98 pie 3650.0 mm Less
Altura de la hoja recta 3.39 pie 1034.0 mm Less
Ancho del tambor 44.29 pulg 1125.0 mm Less
Ancho de la hoja recta 14.4 pie 4390.0 mm Less
Desde la línea de centro del eje trasero hasta el extremo del parachoques trasero 8.8 pie 2687.0 mm Less
Altura hasta el parachoques trasero 3.1 pie 941.0 mm Less

Tanque de combustible

Capacidad del tanque de combustible 159.3 gal 603.0 L Less

Especificaciones de operación

Radio de giro de la hoja - externo 24.3 pie 7417.0 mm Less
Radio de giro de la hoja - interno 11.0 pie 3362.0 mm Less

Especificaciones de embarque

Peso 68796.0 lb 31200.0 kg Less
Altura 12.32 pie 3755.0 mm Less
Ancho 14.4 pie 4390.0 mm Less

Tren de fuerza

Alcanza máximo rendimiento y duración en aplicaciones difíciles.


Sistema hidráulico

Los sistemas hidráulicos bien equilibrados posibilitan un control preciso y con bajo esfuerzo, así como una operación sin dificultades.


Estructuras

El diseño y los materiales avanzados proporcionan una resistencia superior en la construcción de estructuras.


Ruedas de pisones y puntas

El corazón de cualquier sistema de compactación.


Hojas

Construcción de sección de caja múltiple con vertedera termotratada y cuchillas y cantoneras de extremo de acero DH-2 que proporcionan una vida útil prolongada de la hoja.


Cabina del operador y controles

Diseñada ergonómicamente para mayor comodidad del operador y con controles de poco esfuerzo aumenta la eficiencia y la productividad.


Facilidad de servicio

La facilidad para el mantenimiento diario significa hacerlo sin demoras.


Características opcionales

Varias opciones disponibles en el 825H para cumplir sus necesidades.


Respaldo total al cliente

Los distribuidores Caterpillar están allí para ayudarles a mantener sus máquinas trabajando con máxima productividad.


825H Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alarma de retroceso
  • Alternador de 95 Amperios
  • Baterías libres de mantenimiento (cuatro de 1.000 CCA)
  • Conector de diagnóstico
  • Sistema eléctrico de 24 voltios
  • Sistema de luces halógenas (delanteras y traseras)
  • Interruptor general trabable
  • Motor de arranque eléctrico (servicio pesado)
  • Receptáculo de arranque para arranques de emergencia

AMBIENTE DEL OPERADOR
  • Aire acondicionado (contiene refrigerante R-134a)
  • Sistema de traba de control de la hoja
  • Cabina insonorizada y presurizada
  • Encendedor de cigarrillos (12 voltios, 15 amperios) y cenicero
  • Gancho para ropa
  • Dirección "Command Control"
  • Controles electrohidráulicos de inclinación horizontal/inclinación vertical
  • Controles de cambios con la punta de los dedos (montado en el volante de dirección)
  • Pantalla de selección de marcha
  • Calentador y descongelador
  • Bocina, eléctrica
  • Sistema de alerta de acción, tres categorías
  • Instrumentación, indicadores de advertencia
  • Luz del techo (cabina)
  • Fiambrera y posavasos
  • Retrovisores (montados externamente)
  • Asiento, Serie Comfort (tela), suspensión neumática
  • Cinturón de seguridad retráctil de 76 mm (3 pulg) de ancho
  • Indicador de marcha de la transmisión
  • Limpia/Lavaparabrisas de brazo húmedo (delantero y trasero)

TREN DE FUERZA
  • Frenos hidráulicos, herméticos, disco húmedo
  • Ejes Cat, mandos finales exteriores
  • Ventilador hidráulico por demanda
  • Bomba electrónica de cebado de combustible
  • Motor, C15 Cat MEUI con tecnología ACERT®, ATAAC, controlador ADEM™ IV
  • Silenciador insonorizado
  • Antefiltro de admisión de aire del motor
  • Radiador, Radiador modular de generación avanzada (NGMR)
  • Sistema de enfriamiento separado
  • Auxiliar de arranque a base de éter
  • Interruptor de la traba del neutralizador de la transmisión
  • Traba del acelerador
  • Convertidor de par, embrague de rodete
  • Servotransmisión planetaria (3A/3R)

OTRO EQUIPO ESTÁNDAR
  • Acoplamientos, mangueras XT™ y sellos anulares de ranura Caterpillar
  • Enfriadores
  • Puertas de acceso de servicio (cierre con llave)
  • Motor, cárter, intervalo de 500 horas con aceite CH-4
  • Grupo del control de presión del embrague electrónico, tomas de presión montadas en remoto
  • Enganche de barra de tiro con pasador
  • Capó metálico con puertas de servicio cerradas con llave
  • Silenciador (debajo del capó)
  • Válvulas de muestreo de aceite
  • Dirección con detección de carga
  • Tapas con candado de protección contra vandalismo
  • Tubo venturi vertical

HOJAS TOPADORAS
  • La hoja topadora no se incluye en el equipo estándar

RUEDAS
  • Ruedas con pisones
  • Barras limpiadoras con dientes

ANTICONGELANTE
  • Concentración premezclada del 50 por ciento de refrigerante de larga duración con protección contra la congelación a -34°C (-29°F)

825H Equipos optativos

Configuración del topador
  • Incluye los cilindros y tuberías de levantamiento hidráulico, brazos de empuje y hoja topadora - 5.289 kg (11.660 lb)

Contrapeso, 2.227 kg (4.910 lb)

Sistema eléctrico
  • Luces, auxiliar de cabina, 3 kg (7 lb)

Adaptador de combustible de llenado rápido 4 kg (9 lb)

Parachoques, delantero y trasero para desplazamiento por carretera, 604 kg (1.333 lb)

Protectores, eje impulsor
  • Uso con contrapeso, 20 kg (44 lb)
  • Uso sin contrapeso, 58 kg (127 lb)

Entorno del operador
  • Retrovisor interno (panorámico), 5 kg (10 lb)
  • Retrovisor interno (vista hacia atrás), 3 kg (7 lb)
  • Radio, AM/FM, estación del clima, casete, 2 kg (4 lb)
  • Ventana deslizante de cabina, 13 kg (28 lb)
  • Visor, delantero, 5 kg (10 lb)
  • Limpiaparabrisas, intermitente (trasero), 1 kg (2 lb)

Tren de fuerza
  • Diferencial antipatinaje trasero, 2 kg (4 lb)
  • Enfriador, aceite del eje, 183 kg (403 lb)

Auxiliares de arranque
  • Calentador, refrigerante del motor, 2 kg (4 lb)
  • Calentador, 220-voltios, 1 kg (3 lb)

Accesorios varios
  • Cambio de aceite, velocidad alta, 1 kg (3 lb)
  • Antefiltro, turbina/basura, 14 kg (30 lb)
  • Enlace al producto
  • Insonorización, 103 kg (227 lb)
  • Cantoneras de extremo de aplicación especial, 15 kg (32 lb)

Anticongelante - -

Ruedas
  • Ruedas de compactación de densidad alta, 86 kg (189 lb)
  • Impacto alto, 354 kg (780 lb)