Modelo 815F serie 2

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

El 815F Serie 2 Cat está diseñado específicamente para las operaciones de compactación de servicio pesado.

Motor

Unidades:
Modelo de motor C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Cat® Less
Potencia neta 232.0 hp 173.0 kW Less
Potencia bruta 253.0 hp 189.0 kW Less
ISO 3046-2 232.0 hp 173.0 kW Less
ISO 9249 235.0 hp 175.0 kW Less
SAE J1349 232.0 hp 173.0 kW Less
EEC 80/1269 235.0 hp 175.0 kW Less
Reserva de par 30.0 % 30.0 % Less
Calibre 4.4 " 112.0 mm Less
Carrera 5.9 " 149.0 mm Less
Cilindrada 537.0 pulg3 8.8 L Less
Cilindros 6 6 Less

Transmisión

Avance 1 3.9 mph 6.2 km/h Less
Avance 2 6.7 mph 10.7 km/h Less
Avance 3 11.0 mph 17.6 km/h Less
Retroceso 1 4.4 mph 7.0 km/h Less
Retroceso 2 7.6 mph 12.1 km/h Less
Retroceso 3 12.2 mph 19.5 km/h Less

Dirección

Ángulo de dirección ±42 ° ±42 ° Less

Ruedas

Ancho del tambor 3.25 pies 991.0 mm Less
Diámetro del tambor 3.38 pies 1029.0 mm Less
Diámetro exterior 4.68 pies 1425.0 mm Less
Puntas por rueda 60 60 Less
Puntas por fila 12 12 Less

Sistema hidráulico

Ajuste de válvula de alivio 2255.0 lb/pulg² 15550.0 kPa Less
Calibre de cilindro de levantamiento x carrera 101,6 mm x 627 mm 3,99" x 24,68" 101,6 mm x 627 mm 3,99" x 24,68" Less
Calibre del cilindro de inclinación x carrera (opcional) 101,6 mm x 167 mm 3,99" x 6,6" 101,6 mm x 167 mm 3,99" x 6,6" Less

Ejes

Delantero Fijo Fijo Less
Trasera Oscilante ±12° Oscilante ±12° Less

Frenos

Normas Cumple las regulaciones de la OSHA (Occupational Safety and Health Administration, Administración de Seguridad y Salud Ocupacional) Cumple las regulaciones de la OSHA (Occupational Safety and Health Administration, Administración de Seguridad y Salud Ocupacional) Less

Cabina

ROPS/FOPS Cumple las normas SAE e ISO Cumple las normas SAE e ISO Less

Rendimiento firme

Normas Cumplir con las normas acústicas obligatorias Cumplir con las normas acústicas obligatorias Less

Hojas

Longitud de la vertedera 11.98 pies 3652.0 mm Less
Altura, incluida la cuchilla 2.82 pies 860.0 mm Less
Profundidad máxima de corte 0.71 pies 215.0 mm Less
Levantamiento máximo sobre el suelo 2.67 pies 814.0 mm Less
Ángulo de la punta de la hoja - Total 59.2 Grados 59.2 Grados Less
Ángulo de inclinación de la hoja - derecha - mecánico 6.5 Grados 6.5 Grados Less
Ángulo de inclinación de la hoja - izquierda - mecánico 5.0 Grados 5.4 Grados Less
Ancho sobre las cantoneras 12.3 pies 3761.0 mm Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 45765.0 lb 20755.0 kg Less

Capacidades de llenado de servicio

Tanque de combustible 117.8 EE.UU. 446.0 L Less
Sistema de enfriamiento 14.5 EE.UU. 55.0 L Less
Cárter 9.0 EE.UU. 34.0 L Less
Transmisión 13.2 EE.UU. 50.0 L Less
Diferenciales y mandos finales: delanteros 17.1 EE.UU. 65.0 L Less
Diferenciales y mandos finales: traseros 17.1 EE.UU. 65.0 L Less
Tanque hidráulico 23.2 EE.UU. 88.0 L Less

Dimensiones

Altura hasta la parte superior de la cabina 10.98 pies 3347.0 mm Less
Altura hasta la parte superior del tubo de escape 10.58 pies 3225.0 mm Less
Altura hasta la parte superior del capó 7.86 pies 2395.0 mm Less
Altura hasta la parte inferior de la escalera 1.52 pies 463.0 mm Less
Desde la línea central del eje trasero hasta el enganche 5.49 pies 1675.0 mm Less
Distancia entre ejes 10.99 pies 3350.0 mm Less
Longitud con la hoja sobre el suelo 22.46 pies 6845.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo 1.28 pies 390.0 mm Less
Ancho sobre las cantoneras 12.34 pies 3791.0 mm Less
Ancho sobre los tambores 10.64 pies 3243.0 mm Less
Desde la línea de centro del eje trasero hasta el borde del parachoques trasero 6.14 pies 1871.0 mm Less
Altura hasta el parachoques trasero 2.53 pies 770.0 mm Less

Especificaciones de operación

Radio de giro de la hoja - externo 21.2 pies 6452.0 mm Less
Radio de giro de la hoja - interno 9.7 pies 2967.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo 1.28 pies 390.0 mm Less

Especificaciones de embarque

Peso 44853.0 lb 20345.0 kg Less
Altura 11.0 pies 3347.0 mm Less
Ancho 11.98 pies 3652.0 mm Less
Profundidad 22.46 pies 6845.0 mm Less

Tren de fuerza

El 815F Serie 2 ofrece alto rendimiento, durabilidad y fiabilidad.


Estructuras

El diseño y los materiales mejorados proporcionan mayor fuerza a las estructuras especialmente construidas del 815F Serie 2.


Estación del operador y controles

Comodidad y control...una estación del operador de la mejor calidad maximiza la productividad.


Las Ruedas para apisonamiento y puntas

El corazón de cualquier sistema de compactación.


Hoja

La construcción de sección en caja múltiple con vertedera tratada térmicamente y con cuchillas y cantoneras de acero DH-2 contribuye a prolongar la vida útil de la hoja.


Funciones optativas

Las opciones disponibles aumentan las capacidades del 815F Serie 2 a fin de satisfacer sus necesidades.


Facilidad de servicio

Si el mantenimiento es sencillo y accesible, se lleva a cabo y así funciona con el 815F Serie 2.


Respaldo total al cliente

Los distribuidores Caterpillar® son los expertos en equipamiento para ayudarlo con todas sus necesidades relacionadas con equipos.


Modelo 815F serie 2 Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alarma de retroceso
  • Alternador (80 A)
  • Baterías libres de mantenimiento (2)
  • Conectores de diagnóstico
  • Sistema de iluminación halógena (delantera, trasera y montada en la cabina)
  • Sistema de arranque y carga (24 voltios)
  • Enchufe de arranque para arranques de emergencia

ENTORNO DEL OPERADOR
  • Trabas del sistema de control de la hoja
  • Cabina presurizada e insonorizada (ROPS [Rollover Protection Structure, Estructura de Protección en Caso de Vuelcos]/FOPS [Falling Object Protective Structure, Estructura de Protección contra la Caída de Objetos])
  • Gancho para ropa
  • Encendedor de cigarrillos y cenicero
  • Caterpillar Monitoring System
  • Luz de techo (cabina)
  • Fusibles tipo cuchilla (en la cabina)
  • Calentador y descongelador
  • Bocina eléctrica (montada en el volante de dirección)
  • Dirección hidráulica
  • Soporte para lonchera y portavasos
  • Espejos retrovisores (montados en el interior)
  • Asiento con suspensión mecánica
  • Cinturón de seguridad retráctil de 76 mm (3") de ancho
  • Columna de la dirección ajustable
  • Limpia/lavaparabrisas de brazo mojado (delantero y trasero)

TREN DE FUERZA
  • Frenos de discos sumergidos en aceite, completamente hidráulicos y cerrados
  • Motor C9 ACERT™ Cat®
  • Bomba de cebado de combustible
  • Silenciador
  • Radiador modular de nueva generación (NGMR, Next Generation Modular Radiator)
  • Auxiliar de arranque (con éter)
  • Convertidor de par
  • Transmisión planetaria (tres velocidades de avance y tres de retroceso)

OTRO EQUIPO ESTÁNDAR
  • Acoplamientos/sellos anulares de ranura Cat
  • Mangueras XT™
  • Barras de limpieza
  • Protectores
  • Capó metálico con puertas de servicio trabables
  • Enganche, barra de tiro con pasador
  • Enfriador de aceite hidráulico
  • Válvulas de muestreo de aceite
  • Muñón
  • Ruedas del pisón
  • Tapas con candado de protección contra vandalismo

TRACTORES TOPADORES
  • Los equipos estándar no incluyen la hoja topadora, el sistema hidráulico y el varillaje

ANTICONGELANTE
  • Concentración premezclada con 50 % de refrigerante de larga duración con protección contra congelamiento a –34 °C (–29 °F)