< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

El Rodillo Vibratorio en Tándem CB434D XW ofrece rendimiento de compactación, versatilidad de aplicación y comodidad para el operador para maximizar la productividad mientras proporciona un producto de calidad excepcional.

Pesos

Unidades:
Peso en orden de trabajo 16710.0 lb 7580.0 kg Less

Especificaciones de operación

Ancho de compactación estándar 67.0 pulg 1700.0 mm Less
Espacio libre vertical 28.0 pulg 720.0 mm Less
Radio de giro dentro del borde del tambor 11.17 pie 3400.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo 10.0 pulg 255.0 mm Less
Carga lineal estática 127.0 lb/pulg 23.0 kg/cm Less
Velocidad de desplazamiento: máxima 7.0 millas/h 11.6 km/h Less

Motor

Potencia bruta 83.0 hp 62.0 kW Less
Modelo del motor 3054C 3054C Less

Dimensiones

Longitud total 165.0 pulg 4200.0 mm Less
Distancia entre ejes 122.0 pulg 3100.0 mm Less
Altura hasta el volante de dirección 89.0 pulg 2260.0 mm Less
Ancho total 73.0 pulg 1870.0 mm Less
Diámetro del tambor 42.0 pulg 1100.0 mm Less
Ancho del tambor 67.0 pulg 1700.0 mm Less
Altura máxima de la máquina 119.0 pulg 3010.0 mm Less

Sistema vibratorio

Fuerza centrífuga por tambor: máxima 17550.0 lb 78.0 kN Less
Fuerza centrífuga por tambor: mínima 6525.0 lb 29.0 kN Less
Frecuencia 70/53 Hz (4.200/3.200 vpm) 70/53 Hz (4.200/3.200 vpm) Less
Amplitud nominal: alta 0.024 pulg 0.61 mm Less
Amplitud nominal: baja 0.009 pulg 0.22 mm Less

Capacidades de llenado de servicio

Capacidad del tanque de combustible 35.0 gal 132.0 L Less
Capacidad del tanque de agua (atomizador) 211.0 gal 800.0 L Less

Sistema vibratorio

El sistema vibratorio encapsulado entrega fuerza de compactación óptima junto con ventajas de facilidad de servicio.


Motor Diesel Cat® 3054C

El Motor Cat® 3054C es un motor de cuatro cilindros de alta tecnología que proporciona un rendimiento y fiabilidad excepcionales.


Sistema de rociado de agua

El CB434D XW cuenta con un sistema de rociado de agua a prueba de corrosión y componentes de vida útil prolongada para lograr una operación fiable.


Tambores extra anchos

El CB434D XW ofrece un tambor más ancho para aumentar la producción y la versatilidad.


Visibilidad

La excelente visibilidad del operador hacia la superficie de trabajo aumenta la producción.


Estación del operador

La estación del operador del CB434D XW está diseñada ergonómicamente para maximizar la productividad del operador mientras ofrece una buena visibilidad y comodidad inigualable.


Articulación central

Articulación central con el 50 % de la longitud de la máquina detrás de pivote y el 50 % adelante equilibra el peso desde la parte delantera hasta la trasera. Los tambores siguen la misma trayectoria, incluso en los giros.


Facilidad de servicio

El CB434D XW sigue proporcionando la excepcional fiabilidad y facilidad de servicio que espera de Caterpillar.


CB434D XW Equipos opcionales

Alfombrillas de fibra de coco

Luz de baliza giratoria ámbar

Sistema vibratorio de amplitud doble

Cabina ROPS (producto personalizado)

Plataforma abierta

Juego de protección contra congelamiento con sistema de rociado de agua

Alfombrilla de distribución de agua

Luces de carretera

Luces de descarga de alta intensidad

Cubiertas de los tambores

Enganche descentrado

Espejos retrovisores