< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

El Rodillo Vibratorio en Tándem CB534D ofrece rendimiento de compactación, versatilidad de aplicación y comodidad para el operador para maximizar la productividad mientras proporciona un producto de calidad excepcional.

Pesos

Unidades:
Peso en orden de trabajo 23038.0 lb 10450.0 kg Less

Especificaciones de operación

Ancho de compactación estándar 67.0 pulg 1700.0 mm Less
Espacio libre vertical 34.5 pulg 870.0 mm Less
Radio de giro dentro del borde del tambor 13.67 pie 4150.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo 12.0 pulg 306.0 mm Less
Carga lineal estática 171.9 lb/pulg 30.7 kg/cm Less
Velocidad de desplazamiento: máxima 8.0 millas/h 13.0 km/h Less

Motor

Potencia bruta 130.0 hp 97.0 kW Less
Modelo del motor 3054C 3054C Less

Dimensiones

Longitud total 194.0 pulg 4940.0 mm Less
Distancia entre ejes 143.0 pulg 3640.0 mm Less
Altura hasta el volante de dirección 104.0 pulg 2320.0 mm Less
Ancho total 74.0 pulg 1880.0 mm Less
Diámetro del tambor 51.0 pulg 1300.0 mm Less
Ancho del tambor 67.0 pulg 1700.0 mm Less
Altura máxima de la máquina 120.0 pulg 3050.0 mm Less

Sistema vibratorio

Fuerza centrífuga por tambor: máxima 25208.0 lb 112.6 kN Less
Fuerza centrífuga por tambor: mínima 7922.0 lb 35.0 kN Less
Frecuencia 63,3/42 Hz (3.800/2.520 vpm) 63,3/42 Hz (3.800/2.520 vpm) Less
Amplitud nominal: alta 0.041 pulg 1.05 mm Less
Amplitud nominal: baja 0.013 pulg 0.33 mm Less

Capacidades de llenado de servicio

Capacidad del tanque de combustible 58.0 gal 219.0 L Less
Capacidad del tanque de agua (atomizador) 290.0 gal 1100.0 L Less

Los sistemas vibratorios flexibles maximizan el uso de la flota

El diseño de máquinas que puedan desempeñarse eficazmente en una variedad de tipos de mezclas, mientras se mantiene el ritmo con la pavimentadora, ayuda a que los clientes maximicen los recursos y reduzcan la inversión de capital.


Motor Diesel Cat® 3054C

El motor de cuatro cilindros de alta tecnología proporciona un gran rendimiento y una fiabilidad.


Estación del operador

Diseñada ergonómicamente para aumentar al máximo la productividad del operador y ofrecer excelente visibilidad y comodidad inigualable.


Sistema de rociado de agua

Sistema a prueba de corrosión y componentes de vida útil prolongada para lograr una operación fiable.


Fiabilidad y facilidad de servicio

El CB534D sigue proporcionando la excepcional fiabilidad y facilidad de servicio que espera de Caterpillar.


Visibilidad

El CB534D proporciona buena visibilidad para lograr un control preciso y comodidad para el operador.


CB534D Equipos opcionales

Sistema vibratorio Versa Vibe™

Sistema vibratorio de amplitud doble y frecuencia doble

Espejos exteriores

Boquillas de rociado de agua de bronce

Baliza de advertencia

Luces de descarga de alta intensidad

Cubiertas de los tambores

Juego de protección contra congelamiento con rociado de agua

Alfombrillas de fibra de coco

Alfombrilla de distribución de agua

Enganche descentrado