CB534D XW

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

El Rodillo Vibratorio en Tándem CB534D XW ofrece rendimiento de compactación, versatilidad de aplicación y comodidad para el operador para maximizar la productividad mientras proporciona un producto de calidad excepcional.

Pesos

Unidades:
Peso en orden de trabajo 25882.0 lb 11740.0 kg Less

Especificaciones de operación

Ancho de compactación estándar 79.0 " 2000.0 mm Less
Espacio libre vertical 34.5 " 870.0 mm Less
Radio de giro dentro del borde del tambor 13.08 pies 4000.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo 12.0 " 306.0 mm Less
Carga lineal estática 163.8 lb/pulg 29.4 kg/cm Less
Velocidad de desplazamiento: máxima 8.0 mph 13.0 km/h Less

Motor

Potencia bruta 130.0 hp 97.0 kW Less
Modelo de motor 3054C 3054C Less

Dimensiones

Longitud total 194.0 " 4940.0 mm Less
Distancia entre ejes 143.0 " 3640.0 mm Less
Altura hasta el volante de dirección 104.0 " 2320.0 mm Less
Ancho total 86.0 " 2180.0 mm Less
Diámetro del tambor 51.0 " 1300.0 mm Less
Ancho del tambor 79.0 " 2000.0 mm Less
Altura máxima de la máquina 120.0 " 3050.0 mm Less

Sistema vibratorio

Fuerza centrífuga por tambor: máxima 25208.0 lb 112.6 kN Less
Fuerza centrífuga por tambor: mínima 7922.0 lb 35.0 kN Less
Frecuencia 63,3/42 Hz (3.800/2.520 vpm) 63,3/42 Hz (3.800/2.520 vpm) Less
Amplitud nominal: alta 0.034 " 0.86 mm Less
Amplitud nominal: baja 0.01 " 0.26 mm Less

Capacidades de llenado de servicio

Capacidad del tanque de combustible 58.0 EE.UU. 219.0 L Less
Capacidad del tanque de agua (atomizador) 290.0 EE.UU. 1100.0 L Less

Los sistemas vibratorios flexibles maximizan la utilización de la flota

Diseño de máquinas que son capaces de funcionar eficazmente en una variedad de tipos de mezcla, al mismo tiempo que mantienen el ritmo con la pavimentadora, ayudan a los clientes a maximizar los recursos y a disminuir su inversión de capital.


Motor Diesel Cat® 3054C

El Motor Diesel Cat 3054C con turbocompresión entrega 97 kW (130hp) de potencia y está desarrollado para otorgar rendimiento superior y fiabilidad, sin sacrificar la economía de consumo de combustible. El sistema de enfriamiento suministra aire fresco desde arriba del motor para una operación limpia y eficiente.


Estación del operador

Diseñada ergonómicamente para aumentar al máximo la productividad del operador y ofrecer excelente visibilidad y comodidad inigualable.


Sistema de rociado de agua

Sistema a prueba de corrosión y componentes de vida útil prolongada para lograr una operación fiable.


Visibilidad

El CB534D XW proporciona buena visibilidad para lograr un control preciso y comodidad para el operador.


Fiabilidad y facilidad de servicio

El CB534D XW sigue proporcionando la excepcional fiabilidad y facilidad de servicio que espera de Caterpillar.


CB534D XW Equipos opcionales

Sistema vibratorio Versa Vibe

Sistema vibratorio de amplitud doble y frecuencia doble

Remolque descentrado (optativo)

Alfombrillas de distribución de agua

Alfombrillas de fibra de coco.

Juego de protección contra congelamiento con sistema de rociado de agua

Cubiertas de los tambores

Luces de descarga de alta intensidad (HID)

Baliza de advertencia

Espejos exteriores

Boquillas de rociado de agua de bronce