< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

El modelo CB44B Cat® es un rodillo de 8 tons EE.UU. con tambores vibratorios en tándem de 1.500 mm (59").

Pesos

Unidades:
Peso en orden de trabajo 18300.0 lb 8300.0 kg Less
Peso en orden de trabajo en tambor trasero con ROPS/FOPS 9149.0 lb 4150.0 kg Less
Peso en orden de trabajo en tambor delantero con ROPS/FOPS 9149.0 lb 4150.0 kg Less
Peso en orden de trabajo con cabina 18630.0 lb 8450.0 kg Less
Peso máximo en tambor delantero 9149.0 lb 4150.0 kg Less
Peso máximo en tambor trasero 9149.0 lb 4150.0 kg Less
Peso en orden de trabajo con Estructura de Protección en Caso de Vuelcos (ROPS)/Estructura de Protección Contra Objetos que Caen (FOPS) 18300.0 lb 8300.0 kg Less

Especificaciones de operación

Ancho de compactación estándar 59.0 " 1500.0 mm Less
Espacio libre vertical 35.0 " 898.0 mm Less
Radio de giro dentro del borde del tambor 14.6 pies 4478.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo 9.0 " 226.0 mm Less
Ancho de compactación máxima 65.0 " 1670.0 mm Less
Carga lineal estática 158.0 lb/pulg 28.2 kg/cm Less
Velocidad de desplazamiento: máxima 7.5 mph 12.0 km/h Less

Motor

Potencia bruta 111.6 hp 82.1 kW Less
Calibre 4.13 " 105.0 mm Less
Carrera 5.0 " 127.0 mm Less
Modelo de motor Cat® C4.4 con tecnología ACERT Cat® C4.4 con tecnología ACERT Less

Dimensiones

Longitud total 177.0 " 4565.0 mm Less
Distancia entre ejes 130.0 " 3300.0 mm Less
Altura con ROPS/FOPS 117.0 " 2980.0 mm Less
Ancho de compactación 59.0 " 1500.0 mm Less
Ancho total 65.0 " 1670.0 mm Less
Diámetro del tambor 43.0 " 1108.0 mm Less
Ancho del tambor 59.0 " 1500.0 mm Less

Sistema vibratorio

Ancho del tambor 59.0 " 1500.0 mm Less
Diámetro del tambor 44.0 " 1108.0 mm Less
Frecuencia 3200.0 vpm 53.3 Hz Less
Selección de vibración Independiente por tambor, solo para el tambor delantero, solo para el tambor trasero, ambos Independiente por tambor, solo para el tambor delantero, solo para el tambor trasero, ambos Less
Impulsión de las pesas excéntricas Sistema hidráulico directo con inversión automática Sistema hidráulico directo con inversión automática Less
Fuerza centrífuga por tambor: máxima 17310.0 lb 77.0 kN Less
Fuerza centrífuga por tambor: mínima 6744.0 lb 30.0 kN Less
Amplitud nominal: alta 0.026 " 0.65 mm Less
Amplitud nominal: baja 0.01 " 0.25 mm Less

Capacidades de llenado de servicio

Capacidad del tanque de combustible 55.0 EE.UU. 208.0 L Less
Capacidad del tanque de agua (atomizador) 196.0 EE.UU. 742.0 L Less

Visibilidad y control excepcionales

Los rodillos vibratorios en tándem de la Serie B ofrecen visión directa sin obstrucciones con posicionamiento de asiento en 180º para una excelente visibilidad. Además, la iluminación del borde del tambor y de la superficie del tambor proporciona una mejor iluminación para la operación nocturna. La innovadora tecnología de dirección de manivela elimina la consola delantera que comúnmente se encuentra en otras máquinas para proporcionar un control preciso de la máquina.


Opciones del sistema vibratorio

Los rodillos vibratorios en tándem Cat alcanzan rápidamente la densidad deseada debido a sus selecciones versátiles de frecuencia y amplitud. Además, estos poderosos rodillos proporcionan delicadeza cuando se requiere gracias a su capacidad vibratoria flexible independiente para el tambor delantero o trasero. Las opciones incluyen amplitud doble y frecuencia doble y cinco sistemas de amplitud.


Control de compactación Cat®

El control de compactación Cat optativo ayuda a los contratistas a aumentar la eficiencia y la productividad mientras registra datos para la documentación de control de calidad y las planificaciones a futuro.


Tren de fuerza de funcionamiento uniforme

Los rodillos en tándem de la Serie B tienen motores Cat® con tecnología ACERT™. El motor incluye una variedad de características que ayudan a reducir el consumo de combustible, incluida la modalidad ecológica, sin dejar de proporcionar la potencia requerida en lugares de trabajo difíciles. Los componentes resistentes ayudan a prolongar la vida útil del compactador.


CB44B Equipos opcionales

Sistema vibratorio de 5 amplitudes

Control de compactación Cat®

Cortador de bordes

Cabina con estructura ROPS/FOPS

Enganche descentrado

Alfombrillas de distribución de agua

Alfombrillas de fibra de coco.

Juego de protección contra congelamiento con rociado de agua

Luces de descarga de alta intensidad (HID)

Baliza de advertencia

Espejos exteriores

Aceite biodegradable

Product Link

Paquete de iluminación del borde del tambor

Sistema de enfriamiento para temperatura ambiente alta

Asiento con suspensión neumática y calefacción