< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

El Compactador de Suelos Vibratorio CS79B combina productividad de clase mundial con sobresaliente comodidad del operador, al mismo tiempo que continúa el legado de durabilidad, fiabilidad y facilidad de servicio que los contratistas en todo el mundo esperan de las máquinas Cat®.

Pesos

Unidades:
Peso en orden de trabajo con cabina 44577.0 lb 20220.0 kg Less
Peso en el tambor con la cabina 30009.0 lb 13612.0 kg Less

Especificaciones de operación

Ancho de compactación 84.0 " 2134.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo 17.2 " 437.0 mm Less
Carga lineal estática, con cabina 357.0 lb/pulg 63.8 kg/cm Less
Velocidad de desplazamiento: máxima 7.0 mph 11.4 km/h Less
Radio de giro dentro del borde del tambor 12.08 pies 3.68 m Less

Motor

Potencia bruta 173.7 hp 129.5 kW Less
Modelo del motor Cat C6.6 ACERT Cat C6.6 ACERT Less

Dimensiones

Diámetro del tambor 60.4 " 1534.0 mm Less
Ancho del tambor 84.0 " 2134.0 mm Less
Altura con ROPS/FOPS o con cabina 10.25 pies 3.11 m Less
Longitud total 20.08 pies 6.13 m Less
Ancho total 8.08 pies 2.46 m Less
Distancia entre ejes 9.58 pies 2.9 m Less

Sistema vibratorio

Fuerza centrífuga: máxima 74600.0 lb 332.0 kN Less
Fuerza centrífuga: mínima 37300.0 lb 166.0 kN Less
Amplitud nominal: alta 0.083 " 2.1 mm Less
Amplitud nominal: baja 0.039 " 0.98 mm Less
Gama de opciones de frecuencia variable 23,3 - 28 Hz (1.400 - 1.680 vpm) 23,3 - 28 Hz (1.400 - 1.680 vpm) Less
Frecuencia vibratoria: estándar 28 Hz (1.680 vpm) 28 Hz (1.680 vpm) Less

Neumáticos

Neumáticos 23,1 x 26 23,1 x 26 Less

Capacidades de llenado de servicio

Capacidad del tanque de combustible 88.0 EE.UU. 332.0 L Less

Sistema vibratorio mejorado

El diseño de horquilla de tambor optimizado, una mayor amplitud y el comprobado sistema vibratorio encapsulado Cat® proporcionan una fuerza de compactación superior.


Tren de fuerza fiable

Con un poderoso motor y el comprobado sistema de propulsión de bomba doble Cat, los compactadores de suelos vibratorios de la serie B poseen la potencia y la tracción necesarias para proporcionar un rendimiento excepcional incluso en las condiciones de trabajo más desafiantes.


Cómodo entorno del operador

La estación del operador en los compactadores de suelo vibratorios de la serie B se ha mejorado para proporcionar mayor comodidad y conveniencia al operador.


Opción de control de compactación Cat

El control de compactación Cat es una solución de medición de la compactación que mejora la calidad y la eficiencia al proporcionar información que permite al operador determinar cuándo la compactación cumple con las especificaciones, lo que elimina el trabajo por aproximación, reduce el riesgo de volver a realizar el trabajo y permite que el operador se traslade rápidamente a la siguiente obra. El control de compactación Cat viene integrado de fábrica con la máquina, lo que proporciona mayor protección de los componentes. Se encuentran disponibles dos tecnologías de medición de compactación diferentes: valor de medición de compactación (CMV, Compaction Meter Value) o potencia de tracción de la máquina (MDP, Machine Drive Power). Las máquinas de tambor liso se pueden equipar con una o ambas tecnologías en la misma máquina. Tener tanto CMV como MDP en una sola máquina aumenta al máximo las capacidades de medición de compactación a la más amplia gama de aplicaciones y tipos de suelos.


Fácil mantenimiento

El acceso al servicio es sencillo y conveniente en los compactadores de suelo vibratorios de la serie B. Todo el servicio de rutina se realiza desde el lado derecho de la máquina. El capó de una pieza duradero se inclina hacia adelante de manera rápida y fácil para permitir el acceso excepcional al motor y al sistema de enfriamiento.


CS79B Equipos opcionales

Juego de estructura de pisones

Control de compactación Cat, Valor de medición de compactación (CMV)

Control de compactación Cat, potencia de tracción de la máquina (MDP)

Control de compactación Cat, con tecnología CMV y MDP

Capacidad de diagramas GNSS para el control de compactación Cat, SBAS o RTK disponible

Asiento de lujo para el operador en la cabina

Product Link

Paquete de luces halógenas actualizadas

Protección de la transmisión

Traílla lateral trasera de acero

Traíllas de poliuretano delanteras y traseras

Baliza giratoria

Relleno en fábrica de aceite biodegradable

Espejos retrovisores adicionales

Homologación de caminos italianos (IRH, Italian Road Homologation)