< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

El CS423E tiene un tren de fuerza Cat® duradero, sistemas hidráulico y vibratorio comprobados en terreno y el sistema de respaldo del distribuidor más grande y dedicado del mundo para garantizar el máximo uso.

Pesos

Unidades:
Peso en orden de trabajo con cabina 15212.0 lb 6900.0 kg Less
Peso en orden de trabajo con Estructura de Protección en Caso de Vuelcos (ROPS)/Estructura de Protección Contra Objetos que Caen (FOPS) 14875.0 lb 6745.0 kg Less
Peso en el tambor con la cabina 7943.0 lb 3603.0 kg Less
Peso en el tambor con ROPS/FOPS 7515.0 lb 3410.0 kg Less

Especificaciones de operación

Ancho de compactación 66.0 " 1676.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo 15.9 " 403.0 mm Less
Carga lineal estática, con cabina 120.0 lb/pulg 20.9 kg/cm Less
Carga lineal estática con ROPS/FOPS 114.0 lb/pulg 20.3 kg/cm Less
Velocidad de desplazamiento: máxima 7.1 mph 11.5 km/h Less
Radio de giro dentro del borde del tambor 10.0 pies 3.05 m Less

Motor

Potencia bruta 83.0 hp 62.0 kW Less
Modelo del motor Cat 3054C Cat 3054C Less

Dimensiones

Diámetro del tambor 48.0 " 1225.0 mm Less
Ancho del tambor 66.0 " 1676.0 mm Less
Altura con ROPS/FOPS o con cabina 9.58 pies 2.93 m Less
Longitud total 16.25 pies 4.96 m Less
Ancho total 5.92 pies 1.8 m Less
Distancia entre ejes 8.5 pies 2.6 m Less

Sistema vibratorio

Fuerza centrífuga: máxima 30000.0 lb 134.0 kN Less
Fuerza centrífuga: mínima 15000.0 lb 67.0 kN Less
Amplitud nominal: alta 0.066 " 1.67 mm Less
Amplitud nominal: baja 0.033 " 0.84 mm Less
Gama de opciones de frecuencia variable 23,3 a 31,9 Hz (1.400 a 1.914 vpm) 23,3 a 31,9 Hz (1.400 a 1.914 vpm) Less
Frecuencia vibratoria: estándar 1914.0 vpm 31.9 Hz Less

Neumáticos

Neumáticos 14,9 × 24 de 6 telas con flotación 14,9 × 24 de 6 telas con flotación Less

Capacidades de llenado de servicio

Capacidad del tanque de combustible 42.0 gal EE.UU. 160.0 L Less

Sistema vibratorio

El sistema vibratorio encapsulado entrega fuerza de compactación superior junto con ofrecer ventajas de facilidad de servicio.


Pesas excéntricas exclusivas

La selección fiable de la amplitud doble y el diseño innovador garantizan un funcionamiento preciso.


Motor Diesel Cat® Serie 3054C

El motor de cuatro cilindros de alta tecnología proporciona durabilidad, rendimiento y fiabilidad excepcionales, además de economía de operación. El sistema de combustible de inyección directa, que no requiere ajustes, proporciona inyección directa de combustible dosificada individualmente a alta presión para lograr la máxima eficiencia. El enfriador de aceite grande reduce el deterioro del aceite y el desgaste de los componentes internos. Permite un intervalo de cambio de aceite del motor de 500 horas. El motor cumple con las normas de control de emisiones mundiales Tier 2 de la EPA de EE. UU. y Stage II de la Unión Europea.


Sistema de bombas dobles de propulsión

El sistema de propulsión de bomba doble proporciona la alta fuerza de tracción y rendimiento en pendiente necesarios para lograr una productividad y control de la máquina sobresaliente en los entornos exigentes.


Rendimiento en pendientes y control de la máquina

El exclusivo sistema de propulsión de bomba doble proporciona un rendimiento superior, control de la máquina y excelente capacidad de ascenso en pendientes.


Diseño de capó inclinado

El diseño de capó inclinado de fibra de vidrio proporciona un buen acceso al servicio y visibilidad excepcional para el operador.


Estación del operador

Diseñada ergonómicamente para maximizar la productividad del operador mientras ofrece una buena visibilidad y comodidad inigualable.


Plataforma abierta con techo ROPS/FOPS

La plataforma, equipada con un techo ROPS/FOPS, está rodeada de pasamanos y posee descansos para los pies para un buen apoyo del operador cuando se trabaja en una pendiente.


Fiabilidad y facilidad de servicio

Los Compactadores de Suelos Serie 400E proporcionan la fiabilidad y facilidad de servicio excepcionales que espera de Caterpillar.


CS423E Equipos opcionales

Cabina con Estructura de Protección en Caso de Vuelcos/Estructura de Protección contra la Caída de Objetos (ROPS/FOPS)

Visera para la cabina ROPS/FOPS

Medidor vibratorio

Traíllas del tambor de poliuretano

Traílla trasera de acero del tambor liso

Aire acondicionado

Espejos retrovisores internos de la cabina

Frecuencia variable

Juego de estructura de pisones

Cilindro de levantamiento hidráulico de la plataforma del operador

Cortina parasol enrollable del parabrisas trasero para la cabina ROPS/FOPS

Baliza giratoria ámbar