< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Los Compactadores de Suelos CS533E XT ofrecen alto rendimiento de compactación, velocidad y rendimiento en pendientes para maximizar la productividad, mientras se proporciona fiabilidad y durabilidad excepcionales.

Pesos

Unidades:
Peso en orden de trabajo con cabina 27249.0 lb 12360.0 kg Less
Peso en orden de trabajo con Estructura de Protección en Caso de Vuelcos (ROPS)/Estructura de Protección Contra Objetos que Caen (FOPS) 26456.0 lb 12000.0 kg Less
Peso en el tambor con la cabina 15499.0 lb 7030.0 kg Less
Peso en el tambor con ROPS/FOPS 15080.0 lb 6840.0 kg Less

Especificaciones de operación

Ancho de compactación 84.0 " 2134.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo 21.4 " 543.0 mm Less
Carga lineal estática, con cabina 184.5 lb/pulg 32.9 kg/cm Less
Carga lineal estática con ROPS/FOPS 179.5 lb/pulg 32.0 kg/cm Less
Velocidad de desplazamiento: máxima 7.5 mph 12.0 km/h Less
Radio de giro dentro del borde del tambor 12.08 pies 3.68 m Less

Motor

Potencia bruta 130.0 hp 97.0 kW Less
Modelo del motor Cat 3054C Cat 3054C Less

Dimensiones

Diámetro del tambor 60.4 " 1534.0 mm Less
Ancho del tambor 84.0 " 2134.0 mm Less
Altura con ROPS/FOPS o con cabina 10.08 pies 3.07 m Less
Longitud total 18.08 pies 5.51 m Less
Ancho total 7.7 pies 2.36 m Less
Distancia entre ejes 9.5 pies 2.9 m Less

Sistema vibratorio

Fuerza centrífuga: máxima 52600.0 lb 234.0 kN Less
Fuerza centrífuga: mínima 30000.0 lb 133.0 kN Less
Amplitud nominal: alta 0.071 " 1.8 mm Less
Amplitud nominal: baja 0.033 " 0.85 mm Less
Frecuencia vibratoria: estándar 31/34 Hz (1.860/2.040 vpm) 31/34 Hz (1.860/2.040 vpm) Less

Neumáticos

Neumáticos 8 lonas para flotación de 23,1 x 26 8 lonas para flotación de 23,1 x 26 Less

Capacidades de llenado de servicio

Capacidad del tanque de combustible 53.0 gal EE.UU. 200.0 L Less

Motor

El Motor Diesel Cat® 3054C con turbocompresor suministra 97 kW (130 hp) de potencia y está desarrollado para proporcionar rendimiento superior y fiabilidad, sin sacrificar la economía del combustible.


Sistema vibratorio

El sistema vibratorio encapsulado entrega fuerza de compactación superior junto con ofrecer ventajas de facilidad de servicio.


pesas excéntricas patentadas

Los pesos excéntricos patentados del CS533E XT proporcionan selección de amplitud doble fiable y el diseño innovador asegura un rendimiento preciso.


Sistema de bombas dobles de propulsión

El sistema de propulsión de bomba doble proporciona la alta fuerza de tracción y rendimiento en pendiente necesarios para lograr una productividad sobresaliente en las aplicaciones exigentes.


Estación del operador

La estación del operador está diseñada ergonómicamente para aumentar al máximo la productividad del operador y al mismo tiempo ofrecer excelente visibilidad y comodidad inigualable.


Rendimiento en pendientes y control de la máquina

El exclusivo sistema de propulsión de bomba doble proporciona un rendimiento superior comprobado, mayor control de la máquina y una capacidad excepcional de ascenso en pendientes.


Visibilidad

El diseño de capó inclinado de fibra de vidrio proporciona un buen acceso al servicio y visibilidad excepcional para el operador.


Juego de estructura de pisones

El juego de estructura de pisones optativo hace que el CS533E XT sea una máquina extremadamente versátil al compactar materiales cohesivos o semicohesivos.


Plataforma abierta con techo ROPS/FOPS

La plataforma del CS533E XT, equipada con un techo ROPS/FOPS, está rodeada de pasamanos y posee descansos angulados para los pies que permiten un buen apoyo de los pies cuando se trabaja en una pendiente.


Facilidad de servicio

El Compactador de Suelos CS533E XT proporciona la fiabilidad y facilidad de servicio excepcionales que espera de Caterpillar.