< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

El Compactador de Suelos CP533E ofrece un alto rendimiento de compactación, velocidad y rendimiento en pendiente para maximizar la productividad, mientras proporciona fiabilidad y durabilidad excepcionales.

Pesos

Unidades:
Peso en orden de trabajo con cabina 25750.0 lb 11680.0 kg Less
Peso en orden de trabajo con Estructura de Protección en Caso de Vuelcos (ROPS)/Estructura de Protección Contra Objetos que Caen (FOPS) 24956.0 lb 11320.0 kg Less
Peso en el tambor con la cabina 13889.0 lb 6300.0 kg Less
Peso en el tambor con ROPS/FOPS 13757.0 lb 6240.0 kg Less

Especificaciones de operación

Ancho de compactación 84.0 pulg 2134.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo 21.4 pulg 543.0 mm Less
Velocidad de desplazamiento: máxima 7.5 millas/h 12.0 km/h Less
Radio de giro dentro del borde del tambor 12.08 pie 3.68 m Less

Motor

Potencia bruta 130.0 hp 97.0 kW Less
Modelo de motor Cat 3054C Cat 3054C Less

Dimensiones

Diámetro del tambor: sobre los pisones 58.9 pulg 1495.0 mm Less
Ancho del tambor 84.0 pulg 2134.0 mm Less
Altura con ROPS/FOPS o con cabina 10.08 pie 3.07 m Less
Longitud total 18.08 pie 5.51 m Less
Ancho total 7.5 pie 2.29 m Less
Distancia entre ejes 9.5 pie 2.9 m Less

Sistema Vibratorio

Fuerza centrífuga: máxima 60000.0 lb 266.0 kN Less
Fuerza centrífuga: mínima 30000.0 lb 133.0 kN Less
Amplitud nominal: alta 0.071 pulg 1.8 mm Less
Amplitud nominal: baja 0.033 pulg 0.85 mm Less
Frecuencia vibratoria: estándar 31/34 Hz (1.860/2.040 vpm) 31/34 Hz (1.860/2.040 vpm) Less

Neumáticos:

Neumáticos 23,1 × 26 de 8 telas con tracción 23,1 × 26 de 8 telas con tracción Less

Capacidades de llenado

Capacidad del tanque de combustible 53.0 gal 200.0 L Less

Motor Diesel Cat® 3054C con turbocompresión

El Cat® 3054C es un motor de cuatro cilindros de alta tecnología que proporciona durabilidad, rendimiento y fiabilidad excepcionales, además de economía de operación.


Sistema vibratorio

El sistema vibratorio encapsulado entrega fuerza de compactación superior junto con ventajas de facilidad de servicio.


Pesas excéntricas patentadas

Los pesos excéntricos patentados del CP533E proporcionan selección de amplitud doble fiable y el diseño innovador asegura un rendimiento preciso.


Sistema de propulsión de bomba doble

El sistema de propulsión de bomba doble proporciona la alta fuerza de tracción y rendimiento en pendiente necesarios para lograr una productividad sobresaliente en las aplicaciones exigentes.


Estación del operador

La estación del operador está diseñada ergonómicamente para aumentar al máximo la productividad del operador y al mismo tiempo ofrecer excelente visibilidad y comodidad inigualable.


Rendimiento en pendientes y control de la máquina

El exclusivo sistema de propulsión de bomba doble proporciona un rendimiento superior, control de la máquina y una capacidad excepcional de ascenso en pendientes.


Visibilidad

El diseño de capó inclinado de fibra de vidrio proporciona un buen acceso al servicio y visibilidad excepcional para el operador.


Plataforma abierta con techo ROPS/FOPS

La plataforma del CP533E, equipada con un techo ROPS/FOPS, está rodeada de pasamanos y posee descansos angulados para los pies que permiten un buen apoyo para los pies cuando se trabaja en una pendiente.


Tambor de pisones y traíllas

El tambor de pisones proporciona un rendimiento superior en la compactación de materiales semi-cohesivos o cohesivos.


Facilidad de servicio

El Compactador de Suelos CP533E entrega la fiabilidad y facilidad de servicio excepcionales que usted espera de Caterpillar.


CP533E Equipos opcionales

Cabina ROPS/FOPS

Visera

Medidor de la frecuencia vibratoria

Aire acondicionado

Espejos retrovisores internos de la cabina

Cilindro de levantamiento de la plataforma del operador

Cortina parasol enrollable

Baliza giratoria