< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Diseñados para trabajos exigentes. La estructura durable del D9R está fabricada para resistir condiciones de trabajo rigurosas. Mantiene el material en movimiento con la fiabilidad y los bajos costos de operación que espera de los tractores topadores Cat.

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat® 3408C Cat® 3408C Less
Potencia al volante 405.0 hp 302.0 kW Less
Calibre 5.4 " 137.0 mm Less
Carrera 6.0 " 152.0 mm Less
Cilindrada 1099.0 pulg3 18.0 L Less
Potencia del motor: potencia bruta - SAE J1995* 443.0 hp 330.0 kW Less
Potencia del motor: potencia neta - SAE J1349/ISO 9249 405.0 hp 302.0 kW Less
Potencia neta: SAE J1349/ISO 9249 405.0 hp 302.0 kW Less
Potencia del motor: UE 80/1269 405.0 hp 302.0 kW Less
Nota * Excluye todas las pérdidas del ventilador. * Excluye todas las pérdidas del ventilador. Less
Nota Las clasificaciones de motor corresponden a velocidades de 1.900 rpm. Las clasificaciones de motor corresponden a velocidades de 1.900 rpm. Less
Nota La potencia neta anunciada es la potencia disponible al volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, silenciador y alternador. La potencia neta anunciada es la potencia disponible al volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, silenciador y alternador. Less
Nota No se requiere reducción de potencia hasta una altitud de 2.286 m (7.500'). No se requiere reducción de potencia hasta una altitud de 2.286 m (7.500'). Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 107550.0 lb 48784.0 kg Less
Peso de embarque 79705.0 lb 36154.0 kg Less
Nota Peso en orden de trabajo: incluye configuración de embrague/freno, lubricante, refrigerante, tanque de combustible lleno, controles y fluidos hidráulicos, zapatas de servicio extremo de 610 mm (24"), hoja SU, desgarrador de un solo vástago, cabina ROPS y FOPS, y operador. Peso en orden de trabajo: incluye configuración de embrague/freno, lubricante, refrigerante, tanque de combustible lleno, controles y fluidos hidráulicos, zapatas de servicio extremo de 610 mm (24"), hoja SU, desgarrador de un solo vástago, cabina ROPS y FOPS, y operador. Less
Nota Peso de envío: incluye configuración de embrague/freno, lubricantes, refrigerante, tanque de combustible lleno en un 20 %, cabina ROPS y FOPS, y zapatas de servicio extremo de 610 mm (24"). Peso de envío: incluye configuración de embrague/freno, lubricantes, refrigerante, tanque de combustible lleno en un 20 %, cabina ROPS y FOPS, y zapatas de servicio extremo de 610 mm (24"). Less

Transmisión

Avance 1 2.4 mph 3.9 km/h Less
Avance 2 4.2 mph 6.8 km/h Less
Avance 3 7.4 mph 11.9 km/h Less
Retroceso 1 2.9 mph 4.7 km/h Less
Retroceso 2 5.2 mph 8.4 km/h Less
Retroceso 3 9.1 mph 14.7 km/h Less
Avance 1: tracción en la barra de tiro 163000.0 lbf 725000.0 N Less
Avance 2: tracción en la barra de tiro 90000.0 lbf 400000.0 N Less
Avance 3: tracción en la barra de tiro 49000.0 lbf 218000.0 N Less

Controles hidráulicos

Tipo de bomba Pistón engranado desde el volante Pistón engranado desde el volante Less
Rendimiento de la bomba (implemento) 63.1 gal EE.UU./min 239.0 L/min Less
Flujo al extremo de varilla del cilindro de inclinación 36.4 gal EE.UU./min 137.0 L/min Less
Flujo de la parte delantera de la culata del cilindro de inclinación 44.2 gal EE.UU./min 167.0 L/min Less
Ajuste de la válvula de alivio de la hoja topadora 3800.0 lb/pulg² 26200.0 kPa Less
Ajuste de la válvula de alivio del cilindro de inclinación 2800.0 lb/pulg² 19300.0 kPa Less
Ajuste de la válvula de alivio del desgarrador (levantamiento) 3800.0 lb/pulg² 26200.0 kPa Less
Ajuste de la válvula de alivio del desgarrador (paso) 3800.0 lb/pulg² 26200.0 kPa Less
Nota Rendimiento de la bomba del implemento medido a 1.900 rpm y 6.895 kPa (1.000 lb/pulg²). Rendimiento de la bomba del implemento medido a 1.900 rpm y 6.895 kPa (1.000 lb/pulg²). Less
Nota El sistema completo está compuesto por una bomba, un tanque con filtro, válvulas, tuberías, varillaje y palancas de control. El sistema completo está compuesto por una bomba, un tanque con filtro, válvulas, tuberías, varillaje y palancas de control. Less

Tren de rodaje

Tipo de zapata Servicio extremo Servicio extremo Less
Ancho de la zapata 24.0 " 610.0 mm Less
Zapatas por lado 43 43 Less
Paso 9.44 " 240.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo 23.4 " 596.0 mm Less
Entrevía 88.6 " 2250.0 mm Less
Longitud de la cadena sobre el suelo 136.6 " 3470.0 mm Less
Área de contacto con el suelo 6569.0 pulg2 4.24 m2 Less
Rodillos de cadena por lado 8 8 Less
Altura de la garra: servicio extremo (ES) 3.3 " 84.0 mm Less
Nota Cadena con sistema de retención positiva del pasador. Cadena con sistema de retención positiva del pasador. Less

Capacidades de llenado de servicio

Tanque de combustible 235.0 EE.UU. 889.0 L Less
Sistema de enfriamiento 43.0 EE.UU. 163.0 L Less
Cárter del motor* 12.0 EE.UU. 45.5 L Less
Tren de fuerza 43.4 EE.UU. 164.0 L Less
Mandos finales (cada uno) 3.9 EE.UU. 15.0 L Less
Bastidores de rodillos (cada uno) 11.9 EE.UU. 45.0 L Less
Compartimiento del eje pivote 7.9 EE.UU. 30.0 L Less
Tanque hidráulico 20.4 EE.UU. 77.2 L Less
Nota * Con filtros de aceite. * Con filtros de aceite. Less

Hojas: 9SU

Capacidad (SAE J1265) 17.7 yd3 13.5 m3 Less
Ancho (sobre cantoneras) 14.14 pies 4310.0 mm Less
Altura 6.35 pies 1934.0 mm Less
Profundidad de excavación 23.9 " 606.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo 56.0 " 1422.0 mm Less
Inclinación máxima 37.0 " 940.0 mm Less
Peso* (sin controles hidráulicos) 15130.0 lb 6863.0 kg Less
Peso en orden de trabajo total** (con hoja y desgarrador de vástago sencillo) 107550.0 lb 48784.0 kg Less
Nota * Incluye cilindro de inclinación de la hoja. * Incluye cilindro de inclinación de la hoja. Less
Nota ** Peso en orden de trabajo total: incluye controles hidráulicos, cilindro de inclinación de la hoja, refrigerante, lubricantes, tanque de combustible lleno, cabina ROPS y FOPS, hoja, desgarrador de un solo vástago, zapatas ES de 610 mm (24") y operador. ** Peso en orden de trabajo total: incluye controles hidráulicos, cilindro de inclinación de la hoja, refrigerante, lubricantes, tanque de combustible lleno, cabina ROPS y FOPS, hoja, desgarrador de un solo vástago, zapatas ES de 610 mm (24") y operador. Less

Hojas: 9U

Capacidad (SAE J1265) 21.4 yd3 16.4 m3 Less
Ancho (sobre cantoneras) 15.25 pies 4650.0 mm Less
Altura 6.35 pies 1934.0 mm Less
Profundidad de excavación 23.9 " 606.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo 56.0 " 1422.0 mm Less
Inclinación máxima 39.9 " 1014.0 mm Less
Peso* (sin controles hidráulicos) 16288.0 lb 7388.0 kg Less
Peso en orden de trabajo total** (con hoja y desgarrador de vástago sencillo) 108890.59 lb 49392.0 kg Less
Nota * Incluye cilindro de inclinación de la hoja. * Incluye cilindro de inclinación de la hoja. Less
Nota ** Peso en orden de trabajo total: incluye controles hidráulicos, cilindro de inclinación de la hoja, refrigerante, lubricantes, tanque de combustible lleno, cabina ROPS y FOPS, hoja, desgarrador de un solo vástago, zapatas ES de 610 mm (24") y operador. ** Peso en orden de trabajo total: incluye controles hidráulicos, cilindro de inclinación de la hoja, refrigerante, lubricantes, tanque de combustible lleno, cabina ROPS y FOPS, hoja, desgarrador de un solo vástago, zapatas ES de 610 mm (24") y operador. Less

Desgarradores: vástago individual ajustable en paralelogramo estándar/profundo

Ancho total de la viga ND ND Less
Cantidad de orificios de vástagos 3/3 3/3 Less
Espacio libre máximo levantado (debajo de la punta, instalado con pasadores en el orificio inferior) 882 mm/817 mm (34,7"/32,2") 882 mm/817 mm (34,7"/32,2") Less
Penetración máxima (punta estándar) 1.231 mm/1.727 mm (48,5"/68") 1.231 mm/1.727 mm (48,5"/68") Less
Fuerza máxima de penetración (vástago vertical) 158 kN/172 kN (35.520 lb/38.667 lb) 158 kN/172 kN (35.520 lb/38.667 lb) Less
Fuerza de dislocación 332 kN/331 kN (74.637 lb/74.412 lb) 332 kN/331 kN (74.637 lb/74.412 lb) Less
Peso (con un vástago) 4.293 kg/4.420 kg (9.464 lb/9.744 lb) 4.293 kg/4.420 kg (9.464 lb/9.744 lb) Less
Peso en orden de trabajo total* (con hoja SU y desgarrador) 107550.0 lb 48784.0 kg Less
Nota * Peso en orden de trabajo total: incluye controles hidráulicos, cilindro de inclinación de la hoja, refrigerante, lubricantes, tanque de combustible lleno, cabina ROPS y FOPS, hoja SU, desgarrador, zapatas ES de 610 mm (24") y operador. * Peso en orden de trabajo total: incluye controles hidráulicos, cilindro de inclinación de la hoja, refrigerante, lubricantes, tanque de combustible lleno, cabina ROPS y FOPS, hoja SU, desgarrador, zapatas ES de 610 mm (24") y operador. Less
Nota El peso de la configuración de desgarramiento de vástago simple incluye un extractor de pasador. El peso de la configuración de desgarramiento de vástago simple incluye un extractor de pasador. Less

Desgarradores: paralelogramo ajustable + vástagos múltiples

Cantidad de orificios de vástagos 2 2 Less
Ancho total de la viga 52.4 " 1330.0 mm Less
Espacio libre máximo levantado (debajo de la punta, instalado con pasadores en el orificio inferior) 34.6 " 879.0 mm Less
Penetración máxima (punta estándar) 31.4 " 798.0 mm Less
Fuerza máxima de penetración (vástago vertical) 34621.0 lbf 154.0 kN Less
Fuerza de dislocación (desgarrador de vástagos múltiples con un diente) 81156.0 lbf 361.0 kN Less
Peso (con un vástago) 9156.0 lb 4153.0 kg Less
Peso en orden de trabajo total* (con hoja SU y desgarrador) 106309.0 lb 48221.0 kg Less
Nota * Peso en orden de trabajo total: incluye controles hidráulicos, cilindro de inclinación de la hoja, refrigerante, lubricantes, tanque de combustible lleno, cabina ROPS y FOPS, hoja SU, desgarrador, zapatas ES de 610 mm (24") y operador. * Peso en orden de trabajo total: incluye controles hidráulicos, cilindro de inclinación de la hoja, refrigerante, lubricantes, tanque de combustible lleno, cabina ROPS y FOPS, hoja SU, desgarrador, zapatas ES de 610 mm (24") y operador. Less
Nota +Incluye (1) vástago, agregue 347 kg por cada vástago adicional. +Incluye (1) vástago, agregue 347 kg por cada vástago adicional. Less

Cabrestantes

Modelo del cabrestante PA140VS PA140VS Less
Peso* 3950.0 lb 1790.0 kg Less
Capacidad de aceite 4.0 EE.UU. 15.0 L Less
Longitud aumentada del tractor 21.9 " 557.0 mm Less
Ancho del tambor 12.6 " 320.0 mm Less
Diámetro del cable: recomendado 1.13 " 28.0 mm Less
Diámetro del cable: optativo 1.25 " 32.0 mm Less
Capacidad máxima del tambor: longitud recomendada del cable 257.0 pies 78.0 m Less
Capacidad máxima del tambor: longitud optativa del cable 204.0 pies 62.0 m Less
Tamaño del casquillo del cable: diámetro exterior 2.4 " 60.0 mm Less
Tamaño del casquillo del cable: longitud 2.8 " 70.0 mm Less
Nota * Peso: el peso mostrado corresponde solo al cabrestante base. No incluye la configuración de montaje, la configuración de control, el aceite o el cable. Con contrapeso: 3.700 kg (8.150 lb). * Peso: el peso mostrado corresponde solo al cabrestante base. No incluye la configuración de montaje, la configuración de control, el aceite o el cable. Con contrapeso: 3.700 kg (8.150 lb). Less
Nota Velocidad variable, impulsado hidráulicamente, sistema de frenado doble, tres guíacables de rodillo. Velocidad variable, impulsado hidráulicamente, sistema de frenado doble, tres guíacables de rodillo. Less

Dimensiones (aproximadas)

Espacio libre sobre el suelo* 23.4 " 596.0 mm Less
Entrevía 88.6 " 2250.0 mm Less
Ancho sin muñones (zapata estándar) 113.4 " 2880.0 mm Less
Ancho sobre los muñones 129.9 " 3300.0 mm Less
Altura (cabina FOPS)* 150.4 " 3820.0 mm Less
Altura (hasta la parte superior del tubo de escape vertical)* 157.7 " 4005.0 mm Less
Altura (techo/ROPS) * 157.5 " 4000.0 mm Less
Altura de la barra de tiro (centro de la horquilla)* 30.1 " 765.0 mm Less
Longitud de la cadena sobre el suelo 136.6 " 3470.0 mm Less
Longitud total del tractor básico 193.3 " 4910.0 mm Less
Longitud del tractor básico con barra de tiro 204.0 " 5180.0 mm Less
Longitud del tractor básico con cabrestante 218.3 " 5545.0 mm Less
Longitud con hoja semiuniversal** 270.9 " 6880.0 mm Less
Longitud con hoja universal 274.3 " 6967.0 mm Less
Longitud con desgarrador de vástago sencillo 257.0 " 6529.0 mm Less
Longitud con desgarrador de vástagos múltiples 257.4 " 6538.0 mm Less
Longitud total (hoja semiuniversal/desgarrador de un diente) 324.0 " 8230.0 mm Less
Nota *Incluye la altura de la garra para dimensiones totales en superficies duras. *Incluye la altura de la garra para dimensiones totales en superficies duras. Less
Nota **Incluye barra de tiro. **Incluye barra de tiro. Less

Normas

ROPS La Estructura de Protección en Caso de Vuelcos (ROPS) ofrecida por Caterpillar para la máquina cumple con la normas SAE J1040 MAY94, ISO 3471:1994. La Estructura de Protección en Caso de Vuelcos (ROPS) ofrecida por Caterpillar para la máquina cumple con la normas SAE J1040 MAY94, ISO 3471:1994. Less
FOPS La Estructura de Protección Contra la Caída de Objetos (FOPS) cumple con las normas SAE J/ISO 3449 APR98 Nivel II e ISO 3449:1992 Nivel II. La Estructura de Protección Contra la Caída de Objetos (FOPS) cumple con las normas SAE J/ISO 3449 APR98 Nivel II e ISO 3449:1992 Nivel II. Less
Ruido El nivel Leq (nivel de presión acústica equivalente) de exposición al ruido por parte del operador, medido de acuerdo con los procedimientos especificados en las normas ANSI/SAE J1166 OCT 98, es de 83 dB(A) para la cabina proporcionada por Caterpillar cuando se ha instalado correctamente, se le han hecho las tareas de mantenimiento correspondientes y se prueba con las puertas y ventanas cerradas. El nivel Leq (nivel de presión acústica equivalente) de exposición al ruido por parte del operador, medido de acuerdo con los procedimientos especificados en las normas ANSI/SAE J1166 OCT 98, es de 83 dB(A) para la cabina proporcionada por Caterpillar cuando se ha instalado correctamente, se le han hecho las tareas de mantenimiento correspondientes y se prueba con las puertas y ventanas cerradas. Less
Nota Es posible que se requiera protección para los oídos si se opera con una cabina y una estación del operador abiertas (cuando no se han realizado los procedimientos de mantenimiento correctamente o cuando se opera con las puertas y ventanas abiertas) durante períodos prolongados o en ambientes con altos niveles de ruido. Es posible que se requiera protección para los oídos si se opera con una cabina y una estación del operador abiertas (cuando no se han realizado los procedimientos de mantenimiento correctamente o cuando se opera con las puertas y ventanas abiertas) durante períodos prolongados o en ambientes con altos niveles de ruido. Less
Frenos Los frenos cumplen con la norma SAE J/ISO 10265 MAR99. Los frenos cumplen con la norma SAE J/ISO 10265 MAR99. Less

Motor

Potencia y fiabilidad para ayudarlo a moverse mejor.


Sistema de enfriamiento modular avanzado

Enfriamiento superior en las condiciones de trabajo más exigentes


Transmisión

Suministra el rendimiento que espera de una máquina Cat.


Divisor de par

Permite una óptima eficiencia del operador y proporciona una excelente fiabilidad de la línea de impulsión.


Estación del operador

Diseñada para proporcionarle comodidad, conveniencia y productividad.


Estructura

Diseñada para proporcionar la máxima producción y una vida útil prolongada.


Tren de rodaje

Diseñado para optimizar el equilibrio de la máquina y mejorar el rendimiento en su sitio.


Herramientas

Proporcionan la flexibilidad necesaria para adaptar la máquina al trabajo.


Facilidad de servicio

Reduzca el tiempo de servicio para aumentar la disponibilidad.


Respaldo al cliente

Su distribuidor de Cat sabe cómo mantener en funcionamiento las máquinas.


D9R Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alternador, 75 amperios
  • Alarma de retroceso
  • Baterías, 12 voltios (2), 190 amperios-hora
  • Convertidor de 10 V y 10 A
  • Bocina, advertencia de avance
  • Sistema de iluminación: - Dos en el guardabarros orientado hacia delante - Dos en el guardabarros orientado hacia atrás - Dos en la parte superior de los cilindros de levantamiento
  • Receptáculo de arranque

ENTORNO DEL OPERADOR
  • Techo, ROPS/FOPS (Falling Object Protective Structure, Estructura de Protección Contra la Caída de Objetos)
  • Sistema Monitor Cat D9R
  • Decelerador y control del regulador
  • Calentador
  • Limitaciones de la palanca de control hidráulico
  • Sistema hidráulico, cuatro válvulas
  • Espejo retrovisor
  • Asiento de tela con suspensión mecánica
  • Cinturón de seguridad retráctil de 76 mm (3")

TREN DE RODAJE
  • Garra de servicio extremo de 610 mm (24 pulg) con cadena sellada y lubricada (de 43 secciones) con Pasadores de Retención Firme (PPR)
  • Rodillos y ruedas locas de lubricación permanente
  • Barra compensadora con pasador
  • Segmentos reemplazables de aro de rueda motriz
  • Tren de rodaje amortiguado y bastidor de rodillos inferiores tubulares de ocho rodillos
  • Tensores de cadena hidráulicos
  • Guías de cadenas
  • Eslabones maestros de dos piezas

TREN DE FUERZA
  • Motor Diesel 3408C DITA
  • Sistema de enfriamiento modular avanzado (AMOCS, Advanced Modular Cooling System)
  • Ventilador soplador
  • Embrague-freno con dirección combinada y palancas de control de freno
  • Refrigerante de larga duración
  • Drenajes de fluidos, ecológicos
  • Mandos finales, sistema planetario de doble reducción con tres engranajes planetarios
  • Bomba de cebado de combustible
  • Silenciador
  • Servotransmisión (3 de avance/3 de retroceso)
  • Antefiltro con expulsor de polvo
  • Antefiltro especial
  • Separador, agua/combustible
  • Protector térmico
  • Divisor de par

OTRO EQUIPO ESTÁNDAR
  • Manual de piezas en CD ROM
  • Drenajes ecológicos
  • Recinto del motor
  • Protectores: inferiores de servicio extremo, abisagrados, con dispositivo de remolque delantero
  • Sistema hidráulico con detección de carga
  • Montaje de cilindros de levantamiento
  • Radiador abisagrado
  • Tapa contra la lluvia
  • Instrucciones de servicio, internacionales
  • Protección contra vandalismo (8 tapas con candado)

D9R Equipos opcionales

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alternador, 105 amperios
  • Batería: - Ártico (incluye cuatro baterías) - Servicio pesado (incluye cuatro baterías)
  • Convertidor de 24 a 12 V (incluye el convertidor de 20 A)
  • Diez luces halógenas: - Dos en el guardabarros orientado hacia delante - Dos en el guardabarros orientado hacia atrás - Cuatro en la parte superior de los cilindros de levantamiento - Dos en los lados de la estructura ROPS orientada hacia atrás

PROTECTORES
  • Tuberías de la hoja topadora
  • Tanque de combustible
  • Rejilla trasera
  • Ruedas guía del tren de rodaje

ENTORNO DEL OPERADOR
  • Aire acondicionado (debajo del capó o guardabarros)
  • Cabina (estándar, ártico o acería)
  • Asiento: – Asiento de vinilo con suspensión mecánica – Asiento de tela con suspensión neumática

TREN DE FUERZA
  • Refrigerante – Ártico
  • Auxiliar de arranque con éter
  • Ventilador: – Desierto – Reversible
  • Sistema de llenado rápido de combustible
  • Mandos finales: – Vigilado – Clima frío – Acería
  • Rejilla protectora del núcleo del radiador: – Rejilla protectora revestida del núcleo del radiador
  • Lubricación: – Ártico – Temperatura ambiente alta – Acería
  • Turbina o turbina con antefiltro de rejilla
  • Motor de prelubricación
  • Radiador: – Cobre-níquel (en condiciones con materiales abrasivos suspendidos) – Temperatura ambiente alta

TREN DE RODAJE
  • Cadenas, PPR, sellado y lubricado
  • Servicio extremo de 560 mm (22")
  • Orificios trapezoidales de servicio extremo de 610 mm (24")
  • 610 mm (24") para servicio superextremo
  • Acería de servicio superextremo de 610 mm (24")
  • Servicio extremo de 685 mm (27")
  • Orificios trapezoidales de servicio extremo de 685 mm (27")
  • Servicio superextremo de 685 mm (27")
  • Servicio moderado de 760 mm (30")
  • Rodillos de soporte
  • Rodillos superiores, para tiempo frío
  • Configuraciones del tren de rodaje: – Clima Frío – Acería

CONFIGURACIONES ESPECIALES
  • Árticos
  • Desierto
  • Construcción pesada
  • Acería

CONFIGURACIONES PARA HOJA TOPADORA
  • Hoja 9SU
  • Hoja 9SU resistente a la abrasión
  • Hoja 9SU resistente a la abrasión, negra
  • Hoja 9U
  • Hoja 9U resistente a la abrasión
  • Hoja 9U resistente a la abrasión, negra

CONTROLES HIDRÁULICOS
  • Inclinación doble

ACCESORIOS TRASEROS
  • Contrapeso
  • Barra de tiro trasera
  • De un solo vástago
  • De múltiples vástagos
  • Vástago múltiple – Acería
  • Extractor de pasador (de un solo vástago únicamente)
  • Instalación sin martillo CapSure y sistema de retención firme: – Vástago simple – Vástago múltiple – Vástago simple profundo
  • Cabrestante

OTROS ACCESORIOS
  • Product Link celular
  • Tubería de combustible, calentador
  • Sistema de cambio rápido de aceite
  • Pintura: – Pintura negra en el capó y en la parte superior del protector del radiador – Resistente a la corrosión