< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

La construcción duradera del D9T es adecuada para condiciones de trabajo rigurosas. Posee productividad excelente, comodidad óptima para el operador y sólida fiabilidad. El modelo D9T actual ayudará a cumplir las metas de su negocio todos los días.

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less
Potencia al volante 410.0 hp 306.0 kW Less
Calibre 5.7 " 145.0 mm Less
Carrera 7.2 " 183.0 mm Less
Cilindrada 1106.0 pulg3 18.1 L Less
Emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU./Stage II de la Unión Europea y equivalente a Tier 3 de la EPA de EE.UU./Stage IIIA de la Unión Europea Tier 4 final de la EPA de EE.UU./Stage II de la Unión Europea y equivalente a Tier 3 de la EPA de EE.UU./Stage IIIA de la Unión Europea Less
Potencia neta SAE J1349/ISO 9249 410.0 hp 306.0 kW Less
Potencia del motor: bruta SAE J1995* 448.0 hp 334.0 kW Less
Potencia del motor: ISO 14396 441.0 hp 329.0 kW Less
Potencia del motor: neta SAE J1349/ISO 9249 410.0 hp 306.0 kW Less
Nota * Excluye todas las pérdidas del ventilador. * Excluye todas las pérdidas del ventilador. Less
Nota Las clasificaciones del motor se aplican a 1.833 rpm. Las clasificaciones del motor se aplican a 1.833 rpm. Less
Nota La potencia neta especificada es la potencia disponible al volante cuando el motor está equipado con un ventilador a la máxima velocidad, filtro de aire, silenciador y alternador. La potencia neta especificada es la potencia disponible al volante cuando el motor está equipado con un ventilador a la máxima velocidad, filtro de aire, silenciador y alternador. Less
Nota No se requiere reducción de potencia hasta una altitud de 2.286 m (7.500'). Se dispone de un accesorio de gran altitud para alturas de más de 2.286 m (7.500'). No se requiere reducción de potencia hasta una altitud de 2.286 m (7.500'). Se dispone de un accesorio de gran altitud para alturas de más de 2.286 m (7.500'). Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 105539.0 lb 47872.0 kg Less
Peso de embarque 78806.0 lb 35746.0 kg Less
Nota Peso en orden de trabajo: incluye controles hidráulicos, cilindro de inclinación de la hoja, refrigerante, lubricantes, tanque de combustible lleno, ROPS, cabina FOPS, hoja SU, desgarrador de vástago sencillo, zapatas ES de 610 mm (24") y operador. Peso en orden de trabajo: incluye controles hidráulicos, cilindro de inclinación de la hoja, refrigerante, lubricantes, tanque de combustible lleno, ROPS, cabina FOPS, hoja SU, desgarrador de vástago sencillo, zapatas ES de 610 mm (24") y operador. Less
Nota Peso de embarque: chasis base de la máquina con cabina, eje pivote, bastidores de rodillos, cadena y ROPS. Peso de embarque: chasis base de la máquina con cabina, eje pivote, bastidores de rodillos, cadena y ROPS. Less

Transmisión

Avance 1 2.4 mph 3.9 km/h Less
Avance 2 4.2 mph 6.8 km/h Less
Avance 3 7.3 mph 11.7 km/h Less
Retroceso 1 2.9 mph 4.7 km/h Less
Retroceso 2 5.2 mph 8.4 km/h Less
Retroceso 3 8.9 mph 14.3 km/h Less
Avance 1: tracción en la barra de tiro 161000.0 lbf 716500.0 N Less
Avance 2: tracción en la barra de tiro 90000.0 lbf 400500.0 N Less
Avance 3: tracción en la barra de tiro 50000.0 lbf 222500.0 N Less

Controles hidráulicos

Tipo de bomba Bomba de pistón engranada desde el volante Bomba de pistón engranada desde el volante Less
Rendimiento de la bomba (dirección) 102.0 gal EE.UU./min 387.0 L/min Less
Rendimiento de la bomba (implemento) 60.0 gal EE.UU./min 226.0 L/min Less
Flujo al extremo de varilla del cilindro de inclinación 37.0 gal EE.UU./min 140.0 L/min Less
Flujo de la parte delantera de la culata del cilindro de inclinación 50.0 gal EE.UU./min 188.0 L/min Less
Ajuste de la válvula de alivio de la hoja topadora 3800.0 lb/pulg² 26200.0 kPa Less
Ajuste de la válvula de alivio del cilindro de inclinación 2800.0 lb/pulg² 19300.0 kPa Less
Ajuste de la válvula de alivio del desgarrador (levantamiento) 3800.0 lb/pulg² 26200.0 kPa Less
Ajuste de la válvula de alivio del desgarrador (paso) 3800.0 lb/pulg² 26200.0 kPa Less
Dirección 5875.0 lb/pulg² 40500.0 kPa Less
Capacidad del tanque 23.5 EE.UU. 89.0 L Less
Nota Rendimiento de la bomba de dirección medido a 1.800 rpm y 30.000 kPa (4.351 lb/pulg²). Rendimiento de la bomba de dirección medido a 1.800 rpm y 30.000 kPa (4.351 lb/pulg²). Less
Nota Rendimiento de la bomba del implemento medido a 1.800 rpm y 20.000 kPa (2.900 lb/pulg²). Rendimiento de la bomba del implemento medido a 1.800 rpm y 20.000 kPa (2.900 lb/pulg²). Less
Nota La válvula piloto electrohidráulica facilita la operación de los controles del desgarrador y de la hoja topadora. Los sistemas hidráulicos estándar incluyen cuatro válvulas. La válvula piloto electrohidráulica facilita la operación de los controles del desgarrador y de la hoja topadora. Los sistemas hidráulicos estándar incluyen cuatro válvulas. Less
Nota El sistema completo consta de una bomba, tanque con filtro, enfriador de aceite, válvulas, tubería y palancas de control. El sistema completo consta de una bomba, tanque con filtro, enfriador de aceite, válvulas, tubería y palancas de control. Less

Tren de rodaje

Tipo de zapata Servicio extremo Servicio extremo Less
Ancho de la zapata 24.0 " 610.0 mm Less
Zapatas por lado 43 43 Less
Altura de la garra 3.3 " 84.0 mm Less
Paso 9.44 " 240.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo 23.5 " 596.0 mm Less
Entrevía 88.6 " 2250.0 mm Less
Longitud de la cadena sobre el suelo 136.6 " 3470.0 mm Less
Área de contacto con el suelo 6569.0 pulg2 4.24 m2 Less
Rodillos de cadena por lado 8 8 Less
Cantidad de rodillos portadores 1 por lado (optativo) 1 por lado (optativo) Less
Nota Cadena con sistema de retención positiva del pasador. Cadena con sistema de retención positiva del pasador. Less

Capacidades de llenado de servicio

Tanque de combustible 235.0 EE.UU. 889.0 L Less
Sistema de enfriamiento 26.7 EE.UU. 101.0 L Less
Cárter del motor* 9.0 EE.UU. 34.0 L Less
Tren de fuerza 43.3 EE.UU. 164.0 L Less
Mandos finales (cada uno) 3.9 EE.UU. 15.0 L Less
Bastidores de rodillos (cada uno) 11.9 EE.UU. 45.0 L Less
Compartimiento del eje pivote 7.9 EE.UU. 30.0 L Less
Aceite de tanque hidráulico (solo) 23.5 EE.UU. 89.0 L Less
Nota * Con filtros de aceite. * Con filtros de aceite. Less

Hojas: 9SU

Capacidad (SAE J1265) 17.7 yd3 13.5 m3 Less
Ancho (sobre cantoneras) 14.14 pies 4310.0 mm Less
Altura 6.35 pies 1934.0 mm Less
Profundidad de excavación 23.9 " 606.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo 56.0 " 1422.0 mm Less
Inclinación máxima 37.0 " 940.0 mm Less
Peso* (sin controles hidráulicos) 15130.0 lb 6863.0 kg Less
Peso en orden de trabajo total** (con hoja y desgarrador de vástago sencillo) 105539.0 lb 47872.0 kg Less
Nota * Incluye configuración para instalación de la hoja, cilindro de inclinación de la hoja y cilindros de levantamiento de la hoja. * Incluye configuración para instalación de la hoja, cilindro de inclinación de la hoja y cilindros de levantamiento de la hoja. Less
Nota **Peso en orden de trabajo total: incluye controles hidráulicos, cilindro de inclinación de la hoja, refrigerante, lubricantes, tanque de combustible lleno, ROPS, cabina FOPS, hoja, desgarrador de vástago sencillo, zapatas ES de 610 mm (24") y operador. **Peso en orden de trabajo total: incluye controles hidráulicos, cilindro de inclinación de la hoja, refrigerante, lubricantes, tanque de combustible lleno, ROPS, cabina FOPS, hoja, desgarrador de vástago sencillo, zapatas ES de 610 mm (24") y operador. Less

Hojas: 9U

Capacidad (SAE J1265) 21.4 yd3 16.4 m3 Less
Ancho (sobre cantoneras) 15.25 pies 4650.0 mm Less
Altura 6.35 pies 1934.0 mm Less
Profundidad de excavación 23.9 " 606.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo 56.0 " 1422.0 mm Less
Inclinación máxima 39.9 " 1014.0 mm Less
Peso* (sin controles hidráulicos) 16288.0 lb 7388.0 kg Less
Peso en orden de trabajo total** (con hoja y desgarrador de vástago sencillo) 106836.0 lb 48460.0 kg Less
Nota * Incluye configuración para instalación de la hoja, cilindro de inclinación de la hoja y cilindros de levantamiento de la hoja. * Incluye configuración para instalación de la hoja, cilindro de inclinación de la hoja y cilindros de levantamiento de la hoja. Less
Nota **Peso en orden de trabajo total: incluye controles hidráulicos, cilindro de inclinación de la hoja, refrigerante, lubricantes, tanque de combustible lleno, ROPS, cabina FOPS, hoja, desgarrador de vástago sencillo, zapatas ES de 610 mm (24") y operador. **Peso en orden de trabajo total: incluye controles hidráulicos, cilindro de inclinación de la hoja, refrigerante, lubricantes, tanque de combustible lleno, ROPS, cabina FOPS, hoja, desgarrador de vástago sencillo, zapatas ES de 610 mm (24") y operador. Less

Desgarradores: vástago individual ajustable en paralelogramo estándar/profundo

Ancho total de la viga ND ND Less
Cantidad de orificios de vástagos 3 3 Less
Espacio libre máximo levantado (debajo de la punta, instalado con pasadores en el orificio inferior) 882 mm/817 mm (34,7"/32,2") 882 mm/817 mm (34,7"/32,2") Less
Penetración máxima (punta estándar) 1.231 mm/1.727 mm (48,5"/68") 1.231 mm/1.727 mm (48,5"/68") Less
Fuerza máxima de penetración (vástago vertical) 158 kN/172 kN (35.520 lb/38.667 lb) 158 kN/172 kN (35.520 lb/38.667 lb) Less
Fuerza de dislocación 332 kN/331 kN (74.637 lb/74.412 lb) 332 kN/331 kN (74.637 lb/74.412 lb) Less
Peso (con un vástago) 4.293 kg/4.420 kg (9.464 lb/9.744 lb) 4.293 kg/4.420 kg (9.464 lb/9.744 lb) Less
Peso en orden de trabajo total* (con hoja SU y desgarrador) 105539.0 lb 47872.0 kg Less
Nota * Peso en orden de trabajo total: incluye controles hidráulicos, cilindro de inclinación de la hoja, refrigerante, lubricantes, tanque de combustible lleno, cabina ROPS y FOPS, hoja SU, desgarrador, zapatas ES de 610 mm (24") y operador. * Peso en orden de trabajo total: incluye controles hidráulicos, cilindro de inclinación de la hoja, refrigerante, lubricantes, tanque de combustible lleno, cabina ROPS y FOPS, hoja SU, desgarrador, zapatas ES de 610 mm (24") y operador. Less
Nota El peso de la configuración de desgarramiento de vástago simple incluye un extractor de pasador. El peso de la configuración de desgarramiento de vástago simple incluye un extractor de pasador. Less

Desgarradores: paralelogramo ajustable + vástagos múltiples

Cantidad de orificios de vástagos 2 2 Less
Ancho total de la viga 4.36 pies 1330.0 mm Less
Espacio libre máximo levantado (debajo de la punta, instalado con pasadores en el orificio inferior) 34.6 " 879.0 mm Less
Penetración máxima (punta estándar) 31.4 " 798.0 mm Less
Fuerza máxima de penetración (vástago vertical) 34621.0 lb 154.0 kN Less
Fuerza de dislocación (desgarrador de vástagos múltiples con un diente) 81156.0 lb 361.0 kN Less
Peso (con un vástago) 9156.0 lb 4153.0 kg Less
Peso en orden de trabajo total* (con hoja SU y desgarrador) 106309.0 lb 48221.0 kg Less
Nota * Peso en orden de trabajo total: incluye controles hidráulicos, cilindro de inclinación de la hoja, refrigerante, lubricantes, tanque de combustible lleno, cabina ROPS y FOPS, hoja SU, desgarrador, zapatas ES de 610 mm (24") y operador. * Peso en orden de trabajo total: incluye controles hidráulicos, cilindro de inclinación de la hoja, refrigerante, lubricantes, tanque de combustible lleno, cabina ROPS y FOPS, hoja SU, desgarrador, zapatas ES de 610 mm (24") y operador. Less
Nota + Incluye (1) vástago, agregue 347 kg por cada vástago adicional. + Incluye (1) vástago, agregue 347 kg por cada vástago adicional. Less

Cabrestantes

Modelo del cabrestante PA140VS PA140VS Less
Peso* 3950.0 lb 1790.0 kg Less
Capacidad de aceite 4.0 EE.UU. 15.0 L Less
Longitud aumentada del tractor 21.9 " 557.0 mm Less
Ancho del tambor 12.6 " 320.0 mm Less
Diámetro del cable: recomendado 1.13 " 28.0 mm Less
Diámetro del cable: optativo 1.25 " 32.0 mm Less
Capacidad máxima del tambor: longitud recomendada del cable 257.0 pies 78.0 m Less
Capacidad máxima del tambor: longitud optativa del cable 204.0 pies 62.0 m Less
Tamaño del casquillo del cable: diámetro exterior 2.4 " 60.0 mm Less
Tamaño del casquillo del cable: longitud 2.8 " 70.0 mm Less
Nota Velocidad variable, impulsado hidráulicamente, sistema de frenado doble, tres guíacables de rodillo. Velocidad variable, impulsado hidráulicamente, sistema de frenado doble, tres guíacables de rodillo. Less
Nota * El peso mostrado corresponde solo al cabrestante base. No incluye la configuración de montaje, la configuración de control, el aceite o el cable. Con contrapeso: 3.700 kg (8.150 lb). * El peso mostrado corresponde solo al cabrestante base. No incluye la configuración de montaje, la configuración de control, el aceite o el cable. Con contrapeso: 3.700 kg (8.150 lb). Less

Normas

ROPS La Estructura de Protección en Caso de Vuelcos (ROPS) ofrecida por Caterpillar para la máquina cumple con la normas SAE J1040 MAY94, ISO 3471:1994. La Estructura de Protección en Caso de Vuelcos (ROPS) ofrecida por Caterpillar para la máquina cumple con la normas SAE J1040 MAY94, ISO 3471:1994. Less
FOPS La FOPS (Falling Object Protective Structure, Estructura de Protección Contra la Caída de Objetos) cumple con la norma ISO 3449:2005 Nivel II. La FOPS (Falling Object Protective Structure, Estructura de Protección Contra la Caída de Objetos) cumple con la norma ISO 3449:2005 Nivel II. Less
Ruido El nivel Leq (nivel de presión acústica equivalente) de exposición al ruido por parte del operador, medido según los procedimientos especificados en la norma ANSI/SAE J1166 OCT98, es de 77 dB(A) para la cabina que ofrece Caterpillar, cuando esta se instala y mantiene apropiadamente, y se prueba con puertas y ventanas cerradas. El nivel Leq (nivel de presión acústica equivalente) de exposición al ruido por parte del operador, medido según los procedimientos especificados en la norma ANSI/SAE J1166 OCT98, es de 77 dB(A) para la cabina que ofrece Caterpillar, cuando esta se instala y mantiene apropiadamente, y se prueba con puertas y ventanas cerradas. Less
Ruido El nivel de presión acústica exterior para la máquina estándar, medido a una distancia de 15 m (49') de acuerdo con los procedimientos de prueba especificados en la norma SAE J88 APR95, con la máquina operando a una marcha intermedia, es de 87 dB(A). El nivel de presión acústica exterior para la máquina estándar, medido a una distancia de 15 m (49') de acuerdo con los procedimientos de prueba especificados en la norma SAE J88 APR95, con la máquina operando a una marcha intermedia, es de 87 dB(A). Less

Dimensiones (aproximadas)

Espacio libre sobre el suelo* 23.4 " 596.0 mm Less
Entrevía 88.6 " 2250.0 mm Less
Ancho sin muñones (zapata estándar) 113.4 " 2880.0 mm Less
Ancho sobre los muñones 129.9 " 3300.0 mm Less
Altura (cabina FOPS)* 150.4 " 3820.0 mm Less
Altura (hasta la parte superior del tubo de escape vertical)* 154.3 " 3919.0 mm Less
Altura (techo/ROPS) * 157.5 " 4000.0 mm Less
Altura de la barra de tiro (centro de la horquilla)* 30.0 " 763.0 mm Less
Longitud de la cadena sobre el suelo 136.6 " 3470.0 mm Less
Longitud total del tractor básico 193.3 " 4910.0 mm Less
Longitud del tractor básico con barra de tiro 204.0 " 5180.0 mm Less
Longitud del tractor básico con cabrestante 218.3 " 5545.0 mm Less
Longitud con hoja semiuniversal** 270.9 " 6880.0 mm Less
Longitud con hoja universal 274.3 " 6967.0 mm Less
Longitud con desgarrador de vástago sencillo 257.0 " 6529.0 mm Less
Longitud con desgarrador de vástagos múltiples 257.4 " 6538.0 mm Less
Longitud total (hoja semiuniversal/desgarrador de un diente) 324.0 " 8230.0 mm Less
Nota *Incluye la altura de la garra para dimensiones totales en superficies duras. *Incluye la altura de la garra para dimensiones totales en superficies duras. Less
Nota **Incluye barra de tiro. **Incluye barra de tiro. Less

Estructuras

Diseñada para proporcionar la máxima producción y una vida útil prolongada.


Motor C18 con tecnología ACERT

Potencia y fiabilidad para ayudarlo a moverse mejor.


Sistema de enfriamiento

El enfriamiento superior le permite continuar trabajando en las condiciones más exigentes.


Tren de fuerza

Potencia y control para mover eficientemente el material.


Tren de rodaje

Diseñado para optimizar el equilibrio de la máquina y mejorar el rendimiento en su sitio.


Herramientas

Proporcionan la flexibilidad necesaria para adaptar la máquina al trabajo.


Estación del operador

Diseñada para proporcionarle comodidad, conveniencia y productividad.


Controles del implemento y de la dirección

Diseñados ergonómicamente para facilitar la operación.


Tecnologías integradas

Vigile, administre y mejore las operaciones en el lugar de trabajo.


Seguridad

Dedicados a mantener seguros a todos.


Facilidad de servicio

Reduzca el tiempo de servicio para aumentar la disponibilidad.


Sostenibilidad

Pensando en su legado para las generaciones futuras.


Respaldo al cliente

Su distribuidor de Cat sabe cómo mantener en funcionamiento las máquinas.


D9T Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alternador, 95 amperios
  • Alarma de retroceso
  • Baterías (2), 12 voltios, 200 amperios/hora
  • Convertidor, 12 voltios, 10 amperios y 20 amperios
  • Conector de diagnóstico
  • Bocina, advertencia de avance
  • Luz del compartimiento del motor
  • Sistema de iluminación, seis (6) luces halógenas
  • Receptáculo de arranque

ENTORNO DEL OPERADOR
  • Sistema Monitor electrónico Advisor
  • Aire acondicionado y calentador
  • Posabrazos ajustable
  • Cabina FOPS
  • Interruptor de desactivación, controles hidráulicos
  • Pedal decelerador
  • Interruptor electrónico del regulador
  • Sistema hidráulico de control electrónico para el control de la hoja topadora y el desgarrador
  • Espejo retrovisor
  • Listo para instalación de MP3/IPOD
  • Listo para instalación radio de entretenimiento
  • Barra de vuelco ROPS
  • Asiento de tela: con suspensión neumática
  • Cinturón de seguridad retráctil de 76 mm (3")
  • Limpiaparabrisas intermitente de velocidades alta y baja

OTRO EQUIPO ESTÁNDAR
  • Manual de piezas en CD ROM
  • Drenajes ecológicos
  • Orificios de muestras de fluido
  • Listo para la instalación de control de rasante
  • Centro de servicio a nivel del suelo
  • Product Link
  • Protección contra vandalismo (8 tapas con candado)
  • VIMS 3G

TREN DE FUERZA
  • Posenfriador, aire a aire
  • Filtro de aire con antefiltro
  • Radiador de placa de barra de aluminio con 6 fpi
  • C18 con tecnología ACERT: – Arranque eléctrico de 24 V
  • Cambio de marcha con aceleración controlada
  • Refrigerante de larga duración
  • Cronómetro de parada del motor en vacío
  • Auxiliar de arranque con éter automático
  • Sistema de llenado rápido de combustible
  • Bomba de cebado de combustible eléctrica
  • Sistema de cambio rápido de aceite, motor y tren de fuerza
  • Silenciador
  • Freno de estacionamiento electrónico
  • Antefiltro especial
  • Separador, agua/combustible
  • Administración de cambios
  • Tres mandos finales planetarios de reducción doble
  • Convertidor de par
  • Transmisión con control electrónico (ECPC), (3 velocidades de avance y 3 de retroceso)

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD
  • Puntos de anclaje
  • Rieles protectores del guardabarros
  • Escalones y pasamanos de servicio pesado
  • Sistema Monitor en caso de ausencia del operador

TREN DE RODAJE
  • Conexiones de engrase remotas del pasador de extremo de la barra compensadora
  • Rodillos y ruedas guía de lubricación permanente
  • Segmentos reemplazables de aro de rueda motriz
  • Tren de rodaje con suspensión: – Bastidor de rodillos inferiores tubular de ocho rodillos
  • Tensores de cadena hidráulicos
  • Guías de cadenas
  • Eslabones maestros de dos piezas

D9T Equipos opcionales

ACCESORIOS DE TRACTOR TOPADOR
  • 9SU Hoja
  • Hoja 9SU, placa de empuje
  • Hoja 9SU resistente a la abrasión
  • Hoja 9SU resistente a la abrasión, negra
  • Hoja para rellenos sanitarios 9SU
  • 9U Hoja
  • Hoja 9U resistente a la abrasión
  • Hoja 9U resistente a la abrasión, negra

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Luz estroboscópica de advertencia
  • Luces suplementarias: – Nueve (9) LED – Nueve (9) HID – Diez (10) halógenas

PROTECTORES
  • Parte inferior: – Contrapeso delantero – Parcial – Sellado
  • Protector del tanque de combustible
  • Protector del tanque de combustible con protector de la transmisión
  • Barra deflectora, delantera
  • Ruedas guía del tren de rodaje

ENTORNO DEL OPERADOR
  • Aire acondicionado: montado en la ROPS
  • Vidrio de la cabina: – 276 kPa (40 lb/pulg²) – Resistente a los impactos – Panel doble
  • Configuraciones para los operadores: – Disposición de 5º percentil – Planchas de piso de apertura rápida
  • Antefiltro accionado
  • Asiento: – Vinilo con suspensión neumática – Asiento de tecla calefaccionado y ventilado con suspensión neumática
  • Paquete de visibilidad: – Espejos – Cámara sencilla
  • Ventanas ahumadas

OTROS ACCESORIOS
  • Protectores de escape del motor
  • Calentador, refrigerante del motor
  • Calentador de combustible
  • Batería para tiempo frío (incluye dos baterías de servicio pesado adicionales y motor de arranque adicional)
  • Prelubricación, motor

TREN DE FUERZA
  • Mandos finales: – Clima frío – Protegido – Manipulación de basura
  • Configuraciones para gran altitud

ACCESORIOS TRASEROS
  • Contrapeso
  • Instalación sin martillo CapSure y sistema de retención firme: – Vástago simple – Vástago múltiple – Vástago simple profundo
  • Barra de tiro
  • Desgarrador de vástagos múltiples: – Estándar
  • Pantalla de la ventana trasera
  • Desgarrador de vástago simple: – Extractor de pasadores – Estándar
  • Barra deflectora
  • Cabrestante (se recomienda usar un accesorio trasero o contrapeso para mejorar el rendimiento y el equilibrio.)

CONFIGURACIONES ESPECIALES
  • Alta remoción de suciedad
  • Ruido
  • Almacenar
  • Manipulación de basura

TECNOLOGÍA
  • AccuGrade
  • Cat Grade Control 3D
  • Rendimiento: – Transporte automático – Control automático del desgarrador
  • Terreno para nivelación

TREN DE RODAJE
  • Configuraciones: – Abrasión – Clima frío – Manipulación de basura
  • Rodillos de soporte
  • Rodillos superiores, para tiempo frío
  • Cadenas PPR (Positive Pin Retention, Retención firme del pasador), selladas y lubricadas: – servicio extremo de 560 mm (22") – Servicio extremo de 610 mm (24") – Orificios trapezoidales de servicio extremo de 610 mm (24") – Servicio superextremo de 610 mm (24") – Orificios trapezoidales de servicio superextremo de 610 mm (24") – Servicio extremo de 685 mm (27") – Presilla de servicio extremo de 685 mm (27") – Orificios trapezoidales de servicio extremo de 685 mm (27") – Servicio superextremo de 685 mm (27") – Servicio moderado de 760 mm (30") – Orificios trapezoidales de servicio moderado de 760 mm (30")