D6N (Tier 3/Stage IIIA/MAR-1)

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

El nuevo D6N Cat® ofrece potencia, equilibrio y versatilidad, todo en una máquina fácil de transportar. Este resistente tractor topador cuenta con una nueva y silenciosa cabina que ofrece más visibilidad y comodidad. Además, para aumentar la productividad de nivelación, elija las opciones de tecnología GRADE con posibilidad de actualización que le permiten hacer más trabajo de calidad en menos tiempo.

Motor

Unidades:
Modelo de motor C7.1 ACERT Cat C7.1 ACERT Cat Less
Potencia al volante 158.0 hp 118.0 kW Less
Calibre 4.1 " 105.0 mm Less
Carrera 5.3 " 135.0 mm Less
Cilindrada 433.3 pulg3 7.1 L Less
Emisiones Cumple con las normas de emisiones equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU., Stage IIIA de la Unión Europea y Brasil MAR-1. Cumple con las normas de emisiones equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU., Stage IIIA de la Unión Europea y Brasil MAR-1. Less
Potencia del motor: 2.200 rpm: SAE J1995 (bruta) 176.0 hp 131.0 kW Less
Potencia del motor: 2.200 rpm: ISO 14396 173.0 hp 129.0 kW Less
Potencia del motor: 2.200 rpm*: ISO 9249/SAE J1349 158.0 hp 118.0 kW Less
Nota *La potencia anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con un ventilador a velocidad máxima, filtro de aire, silenciador y alternador. *La potencia anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con un ventilador a velocidad máxima, filtro de aire, silenciador y alternador. Less

Capacidades de llenado de servicio

Tanque de combustible 79.0 gal EE.UU. 299.0 L Less
Sistema de enfriamiento 12.7 gal EE.UU. 30.0 L Less
Cárter del motor 4.1 gal EE.UU. 15.5 L Less
Tren de fuerza 44.9 gal EE.UU. 160.0 L Less
Mandos finales (cada uno) 2.2 gal EE.UU. 7.0 L Less
Tanque hidráulico 7.8 gal EE.UU. 29.5 L Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 39070.0 lb 17722.0 kg Less
Pesos de orden de trabajo: D6N XL (VPAT) 38296.0 lb 17371.0 kg Less
Pesos en orden de trabajo: D6N XL (SU) 39070.0 lb 17722.0 kg Less
Pesos en orden de trabajo: D6N LGP (VPAT) 40924.0 lb 18563.0 kg Less
Pesos de embarque: D6N XL (VPAT) 35390.0 lb 16053.0 kg Less
Pesos de embarque: D6N XL (SU) 34800.0 lb 15785.0 kg Less
Pesos de embarque: D6N LGP (VPAT) 37606.0 lb 17058.0 kg Less
Nota Consulte el folleto completo del producto para conocer los cálculos de los pesos de operación y de embarque. Consulte el folleto completo del producto para conocer los cálculos de los pesos de operación y de embarque. Less

Hojas: capacidad

SU XL 5.6 yd3 4.28 m3 Less
VPAT XL 4.3 yd3 3.31 m3 Less
VPAT LGP 5.1 yd3 3.87 m3 Less
Nota Las capacidades de las hojas se miden de acuerdo con SAE J/ISO 9246. Las capacidades de las hojas se miden de acuerdo con SAE J/ISO 9246. Less

Dimensiones: XL

Ancho del tractor en los muñones 103.9 " 2640.0 mm Less
Ancho sin muñones (ancho estándar de las zapatas) 96.5 " 2450.0 mm Less
Ancho: zapatas estándar con hoja VPAT completamente angulada 117.0 " 2972.0 mm Less
Altura de la máquina desde la punta de la garra hasta la ROPS 119.7 " 3055.0 mm Less
Longitud de la cadena sobre el suelo 101.9 " 2587.0 mm Less
Longitud del tractor básico: cabina (sin VPAT) 148.3 " 3766.0 mm Less
Longitud del tractor básico: cabina (VPAT) 145.5 " 3696.0 mm Less
Longitud del tractor básico: con el siguiente accesorio, agregue: hoja SU 46.063 " 1170.0 mm Less
Longitud del tractor básico: con el siguiente accesorio, agregue: hoja VPAT (recta/angulada en 25°) 1.195 mm/1.815 mm (47"/71,5") 1.195 mm/1.815 mm (47"/71,5") Less
Longitud del tractor básico: con el siguiente accesorio, agregue: barra de tiro trasera 7.2441 " 184.0 mm Less
Longitud del tractor básico: con el siguiente accesorio, agregue: desgarrador de vástagos múltiples (punta a nivel del suelo) 48.425 " 1230.0 mm Less
Longitud del tractor básico: con el siguiente accesorio, agregue: espacio libre sobre el suelo 14.331 " 364.0 mm Less
Longitud del tractor básico: con el siguiente accesorio, agregue: presión sobre el suelo (ISO 16754) 8.6 lb/pulg² 59.9 kPa Less
Longitud del tractor básico: con los siguientes accesorios, agregue: hoja VPAT 8.8 lb/pulg² 61.1 kPa Less

Dimensiones: LGP

Ancho del tractor en los muñones N/D N/D Less
Ancho sin muñones (ancho estándar de las zapatas) 118.1 " 3000.0 mm Less
Ancho: zapatas estándar con hoja VPAT completamente angulada 145.9 " 3706.0 mm Less
Altura de la máquina desde la punta de la garra hasta la ROPS 123.8 " 3135.0 mm Less
Longitud de la cadena sobre el suelo 121.7 " 3092.0 mm Less
Longitud del tractor básico: cabina (sin VPAT) N/D N/D Less
Longitud del tractor básico: cabina (VPAT) 158.5 " 4027.0 mm Less
Longitud del tractor básico: con el siguiente accesorio, agregue: hoja SU N/D N/D Less
Longitud del tractor básico: con el siguiente accesorio, agregue: hoja VPAT (recta/angulada en 25°) 1.250 mm/2.060 mm (49,2"/81,1") 1.250 mm/2.060 mm (49,2"/81,1") Less
Longitud del tractor básico: con el siguiente accesorio, agregue: barra de tiro trasera 3.9 " 100.0 mm Less
Longitud del tractor básico: con el siguiente accesorio, agregue: desgarrador de vástagos múltiples (punta a nivel del suelo) 44.9 " 1140.0 mm Less
Longitud del tractor básico: con el siguiente accesorio, agregue: espacio libre sobre el suelo 17.5 " 444.0 mm Less
Longitud del tractor básico: con el siguiente accesorio, agregue: presión sobre el suelo (ISO 16754) 5.5 lb/pulg² 37.9 kPa Less

Hojas: ancho

SU XL 124.2 " 3154.0 mm Less
VPAT XL 128.8 " 3272.0 mm Less
VPAT LGP 160.7 " 4082.0 mm Less
Nota Los anchos de la hoja se miden en las cantoneras. Los anchos de la hoja se miden en las cantoneras. Less

Versatilidad

  • Excelente equilibrio de la máquina, relación potencia-peso y hoja VPAT para una explanación general y una nivelación precisa.
  • Para la productividad de explanación, la configuración SU sigue el diseño de los tractores topadores Cat más grandes con cilindros de levantamiento montados en la parte delantera para proporcionar más fuerza de desprendimiento y estabilidad.
  • Las configuraciones forestales y de relleno sanitario ofrecen funciones adicionales y protecciones para trabajar en entornos especialmente difíciles.

Facilidad de operación

  • Una cabina renovada, con una estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS, Roll Over Protection Structure) y un asiento con 15° de desplazamiento, proporciona más visibilidad panorámica.
  • La presurización mejorada de la cabina impide el ingreso de polvo para trabajar en un ambiente de operación más limpio.
  • La nueva pantalla de cristal líquido (LCD, Liquid Crystal Display)* muestra de manera más sencilla los datos de la máquina y los menús de configuración frente al operador.
  • Los controles electrohidráulicos de bajo esfuerzo* ofrecen una respuesta precisa y facilitan el uso de las tecnologías GRADE.
  • Seleccione la velocidad más apropiada para su operación: la modalidad de 5 velocidades se ajusta fácilmente con el selector del acelerador.
  • Control bidireccional para preseleccionar las velocidades de avance o retroceso: baje automáticamente a la marcha más eficiente sobre la base de la carga para reducir el esfuerzo de parte del operador y aumentar la eficiencia.
*No disponible en la configuración SU.

Rendimiento

  • El Motor Electrónico C7.1 ACERT™ Cat proporciona más potencia y una eficiencia del combustible hasta un 3 % mayor en comparación con el modelo anterior.
  • El nuevo sistema de combustible del motor más resistente cuenta con filtros de combustible de alta eficiencia y sensores de agua en el combustible para proporcionar más fiabilidad en el sistema de combustible.
  • La dirección diferencial con bomba de dirección dedicada mantiene la potencia en los giros, incluso con una carga completa en la hoja.

Tecnología Cat Connect

  • La hoja estable Cat (estándar) complementa la intervención en el control de la hoja de parte del operador para obtener nivelaciones de acabado más rápidas con menos esfuerzo.
  • El indicador de pendiente (estándar) Cat* muestra la pendiente transversal y la orientación longitudinal en el monitor principal, lo que ayuda a los operadores a trabajar de manera más precisa en pendientes.
  • Mantenga automáticamente la inclinación de la hoja/pendiente transversal con GRADE Cat con Slope Assist (optativo)*. Termine el trabajo más rápido, con una mejor calidad de superficie y un esfuerzo significativamente menor de parte del operador. No requiere hardware adicional.
  • Versátil y con posibilidad de actualización, Cat AccuGrade™ (optativo) es un sistema de control de rasante que instala el distribuidor. Opción de láser, sistema satelital de navegación global (GNSS, Global Navigation Satellite System) o estación total universal (UTS, Universal Total Station) para proporcionar al operador el nivel correcto de precisión para los requisitos del trabajo.
  • Equipe su tractor topador de fábrica para la instalación sencilla de un sistema AccuGrade con una opción lista para instalación de AccuGrade (ARO, AccuGrade Ready Option) (optativo)
  • Administre su flota de manera más eficaz y rentable con el monitoreo remoto de Product Link™/VisionLink®.
*No disponible en la configuración SU.