< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

La construcción duradera del D6K se adapta bien a las condiciones de trabajo difíciles. La estación del operador ha sido diseñada para mantener al operador cómodo y productivo durante todo su turno.

Engine

Unidades:
Engine Model Cat® C6.6 ACERT™ Cat® C6.6 ACERT™ Less

Motor

Potencia al volante 125.0 hp 93.0 kW Less
Potencia neta: Caterpillar 125.0 hp 93.0 kW Less
Potencia neta: ISO 9249 125.0 hp 93.0 kW Less
Potencia neta: SAE J1349 123.0 hp 92.0 kW Less
Potencia neta: EU 80/1269 125.0 hp 93.0 kW Less
Calibre 4.13 pulg 105.0 mm Less
Carrera 4.99 pulg 127.0 mm Less
Cilindrada 403.0 pulg³ 6.6 L Less

Capacidades de llenado de servicio

Tanque de combustible 77.9 gal 295.0 L Less
Sistema de enfriamiento 6.4 gal 24.4 L Less
Cárter del motor 4.35 gal 16.5 L Less
Tanque hidráulico 15.3 gal 58.0 L Less
Mando final (cada LGP) 6.0 gal 23.0 L Less
Mando final (cada XL) 4.0 gal 15.0 L Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 28409.0 lb 12886.0 kg Less
Peso de embarque 27802.0 lb 12611.0 kg Less
Peso en orden de trabajo: XL 28409.0 lb 12886.0 kg Less
Peso de embarque: XL 27802.0 lb 12611.0 kg Less
Peso en orden de trabajo: LGP 29690.0 lb 13467.0 kg Less
Peso de embarque: LGP 29083.0 lb 13192.0 kg Less

Dimensiones

Altura de la barra de tiro (centro de la horquilla) desde la superficie pulida de las zapatas 19.0 pulg 483.0 mm Less
Longitud de cadena en contacto con el suelo 104.13 pulg 2645.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo 14.19 pulg 360.4 mm Less
Entrevía 69.68 pulg 1770.0 mm Less
Ancho sin hoja 91.73 pulg 2330.0 mm Less
Ancho con hoja 9.24 pie 2817.0 mm Less
Altura 9.7 pie 2958.0 mm Less
Altura de techo/ROPS 9.7 pie 2958.0 mm Less
Longitud total del tractor básico (con barra de tiro) 12.41 pie 3784.0 mm Less
Longitud con la hoja VPAT (recta) 3.92 pie 1196.0 mm Less

Undercarriage

Shoe Type single grouser single grouser Less
Shoes/Side - XL 40 40 Less
Shoes/Side - LGP 40 40 Less
Track Rollers/Side - XL 7 7 Less
Track Rollers/Side - LGP 7 7 Less

Tren de rodaje

Ancho de la zapata: XL 22.0 pulg 560.0 mm Less
Ancho de la zapata: LGP 30.0 pulg 760.0 mm Less
Altura de la garra 1.9 pulg 48.0 mm Less
Entrevía: XL 70.0 pulg 1770.0 mm Less
Entrevía: LGP 79.0 pulg 2000.0 mm Less
Cadena sobre el suelo: XL 104.0 pulg 2645.0 mm Less
Cadena sobre el suelo: LGP 104.0 pulg 2645.0 mm Less
Área de contacto con el suelo: XL 4650.0 pulg² 3.0 m2 Less
Área de contacto con el suelo: LGP 6200.0 pulg² 4.0 m2 Less
Presión sobre el suelo 6.16 lb/pulg² 42.5 kPa Less
Presión sobre el suelo: XL 6.16 lb/pulg² 42.5 kg/cm² Less
Presión sobre el suelo: LGP (Low Ground Pressure, baja presión sobre el suelo) 4.74 lb/pulg² 32.7 kPa Less

Blades

Blade Type VPAT VPAT Less

Hojas

Capacidad de la hoja VPAT 3.53 yd³ 2.7 m³ Less
Ancho de la hoja VPAT 10095.11 pie 3077.0 m Less
XL, VPAT: capacidad de la hoja 3.5 yd³ 2.7 m³ Less
VPAT XL: ancho de la hoja 10.0 pie 3077.0 mm Less
LGP, VPAT: capacidad de hoja 3.8 yd³ 2.9 m³ Less
VPAT LGP: ancho de hoja 11.0 pie 3360.0 mm Less

Desgarrador

Peso: con un vástago 1863.0 lb 845.0 kg Less
Ancho total de la viga 76.8 pulg 1951.0 mm Less
Penetración máxima: XL 14.2 pulg 360.0 mm Less
Penetración máxima: LGP 14.2 pulg 360.0 mm Less
Peso: cada vástago adicional 75.0 lb 34.0 kg Less

Ripper

Type Parallelogram Parallelogram Less
Number of Pockets 3 3 Less
Beam Cross Section 165x211 mm 6.5x8.3 in. 165x211 mm 6.5x8.3 in. Less

Winch

Winch Model PA50 PA50 Less

Cabrestante

Peso* 2000.0 lb 907.0 kg Less
Longitud del cabrestante y el soporte 33.1 pulg 842.0 mm Less
Caja del cabrestante: ancho 35.6 pulg 905.0 mm Less
Diámetro del tambor 8.0 pulg 203.0 mm Less
Ancho del tambor 11.0 pulg 274.0 mm Less
Diámetro de la brida 18.0 pulg 457.0 mm Less

Motor

El nuevo Motor diesel C6.6 Caterpillar® con tecnología ACERT™ cumple los requisitos mundiales de la EPA Fase 3 de los EE. UU., Etapa IIIA de la Unión Europea y MOC Paso 3 de Japón sobre regulaciones mundiales de emisiones de escape de motor, al tiempo que proporciona un excelente rendimiento.


Tren de impulsión

El D6K está equipado con una transmisión hidrostática controlada electrónicamente, con potencia y control independientes para cada una de las cadenas para proporcionar una rápida aceleración, un control de la velocidad variable y cambios de sentido de marcha en movimiento.


Estructura

El bastidor está diseñado y fabricado para resistir las aplicaciones más exigentes y para proporcionar una durabilidad tan prolongada como la misma vida útil del tractor D6K.


Estación del operador

La estación del operador está diseñada para proporcionar excelente visibilidad y gran comodidad, de forma que el operador proporcione la mayor productividad durante todo el día.


Tren de Rodaje SystemOne™

El tren de rodaje SystemOne, exclusivo para máquinas Caterpillar, es un nuevo sistema de tren de rodaje revolucionario de principio a fin.


Sistemas de guía y control de máquina con GPS y de láser AccuGrade®

Tecnología avanzada láser y GPS que mejora la precisión del operador, aumenta la productividad y reduce los costos de operación.


Accesibilidad y facilidad de servicio

Los puntos de servicio agrupados y la facilidad de mantenimiento aumentan el tiempo de disponibilidad de la máquina.


Herramientas

La Herramientas y las Herramientas de Corte (GET) Cat® han sido diseñadas para proporcionar resistencia y flexibilidad para adaptar la máquina al trabajo, elevando al máximo el rendimiento.


Respaldo total al cliente

Su distribuidor Caterpillar S.A. le ofrece una amplia gama de servicios que se pueden concertar mediante un Convenio de Respaldo al Cliente. El distribuidor puede adaptar un plan para usted que incluya desde el servicio de mantenimiento preventivo hasta el mantenimiento total de la máquina, permitiéndole optimizar el rendimiento de su inversión.


D6K Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Bocina
  • Alarma de retroceso
  • Transformador de 12 voltios, 15 amperios
  • Conector de diagnóstico
  • Baterías de servicio pesado de 950 A CC
  • Cuatro luces halógenas delanteras y dos luces halógenas traseras integradas
  • Alternador de servicio pesado, sin escobillas, de 24 V, 95 A
  • Motor de arranque de 24 V

ENTORNO DEL OPERADOR
  • Cabina ROPS con ventanas laterales deslizantes y acondicionador de aire
  • Asiento Comfort Cat C500 de tela con suspensión neumática y posabrazos ajustables
  • Cinturón de seguridad retráctil de 76 mm (3 pulg)
  • Controles electrohidráulicos ajustables montados en el asiento
  • Reposapies
  • Grupo de instrumentos compacto que incluye:
  • Interruptor del acelerador rotatorio
  • Limitador electrónico de velocidad de desplazamiento
  • Ajustes independientes de velocidad en avance/retroceso
  • Pedal sencillo que combina las funciones de deceleración y de frenado
  • Messenger: sistema monitor y de visualización electrónico
  • Espejo retrovisor
  • Espejo retrovisor auxiliar para implemento trasero
  • Lista para instalación de radio de 12 V
  • Dos tomas de corriente de 12 V
  • Gancho para ropa
  • Compartimiento de almacenamiento
  • Portavasos
  • Alfombrilla de goma de servicio pesado
  • Limpiaparabrisas/Lavaparabrisas delanteros y traseros

TREN DE FUERZA
  • Motor diesel C6.6 ACERT Caterpillar, con turbocompresión y posenfriado con sistema de combustible de conducto común
  • Sistemas de enfriamiento de plancha de barra de aluminio (radiador, tren de potencia, posenfriador)
  • Ventilador hidráulico por demanda
  • Filtro de aire con antefiltro, sistema automático de expulsión de polvo y admisión debajo del capó
  • Bomba eléctrica de cebado de combustible con separador integrado agua/combustible
  • Transmisión hidrostática de doble trayectoria de circuito cerrado con control electrónico
  • Silenciador debajo del capó
  • Auxiliar de arranque con inyección de éter

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Sistema hidráulico, tres válvulas
  • Bomba de detección de carga del implemento

TREN DE RODAJE
  • Tren de Rodaje SystemOne™
  • Ruedas guía con banda de rodadura dentada
  • Rodillos inferiores (7) y ruedas guía lubricados permanentemente
  • Rodillos superiores
  • Cadenas de 40 secciones – configuración XL de 560 mm (22 pulg)/configuración LGP de 760 mm (30 pulg)
  • Altura ajustable de la rueda guía
  • Tensores hidráulicos de cadenas

OTRO EQUIPO ESTÁNDAR
  • Bastidor en "C"
  • Depósito de combustible y protector
  • Protector abisagrado del cárter
  • Recintos de motor con cierre con llave
  • Protectores de rueda guía
  • Rejilla de radiador abisagrada y ventilador articulable
  • Dispositivo de arrastre delantero
  • Barra de tiro rígida
  • Drenajes ecológicos (aceite de motor, aceite de implemento y de tren de potencia, y refrigerante de motor)
  • Ventilador de radiador abatible
  • Orificios de toma de muestras para análisis S•O•SSM (motor, tren de fuerza, sistema hidráulico y refrigerante del motor)

ANTICONGELANTE
  • Refrigerante de larga duración –37° C (–35° F)

D6K Equipos opcionales

TREN DE FUERZA
  • Cambio de aceite de alta velocidad
  • Ventilador reversible de accionamiento por demanda

TREN DE RODAJE
  • PARES DE CADENAS, XL
  • PARES DE CADENAS, LGP

ENTORNO DEL OPERADOR
  • Techo
  • Con techo y con calefacción
  • Con cabina y ventanas de policarbonato
  • Asiento de vinilo con suspensión neumática
  • Asiento de tela con suspensión neumática y calefacción

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Sistema hidráulico listo para instalación de cabrestante
  • Sistema hidráulico de cuatro válvulas
  • Aceite hidráulico biodegradable

PROTECTORES
  • Protector de servicio pesado del depósito de combustible
  • Protector de servicio pesado del depósito de combustible para cabrestante
  • Rejilla de servicio pesado para el radiador
  • Protector de servicio pesado para el cárter
  • Protector de centro para la guía de la cadena
  • Protector largo para la guía de la cadena
  • Protector de servicio moderado para la guía de la cadena
  • Protector del cilindro de levantamiento
  • Protector de las luces traseras
  • Rejilla para la parte trasera de la cabina
  • Rejilla lateral, cabina
  • Rejilla trasera del techo
  • Rejillas para la parte delantera y los lados del techo
  • Protectores contra ramas para la cabina
  • Protectores contra ramas para el techo

HOJAS
  • Hoja VPAT, XL
  • Hoja VPAT, LGP
  • Hoja VPAT plegable, XL

ACCESORIOS TRASEROS
  • Preparación para cabrestante
  • Desgarrador de varios vástagos

CONTROL PARA ACCESORIO TRASERO
  • Control del desgarrador
  • Control del cabrestante
  • Control para desgarrador y cabrestante

CONTROL Y GUÍA DE LA MÁQUINA
  • Lista para instalación de AccuGrade

AUXILIARES DE ARRANQUE
  • Calentador de refrigerante de motor, 120V
  • Calentador de refrigerante de motor, 240 voltios

ACCESORIOS DE DESGARRADOR
  • Dientes curvos, juego de 3
  • Dientes rectos, juego de 3

OTROS ACCESORIOS
  • Tanque de combustible de llenado rápido
  • Recinto insonorizado
  • Sistema de Seguridad de la Máquina
  • Product Link Caterpillar
  • Baliza giratoria

ANTICONGELANTE
  • Refrigerante de larga duración, -50 ºC (-58 ºF)

ACCESORIOS INSTALADOS EN EL CAMPO
  • Cabrestante PA50
  • Radio