< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Dirección de diferencial

Mantiene la potencia para las dos cadenas mientras gira.


Motor

Tecnología de disminución de emisiones.


Tren de impulsión

Los componentes durables y fiables proporcionan una potencia suave y unos altos niveles de respuesta.


Estación del operador

Diseñada para aumentar la comodidad, la capacidad de control y la productividad del operador.


Sistemas de control de rasante AccuGrade™

Una rasante con mayor precisión.


Tren de rodaje SystemOne™

Menores costos de posesión y operación.


Hojas y accesorios

Las herramientas Cat están fabricadas para manejar las aplicaciones de explanación más exigentes.


Paquetes de mejoras

Obtenga más por menos.


Facilidad de servicio

Requisitos simplificados para el servicio y el mantenimiento.


Respaldo

Respaldo en el que puede confiar.


D6N Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Bocina
  • Horómetro
  • Alarma de retroceso
  • Convertidor de 12 voltios y 10 amperios
  • Conector de diagnóstico
  • Baterías 950 CCA clase 31
  • Luces integradas (4 adelante, 2 atrás) con rejilla de protección
  • Alternador sin escobillas de 95 amperios (24 voltios)
  • Motor de arranque eléctrico de 24 voltios

ESTACIÓN DEL OPERADOR
  • Cabina ROPS/FOPS con aire acondicionado integrado
  • Asiento de tela con suspensión neumática para la cabina
  • Cinturón de seguridad retráctil de 76 mm (3 pulg)
  • Posabrazos ajustable
  • Posapies para trabajar en pendientes
  • Conjunto de cinco medidores (refrigerante de motor, aceite de transmisión, aceite hidráulico, nivel de combustible y pantalla de velocidad del motor en rpm/ventanilla de cambios)
  • Selector de marchas programable electrónicamente
  • Indicador electrónico de servicio del filtro de aire del motor
  • Indicador electrónico de servicio del sensor de agua en el combustible
  • Control electrohidráulico del implemento
  • Control de la dirección de diferencial de la barra de timón electrohidráulica
  • Lista para la instalación de Product Link
  • Dos tomas de corriente de 12 voltios
  • Lista para instalación de radio de 12 voltios (plug and play)
  • Compartimiento de almacenamiento
  • Posavasos
  • Gancho para ropa
  • Espejo retrovisor

TREN DE FUERZA
  • Motor diésel C6.6 ACERT Caterpillar con sistema de combustible Common Rail de Caterpillar, módulo de control electrónico ADEM A4 y posenfriamiento de aire a aire
  • Una sola correa politrapecial con tensor de correa automático
  • Auxiliar de arranque de inyección de éter
  • Capacidad de operación a 3.000 metros de altitud sin reducción de potencia
  • Ventilador de mando directo
  • Sistema de enfriamiento con placa de barra de aluminio (radiador, tren de potencia, posenfriador)
  • Enfriador de aceite de aletas de tubo de acero (dirección de diferencial)
  • Filtro de aire con antefiltro integrado, expulsor automático de polvo y admisión de aire debajo del capó
  • Bomba de cebado de combustible eléctrica con separador de combustible y agua integrado
  • Función de deceleración del motor (control de velocidad del motor por interruptor de volquete y pedal)
  • Servotransmisión planetaria de 3 velocidades con convertidor de par
  • Sistema de Programa de Velocidad Múltiple (MVP): La funcionalidad de varias velocidades proporciona 5 selecciones diferentes de velocidad de desplazamiento y mejoras al control electrónico del sistema de transmisión y del motor.
  • Cambios controlados del acelerador con compensación automática de carga, cambios descendentes automáticos seleccionables y control de desconexión de la transmisión.
  • CIRCUITO DEL DISYUNTOR de cambio de marcha automático (1.5A - 2.5R, 2.5A - 2.5R)
  • Dirección de diferencial seleccionable

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Sistema hidráulico de tres válvulas para hoja topadora orientable e inclinable de paso variable (VPAT)
  • Sistema hidráulico con detección de carga

TREN DE RODAJE
  • Tren de rodaje SystemOne™
  • Rueda guía de rodadura central
  • Rodillos y ruedas guía de cadena de lubricación permanente (7 XL y 8 LGP)
  • Rodillos superiores
  • Cadenas de 40 secciones de 610 mm (24 pulg) de servicio extremo, XL
  • Cadenas de 46 secciones de 840 mm (33 pulg) de servicio moderado (MS), LGP
  • Tensores hidráulicos de cadenas
  • Protectores guía de cadenas delantero y trasero de servicio moderado (MS) para el modelo LPG
  • Segmentos de aro de la rueda motriz reemplazables

OTROS EQUIPOS ESTÁNDAR
  • Bastidor en "C", cilindros (VPAT) y tuberías
  • Intervalos de servicio extendido (500 horas del motor, 1.000 horas del tren de fuerza)
  • Protector del cárter
  • Drenajes ecológicos (motor, tren de fuerza, aceite hidráulico)
  • Orificios de muestreo programado del aceite (motor, tren de fuerza, sistema hidráulico y refrigerante del motor)
  • Orificio de muestreo de refrigerante
  • Tomas de presión centralizadas montadas remotamente para facilitar el acceso y los diagnósticos
  • Filtro de aceite del implemento
  • Dispositivo de tiro delantero
  • Parrilla de rejillas del radiador abisagrada
  • Recintos del motor trabables
  • Barra de tiro rígida
  • Capacidad de operación a 3.000 metros de altitud sin reducción de potencia

ANTICONGELANTE
  • Refrigerante de larga duración a –37 °C (–35 °F)
  • HYDO Advanced 10 de Cat

D6N Equipos opcionales

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Baliza giratoria

PROTECTORES
  • Protector de tuberías delanteras
  • Protector de guía de cadena de servicio moderado
  • Protector de guía de cadena central, XL
  • Guía/protector de cadena de servicio pesado
  • Rejilla de protección de la cabina
  • Rejilla de protección del techo

TREN DE FUERZA
  • Rejilla de protección contra material abrasivo
  • Ventilador reversible de mando directo
  • Antefiltro, turbina con rejilla
  • Radiador resistente a las basuras

TREN DE RODAJE
  • PARES DE CADENAS, XL (40 secciones)
  • PARES DE CADENAS, LGP (46 secciones)

ESTACIÓN DEL OPERADOR
  • Con techo y con calefacción
  • Sistema de seguridad de la máquina

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Aceite hidráulico biodegradable

HOJAS
  • Hoja VPAT lista para la instalación de Accugrade, XL
  • Hoja VPAT lista para la instalación de Accugrade, LPG
  • Hoja plegable lista para la instalación de Accugrade, XL
  • Hoja plegable lista para la instalación de Accugrade, LPG
  • Hoja plegable VPAT con Accugrade para nivelación de acabado, XL

ACCESORIO TRASERO
  • Preinstalación para desgarrador
  • Desgarrador de varios vástagos
  • Desgarrador de diente curvado

CONTROL Y ORIENTACIÓN DE LA MÁQUINA
  • Instalación, cabina/techo listos para la instalación de Accugrade

OTROS ACCESORIOS
  • Insonorización exterior
  • Puertas, motor, semi-universal
  • Motor en recinto, semi-universal
  • Motor en recinto perforado, semi-universal
  • Motor en recinto perforado, VPAT
  • Filtro de reubicación de la toma de fuerza

ANTICONGELANTE
  • Refrigerante de larga duración, –50 °C (–58 °F)

CONFIGURACIONES ESPECIALES
  • Configuración forestal, XL/LGP
  • Configuraciones para manejo de desechos XL/LGP

ACCESORIOS INSTALADOS EN EL CAMPO
  • Cabrestante PA55 de velocidad estándar y baja
  • Radio AM/FM de 12 voltios con CD y MP3

PAQUETES DE MEJORAS DEL TRACTOR DE CADENAS D6N
  • Paquete listo para la instalación de desgarrador
  • Configuración lista para la instalación del cabrestante
  • Paquete de mantenimiento
  • Configuración para clima frío - 120 voltios
  • Configuración para clima frío - 240 voltios
  • Configuración de protector de servicio pesado
  • Paquete de protección para la cabina
  • Paquete de protección para el techo
  • Configuración para aplicaciones forestales y de exploración
  • Configuración para nivelación de acabado 6VPAT XL
  • Configuración plegable para nivelación de acabado 6VPAT LGP
  • Configuración de control doble, cabina
  • Configuración de control doble, techo
  • Paquete semi-universal de cabina

Información general

Está diseñado para destacar en los lugares de trabajo más exigentes. El Tractor de Cadenas D6N combina potencia, componentes resistentes y equilibrio superior para proporcionar el máximo rendimiento en las condiciones de trabajo más exigentes. Mantiene el material en movimiento con la fiabilidad y durabilidad que espera de las máquinas Caterpillar®.El Tractor de Cadenas D6N cuenta con controles electrohidráulicos avanzados diseñados y afinados para proporcionar la máxima productividad y rendimiento cuando tiene sistemas de control de rasante GPS, ATS o láser Accugrade.

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat® C6.6 ACERT™ Cat® C6.6 ACERT™ Less
Potencia al volante 150.0 hp 111.8 kW Less
Net Power - Caterpillar 150.0 hp 111.8 kW Less
Potencia neta: ISO 9249 150.0 hp 111.8 kW Less
Potencia neta: SAE J1349 148.0 hp 110.4 kW Less
Potencia neta: EU 80/1269 150.0 hp 111.8 kW Less
Calibre 4.13 " 105.0 mm Less
Carrera 4.99 " 127.0 mm Less
Cilindrada 402.75 pulg3 6.6 Baja Less

Transmisión

1,5 de avance 1.93 mph 3.1 km/h Less
2,0 de avance 2.86 mph 4.6 km/h Less
2,5 de avance 3.54 mph 5.7 km/h Less
3,0 de avance 4.66 mph 7.5 km/h Less
3,5 de avance 6.21 mph 10.0 km/h Less
1,5 de retroceso 1.93 mph 3.1 km/h Less
2,0 de retroceso 3.17 mph 5.1 km/h Less
2,5 de retroceso 4.0 mph 6.4 km/h Less
3,0 de retroceso 5.34 mph 8.6 km/h Less
3,5 de retroceso 7.21 mph 11.6 km/h Less
Tracción de la barra de tiro: 1,5 hacia delante 71939.0 lb 320.0 kN Less
Tracción de la barra de tiro: 2,5 hacia delante 39341.6 lb 175.0 kN Less
Tracción de la barra de tiro: 3,5 hacia delante 21806.5 lb 97.0 kN Less

Capacidades de llenado de servicio

Tanque de combustible 79.0 EE.UU. 299.0 Baja Less
Sistema de enfriamiento 12.68 EE.UU. 48.0 Baja Less
Mandos finales (cada uno) 2.25 EE.UU. 8.5 Baja Less
Tanque hidráulico 7.79 EE.UU. 29.5 Baja Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 36670.0 lb 16668.0 kg Less
Peso de embarque 35999.0 lb 16363.0 kg Less
Peso en orden de trabajo: XL 36670.0 lb 16668.0 kg Less
Shipping Weight - XL 35999.0 lb 16363.0 kg Less
Peso en orden de trabajo: LGP 39593.0 lb 17997.0 kg Less
Peso de embarque: LGP 38922.0 lb 17692.0 kg Less

Dimensiones

Drawbar Height (center of clevis) from ground face of shoes 22.2 " 565.0 mm Less
Longitud de la cadena sobre el suelo 101.61 " 2581.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo 15.51 " 394.0 mm Less
Entrevía 74.41 " 1890.0 mm Less
Width without Blade 98.42 " 2500.0 mm Less
Ancho con hoja 9.75 pies 2972.0 mm Less
Altura 10.2 pies 3095.0 mm Less
Altura de techo/ROPS 10.2 pies 3095.0 mm Less
Longitud total del tractor básico (con barra de tiro) 12.27 pies 3.74 mm Less

Tren de rodaje

Width of Shoe - XL 24.01 " 610.0 mm Less
Ancho de la zapata: LGP 33.07 " 840.0 mm Less
Shoes/Side - XL 40 40 Less
Zapatas/lado: LGP 46 46 Less
Altura de la garra 2.6 " 66.0 mm Less
Entrevía: XL 74.4 " 1890.0 mm Less
Entrevía: LGP 85.03 " 2160.0 mm Less
Track on Ground - XL 102.8 " 2611.0 mm Less
Cadena sobre el suelo: LGP 122.56 " 3113.0 mm Less
Área de contacto con el suelo: XL 4929.0 pulg2 3.18 m2 Less
Área de contacto con el suelo: LGP 8107.0 pulg2 5.23 m2 Less
Presión sobre el suelo 7.48 lb/pulg² 51.6 kPa Less
Presión sobre el suelo: XL 7.59 lb/pulg² 52.3 kg/cm² Less
Presión sobre el suelo: LGP 4.99 lb/pulg² 34.4 kPa Less
Track Rollers/Side - XL 7 7 Less
Rodillos de cadena/lado: LGP 8 8 Less

Hojas

Tipo de hoja VPAT, SU VPAT, SU Less
XL SU - Blade Capacity 5.6 yd3 4.28 m3 Less
XL SU - Blade Width 10.35 pies 3154.0 mm Less
XL, VPAT - Blade Capacity 4.16 yd3 3.18 m3 Less
XL VPAT - Blade Width 10.73 pies 3272.0 mm Less
LGP, VPAT - Blade Capacity 4.13 yd3 3.16 m3 Less
LGP VPAT - Blade Width 13.4 pies 4080.0 mm Less

Desgarrador

Tipo En paralelogramo fijo En paralelogramo fijo Less
Cantidad de portavástagos 3 3 Less
Ancho total de la viga 86.7 " 2202.0 mm Less
Sección transversal de la viga 216x254 mm 8.5x10.0 in 216x254 mm 8.5x10.0 in Less
Maximum Penetration - XL 18.6 " 473.5 mm Less
Maximum Penetration - LGP 14.2 " 359.5 mm Less
Peso: cada vástago adicional 172.0 lb 78.0 kg Less

Cabrestante

Modelo del cabrestante PA55 PA55 Less
Peso* 2814.0 lb 1276.5 kg Less
Capacidad de aceite 19.55 EE.UU. 74.0 Baja Less
Longitud del cabrestante y el soporte 45.1 " 1145.0 mm Less
Caja del cabrestante: ancho 38.4 " 975.0 mm Less
Diámetro del tambor 10.0 " 254.0 mm Less
Ancho del tambor 12.4 " 315.0 mm Less
Diámetro de la brida 19.8 " 504.0 mm Less
Capacidad del tambor: 22 mm (0,88") 288.71 pies 88.0 m Less