< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Caterpillar ha sido el líder mundial en la fabricación de tractores de cadenas durante más de un siglo. El D7R combina la legendaria durabilidad y fiabilidad de los productos Cat con tecnología comprobada, diseñada para reducir las emisiones y, al mismo tiempo, aumentar su productividad y mejorar sus resultados. Con estructuras resistentes y sistemas del motor y del tren de fuerza completamente integrados, el D7R es un tractor de clase mundial fabricado para ayudarlo a producir el trabajo de la más alta calidad en diversas aplicaciones.

Motor

Unidades:
Modelo de motor C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Cat® Less
Potencia al volante 260.0 hp 194.0 kW Less
Potencia neta: ISO 9249 260.0 hp 194.0 kW Less
Calibre 4.4 " 112.0 mm Less
Carrera 5.9 " 149.0 mm Less
Cilindrada 537.0 pulg3 8.8 L Less
Potencia máxima a 1.900 rpm: potencia bruta: ISO 14396 274.0 hp 204.0 kW Less
Potencia máxima a 1.900 rpm: potencia neta: ISO 9249 260.0 hp 194.0 kW Less

Transmisión

Avance 1.0 2.19 mph 3.52 km/h Less
2,0 de avance 3.79 mph 6.1 km/h Less
3,0 de avance 6.55 mph 10.54 km/h Less
Retroceso 1.0 2.82 mph 4.54 km/h Less
2,0 de retroceso 4.88 mph 7.85 km/h Less
3,0 de retroceso 8.44 mph 13.58 km/h Less

Capacidades de llenado de servicio

Tanque de combustible 126.5 EE.UU. 479.0 L Less
Sistema de enfriamiento 19.3 EE.UU. 73.0 L Less
Cárter del motor 7.4 EE.UU. 28.0 L Less
Tren de fuerza 47.0 EE.UU. 178.0 L Less
Mandos finales (cada uno) 3.4 EE.UU. 13.0 L Less
Tanque hidráulico 14.3 EE.UU. 54.0 L Less
Eje pivote 8.5 EE.UU. 32.0 L Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 55041.0 lb 24962.0 kg Less
Peso en orden de trabajo: STD 55041.0 lb 24962.0 kg Less
Peso en orden de trabajo: estándar 55041.0 lb 24962.0 kg Less
Peso de embarque: estándar 44735.0 lb 20288.0 kg Less
Peso en orden de trabajo: XR 56097.0 lb 25441.0 kg Less
Peso de embarque: XR 45791.0 lb 20767.0 kg Less
Peso en orden de trabajo: LGP 59758.0 lb 27101.0 kg Less
Peso de embarque: LGP 49348.0 lb 22380.0 kg Less

Tren de rodaje

Zapatas/lado: LGP 43 43 Less
Altura de la garra 2.8 " 71.0 mm Less
Cadena sobre el suelo: LGP 125.0 " 3175.0 mm Less
Área de contacto con el suelo (cadena STD): LGP 9000.0 pulg2 5.81 m2 Less
Área de contacto con el suelo (cadena STD): STD 4972.0 pulg2 3.21 m2 Less
Área de contacto con el suelo (cadena STD): XR 5280.0 pulg2 3.41 m2 Less
Presión sobre el suelo (cadena STD): LGP 6.64 lb/pulg² 45.78 kPa Less
Presión sobre el suelo (cadena STD): STD 11.07 lb/pulg² 76.32 kPa Less
Presión sobre el suelo (cadena STD): XR 10.62 lb/pulg² 73.22 kPa Less
Zapatas/costado: STD 40 40 Less
Zapatas/costado: XR 41 41 Less
Ancho de la zapata estándar: LGP 36.0 " 914.0 mm Less
Ancho de la zapata estándar: STD/XR 22.0 " 560.0 mm Less
Cadena sobre el suelo: STD 113.0 " 2870.0 mm Less
Cadena sobre el suelo: XR 120.0 " 3048.0 mm Less

Controles hidráulicos: bomba

Capacidad de la bomba 5584.0 lb/pulg² 38500.0 kPa Less
Tipo de bomba Pistón de desplazamiento variable Pistón de desplazamiento variable Less
RPM a la velocidad nominal del motor 2231.0 rpm 2231.0 rpm Less
Rendimiento de la bomba 76.3 gal EE.UU./min 289.0 L/min Less
Flujo del cilindro de levantamiento 50.2 gal EE.UU./min 190.0 L/min Less
Flujo del cilindro de inclinación 21.1 gal EE.UU./min 80.0 L/min Less
Flujo del cilindro del desgarrador 50.2 gal EE.UU./min 190.0 L/min Less

Controles hidráulicos: válvula de alivio principal

Ajuste de presión 6092.0 lb/pulg² 42000.0 kPa Less

Controles hidráulicos: presión de operación máxima

Levantamiento de la hoja topadora 3300.0 lb/pulg² 22750.0 kPa Less
Inclinación de la hoja topadora 2498.0 lb/pulg² 17225.0 kPa Less
Levantamiento del desgarrador 3300.0 lb/pulg² 22750.0 kPa Less
Inclinación del desgarrador 3300.0 lb/pulg² 22750.0 kPa Less
Dirección 5511.0 lb/pulg² 38000.0 kPa Less

Hojas

Capacidad de la hoja A: STD/XR 5.08 yd3 3.89 m3 Less
Ancho de la hoja A: STD/XR 177.0 " 4496.0 mm Less
Capacidad de la hoja S: LGP 7.7 yd3 5.89 m3 Less
Ancho de la hoja S: LGP 178.9 " 4545.0 mm Less
Capacidad de la hoja SU: STD/XR 8.98 yd3 6.86 m3 Less
Ancho de la hoja SU: STD/XR 145.4 " 3693.0 mm Less

Desgarrador

Fuerza máxima de penetración 19109.0 lb 85.0 kN Less
Ajuste de inclinación con el desgarrador bajado: retroceso 10.0 Grados 10.0 Grados Less
Ajuste de inclinación con el desgarrador bajado: avance 15.0 Grados 15.0 Grados Less
Fuerza de dislocación 39705.0 lb 176.6 kN Less
Peso: con tres vástagos 7357.0 lb 3337.0 kg Less
Espacio libre máximo levantado (debajo de la punta, instalado con pasadores en el orificio inferior) 29.8 " 757.0 mm Less
Tipo Paralelogramo ajustable Paralelogramo ajustable Less
Cantidad de portavástagos 3 3 Less
Ancho total de la viga 87.0 " 2210.0 mm Less
Penetración máxima 29.5 " 748.0 mm Less

Normas

ROPS/FOPS Normas Normas Less
Cabina Cumple las normas correspondientes, como se indica a continuación Cumple las normas correspondientes, como se indica a continuación Less
Frenos Los frenos cumplen con la norma SAE J/ISO 10265 MAR99. Los frenos cumplen con la norma SAE J/ISO 10265 MAR99. Less

Cabina y controles

Productividad, seguridad, comodidad


Motor

Potencia y fiabilidad.


Tren de fuerza

Eficiencia con gran potencia


Estructuras

Diseño resistente para proporcionar un servicio máximo


Tren de rodaje

Productividad comprobada


Herramientas

Equipadas para el trabajo


Soluciones electrónicas integradas

Tecnología para reducir costos y aumentar la productividad


Facilidad de servicio

Manténgase en funcionamiento


Respaldo total al cliente

Respaldo reconocido de los distribuidores


D7R Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alarma de retroceso
  • Alternador de 95 amperios sin escobillas
  • 2 baterías que no requieren mantenimiento de 12 V (sistema de 24 V)
  • Convertidor de 12 V y 10 A con 2 tomacorrientes
  • Conector para diagnósticos
  • 4 luces (2 montadas en el cilindro de levantamiento orientadas hacia adelante y 2 montadas en el tanque de combustible orientadas hacia atrás)
  • Arranque eléctrico de 24 V
  • Bocina, advertencia de avance

ENTORNO DEL OPERADOR
  • Aire acondicionado debajo del capó
  • Posabrazos ajustable
  • Cabina, ROPS/FOPS
  • Pedal decelerador
  • Control de dirección diferencial
  • Sistema Monitor Cat: – Temperatura del refrigerante – Temperatura hidráulica – Temperatura del tren de fuerza – Nivel de combustible – Tacómetro – Horómetro – Diagnósticos
  • Área para alimentos en el tablero de instrumentos
  • Calentador
  • Controles hidráulicos operados por piloto con interruptor electrónico de desactivación
  • Espejo retrovisor
  • Listo para la instalación de radio
  • Asiento con suspensión de contorno ajustable
  • Cinturón de seguridad retráctil de 76 mm (3")
  • Interruptor electrónico del acelerador
  • Traba hidráulica electrónica del implemento
  • Limpiaparabrisas de dos (2) velocidades

TREN DE FUERZA
  • Motor diesel Cat C9 (8,8 L/537 pulg3)
  • Control electrónico del motor para velocidad alta y baja en vacío, y para velocidad máxima del motor seleccionable
  • Radiador con placa de barra de aluminio
  • Filtro de aire, antefiltro con expulsor de polvo tubular Strata
  • Filtro de aire con indicador electrónico de servicio
  • Posenfriador aire a aire con placa de barra de aluminio (ATAAC)
  • Refrigerante de larga duración
  • Ventilador soplador de mando directo
  • Mandos finales, sistema planetario de doble reducción con 3 engranajes satélites
  • Bomba de cebado de combustible eléctrica
  • Silenciador con tubo de escape vertical a inglete
  • Freno de estacionamiento
  • Rejilla
  • Divisor de par
  • Servotransmisión planetaria mecánica con 3 velocidades de avance y 3 de retroceso
  • Turbocompresor de válvula de descarga de los gases de escape
  • Separador de agua

TREN DE RODAJE
  • Rodillos portadores (LGP)
  • Listo para instalación de rodillos portadores (STD, XR)
  • Barra compensadora de servicio pesado
  • Protectores guía del extremo de la cadena
  • Protectores guía de cadena central (LGP)
  • Ruedas locas lubricadas permanentemente
  • Rodillos de cadena lubricados de por vida
  • Bastidores de rodillos inferiores tubulares
  • Tensores de cadena hidráulicos
  • Segmentos remplazables del aro de rueda motriz: cadena de servicio pesado sellada y lubricada • Configuración estándar: 560 mm (22"), ES de 40 secciones • Configuración XR: 560 mm (22"), ES de 41 secciones • Configuración LGP: 914 mm (36"), MS de 43 secciones

OTRO EQUIPO ESTÁNDAR
  • Manual de Piezas en CD ROM
  • Recintos del motor perforados
  • Montaje de cilindros de levantamiento
  • Cilindro de levantamiento con tuberías del lado izquierdo
  • Cilindro de levantamiento con tuberías del lado derecho
  • Dispositivo de tiro delantero
  • Protecciones inferiores abisagradas
  • Capó perforado
  • Sistema hidráulico, detección de carga, levantamiento e inclinación de la hoja topadora
  • Enfriador de aceite hidráulico
  • Listo para la instalación de Product Link
  • Puertas de radiador abisagradas con rejilla de ventilación
  • Orificios de muestreo: - Aceite del motor - Aceite del tren de fuerza - Aceite hidráulico - Refrigerante del motor
  • Caja de herramientas
  • Candados del compartimiento de la batería y la válvula de drenaje de combustible
  • Compartimientos con capacidad para candado