D6K2 (Tier 3/Stage IIIA)

< Atrás

Oferta especial de nuevas máquinas
Obtenga detalles
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Motor

Unidades:
Modelo de motor C7.1 ACERT™ Cat® C7.1 ACERT™ Cat® Less
Potencia al volante 130.0 hp 97.0 kW Less
Calibre 4.13 " 105.0 mm Less
Carrera 5.31 " 135.0 mm Less
Cilindrada 428.77 pulg3 7.01 L Less
Potencia del motor (máxima): ISO 14396 155.0 hp 116.0 kW Less
Potencia del motor (máxima): ISO 14396 (DIN) 157.0 hp 116.0 kW Less
Potencia del motor (máxima): SAE J1995 158.0 hp 118.0 kW Less
Potencia neta (máxima): ISO 9249 (DIN) 132.0 hp 97.0 kW Less
Potencia neta (máxima): ISO 9249 y EU 80/1269/EEC 130.0 hp 97.0 kW Less
Potencia neta (máxima): SAE J1349 128.0 hp 95.0 kW Less
Potencia neta (nominal): 2.200 rpm: EU 80/1269/EEC 130.0 hp 97.0 kW Less
Potencia neta (nominal): 2.200 rpm: ISO 9249 130.0 hp 97.0 kW Less
Potencia neta (nominal): 2.200 rpm: ISO 9249 (DIN) 132.0 hp 97.0 kW Less
Potencia neta (nominal): 2.200 rpm: SAE J1349 128.0 hp 95.0 kW Less
Emisiones Tier 4 final Equivalente a Tier 3 de la EPA de EE.UU./Stage IIIA de la Unión Europea, Brasil MAR-1 Tier 4 final Equivalente a Tier 3 de la EPA de EE.UU./Stage IIIA de la Unión Europea, Brasil MAR-1 Less
Nota La potencia neta publicada es la disponible en el volante del motor cuando el motor está equipado con filtro de aire, alternador y compresor de aire acondicionado a carga plena, y el ventilador de enfriamiento se encuentra funcionando a máxima velocidad. La potencia neta publicada es la disponible en el volante del motor cuando el motor está equipado con filtro de aire, alternador y compresor de aire acondicionado a carga plena, y el ventilador de enfriamiento se encuentra funcionando a máxima velocidad. Less
Nota No se requiere reducción de potencia del motor hasta 3.000 m (9.840') de altitud; en altitudes superiores a los 3.000 m (9.840') se produce una reducción automática de la potencia. No se requiere reducción de potencia del motor hasta 3.000 m (9.840') de altitud; en altitudes superiores a los 3.000 m (9.840') se produce una reducción automática de la potencia. Less

Capacidades de llenado de servicio

Tanque de combustible 77.9 EE.UU. 295.0 L Less
Sistema de enfriamiento 8.58 EE.UU. 32.5 L Less
Cárter del motor 4.35 EE.UU. 16.5 L Less
Tanque hidráulico 15.3 EE.UU. 58.0 L Less
Mandos finales (cada LGP) 6.0 EE.UU. 23.0 L Less
Mandos finales (cada XL) 4.0 EE.UU. 15.0 L Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 29346.0 lb 13311.0 kg Less
Peso en orden de trabajo: LGP (VPAT) 30750.0 lb 13948.0 kg Less
Peso en orden de trabajo: XL (VPAT) 29346.0 lb 13311.0 kg Less
Peso: LGP 30144.0 lb 13673.0 kg Less
Peso: XL 28740.0 lb 13036.0 kg Less
Peso en orden de trabajo: XL 29346.0 lb 13311.0 kg Less
Peso de embarque: XL 28949.0 lb 13131.0 kg Less
Peso en orden de trabajo: LGP 30750.0 lb 13948.0 kg Less
Peso de embarque: LGP 30353.0 lb 13768.0 kg Less
Nota Peso: incluye bombas, controles del operador, aceite, soportes de montaje y espaciadores. Peso: incluye bombas, controles del operador, aceite, soportes de montaje y espaciadores. Less
Nota Peso en orden de trabajo: incluye la EROPS, el aire acondicionado, las luces, la hoja topadora VPAT, la transmisión, la barra de tiro, el recinto del motor, el sistema hidráulico de 3 válvulas, el 100 % de combustible, el asiento con suspensión neumática de la serie Comfort Cat y el operador. Peso en orden de trabajo: incluye la EROPS, el aire acondicionado, las luces, la hoja topadora VPAT, la transmisión, la barra de tiro, el recinto del motor, el sistema hidráulico de 3 válvulas, el 100 % de combustible, el asiento con suspensión neumática de la serie Comfort Cat y el operador. Less
Nota Peso de embarque: incluye la EROPS, el aire acondicionado, las luces, la hoja topadora VPAT, la transmisión, la barra de tiro, el recinto del motor, el sistema hidráulico de 3 válvulas, el 10 % de combustible y el asiento con suspensión neumática de la serie Comfort Cat. Peso de embarque: incluye la EROPS, el aire acondicionado, las luces, la hoja topadora VPAT, la transmisión, la barra de tiro, el recinto del motor, el sistema hidráulico de 3 válvulas, el 10 % de combustible y el asiento con suspensión neumática de la serie Comfort Cat. Less

Tren de rodaje

Altura de la garra 1.9 " 48.0 mm Less
Ancho de la zapata: XL 22.0 " 560.0 mm Less
Ancho de la zapata: LGP 30.0 " 760.0 mm Less
Zapatas/costado: XL 40 40 Less
Zapatas/costado: LGP 40 40 Less
Entrevía: XL 70.0 " 1770.0 mm Less
Entrevía: LGP 79.0 " 2000.0 mm Less
Cadena sobre el suelo: XL 104.0 " 2645.0 mm Less
Cadena sobre el suelo: LGP 104.0 " 2645.0 mm Less
Área de contacto con el suelo: XL 4650.0 pulg2 3.0 m2 Less
Área de contacto con el suelo: LGP 6200.0 pulg2 4.0 m2 Less
Rodillos de cadena/lado: XL 8 8 Less
Rodillos de cadena/lado: LGP 8 8 Less
Presión sobre el suelo: LGP (ISO 16754) 4.45 lb/pulg² 30.7 kPa Less
Presión sobre el suelo: XL (ISO 16754) 5.77 lb/pulg² 39.8 kPa Less

Hojas

Tipo de hoja VPAT, VPAT plegable* VPAT, VPAT plegable* Less
VPAT LGP: ancho de la hoja sobre las cantoneras 12.0 pies 3682.0 mm Less
Nota * Las hojas plegables VPAT tienen la misma capacidad y ancho de las hojas XL/LGP VPAT. * Las hojas plegables VPAT tienen la misma capacidad y ancho de las hojas XL/LGP VPAT. Less
VPAT XL: ancho de la hoja sobre las cantoneras 10.5 pies 3196.0 mm Less
VPAT XL: capacidad de la hoja 4.01 yd3 3.07 m3 Less
VPAT LGP: capacidad de hoja 4.38 yd3 3.35 m3 Less

Desgarrador

Cada vástago adicional 75.0 lb 34.0 kg Less
Fuerza máxima de penetración: LGP 10138.0 lb 45.1 kN Less
Fuerza máxima de penetración: XL 9480.0 lb 42.2 kN Less
Penetración máxima: XL y LGP 14.2 " 360.0 mm Less
Fuerza de dislocación máxima: LGP 37480.0 lb 166.7 kN Less
Fuerza de dislocación máxima: XL 37480.0 lb 166.7 kN Less
Espacio entre los portavástagos 35.3 " 896.0 mm Less
Distancia entre vástagos 70.6 " 1792.0 mm Less
Sección del vástago 58,5 × 138 mm (2,3 × 5,4") 58,5 × 138 mm (2,3 × 5,4") Less
Peso con un vástago 1863.0 lb 845.0 kg Less
Tipo En paralelogramo fijo En paralelogramo fijo Less
Cantidad de portavástagos 3 3 Less
Ancho total de la viga 76.8 " 1951.0 mm Less
Sección transversal de la viga 165 × 211 mm (6,5 × 8,3") 165 × 211 mm (6,5 × 8,3") Less

Cabrestante

Tamaño del casquillo del cable (longitud) 2.63 " 67.0 mm Less
Tamaño del casquillo del cable (diámetro externo 2.13 " 54.0 mm Less
Capacidad del tambor (cable optativo) 220.0 " 67.0 mm Less
Capacidad del tambor (cable recomendado) 306.0 " 93.0 m Less
Valor máximo con tambor vacío: tracción del cable 50000.0 lbf 222.4 kN Less
Valor máximo con tambor vacío: velocidad del cable 124.0 fpm 38.0 m/min Less
Valor máximo con tambor lleno: tracción del cable 26000.0 lbf 115.7 kN Less
Valor máximo con tambor lleno: velocidad del cable 230.0 fpm 70.0 m/min Less
Nota * Peso: incluye bomba, controles del operador, aceite, soportes de montaje y espaciadores. * Peso: incluye bomba, controles del operador, aceite, soportes de montaje y espaciadores. Less
Tamaño de cable optativo 0.87 " 22.0 mm Less
Diámetro recomendado de la cuerda 0.75 " 19.0 mm Less
Ancho de la caja del cabrestante 35.6 " 905.0 mm Less
Mando del cabrestante Hidrostática Hidrostática Less
Modelo del cabrestante PA50 PA50 Less
Nota Se encuentran disponibles cabrestantes de velocidad estándar y baja. Se encuentran disponibles cabrestantes de velocidad estándar y baja. Less
Peso* 2000.0 lb 907.0 kg Less
Longitud del cabrestante y el soporte 33.2 " 845.0 mm Less
Diámetro del tambor 8.0 " 205.0 mm Less
Ancho del tambor 11.0 " 274.0 mm Less
Diámetro de la brida 18.0 " 457.0 mm Less

Transmisión: velocidad de desplazamiento

Avance 0-10 km/h (0-6,2 mph) 0-10 km/h (0-6,2 mph) Less
Retroceso 0-10 km/h (0-6,2 mph) 0-10 km/h (0-6,2 mph) Less
Tipo de transmisión Hidrostática Hidrostática Less

Sostenibilidad

Nota * Medido al 100 % de la máxima velocidad del ventilador de enfriamiento del motor. * Medido al 100 % de la máxima velocidad del ventilador de enfriamiento del motor. Less
Nota ** Los valores corresponden a un operador experimentado en una aplicación de explanación. Consulte el Manual de Operación y Mantenimiento para obtener más detalles. ** Los valores corresponden a un operador experimentado en una aplicación de explanación. Consulte el Manual de Operación y Mantenimiento para obtener más detalles. Less
Niveles de ruido: nivel promedio de presión acústica exterior* 80 dB(A) (SAE J88:2006) 80 dB(A) (SAE J88:2006) Less
Niveles de ruido: nivel de potencia acústica máximo 109 dB(A) (2000/14/EC) 109 dB(A) (2000/14/EC) Less
Niveles de vibración: Brazo/manual máximo** 2,5 m/s2 (ISO 5349:2001) 2,5 m/s2 (ISO 5349:2001) Less
Niveles de vibración: caja total máxima 0,5 m/s2 (ISO/TR 25398:2006) 0,5 m/s2 (ISO/TR 25398:2006) Less
Niveles de vibración: factor de transmisibilidad del asiento <0,7 ISO 7096:2000: clase espectral EM6 ISO 7096:2000: clase espectral EM6 Less

Tracción de la barra de tiro

Nota El sistema de combustible electrónico de inyección directa permite un aumento controlado del suministro de combustible a medida que se reduce la sobrecarga del motor desde la velocidad nominal. Esto se traduce en un aumento de potencia por debajo de la potencia nominal. La combinación de una mayor reserva de par y una potencia máxima mejora la respuesta, proporciona una mayor tracción en la barra de tiro y permite ciclos de explanación más rápidos. El sistema de combustible electrónico de inyección directa permite un aumento controlado del suministro de combustible a medida que se reduce la sobrecarga del motor desde la velocidad nominal. Esto se traduce en un aumento de potencia por debajo de la potencia nominal. La combinación de una mayor reserva de par y una potencia máxima mejora la respuesta, proporciona una mayor tracción en la barra de tiro y permite ciclos de explanación más rápidos. Less

Normas

ROPS La Estructura de Protección en Caso de Vuelcos (ROPS, Rollover Protective Structure) ofrecida por Caterpillar para la máquina cumple con los criterios SAE J1040-1994, ISO 3471:2008 y DLV SAE J397B-2009, ISO 3164:1995 para estructuras ROPS. La Estructura de Protección en Caso de Vuelcos (ROPS, Rollover Protective Structure) ofrecida por Caterpillar para la máquina cumple con los criterios SAE J1040-1994, ISO 3471:2008 y DLV SAE J397B-2009, ISO 3164:1995 para estructuras ROPS. Less
FOPS La Estructura de Protección Contra la Caída de Objetos (FOPS, Falling Object Protective Structure) cumple con los criterios ISO 3449-2005 nivel II y DLV SAE J397B-2009, ISO 3164:1995. La Estructura de Protección Contra la Caída de Objetos (FOPS, Falling Object Protective Structure) cumple con los criterios ISO 3449-2005 nivel II y DLV SAE J397B-2009, ISO 3164:1995. Less
Protección para los oídos Puede que sea necesario contar con protección para los oídos en los ambientes ruidosos. Es posible que sea necesario usar protección para los oídos al operar la máquina dentro de una cabina que no haya recibido los procedimientos de mantenimiento correctamente o cuando las puertas y ventanas estén abiertas durante períodos prolongados o en un entorno ruidoso. Puede que sea necesario contar con protección para los oídos en los ambientes ruidosos. Es posible que sea necesario usar protección para los oídos al operar la máquina dentro de una cabina que no haya recibido los procedimientos de mantenimiento correctamente o cuando las puertas y ventanas estén abiertas durante períodos prolongados o en un entorno ruidoso. Less
Nivel de presión acústica exterior El nivel promedio declarado de presión acústica exterior es de 80 dB(A) cuando se utiliza el procedimiento "SAE J88 FEB2006: prueba de movimiento de velocidad constante" para medir el valor de la máquina estándar. Las mediciones se realizaron en las siguientes condiciones: distancia de 15 m (49,2') y “la máquina avanzando con una relación de engranaje intermedia.” El nivel promedio declarado de presión acústica exterior es de 80 dB(A) cuando se utiliza el procedimiento "SAE J88 FEB2006: prueba de movimiento de velocidad constante" para medir el valor de la máquina estándar. Las mediciones se realizaron en las siguientes condiciones: distancia de 15 m (49,2') y “la máquina avanzando con una relación de engranaje intermedia.” Less
Frenos Los frenos cumplen con la norma ISO 10265:2008. Los frenos cumplen con la norma ISO 10265:2008. Less

Estación del operador

De operación fácil, cómoda y productiva


Controles ergonómicos

Trabaje más tiempo con menos esfuerzo


El control de hoja estable…

…es útil en las aplicaciones de nivelación de acabado.


Tren de fuerza

Uniforme y sensible a los cambios de carga


Ahorro de combustible

Modalidades económicas


Tren de rodaje

Soluciones para disminuir los costos por hora


Tecnologías integradas

Vigile, administre y mejore las operaciones en el sitio de trabajo


Herramientas

Mueva más material con hojas productivas y duraderas


Accesorios traseros y opciones

Aumente su versatilidad


Paquetes de mejoras…


Enfriamiento

Durable y eficiente


Eficiencia del combustible

Mayor ahorro de combustible


Rendimiento del motor

Potencia y fiabilidad.


Facilidad de servicio

Cuando la disponibilidad cuenta


Sostenibilidad

Pensamos en las generaciones futuras


Seguridad

Garantice su seguridad


D6K2 (Tier 3/Stage IIIA) Equipos estándar

ESTACIÓN DEL OPERADOR
  • Cabina ROPS/FOPS presurizada con ventanas laterales deslizantes
  • Aire acondicionado
  • Asiento de tela con suspensión neumática: posabrazos ajustables
  • Cinturón de seguridad retráctil de 76 mm (3")
  • Controles electrohidráulicos montados en el asiento con ajuste longitudinal
  • Posapiés montados en el tablero de instrumentos
  • Sistema Monitor Eléctrico, que incluye: – medidores: temperatura del refrigerante del motor, temperatura del aceite hidráulico y nivel de combustible – indicadores: incluido el indicador electrónico de servicio del filtro de aire del motor, indicador electrónico de agua en el combustible – pantalla digital: rpm del motor electrónico, pantalla de marchas, horómetro
  • Interruptor del acelerador giratorio
  • Interruptor del acelerador de modalidades económicas
  • Interruptor de la hoja estable
  • Limitador electrónico de velocidad de desplazamiento
  • Ajustes independientes de velocidad de avance y retroceso
  • Pedal sencillo que combina las funciones de deceleración y frenado
  • Espejos retrovisores
  • Espejo auxiliar para el accesorio trasero
  • Listo para instalación de radio de 12 V
  • Un tomacorriente de 12 V
  • Gancho para ropa
  • Compartimiento de almacenamiento
  • Posavasos
  • Alfombrilla de caucho de servicio pesado
  • Lava/limpiaparabrisas delantero y trasero
  • Limpiaparabrisas intermitente (puertas)

TREN DE RODAJE
  • Configuraciones del tren de rodaje: tren de rodaje de servicio pesado incluye:
    • Rueda guía con banda de rodadura aliviada dentada, lubricada de por vida
    • Ocho rodillos inferiores, lubricados de por vida
    • Dos rodillos superiores
    • Ruedas guía , lubricadas de por vida
    • Cadenas, 40 secciones: configuración XL, 560 mm (22"), configuración LGP, 760 mm (30")
    • Posición de altura de la rueda guía ajustable
    • Tensores de cadena hidráulicos
  • Bastidor de rodillos: – 8/2 de servicio pesado (ocho rodillos inferiores y dos rodillos de soporte)
  • Pares de cadenas XL: – cadenas MS XL de 560 mm (22") de servicio pesado
  • Pares de cadenas LGP: – cadenas MS LGP de 760 mm (30") de servicio pesado

TREN DE FUERZA
  • El Motor Diésel C7.1 ACERT Cat con turbocompresor, cumple con las normas de emisiones equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU./Stage IIIA de la Unión Europea y Brasil MAR-1.
  • Sistema de enfriamiento con placa de barra de aluminio (radiador, enfriador de aceite hidráulico, posenfriador)
  • Ventilador hidráulico proporcional a la demanda
  • Filtro de aire con antefiltro integrado, expulsión automática de polvo y admisión de aire debajo del capó
  • Bomba manual de cebado de combustible
  • Separador de agua del combustible integrado
  • Tanque de combustible estándar
  • Control electrónico de la transmisión hidrostática de circuito cerrado y trayectoria doble
  • Auxiliar de arranque con bujías
  • Silenciador debajo del capó

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Bocina eléctrica
  • Alarma de retroceso
  • Convertidor de 12 V y 10 A
  • Conector de diagnóstico
  • Baterías de servicio pesado de alta salida que no requieren mantenimiento, 900 CCA
  • Cuatro luces halógenas delanteras integradas (montadas en el techo)
  • Dos luces halógenas traseras integradas (montadas en la unidad de aire acondicionado)
  • Alternador de 24 V, 115 A, de servicio pesado con escobilla
  • Motor de arranque eléctrico de 24 V

ACCESORIO TRASERO
  • Barra de tiro rígida

CONTROL DEL ACCESORIO TRASERO
  • Paquete de control listo para la instalación de desgarrador

PRODUCTOS TECNOLÓGICOS
  • Cat Product Link, PL522* para redes celulares GSM o PL321, para redes satelitales. * Las licencias de Product Link no están disponibles en todas las áreas.

SISTEMA HIDRÁULICO
  • 4 válvulas electrohidráulicas
  • Sistema hidráulico/bomba con detección de carga
  • Palanca sencilla con control de tres funciones

OTRO EQUIPO ESTÁNDAR
  • Bastidor en C con eslabón de inclinación variable, cilindro hidráulico y tuberías
  • Protectores del cárter abisagrados
  • Recintos del motor trabables
  • Protectores de la rueda loca
  • Parrilla de radiador abisagrada con pernos
  • Dispositivo de tiro delantero
  • Ventilador del radiador abatible hacia afuera
  • Orificios de análisis programado de aceite, S·O·SSM (motor, tren de fuerza, sistema hidráulico)
  • Control de hoja estable

EQUIPOS DE PROTECCIÓN
  • Protector del tanque de combustible
  • Protector del cárter
  • Radiador con parrilla

ANTICONGELANTE
  • Refrigerante de larga duración a –32 °C (–25,6 °F)

FLUIDO HIDRÁULICO
  • Cat HYDO™ Advanced 10
  • Aceite hidráulico estándar

D6K2 (Tier 3/Stage IIIA) Equipos opcionales

TREN DE FUERZA
  • Sistema de cambio de aceite de alta velocidad
  • Ventilador hidráulico proporcional a la demanda reversible

TREN DE RODAJE
  • Configuración del tren de rodaje: - tren de rodaje SystemOne
  • Bastidor de rodillos: – 8/2 SystemOne (ocho rodillos inferiores y dos rodillos de soporte)
  • Pares de cadenas XL: - cadenas SystemOne ES XL de 510 mm (20") - cadenas ES XL de 510 mm (20") de servicio pesado
  • Pares de cadenas LGP: – cadenas SystemOne ES LGP de 760 mm (30") – cadenas ES LGP de 760 mm (30") de servicio pesado – cadenas ES LGP de 760 mm (30") de limpieza automática de servicio pesado
  • Protectores guía de cadena: – protector guía de cadena central – protector guía de cadena delantero y trasero – protector guía de cadena de largo completo

ENTORNO DEL OPERADOR
  • Cabina de servicio pesado con parabrisas y ventanas de las puertas de policarbonato
  • Asiento con suspensión neumática con calefacción
  • Asiento con suspensión neumática con calefacción y ventilación

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Aceite hidráulico biodegradable

PROTECTORES Y PAQUETES DE PROTECCIÓN
  • Paquete de protección de la cabina de servicio pesado con protectores contra ramas, rejillas (traseras y laterales) y protectores de luces
  • Cilindro de levantamiento de protección
  • Rejilla del radiador de servicio pesado
  • Protección de servicio pesado con protector del tanque de combustible de servicio pesado, protector del cárter y rejilla del radiador

HOJAS
  • Hoja VPAT XL, ARO
  • Hoja VPAT LGP, ARO
  • Hoja VPAT XL, ARO plegable
  • Hoja VPAT LGP, ARO plegable

ACCESORIO TRASERO
  • Desgarrador en paralelogramo con vástagos múltiples y tres dientes rectos
  • Desgarrador en paralelogramo con vástagos múltiples y tres dientes curvos

PRODUCTOS TECNOLÓGICOS
  • Sistema de Seguridad de la Máquina (MSS)

CONTROL Y ORIENTACIÓN DE LA MÁQUINA
  • Opción lista para instalación de AccuGrade (ARO)

PAQUETES PARA TIEMPO FRÍO
  • Paquete para tiempo frío, 240 V

ANTICONGELANTE
  • Protección anticongelante del sistema de enfriamiento -50 °C (-58 °F)

OTROS ACCESORIOS
  • Baliza giratoria

ACCESORIOS INSTALADOS EN TERRENO
  • Radios: - radio AM/FM de 12 V - radio AM/FM de 12 V con reproductor de CD
  • Contrapeso trasero