< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Motor

Unidades:
Modelo de motor C4.4 ACERT Cat C4.4 ACERT Cat Less
Potencia: neta 96.0 hp 71.6 kW Less
Cilindrada 269.0 pulg3 4.4 L Less
Calibre 4.13 " 105.0 mm Less
Carrera 5.0 " 127.0 mm Less
Potencia neta nominal a 2.200 rpm: SAE J1349 96.0 hp 71.6 kW Less
Potencia neta nominal a 2.200 rpm: ISO 9249/EEC 80/1269 96.0 hp 71.6 kW Less
Nota El motor cumple con las normas de emisiones equivalentes a Tier 3/Stage IIIA. El motor cumple con las normas de emisiones equivalentes a Tier 3/Stage IIIA. Less

Transmisión

Bombas de mando 1 1 Less
Motores de cadenas 2 2 Less
Ajustes de la válvula de alivio 7033.0 lb/pulg² 48500.0 kPa Less
Velocidad máxima de desplazamiento: avance 5.6 mph 9.0 km/h Less
Velocidad máxima de desplazamiento: retroceso 6.2 mph 10.0 km/h Less

Pesos

Peso en orden de trabajo: XL 20084.0 lb 9110.0 kg Less
Peso en orden de trabajo: LGP 20763.0 lb 9418.0 kg Less
Nota Las especificaciones corresponden a la máquina equipada con hoja topadora, techo ROPS (Rollover Protective Structure, Estructura de Protección en Caso de Vuelcos), alarma de retroceso, operador, refrigerante, lubricantes y tanque de combustible lleno. Las especificaciones corresponden a la máquina equipada con hoja topadora, techo ROPS (Rollover Protective Structure, Estructura de Protección en Caso de Vuelcos), alarma de retroceso, operador, refrigerante, lubricantes y tanque de combustible lleno. Less

Capacidades de llenado de servicio

Tanque de combustible 51.5 EE.UU. 195.0 L Less
Cárter y filtro 2.91 EE.UU. 11.0 L Less
Mandos finales XL (cada lado) 2.6 EE.UU. 10.0 L Less
Mandos finales LGP (cada lado) 2.6 EE.UU. 10.0 L Less
Sistema de enfriamiento 5.92 EE.UU. 22.4 L Less
Transmisión/tanque hidráulico 15.7 EE.UU. 59.5 L Less

Controles hidráulicos

Rendimiento de la bomba 17.7 gal EE.UU./min 68.0 L/min Less
Ajustes de la válvula de alivio 2988.0 lb/pulg² 20600.0 kPa Less

Tren de rodaje

Ancho de la zapata: XL 20.0 " 510.0 mm Less
Ancho de la zapata: LGP 26.0 " 660.0 mm Less
Longitud de la cadena sobre el suelo: XL 91.0 " 2310.0 mm Less
Longitud de la cadena sobre el suelo: LGP 91.0 " 2310.0 mm Less
Entrevía: XL 63.0 " 1600.0 mm Less
Entrevía: LGP 69.0 " 1750.0 mm Less
Área de contacto con el suelo: XL 3652.0 pulg2 23562.0 cm2 Less
Área de contacto con el suelo: LGP 4726.0 pulg2 30492.0 cm2 Less
Presión sobre el suelo: XL 5.6 lb/pulg² 38.6 kPa Less
Presión sobre el suelo: LGP 4.5 lb/pulg² 31.1 kPa Less
Cantidad de rodillos (en cada lado) 7 7 Less
Cantidad de zapatas (cada lado): tren de rodaje con Cadenas Selladas y Lubricadas (SALT) 40 40 Less
Cantidad de zapatas (cada lado): tren de rodaje SystemOne 36 36 Less

Desgarrador

Tipo En paralelogramo En paralelogramo Less
Número de vástagos 3 3 Less
Altura 6.5 " 165.0 mm Less
Peso 1222.0 lb 554.0 kg Less
Profundidad máxima de excavación 13.3 " 337.5 mm Less
Alcance máximo en la línea a nivel del suelo 21.9 " 555.0 mm Less
Máximo espacio libre sobre el suelo debajo de la punta 17.6 " 448.0 mm Less
Ancho total 67.3 " 1710.0 mm Less

Cabrestante

Peso 1345.0 lb 610.0 kg Less
Mando del cabrestante Hidrostática Hidrostática Less
Control Sistema hidráulico Sistema hidráulico Less
Velocidad Variable Variable Less
Longitud del cabrestante 27.76 " 705.0 mm Less
Ancho total 29.2 " 741.0 mm Less
Diámetro del tambor 10.0 " 254.0 mm Less
Ancho del tambor 10.8 " 274.0 mm Less
Espacio libre de paso 6.75 " 171.5 mm Less
Diámetro del cable: recomendado 0.63 " 16.0 mm Less
Diámetro del cable: optativo 0.75 " 19.0 mm Less
Capacidad del tambor: cable recomendado 371.0 pies 113.0 m Less
Capacidad del tambor: cable optativo 256.0 pies 78.0 m Less
Tracción máxima del cable: tambor vacío 40000.0 lb 18144.0 kg Less
Tracción máxima del cable: tambor lleno 25000.0 lb 11340.0 kg Less
Velocidad máxima del cable: tambor vacío 131.0 pie/min 40.0 m/min Less
Velocidad máxima del cable: tambor lleno 207.0 pie/min 63.0 m/min Less

Cabina

Niveles de ruido: ISO 6396:2008 77.0 dB(A) 77.0 dB(A) Less
Niveles de ruido: SAE J1166 FEB2008 78.0 dB(A) 78.0 dB(A) Less
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
FOPS ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II Less

Dimensiones

Entrevía: XL 63.0 " 1600.0 mm Less
Entrevía: LGP 68.9 " 1750.0 mm Less
Ancho del tractor (zapatas estándar, sin hoja): XL 83.1 " 2110.0 mm Less
Ancho del tractor (zapatas estándar, sin hoja): LGP 94.9 " 2410.0 mm Less
Longitud total (con hoja): XL 170.1 " 4309.0 mm Less
Longitud total (con hoja): LGP 169.1 " 4309.0 mm Less
Longitud del tractor básico (sin hoja): XL 128.5 " 3265.0 mm Less
Longitud del tractor básico (sin hoja): LGP 128.5 " 3265.0 mm Less
Altura del tractor: XL 109.0 " 2769.0 mm Less
Altura del tractor: LGP 109.0 " 2769.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo: XL 13.0 " 332.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo: LGP 13.0 " 332.0 mm Less
HOJA: ancho de la hoja: XL 109.5 " 2782.0 mm Less
HOJA: ancho de la hoja: intermedio 115.0 " 2921.0 mm Less
HOJA: ancho de la hoja: LGP 126.7 " 3220.0 mm Less
HOJA: altura de la hoja: XL 42.2 " 1073.0 mm Less
HOJA: altura de la hoja: intermedia 39.8 " 1010.0 mm Less
HOJA: altura de la hoja: LGP 39.8 " 1010.0 mm Less
HOJA: altura de levantamiento de la hoja: XL 30.2 " 767.0 mm Less
HOJA: altura de levantamiento de la hoja: intermedia 30.2 " 767.0 mm Less
HOJA: altura de levantamiento de la hoja: LGP 30.2 " 767.0 mm Less
HOJA: profundidad de excavación: XL 23.1 " 586.0 mm Less
HOJA: profundidad de excavación: intermedia 22.5 " 572.0 mm Less
HOJA: profundidad de excavación: LGP 22.5 " 572.0 mm Less
HOJA: ángulo de la cuchilla de la hoja, ajustable: XL 52° a 58° 52° a 58° Less
HOJA: ángulo de la cuchilla de la hoja, ajustable: intermedio 52° a 58° 52° a 58° Less
HOJA: ángulo de la cuchilla de la hoja, ajustable: LGP 52° a 58° 52° a 58° Less
HOJA: inclinación máxima: XL 15.8 " 402.0 mm Less
HOJA: inclinación máxima: intermedia 17.6 " 448.0 mm Less
HOJA: inclinación máxima: LGP 17.6 " 448.0 mm Less
HOJA: ángulo máximo (cualquier lado): XL 25° 25° Less
HOJA: ángulo máximo (cualquier lado): intermedio 25° 25° Less
HOJA: ángulo máximo (cualquier lado): LGP 25° 25° Less
HOJA: ancho de la hoja al ángulo máximo: XL 103.8 " 2636.0 mm Less
HOJA: ancho de la hoja al ángulo máximo: intermedio 105.1 " 2669.0 mm Less
HOJA: ancho de la hoja al ángulo máximo: LGP 115.8 " 2940.0 mm Less
HOJA: capacidad de la hoja (SAE): XL 2.86 yd3 2.19 m3 Less
HOJA: capacidad de la hoja (SAE): intermedia 2.73 yd3 2.09 m3 Less
HOJA: capacidad de la hoja (SAE): LGP 3.06 yd3 2.34 m3 Less

Características:


D5K2 Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alternador de 12 voltios, 120 A, servicio pesado sin escobillas
  • Alarma de retroceso
  • Baterías (2), servicio pesado, libre de mantenimiento, 1.000 CCA
  • Conector de diagnóstico
  • Bocina eléctrica
  • Luces halógenas, 2 delanteras y 2 traseras
  • Motor de arranque eléctrico de 12 voltios

TREN DE RODAJE
  • Tren de rodaje SALT
  • Bastidor de cadena de 7 rodillos
  • Rodillos inferiores de lubricación permanente
  • Rodillos de soporte
  • Tensores de cadena hidráulicos
  • Protectores guía delanteros/traseros
  • Eslabón maestro

OTRO EQUIPO ESTÁNDAR
  • Cat Product Link™ PL631 satelital/PL641 celular
  • Bastidor en "C", VPAT, cilindros hidráulicos y tuberías
  • Recintos del motor trabables
  • Dispositivo de tiro delantero
  • Barra de tiro rígida
  • Drenajes ecológicos (motor, aceite del tren de fuerza y del implemento, y refrigerante del motor)
  • Orificios de análisis programado de aceite (motor, aceite del implemento del tren de fuerza)
  • Protección contra vandalismo
  • Protector del cárter de servicio pesado

ANTICONGELANTE
  • Refrigerante de larga duración a –37 °C (–35 °F)

TREN DE FUERZA
  • Motor Diésel C4.4 ACERT Cat con turbocompresor que cumple con los estándares de emisiones equivalentes a Tier 3/Stage IIIA
  • Posenfriador Aire a Aire (ATAAC, Air-To-Air Aftercooler)
  • Sistema de enfriamiento con placa de barra de aluminio (radiador, tren de fuerza)
  • Filtro de aire con antefiltro, expulsión automática de polvo y admisión de aire debajo del capó
  • Transmisión hidrostática de circuito cerrado y trayectoria doble
  • Bomba eléctrica de cebado de combustible
  • Separador de agua/combustible

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Sistema hidráulico de 3 válvulas
  • Sistema hidráulico con detección de carga
  • Palanca sencilla con control de tres funciones
  • Bomba hidráulica y aceite

ESTACIÓN DEL OPERADOR
  • Techo ROPS/FOPS (Falling Object Protective Structure, Estructura de Protección contra la Caída de Objetos)
  • Asiento, con suspensión neumática, de tela o de vinilo
  • Cinturón de seguridad retráctil de 76 mm (3")
  • Posapiés, tablero de instrumentos
  • Sistema Monitor Electrónico con: - Medidores para nivel de combustible, temperatura del refrigerante del motor y temperatura del aceite hidráulico - Limitador electrónico de velocidad de desplazamiento - RPM del motor y pantalla de marchas - Horómetro eléctrico - Indicador electrónico de servicio del filtro de aire del motor - Indicador electrónico del sensor de agua en el combustible
  • Interruptor del acelerador, giratorio
  • Modalidad Eco
  • Controles de ajuste longitudinal montados en el asiento
  • Posabrazos ajustables
  • Espejo retrovisor interior
  • Pedal sencillo que combina las funciones de deceleración y frenado
  • Ajustes independientes de velocidad de avance y retroceso
  • Tomacorriente de 12 voltios
  • Gancho para ropa
  • Compartimiento de almacenamiento
  • Posavasos
  • Alfombrilla de caucho de servicio pesado

D5K2 Equipos opcionales

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Cuatro luces halógenas delanteras integradas y dos luces halógenas traseras

TREN DE FUERZA
  • Control de tracción automático
  • Instalación del cabrestante

TREN DE RODAJE
  • Pares de cadenas, XL: - Cadena de 510 mm (20") MS SystemOne
  • Pares de cadenas, LGP: - Cadena de 660 mm (26") MS SystemOne

ESTACIÓN DEL OPERADOR
  • Cabina con aire acondicionado
  • Cabina con ventanas de policarbonato y aire acondicionado
  • Asiento con suspensión neumática, con opciones de: - Asiento de vinilo calefaccionado con controles calefaccionados - Asiento de tela calefaccionado con controles calefaccionados - Asiento de tela calefaccionado y ventilado con controles calefaccionados
  • Radio AM/FM, Bluetooth
  • Insonorización

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Sistema hidráulico de 4 válvulas para uso con desgarrador
  • Sistema hidráulico de 4 válvulas para uso con cabrestante

PROTECTORES
  • Protección trasera de servicio pesado
  • Parrilla del radiador de servicio pesado
  • Protector de guía de cadena central
  • Protector de rodillo de cadenas de largo completo
  • Pantalla trasera de la cabina
  • Pantalla lateral de la cabina
  • Pantalla trasera del techo
  • Pantalla delantera y puertas, techo
  • Protectores delanteros contra ramas
  • Protectores traseros contra ramas

HOJAS
  • Hoja XL VPAT
  • Hoja LGP VPAT
  • Hoja intermedia VPAT

ACCESORIOS TRASEROS
  • Barra de tiro del remolque
  • Montaje del cabrestante
  • Desgarrador en paralelogramo con tres vástagos y dientes

CONTROL DEL ACCESORIO TRASERO
  • Control del desgarrador
  • Control del cabrestante
  • Controles del desgarrador y del cabrestante

CONTROL Y ORIENTACIÓN DE LA MÁQUINA
  • Hoja estable
  • Indicador de pendiente
  • Listo para la instalación de AccuGrade, incluye la asistencia de control de rasante en pendiente Cat
  • Control de la hoja con inclinación hidráulica

AUXILIARES DE ARRANQUE
  • Calentador de refrigerante del motor de 120 voltios
  • Auxiliar de arranque con éter

OTROS ACCESORIOS
  • Sistema de seguridad de la máquina

ANTICONGELANTE
  • Refrigerante de larga duración a –50 °C (–58 °F)

ACCESORIO INSTALADO EN TERRENO
  • Cabrestante hidrostático