< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, en el futuro deseo recibir comunicaciones (p. ej., por correo electrónico) de la empresa extendida y la red de distribuidores de Caterpillar.

Información general

El Tractor de Cadenas D3K Cat® proporciona rendimiento y comodidad superiores mientras reduce sus costos de operación. La cabina espaciosa proporciona un área de trabajo cómoda. Los controles intuitivos montados en el asiento son fáciles de usar para una mayor precisión y eficiencia en el trabajo. El tren de rodaje innovador SystemOne reduce el tiempo y los costos de mantenimiento, impactando significativamente su rentabilidad. Los sistemas Láser y GPS AccuGrade permiten obtener la rasante más rápido, con menos pasadas y con menos mano de obra. Desde el primer corte hasta la nivelación fina, el D3K establece el estándar.

Motor

Unidades:
Modelo de motor C6.4 ACERT™ Cat® C6.4 ACERT™ Cat® Less
Potencia - Neta 74.0 hp 55.2 kW Less
Potencia - Bruta 81.0 hp 60.5 kW Less
Cilindrada 269.0 pulg³ 4400.0 cm³ Less
Caterpillar 74.0 hp 55.2 kW Less
ISO 9249 74.0 hp 55.2 kW Less
EEC 80/1269 74.0 hp 55.2 kW Less
SAE J1349 74.0 hp 55.2 kW Less
Calibre 4.13 pulg 105.0 mm Less
Carrera 5.0 pulg 127.0 mm Less

Transmisión

Bombas de mando 2 2 Less
Motores de la cadena 2 2 Less
Ajustes de la válvula de alivio 6911.0 lb/pulg² 47650.0 kPa Less
Velocidad de desplazamiento máxima - Avance 5.6 millas/h 9.0 km/h Less
Velocidad de desplazamiento máxima - Retroceso 6.2 millas/h 10.0 km/h Less

Pesos

Peso en orden de trabajo - XL 17185.0 lb 7795.0 kg Less
Peso en orden de trabajo - LGP 17842.0 lb 8093.0 kg Less

Capacidades de llenado

Tanque de combustible 51.5 gal 195.0 L Less
Cárter y filtro 2.91 gal 11.0 L Less
Mandos finales, XL (cada lado) 2.6 gal 10.0 L Less
Mandos finales, LGP (cada lado) 2.6 gal 10.0 L Less
Sistema de enfriamiento 5.92 gal 22.4 L Less
Transmisión/tanque hidráulico 15.7 gal 59.5 L Less

Controles hidráulicos

Caudal de la bomba 19.4 gal/min 73.5 L/min Less
Ajuste de la válvula de seguridad 2988.0 lb/pulg² 20600.0 kPa Less

Tren de rodaje

Ancho de zapata - XL 16.0 pulg 406.0 mm Less
Ancho de zapata - LGP 25.0 pulg 635.0 mm Less
Longitud de la cadena sobre el suelo XL 83.0 pulg 2095.0 mm Less
Longitud de la cadena sobre el suelo - LGP 83.0 pulg 2095.0 mm Less
Entrevía - XL 59.0 pulg 1495.0 mm Less
Entrevía - LGP 68.0 pulg 1725.0 mm Less
Área de contacto con el suelo - XL 2637.0 pulg² 17011.0 cm² Less
Área de contacto con el suelo - LGP 4124.0 pulg² 26607.0 cm² Less
Presión sobre el suelo - XL 6.5 lb/pulg² 44.8 kPa Less
Presión sobre el suelo - LGP 4.3 lb/pulg² 29.7 kPa Less

Desgarrador

Tipo Paralelogramo Paralelogramo Less
Número de vástagos 3 3 Less
Profundidad máxima de excavación 13.3 pulg 337.5 mm Less
Alcance máximo a nivel del suelo 30.2 pulg 766.0 mm Less
Espacio libre máximo debajo de la punta 17.6 pulg 448.0 mm Less
Ancho total 67.3 pulg 1710.0 mm Less
Altura 6.5 pulg 165.0 mm Less
Peso 1222.0 lb 554.0 kg Less

Cabrestante

Peso 1345.0 lb 610.0 kg Less
Mando del cabrestante Hidrostático Hidrostático Less
Control Sistema hidráulico Sistema hidráulico Less
Velocidad Variable Variable Less
Longitud del cabrestante 27.76 pulg 705.0 mm Less
Ancho total 29.2 pulg 741.0 mm Less
Diámetro del tambor 10.0 pulg 254.0 mm Less
Ancho del tambor 10.8 pulg 274.0 mm Less
Altura libre de garganta 6.75 pulg 171.5 mm Less
Diámetro de la cuerda - Recomendado 0.63 pulg 16.0 mm Less
Diámetro de la cuerda - Optativo 0.75 pulg 19.0 mm Less
Capacidad del tambor - cable recomendado 371.0 pie 113.0 m Less
Capacidad del tambor - cable optativo 256.0 pie 78.0 m Less
Fuerza de tracción máxima - tambor vacío 40000.0 lb 18144.0 kg Less
Fuerza de tracción máxima - tambor lleno 25000.0 lb 11340.0 kg Less
Velocidad máxima del cable - tambor vacío 131.0 pies/min 40.0 m/min Less
Velocidad máxima del cable - tambor lleno 207.0 pies/min 63.0 m/min Less

Estándar

ESTRUCTURA ROPS SAE J397-OCT95, SAE J1040-MAY94, ISO 3471-94, ISO 3164-95 SAE J397-OCT95, SAE J1040-MAY94, ISO 3471-94, ISO 3164-95 Less
ESTRUCTURA FOPS SAE J231-JAN81 e ISO 3449-92 SAE J231-JAN81 e ISO 3449-92 Less

Hoja

Ancho de la hoja - Intermedio 115.0 pulg 2921.0 mm Less
Ancho de la hoja - XL 104.2 pulg 2646.0 mm Less
Ancho de la hoja - LGP 124.0 pulg 3149.0 mm Less
Altura de la hoja - Intermedia 33.9 pulg 860.0 mm Less
Altura de la hoja - XL 35.8 pulg 910.0 mm Less
Altura de la hoja - LGP 33.8 pulg 860.0 mm Less
Capacidad de la hoja - Intermedia 1.96 yd³ 1.5 m³ Less
Capacidad de la hoja - XL 1.99 yd³ 1.52 m³ Less
Capacidad de la hoja - LGP 2.17 yd³ 1.66 m³ Less
Profundidad de excavación - Intermedia 22.5 pulg 573.0 mm Less
Profundidad de excavación - XL 22.5 pulg 573.0 mm Less
Profundidad de excavación - LGP 22.5 pulg 573.0 mm Less

Estación del operador

La mayor comodidad mantiene al operador productivo durante todo el día.


Control de la transmisión hidrostática

Los controles montados en el asiento mejoran la productividad.


Motor

La tecnología ACERT™ reduce las emisiones y aumenta el rendimiento.


Tren de rodaje

Menores costos de posesión y operación.


Sistemas AccuGrade™

Una rasante con mayor precisión.


Hoja y accesorios

Las herramientas Cat pueden manejar las aplicaciones de explanación más difíciles.


Cabrestante hidrostático

Control de velocidad infinitamente variable.


Facilidad de servicio

El fácil acceso y los requisitos mínimos de mantenimiento mantienen su máquina en el trabajo.


Respaldo al cliente

Un respaldo sin igual hace la diferencia.


D3K Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Bocina
  • Alarma de retroceso
  • Conector de diagnóstico
  • Baterías de 750 CCA para servicio pesado
  • Alternador, 12V, 120 amperios, servicio pesado sin escobillas
  • Motor de arranque de 12V

ENTORNO DEL OPERADOR
  • Cabina ROPS/FOPS con ventanas laterales deslizantes y aire acondicionado
  • Asiento Comfort C500 Cat de suspensión de aire y forrados en tela con posabrazos ajustables
  • Cinturón de seguridad retráctil de 76 mm (3 pulg)
  • Ajustable y montado en el asiento, electrohidráulico controles
  • Posapies
  • Grupo de instrumentos compacto que incluye: Medidores para la temperatura de refrigerante del motor, temperatura del aceite hidráulico y nivel de combustible 12 indicadores pantalla digital (velocidad de desplazamiento, rpm del motor, horómetro)
  • Interruptor del acelerador rotatorio
  • Limitador de velocidad de desplazamiento
  • Ajustes independientes de velocidad en avance/en retroceso
  • Un solo pedal combina las funciones de deceleración y frenado
  • Espejo retrovisor
  • Tomacorriente de 12V
  • Gancho para la ropa
  • Compartimiento de almacenamiento
  • Portavasos
  • Alfombrilla de goma de servicio pesado
  • Limpia/lavaparabrisas delanteros y traseros

TREN DE FUERZA
  • Motor diesel C4.4 ACERT Caterpillar, con turbocompresión
  • Sistema de enfriamiento de planchas de barra de aluminio (radiador, tren de fuerza)
  • Ventilador
  • Filtro de aire con antefiltro, expulsor de polvo automático y admisión debajo del capó
  • Bomba cebado de combustible con separador agua/ combustible integrado
  • Hidrostática de bucle cerrado, de paso doble transmisión
  • Silenciador debajo del capó

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Sistema hidráulico, tres válvulas

TREN DE RODAJE
  • Tren de rodaje SALT
  • Rodillos inferiores (6) y ruedas guía con lubricación permanente
  • Rodillos superiores
  • Cadenas, 41 secciones - configuración XL 406 mm (16") Configuración LGP de 635 mm (25")
  • Tensores hidráulicos de cadenas

OTRO EQUIPO ESTÁNDAR
  • Bastidor C, VPAT, cilindros y tuberías hidráulicos
  • Tanque de combustible
  • Protector del cárter para servicio pesado
  • Recintos del motor trabables
  • Protectores de rueda guía
  • Protector y parrilla del radiador
  • Dispositivo de arrastre delantero
  • Barra de tiro rígida
  • Orificios S·O·SSM (motor, tren de impulsión sistema hidráulico)

ANTICONGELANTE
  • Refrigerante de larga duración, -37° C (-35° F)

D3K Equipos opcionales

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Dos luces halógenas delanteras integradas, una luz halógena trasera
  • Cuatro luces halógenas delanteras y dos luces halógenas traseras integradas

Tren de fuerza
  • Mando auxiliar
  • Instalación, cabrestante

TREN DE RODAJE
  • PARES DE CADENAS, XLCadena, MS SystemOne™ 406 mm (16") Cadena, TG Cadena lubricada y sellada 356 mm (14")
  • PARES DE CADENAS, Baja presión sobre el suelo Cadena, MS SystemOne™ 635 mm (25")Cadena, Autolimpieza Cadena lubricada y sellada 635 mm (25") Cadena, Autolimpieza SystemOne™ 635 mm (25")

ENTORNO DEL OPERADOR
  • Cabina
  • Cabina con ventanas de policarbonato, protección de 360 grados
  • Asiento de tela con suspensión neumática y calefacción
  • Radio AM/FM, reproductor de CD

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Sistema hidráulico, cuatro válvulas para uso con el desgarrador
  • Sistema hidráulico, cuatro válvulas para uso con el cabrestante

PROTECTORES
  • Protector trasero de servicio pesado
  • Parrilla del radiador para servicio pesado
  • Guardaguía de cadena, central
  • Guardaguía de cadena, longitud completa
  • Rejilla trasera, cabina
  • Rejilla lateral, cabina
  • Rejilla lateral, techo
  • Rejillas delantera y laterales, techo
  • Protectores contra maleza, delanteros
  • Protectores contra maleza, traseros

HOJAS
  • Hoja VPAT, XL
  • Hoja VPAT, Baja presión sobre el suelo
  • Hoja intermedia VPAT

ACCESORIOS TRASEROS
  • Barra de tiro, remolque
  • Montaje, cabrestante
  • Desgarrador tipo paralelogramo, incluye tres vástagos y dientes.

CONTROL PARA IMPLEMENTO TRASERO
  • Control del desgarrador
  • Control del cabrestante
  • Control del desgarrador y cabrestante

CONTROL Y ORIENTACIÓN DE LA MÁQUINA
  • Lista para instalación de AccuGrade

AUXILIARES DE ARRANQUE
  • Calentador, motor, refrigerante, 120V

OTROS ACCESORIOS
  • Recinto con eliminación de ruidos
  • Sistema de Seguridad de la Máquina
  • Product Link 321 de Caterpillar
  • Product Link 121 de Caterpillar

ANTICONGELANTE
  • Refrigerante de larga duración, -50º C (-58º F)

ACCESORIO INSTALADO EN CAMPO
  • Cabrestante hidrostático