< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

El Tractor de Cadenas D4K Cat® proporciona rendimiento y comodidad superiores, además de reducir los costos de operación. El amplio espacio interior de la cabina proporciona un entorno cómodo de trabajo. Los controles intuitivos montados en el asiento resultan fáciles de utilizar, con lo que se logra mejor precisión y eficacia en el trabajo. El innovador tren de rodaje SystemOne reduce el tiempo y los costos de mantenimiento, lo que produce un impacto significativo en los resultados finales. Los sistemas láser y GPS AccuGrade le ayudan a nivelar más rápido, con menos pasadas y mano de obra. El D4K establece el estándar desde el primer corte hasta la nivelación de acabado.

Motor

Unidades:
Modelo de motor CAT C4.4 ACERT™ CAT C4.4 ACERT™ Less
Potencia: neta 84.0 hp 62.6 kW Less
Potencia - Bruta 92.0 hp 68.5 kW Less
Cilindrada 269.0 pulg3 4400.0 cm3 Less
Caterpillar 84.0 hp 62.6 kW Less
ISO 9249 84.0 hp 62.6 kW Less
EEC 80/1269 84.0 hp 62.6 kW Less
SAE J1349 84.0 hp 62.6 kW Less
Calibre 4.13 " 105.0 mm Less
Carrera 5.0 " 127.0 mm Less

Transmisión

Bombas de mando 2 2 Less
Motores de cadenas 2 2 Less
Ajustes de la válvula de alivio 6911.0 lb/pulg² 47650.0 kPa Less
Velocidad máxima de desplazamiento: avance 5.6 mph 9.0 km/h Less
Velocidad máxima de desplazamiento: retroceso 6.2 mph 10.0 km/h Less

Pesos

Peso en orden de trabajo: XL 17961.0 lb 8147.0 kg Less
Peso en orden de trabajo: LGP 18742.0 lb 8501.0 kg Less

Capacidades de llenado de servicio

Tanque de combustible 51.5 EE.UU. 195.0 L Less
Cárter y filtro 2.91 EE.UU. 11.0 L Less
Mandos finales XL (cada lado) 2.6 EE.UU. 10.0 L Less
Mandos finales LGP (cada lado) 2.6 EE.UU. 10.0 L Less
Sistema de enfriamiento 5.92 EE.UU. 22.4 L Less
Tanque hidráulico de la transmisión 15.7 EE.UU. 59.5 L Less

Controles hidráulicos

Rendimiento de la bomba 19.4 gal EE.UU./min 73.5 L/min Less
Ajuste de la válvula de alivio 2988.0 lb/pulg² 20600.0 kPa Less

Tren de rodaje

Ancho de la zapata: XL 18.0 " 460.0 mm Less
Ancho de la zapata: LGP 25.0 " 635.0 mm Less
Longitud de la cadena sobre el suelo: XL 89.0 " 2248.0 mm Less
Longitud de la cadena sobre el suelo: LGP 89.0 " 2248.0 mm Less
Entrevía: XL 61.0 " 1550.0 mm Less
Entrevía: LGP 68.0 " 1725.0 mm Less
Área de contacto con el suelo: XL 3206.0 pulg2 20682.0 cm2 Less
Área de contacto con el suelo: LGP 4425.0 pulg2 28550.0 cm2 Less
Presión sobre el suelo: XL 5.6 lb/pulg² 38.6 kPa Less
Presión sobre el suelo: LGP 4.24 lb/pulg² 29.2 kPa Less

Desgarrador

Tipo En paralelogramo En paralelogramo Less
Número de vástagos 3 3 Less
Profundidad máxima de excavación 13.3 " 337.5 mm Less
Alcance máximo en la línea a nivel del suelo 23.5 " 596.0 mm Less
Máximo espacio libre sobre el suelo debajo de la punta 17.6 " 448.0 mm Less
Ancho total 67.3 " 1710.0 mm Less
Altura 6.5 " 165.0 mm Less
Peso 1222.0 lb 554.0 kg Less

Cabrestante

Peso 1345.0 lb 610.0 kg Less
Mando del cabrestante Hidrostática Hidrostática Less
Control Sistema hidráulico Sistema hidráulico Less
Velocidad Variable Variable Less
Longitud del cabrestante 27.76 " 705.0 mm Less
Ancho total 29.2 " 741.0 mm Less
Diámetro del tambor 10.0 " 254.0 mm Less
Ancho del tambor 10.8 " 274.0 mm Less
Espacio libre de paso 6.75 " 171.5 mm Less
Diámetro del cable: recomendado 0.63 " 16.0 mm Less
Diámetro del cable: optativo 0.75 " 19.0 mm Less
Capacidad del tambor: cable recomendado 371.0 pies 113.0 m Less
Capacidad del tambor: cable optativo 256.0 pies 78.0 m Less
Tracción máxima del cable: tambor vacío 40000.0 lb 18144.0 kg Less
Tracción máxima del cable: tambor lleno 25000.0 lb 11340.0 kg Less
Velocidad máxima del cable: tambor vacío 131.0 pie/min 40.0 m/min Less
Velocidad máxima del cable: tambor lleno 207.0 pie/min 63.0 m/min Less

Normas

ROPS SAE J397-OCT95, SAE J1040-MAY94, ISO 3471-94 e ISO 3164-95 SAE J397-OCT95, SAE J1040-MAY94, ISO 3471-94 e ISO 3164-95 Less
FOPS SAE J231-JAN81 e ISO 3449-92 SAE J231-JAN81 e ISO 3449-92 Less

Hoja

Ancho de la hoja: intermedio 115.0 " 2921.0 mm Less
Ancho de la hoja: XL 109.5 " 2782.0 mm Less
Ancho de la hoja: LGP 123.9 " 3149.0 mm Less
Altura de la hoja: intermedia 33.9 " 860.0 mm Less
Altura de la hoja: XL 39.8 " 1010.0 mm Less
Altura de la hoja: LGP 35.8 " 910.0 mm Less
Capacidad de la hoja: intermedia 1.96 yd3 1.5 m3 Less
Capacidad de la hoja: XL 2.59 yd3 1.98 m3 Less
Capacidad de la hoja: LGP 2.42 yd3 1.85 m3 Less
Profundidad de excavación: intermedia 23.2 " 590.0 mm Less
Profundidad de excavación: XL 22.5 " 573.0 mm Less
Profundidad de excavación: LGP 23.2 " 590.0 mm Less

Estación del operador

Una comodidad superior mantiene al operador productivo durante toda la jornada.


Control de la transmisión hidrostática

Los controles montados en el asiento mejoran la productividad.


Motor

La Tecnología ACERT™ reduce las emisiones y aumenta el rendimiento.


Tren de rodaje

Menores costos de posesión y operación.


Sistemas AccuGrade™

Una rasante con mayor precisión.


Hoja y accesorios

Las herramientas Cat se adaptan a aplicaciones de explanación exigentes.


Cabrestante hidrostático

Control de velocidad infinitamente variable.


Facilidad de servicio

El fácil acceso y los requisitos mínimos de mantenimiento conservan su máquina en el trabajo.


Respaldo al cliente

Un respaldo inigualable hace la diferencia.


D4K Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Bocina
  • Alarma de retroceso
  • Conector de diagnóstico
  • Baterías de servicio pesado de 750 CCA
  • Alternador de 12 v, 120 Amp, servicio pesado sin escobillas
  • Motor de arranque de 12 V

ENTORNO DEL OPERADOR
  • Cabina ROPS (Rollover Protective Structure, Estructura de protección en caso de vuelcos) o FOPS (Falling Object Protective Structure, Estructura de protección contra la caída de objetos) con ventanas laterales deslizantes y aire acondicionado
  • Asiento de tela con suspensión neumática y posabrazos ajustable Cat C500 Comfort
  • Cinturón de seguridad retráctil de 76 mm (3")
  • Controles electrohidráulicos ajustables montados en el asiento
  • Posapiés
  • Grupo compacto de instrumentos que incluye: medidores de temperatura del refrigerante del motor, temperatura del aceite hidráulico y nivel de combustible; 12 indicadores; pantalla digital (velocidad de desplazamiento, RPM del motor, horómetro)
  • Interruptor del acelerador giratorio
  • Limitador de velocidad de desplazamiento
  • Ajustes independientes de velocidad de avance y retroceso
  • Pedal sencillo que combina las funciones de deceleración y frenado
  • Espejo retrovisor
  • Tomacorriente de 12 V
  • Gancho para ropa
  • Compartimiento de almacenamiento
  • Posavasos
  • Alfombrilla de caucho de servicio pesado
  • Lava/limpiaparabrisas delantero y trasero

TREN DE FUERZA
  • Motor Diésel Caterpillar C4.4 ACERT con turbocompresor
  • Sistema de enfriamiento con placa de barra de aluminio (radiador, tren de fuerza)
  • Ventilador soplador
  • Filtro de aire con antefiltro, expulsión automática de polvo y admisión de aire debajo del capó
  • Bomba de cebado de combustible con separador de combustible y agua integrado
  • Transmisión hidrostática de circuito cerrado y trayectoria doble
  • Silenciador debajo del capó

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Sistema hidráulico de 3 válvulas

TREN DE RODAJE
  • Tren de rodaje SALT
  • Rodillos de cadenas (7) y ruedas locas de lubricación permanente
  • Rodillos de soporte
  • Cadenas de 43 secciones: configuración XL de 457 mm (18")/configuración LGP de 635 mm (25")
  • Tensores de cadena hidráulicos

OTRO EQUIPO ESTÁNDAR
  • Bastidor en "C", VPAT, cilindros hidráulicos y tuberías
  • Tanque de combustible
  • Protector del cárter de servicio pesado
  • Recintos del motor trabables
  • Protectores de la rueda loca
  • Protector y rejilla del radiador
  • Dispositivo de tiro delantero
  • Barra de tiro rígida
  • Orificios S·O·SSM (motor, tren de fuerza y sistema hidráulico)

ANTICONGELANTE
  • Refrigerante de larga duración de -37 °C (-35 °F)

D4K Equipos opcionales

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Dos luces halógenas delanteras integradas y una luz halógena trasera
  • Cuatro luces halógenas delanteras integradas y dos luces halógenas traseras

TREN DE FUERZA
  • Mando auxiliar
  • Instalación del cabrestante

TREN DE RODAJE
  • PARES DE CADENAS XL Cadena de 457 mm (18") MS SystemOne™
  • PARES DE CADENAS LGP Cadena de 635 mm (25") MS SystemOne™

ENTORNO DEL OPERADOR
  • Cabina
  • Cabina con ventanas de policarbonato y protección en 360°
  • Asiento de tela con suspensión neumática calefaccionado
  • Radio AM/FM con reproductor de CD

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Sistema hidráulico de 4 válvulas para uso con desgarrador
  • Sistema hidráulico de 4 válvulas para uso con cabrestante

PROTECTORES
  • Protección trasera de servicio pesado
  • Parrilla del radiador de servicio pesado
  • Protector de guía de cadena central
  • Protector de guía de cadena de longitud completa
  • Pantalla trasera de la cabina
  • Pantalla lateral de la cabina
  • Pantalla trasera del techo
  • Pantalla delantera y laterales del techo
  • Protectores delanteros contra ramas
  • Protectores traseros contra ramas

HOJAS
  • Hoja XL VPAT
  • Hoja LGP VPAT
  • Hoja intermedia VPAT

ACCESORIOS TRASEROS
  • Barra de tiro del remolque
  • Montaje del cabrestante
  • Desgarrador en paralelogramo con tres vástagos y dientes

CONTROL DEL ACCESORIO TRASERO
  • Control del desgarrador
  • Control del cabrestante
  • Controles del desgarrador y del cabrestante

CONTROL Y ORIENTACIÓN DE LA MÁQUINA
  • Listo para la instalación de AccuGrade

AUXILIARES DE ARRANQUE
  • Calentador del refrigerante del motor de 120 V
  • Auxiliar de arranque con éter

OTROS ACCESORIOS
  • Insonorización en el recinto
  • Sistema de seguridad de la máquina
  • Product Link 321 de Caterpillar
  • Product Link 121 de Caterpillar

ANTICONGELANTE
  • Refrigerante de larga duración de -50 °C (-58 °F)

ACCESORIO INSTALADO EN TERRENO
  • Cabrestante hidrostático