< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Especificaciones

Unidades:
Carga de la broca Hasta 53.845 kg (hasta 118.719 lb) Hasta 53.845 kg (hasta 118.719 lb) Less
Diámetro del orificio 229 a 406 mm (9 a 16") 229 a 406 mm (9 a 16") Less
Motor Cat® 3512C HD Cat® 3512C HD Less

Temperatura de operación

Clasificación mínima ambiental (estándar) 30.0 °F -1.0 °C Less
Clasificación máxima ambiental (estándar) 125.0 °F 52.0 °C Less

Sistema de mando giratorio

Cabezal giratorio de alta velocidad/par bajo, motores dobles 0 a 17.219 N∙m (0 a 12.700 lbf) 0 a 17.219 N∙m (0 a 12.700 lbf) Less
Velocidad de rotación 0 a 150 rpm 0 a 150 rpm Less
Cabezal giratorio de alta velocidad/par bajo, motores dobles 20.880 N·m (0 a 15.400 lbf) 20.880 N·m (0 a 15.400 lbf) Less
Velocidad de rotación 0 a 124 rpm 0 a 124 rpm Less

Cabina del operador

entrada Convertidor de 24 V a 12 V Convertidor de 24 V a 12 V Less
entrada Todos los controles eléctricos para perforar, desplazarse y nivelar, más funciones auxiliares Todos los controles eléctricos para perforar, desplazarse y nivelar, más funciones auxiliares Less
entrada Control de pantalla táctil HMI Control de pantalla táctil HMI Less
entrada Asiento del instructor Asiento del instructor Less
entrada Bocina eléctrica Bocina eléctrica Less
entrada Ventana frontal completa de la perforadora Ventana frontal completa de la perforadora Less
entrada Pestillos para las puertas de servicio pesado Pestillos para las puertas de servicio pesado Less
entrada Unidad de aire acondicionado/calefacción/presurización montada en el techo y accionada hidráulicamente Unidad de aire acondicionado/calefacción/presurización montada en el techo y accionada hidráulicamente Less
entrada Escalera de la cabina, plataforma del techo con barandilla Escalera de la cabina, plataforma del techo con barandilla Less
entrada Ventana en el techo con jaula protectora Ventana en el techo con jaula protectora Less
entrada Cabina FOPS extra grande aislada y con montajes de caucho contra impactos, con capacidad para dos personas Cabina FOPS extra grande aislada y con montajes de caucho contra impactos, con capacidad para dos personas Less
entrada Indicadores de pendiente Indicadores de pendiente Less
entrada Consola dividida del operador con tableros de acero inoxidable y medidores con retroiluminación Consola dividida del operador con tableros de acero inoxidable y medidores con retroiluminación Less
entrada Doce (12) ventanas Doce (12) ventanas Less
entrada Dos (2) puertas abatibles hacia afuera abisagradas con sistema de cerrojo para puerta de servicio pesado Dos (2) puertas abatibles hacia afuera abisagradas con sistema de cerrojo para puerta de servicio pesado Less
entrada Juego de tanque de lava y limpiaparabrisas Juego de tanque de lava y limpiaparabrisas Less
entrada Luces superiores interiores del techo Luces superiores interiores del techo Less
entrada Luz del tablero de instrumentos en cada panel Luz del tablero de instrumentos en cada panel Less
entrada Asiento del operador Cat con cinturones de seguridad con carrete inercial, suspensión mecánica u opción con cinturón de seguridad, calefacción, ventilación y suspensión neumática Asiento del operador Cat con cinturones de seguridad con carrete inercial, suspensión mecánica u opción con cinturón de seguridad, calefacción, ventilación y suspensión neumática Less

Tren de rodaje

Tipo Tren de rodaje Cat 374F con protectores para rocas de longitud total y medidor de distancia de desplazamiento, garras triples de 900 mm (35") y tensor automático. Tren de rodaje Cat 374F con protectores para rocas de longitud total y medidor de distancia de desplazamiento, garras triples de 900 mm (35") y tensor automático. Less
Cantidad de rodillos a cada lado 11 11 Less
Protectores de cadena/protectores contra rocas Protectores estándar de longitud completa Protectores estándar de longitud completa Less
Potencia máxima del mando por cadena 403.0 hp 300.5 kW Less
Frenos Aplicado por resorte, liberado hidráulicamente Aplicado por resorte, liberado hidráulicamente Less
Liberación del freno Automático Automático Less
Velocidad máxima de desplazamiento 1.2 mph 1.93 km/h Less
Rendimiento en pendientes 51 % 51 % Less
Delantero Tipo oscilante de tres puntos Tipo oscilante de tres puntos Less
Medios de ajuste de la cadena Sistema automático de tensión de cadena Sistema automático de tensión de cadena Less
Desconexión del mando de cadenas Estándar (manual) Estándar (manual) Less

Mesa de perforación y plataforma de trabajo

Altura de la mesa sobre el suelo 5.87 pies 1.79 m Less
entrada Rodillos guía de carga de los tubos Rodillos guía de carga de los tubos Less
entrada Cubierta trasera fija Cubierta trasera fija Less
entrada Pasamanos basculante trasero izquierdo (diseño de puerta doble) Pasamanos basculante trasero izquierdo (diseño de puerta doble) Less
entrada Caja de almacenamiento de brocas de plataforma trasera con cubierta de aluminio con bisagras Caja de almacenamiento de brocas de plataforma trasera con cubierta de aluminio con bisagras Less
entrada Escotilla de visualización hidráulica con luz Escotilla de visualización hidráulica con luz Less

Soportes de nivelación

Capacidad de levantamiento: cada 150670.0 lbf 68344.0 kgf Less
entrada Cuatro soportes de nivelación para proporcionar estabilidad a la perforación con 7° de ángulo de banco Cuatro soportes de nivelación para proporcionar estabilidad a la perforación con 7° de ángulo de banco Less

Compresor (estándar)

Tipo Admisión de la válvula de mariposa, control de la válvula en espiral Admisión de la válvula de mariposa, control de la válvula en espiral Less
Flujo de descarga de aire (a nivel del mar) 3600.0 pies3/min 101.9 m3/min Less
Presión de operación máxima 100.0 lb/pulg² 6.9 bar Less

Capacidad de pliegue/levantamiento

Capacidad de pliegue Hasta 489 kN (hasta 110.000 lbf) Hasta 489 kN (hasta 110.000 lbf) Less
Capacidad de levantamiento Hasta 382 kN (hasta 86.000 lbf) Hasta 382 kN (hasta 86.000 lbf) Less
Régimen de alimentación de perforación 0 a 33,5 m/min (0 a 110 pies/min) 0 a 33,5 m/min (0 a 110 pies/min) Less
Velocidad de retracción 0 a 33,5 m/min (0 a 110 pies/min) 0 a 33,5 m/min (0 a 110 pies/min) Less
Desplazamiento del cabezal (mástil de 16 m/52,5') 720.0 " 18.29 m Less
Desplazamiento del cabezal (mástil de 20 m/65,6') 866.0 " 21.9 m Less

Bastidor principal, plataformas y pasarelas

Gatos, pivote del mástil y plataforma Se suelda integralmente al bastidor principal Se suelda integralmente al bastidor principal Less
Plataforma de la máquina Acceso a ambos lados Acceso a ambos lados Less
Standard Incluye las características básicas del bastidor principal y la plataforma más escalera fija al área de la cabina de la cubierta principal en el lado derecho del bastidor Incluye las características básicas del bastidor principal y la plataforma más escalera fija al área de la cabina de la cubierta principal en el lado derecho del bastidor Less
Ultra Incluye las características básica del bastidor principal y la plataforma más nivelación automática y distribución en cascada de las escaleras hacia el área de la cabina de la cubierta principal, en el lado derecho del bastidor con iluminación conmutada de la pasarela en los niveles de la plataforma y tierra: - incluye (2) luces - incluye intertraba de desplazamiento con control de ECM si la escalera está abajo Incluye las características básica del bastidor principal y la plataforma más nivelación automática y distribución en cascada de las escaleras hacia el área de la cabina de la cubierta principal, en el lado derecho del bastidor con iluminación conmutada de la pasarela en los niveles de la plataforma y tierra: - incluye (2) luces - incluye intertraba de desplazamiento con control de ECM si la escalera está abajo Less

Accesorios, herramientas y equipos de manipulación

Herramienta giratoria Paquete giratorio para tubos de 219 mm (8 5⁄8") de diámetro (tubo de perforación no incluido) en mástil de 16 m/52.5', placas de carrusel, casquillos HOBO, resorte superior, llave de la plataforma, conector del dispositivo de levantamiento, llave ajustable, cesta para brocas universal, sellos de la plataforma, barras contra impactos, casquillos para el soporte de las tuberías y resorte de broca Paquete giratorio para tubos de 219 mm (8 5⁄8") de diámetro (tubo de perforación no incluido) en mástil de 16 m/52.5', placas de carrusel, casquillos HOBO, resorte superior, llave de la plataforma, conector del dispositivo de levantamiento, llave ajustable, cesta para brocas universal, sellos de la plataforma, barras contra impactos, casquillos para el soporte de las tuberías y resorte de broca Less
Herramienta giratoria con amortiguador para reducción de impactos Paquete giratorio para tubos de 219 mm (8 5⁄8") de diámetro (tubo de perforación no incluido) en mástil de 16 m/52,5', placas de carrusel, casquillos HOBO, resorte amortiguador con adaptador, llave de la plataforma, conector del dispositivo de levantamiento, llave ajustable, cesta para brocas universal, sellos de la plataforma, barras contra impactos, casquillos para el soporte de las tuberías y resorte de broca Paquete giratorio para tubos de 219 mm (8 5⁄8") de diámetro (tubo de perforación no incluido) en mástil de 16 m/52,5', placas de carrusel, casquillos HOBO, resorte amortiguador con adaptador, llave de la plataforma, conector del dispositivo de levantamiento, llave ajustable, cesta para brocas universal, sellos de la plataforma, barras contra impactos, casquillos para el soporte de las tuberías y resorte de broca Less
Herramienta giratoria Paquete giratorio para tubos de 235 mm (9 1⁄4") de diámetro (tubo de perforación no incluido) en mástil de 16 m/52,5', placas de carrusel, casquillos HOBO, resorte superior, llave de la plataforma, conector del dispositivo de levantamiento, llave ajustable, cesta para brocas universal, sellos de la plataforma, barras contra impactos, casquillos para el soporte de las tuberías y resorte de broca Paquete giratorio para tubos de 235 mm (9 1⁄4") de diámetro (tubo de perforación no incluido) en mástil de 16 m/52,5', placas de carrusel, casquillos HOBO, resorte superior, llave de la plataforma, conector del dispositivo de levantamiento, llave ajustable, cesta para brocas universal, sellos de la plataforma, barras contra impactos, casquillos para el soporte de las tuberías y resorte de broca Less
Herramienta giratoria con amortiguador para reducción de impactos Paquete giratorio para tubos de 235 mm (9 1⁄4") de diámetro (tubo de perforación no incluido) en mástil de 16 m/52.5', placas de carrusel, casquillos HOBO, resorte amortiguador con adaptador, llave de la plataforma, conector del dispositivo de levantamiento, llave ajustable, cesta para brocas universal, sellos de la plataforma, barras contra impactos, casquillos para el soporte de las tuberías y resorte de broca Paquete giratorio para tubos de 235 mm (9 1⁄4") de diámetro (tubo de perforación no incluido) en mástil de 16 m/52.5', placas de carrusel, casquillos HOBO, resorte amortiguador con adaptador, llave de la plataforma, conector del dispositivo de levantamiento, llave ajustable, cesta para brocas universal, sellos de la plataforma, barras contra impactos, casquillos para el soporte de las tuberías y resorte de broca Less
Herramienta giratoria Paquete giratorio para tubos de 273 mm (10 3⁄4") de diámetro (tubo de perforación no incluido) en mástil de 16 m/52,5', placas de carrusel, casquillos HOBO, resorte superior, llave de la plataforma, conector del dispositivo de levantamiento, llave ajustable, cesta para brocas universal, sellos de la plataforma, barras contra impactos, casquillos para el soporte de las tuberías y resorte de broca Paquete giratorio para tubos de 273 mm (10 3⁄4") de diámetro (tubo de perforación no incluido) en mástil de 16 m/52,5', placas de carrusel, casquillos HOBO, resorte superior, llave de la plataforma, conector del dispositivo de levantamiento, llave ajustable, cesta para brocas universal, sellos de la plataforma, barras contra impactos, casquillos para el soporte de las tuberías y resorte de broca Less
Herramienta giratoria con amortiguador para reducción de impactos Paquete giratorio para tubos de 273 mm (10 3⁄4") de diámetro (tubo de perforación no incluido) en mástil de 16 m/52,5', placas de carrusel, casquillos HOBO, resorte amortiguador con adaptador [total], llave de la plataforma, conector del dispositivo de levantamiento, llave ajustable, cesta para brocas universal, sellos de la plataforma, barras contra impactos, casquillos para el soporte de las tuberías y resorte de broca Paquete giratorio para tubos de 273 mm (10 3⁄4") de diámetro (tubo de perforación no incluido) en mástil de 16 m/52,5', placas de carrusel, casquillos HOBO, resorte amortiguador con adaptador [total], llave de la plataforma, conector del dispositivo de levantamiento, llave ajustable, cesta para brocas universal, sellos de la plataforma, barras contra impactos, casquillos para el soporte de las tuberías y resorte de broca Less
Herramienta giratoria Paquete giratorio para tubos de 219 mm (8 5⁄8") de diámetro (tubo de perforación no incluido) en mástil de 20 m/65,6', placas de carrusel, casquillos HOBO, resorte superior, llave de la plataforma, conector del dispositivo de levantamiento, llave ajustable, cesta para brocas universal, sellos de la plataforma, barras contra impactos, casquillos para el soporte de las tuberías y resorte de broca Paquete giratorio para tubos de 219 mm (8 5⁄8") de diámetro (tubo de perforación no incluido) en mástil de 20 m/65,6', placas de carrusel, casquillos HOBO, resorte superior, llave de la plataforma, conector del dispositivo de levantamiento, llave ajustable, cesta para brocas universal, sellos de la plataforma, barras contra impactos, casquillos para el soporte de las tuberías y resorte de broca Less
Herramienta giratoria con amortiguador para reducción de impactos Paquete giratorio para tubos de 219 mm (8 5⁄8") de diámetro (tubo de perforación no incluido) en mástil de 20 m/65,6', placas de carrusel, casquillos HOBO, resorte amortiguador con adaptador [total], llave de la plataforma, conector del dispositivo de levantamiento, llave ajustable, cesta para brocas universal, sellos de la plataforma, barras contra impactos, casquillos para el soporte de las tuberías y resorte de broca Paquete giratorio para tubos de 219 mm (8 5⁄8") de diámetro (tubo de perforación no incluido) en mástil de 20 m/65,6', placas de carrusel, casquillos HOBO, resorte amortiguador con adaptador [total], llave de la plataforma, conector del dispositivo de levantamiento, llave ajustable, cesta para brocas universal, sellos de la plataforma, barras contra impactos, casquillos para el soporte de las tuberías y resorte de broca Less
Herramienta giratoria Paquete giratorio para tubos de 235 mm (9 1⁄4") de diámetro (tubo de perforación no incluido) en mástil de 20 m/65,6', placas de carrusel, casquillos HOBO, resorte superior, llave de la plataforma, conector del dispositivo de levantamiento, llave ajustable, cesta para brocas universal, sellos de la plataforma, barras contra impactos, casquillos para el soporte de las tuberías y resorte de broca Paquete giratorio para tubos de 235 mm (9 1⁄4") de diámetro (tubo de perforación no incluido) en mástil de 20 m/65,6', placas de carrusel, casquillos HOBO, resorte superior, llave de la plataforma, conector del dispositivo de levantamiento, llave ajustable, cesta para brocas universal, sellos de la plataforma, barras contra impactos, casquillos para el soporte de las tuberías y resorte de broca Less
Herramienta giratoria con amortiguador para reducción de impactos Paquete giratorio para tubos de 235 mm (9 1⁄4") de diámetro (tubo de perforación no incluido) en mástil de 20 m/65,6', placas de carrusel, casquillos HOBO, resorte amortiguador con adaptador [total], llave de la plataforma, conector del dispositivo de levantamiento, llave ajustable, cesta para brocas universal, sellos de la plataforma, barras contra impactos, casquillos para el soporte de las tuberías y resorte de broca Paquete giratorio para tubos de 235 mm (9 1⁄4") de diámetro (tubo de perforación no incluido) en mástil de 20 m/65,6', placas de carrusel, casquillos HOBO, resorte amortiguador con adaptador [total], llave de la plataforma, conector del dispositivo de levantamiento, llave ajustable, cesta para brocas universal, sellos de la plataforma, barras contra impactos, casquillos para el soporte de las tuberías y resorte de broca Less
Herramienta giratoria Paquete giratorio para tubos de 273 mm (10 3⁄4") de diámetro (tubo de perforación no incluido) en mástil de 20 m/65,6', placas de carrusel, casquillos HOBO, resorte superior, llave de la plataforma, conector del dispositivo de levantamiento, llave ajustable, cesta para brocas universal, sellos de la plataforma, barras contra impactos, casquillos para el soporte de las tuberías y resorte de broca Paquete giratorio para tubos de 273 mm (10 3⁄4") de diámetro (tubo de perforación no incluido) en mástil de 20 m/65,6', placas de carrusel, casquillos HOBO, resorte superior, llave de la plataforma, conector del dispositivo de levantamiento, llave ajustable, cesta para brocas universal, sellos de la plataforma, barras contra impactos, casquillos para el soporte de las tuberías y resorte de broca Less
Herramienta giratoria con amortiguador para reducción de impactos Paquete giratorio para tubos de 273 mm (10 3⁄4") de diámetro (tubo de perforación no incluido) en mástil de 20 m/65,6', placas de carrusel, casquillos HOBO, resorte amortiguador con adaptador [total], llave de la plataforma, conector del dispositivo de levantamiento, llave ajustable, cesta para brocas universal, sellos de la plataforma, barras contra impactos, casquillos para el soporte de las tuberías y resorte de broca Paquete giratorio para tubos de 273 mm (10 3⁄4") de diámetro (tubo de perforación no incluido) en mástil de 20 m/65,6', placas de carrusel, casquillos HOBO, resorte amortiguador con adaptador [total], llave de la plataforma, conector del dispositivo de levantamiento, llave ajustable, cesta para brocas universal, sellos de la plataforma, barras contra impactos, casquillos para el soporte de las tuberías y resorte de broca Less
Herramienta giratoria con amortiguador para reducción de impactos Paquete giratorio para tubos de 339 mm (13 3⁄8") de diámetro (tubo de perforación no incluido) en mástil de 20 m/65,6', placas de carrusel, casquillos HOBO, resorte amortiguador con adaptador [total], llave de la plataforma, conector del dispositivo de levantamiento, llave ajustable, cesta para brocas universal, sellos de la plataforma, barras contra impactos, casquillos para el soporte de las tuberías y resorte de broca Paquete giratorio para tubos de 339 mm (13 3⁄8") de diámetro (tubo de perforación no incluido) en mástil de 20 m/65,6', placas de carrusel, casquillos HOBO, resorte amortiguador con adaptador [total], llave de la plataforma, conector del dispositivo de levantamiento, llave ajustable, cesta para brocas universal, sellos de la plataforma, barras contra impactos, casquillos para el soporte de las tuberías y resorte de broca Less

Motor

Modelo C3512 HD* C3512 HD* Less
Potencia nominal 1283.0 hp 957.0 kW Less
Tanque de combustible (dos tanques son estándar) 869.0 EE.UU. 3289.0 L Less
Nota El Motor C3512 HD cumple con las normas de emisiones equivalentes a Tier 2/Stage II El Motor C3512 HD cumple con las normas de emisiones equivalentes a Tier 2/Stage II Less

Controles

Manuales Todos los manuales almacenados en el sistema de control, el servicio, los operadores y los diagramas Todos los manuales almacenados en el sistema de control, el servicio, los operadores y los diagramas Less
entrada Secuencia de apagado del motor Secuencia de apagado del motor Less
entrada Rendimiento de la perforación y sistema de monitoreo/diagnóstico Rendimiento de la perforación y sistema de monitoreo/diagnóstico Less
entrada Sistema de control del compresor electroneumático Sistema de control del compresor electroneumático Less
entrada Indicadores de filtro (aire, hidráulico y compresor), indicador de estado del componente, indicadores de niveles de aceite, combustible y agua Indicadores de filtro (aire, hidráulico y compresor), indicador de estado del componente, indicadores de niveles de aceite, combustible y agua Less
entrada Intertraba de selección de velocidad de desplazamiento alta/baja (alta solo cuando el mástil se encuentra en la posición hacia abajo) Intertraba de selección de velocidad de desplazamiento alta/baja (alta solo cuando el mástil se encuentra en la posición hacia abajo) Less
entrada Indicador de traba del mástil Indicador de traba del mástil Less
entrada Los controles electrónicos proporcionan control rápido y fiable de todas las funciones de la perforadora Los controles electrónicos proporcionan control rápido y fiable de todas las funciones de la perforadora Less
entrada Sistema de control de velocidad del ventilador proporcional del ECM Sistema de control de velocidad del ventilador proporcional del ECM Less
entrada Sensor de temperatura de la caja de engranajes de mando de la bomba Sensor de temperatura de la caja de engranajes de mando de la bomba Less
entrada Indicador digital de rpm del cabezal giratorio Indicador digital de rpm del cabezal giratorio Less
entrada Intertraba de desplazamiento, máquina fuera de límites de estabilidad Intertraba de desplazamiento, máquina fuera de límites de estabilidad Less
entrada Intertraba de desplazamiento, tubo en orificios Intertraba de desplazamiento, tubo en orificios Less
entrada Intertraba de desplazamiento: mástil hacia arriba y trabado, o hacia abajo y estacionado Intertraba de desplazamiento: mástil hacia arriba y trabado, o hacia abajo y estacionado Less
entrada Intertraba de gato/desplazamiento Intertraba de gato/desplazamiento Less
entrada Control de ambiente de la cabina (aire acondicionado, filtro, calefactor, velocidades del ventilador) Control de ambiente de la cabina (aire acondicionado, filtro, calefactor, velocidades del ventilador) Less
entrada Sensor de posicionador del tubo Sensor de posicionador del tubo Less
entrada Medidor de profundidad de perforación Medidor de profundidad de perforación Less
entrada Intertraba de función de perforación, carrusel en posición de carga Intertraba de función de perforación, carrusel en posición de carga Less
entrada Intertraba de función de perforación, carrusel no estacionado Intertraba de función de perforación, carrusel no estacionado Less
entrada Intertraba de función de perforación, mástil hacia arriba y trabado Intertraba de función de perforación, mástil hacia arriba y trabado Less
entrada Intertraba de la función de perforación, receptor de la varilla no cerrado Intertraba de la función de perforación, receptor de la varilla no cerrado Less
entrada Control del par giratorio Control del par giratorio Less
entrada Mando giratorio que quita la intertraba del carrusel Mando giratorio que quita la intertraba del carrusel Less
entrada Cabrestante no estacionado, intertraba de desplazamiento Cabrestante no estacionado, intertraba de desplazamiento Less
entrada Sensores de presión del gato Sensores de presión del gato Less
entrada Detenciones del desplazamiento del cabezal giratorio virtual Detenciones del desplazamiento del cabezal giratorio virtual Less

Máquina base

Standard Incluye las características básicas del bastidor principal y la plataforma más escalera fija al área de la cabina de la cubierta principal en el lado derecho del bastidor Incluye las características básicas del bastidor principal y la plataforma más escalera fija al área de la cabina de la cubierta principal en el lado derecho del bastidor Less
Ultra Incluye las características básica del bastidor principal y la plataforma más nivelación automática y distribución en cascada de las escaleras hacia el área de la cabina de la cubierta principal, en el lado derecho del bastidor con iluminación conmutada de la pasarela en los niveles de la plataforma y tierra: - incluye (2) luces - incluye intertraba de desplazamiento con control de ECM si la escalera está abajo Incluye las características básica del bastidor principal y la plataforma más nivelación automática y distribución en cascada de las escaleras hacia el área de la cabina de la cubierta principal, en el lado derecho del bastidor con iluminación conmutada de la pasarela en los niveles de la plataforma y tierra: - incluye (2) luces - incluye intertraba de desplazamiento con control de ECM si la escalera está abajo Less
entrada Protección térmica del sistema de escape y tuberías del turbocompresor Protección térmica del sistema de escape y tuberías del turbocompresor Less
entrada Bastidor del motor con el capó Bastidor del motor con el capó Less
entrada Protector entre el motor y el mando hidráulico Protector entre el motor y el mando hidráulico Less
entrada Tanques de combustible separados con válvulas de retención Tanques de combustible separados con válvulas de retención Less
entrada Tanque hidráulico con válvulas de aislamiento e intertrabas Tanque hidráulico con válvulas de aislamiento e intertrabas Less
entrada Cubiertas y pasarelas resistentes al resbalamiento Cubiertas y pasarelas resistentes al resbalamiento Less
entrada Tanques con capacidad para 3.289 L (869 gal EE.UU.) (2 tanques montados debajo del tren de fuerza) Tanques con capacidad para 3.289 L (869 gal EE.UU.) (2 tanques montados debajo del tren de fuerza) Less
entrada Pasamanos empernados con placas de expulsión Pasamanos empernados con placas de expulsión Less
entrada Baterías sin mantenimiento de Cat Baterías sin mantenimiento de Cat Less
entrada Caja de batería inoxidable tipo cajón deslizante Caja de batería inoxidable tipo cajón deslizante Less
entrada Ganchos para remolque de servicio pesado (extremo delantero) Ganchos para remolque de servicio pesado (extremo delantero) Less
entrada Orejetas de levantamiento Orejetas de levantamiento Less
entrada Rodillos guía de carga de los tubos Rodillos guía de carga de los tubos Less
entrada Cubierta trasera fija Cubierta trasera fija Less
entrada Pasamanos batiente trasero izquierdo para permitir la carga y descarga de la plataforma de perforación Pasamanos batiente trasero izquierdo para permitir la carga y descarga de la plataforma de perforación Less
entrada Caja de almacenamiento de brocas de plataforma trasera Caja de almacenamiento de brocas de plataforma trasera Less
entrada Pasarelas alrededor de la perforadora, 360 grados Pasarelas alrededor de la perforadora, 360 grados Less
entrada Pasos de cable orientables hacia arriba, salida en cada esquina de la perforadora Pasos de cable orientables hacia arriba, salida en cada esquina de la perforadora Less
entrada Compuertas con cierre automático cargadas por resorte Compuertas con cierre automático cargadas por resorte Less
entrada Descanso de mástil vertical en la parte delantera de la perforadora Descanso de mástil vertical en la parte delantera de la perforadora Less
entrada Cortinas contra polvo fijas: cuatro lados Cortinas contra polvo fijas: cuatro lados Less
entrada Bastidor de montaje para lavadora a presión con orificio en tanque de combustible y tanque de agua para DPO de lavaparabrisas Bastidor de montaje para lavadora a presión con orificio en tanque de combustible y tanque de agua para DPO de lavaparabrisas Less
entrada Cuatro (4) baterías Cat libres de mantenimiento Cuatro (4) baterías Cat libres de mantenimiento Less
entrada Escotilla de visualización hidráulica con luz Escotilla de visualización hidráulica con luz Less

Especificaciones básicas

Gama de diámetro del orificio 229 a 406 mm (9 a 16") 229 a 406 mm (9 a 16") Less
Gama de profundidad de la perforación: mástil de 16 m/52,5': una sola pasada 53.0 pies 16.15 m Less
Gama de profundidad de la perforación: mástil de 16 m/52,5': varias pasadas Hasta 84,73 m (hasta 278') Hasta 84,73 m (hasta 278') Less
Gama de profundidad del orificio - mástil de 20 m/65,6': una sola pasada 65.0 pies 19.86 m Less
Gama de profundidad del orificio - mástil de 20 m/65,6': varias pasadas Hasta 56,4 m (hasta 185') Hasta 56,4 m (hasta 185') Less
Modelo de motor HD 3512C Cat®, 1.800 rpm HD 3512C Cat®, 1.800 rpm Less
Emisiones Tier 4 final Tier 2 de la EPA de EE.UU./Stage II de la Unión Europea Tier 4 final Tier 2 de la EPA de EE.UU./Stage II de la Unión Europea Less
Potencia nominal 1283.0 hp 957.0 kW Less
Compresor 101,9 m3/min a 6,9 bares, 1.800 rpm (3.600 pies3/min a 100 lb/pulg², 1.800 rpm) 101,9 m3/min a 6,9 bares, 1.800 rpm (3.600 pies3/min a 100 lb/pulg², 1.800 rpm) Less
Perforación en ángulo 30° (en incrementos de 5°) 30° (en incrementos de 5°) Less
Carga de la broca 118719.0 lb 53845.0 kg Less

Mástil de 16 o 20 m (52,5 o 65,6')

entrada Diámetro del orificio de hasta 406 mm (16'') Diámetro del orificio de hasta 406 mm (16'') Less
entrada Sistema de conector del dispositivo de levantamiento/bajada con cilindro único de capacidad nominal de hasta 489 kN (110.000 lbf) Sistema de conector del dispositivo de levantamiento/bajada con cilindro único de capacidad nominal de hasta 489 kN (110.000 lbf) Less
entrada Caja de engranajes del cabezal giratorio, opción de motores en paquetes de accesorios Caja de engranajes del cabezal giratorio, opción de motores en paquetes de accesorios Less
entrada Campana de aspiración con sello contra el polvo abisagrada de cambio rápido Campana de aspiración con sello contra el polvo abisagrada de cambio rápido Less
entrada Perforación en ángulo de 30 grados en incrementos de 5° y trabas del mástil con indicador en la cabina (límite de 25 grados para perforaciones de 406 mm [16"]) Perforación en ángulo de 30 grados en incrementos de 5° y trabas del mástil con indicador en la cabina (límite de 25 grados para perforaciones de 406 mm [16"]) Less
entrada Sistema de tensado automático de los cables (conectado en el lado de vaciado) Sistema de tensado automático de los cables (conectado en el lado de vaciado) Less
entrada Llave de la plataforma deslizante, horquilla hidráulica Llave de la plataforma deslizante, horquilla hidráulica Less
entrada HOBO (Hydraulic Operated Break-Out, llave de desprendimiento operado en forma hidráulica) HOBO (Hydraulic Operated Break-Out, llave de desprendimiento operado en forma hidráulica) Less
entrada Planchas de montaje del cordón del mástil Planchas de montaje del cordón del mástil Less
entrada Protectores de cuerdas de la polea/alimentación Protectores de cuerdas de la polea/alimentación Less
entrada Sistema de lubricación remoto de la rosca del tubo de perforación, operado desde la cabina Sistema de lubricación remoto de la rosca del tubo de perforación, operado desde la cabina Less
entrada Receptor del tubo del cable Receptor del tubo del cable Less
entrada Capacidad de levantamiento del cabrestante de 5.443 kg (12.000 lb) Capacidad de levantamiento del cabrestante de 5.443 kg (12.000 lb) Less
entrada Posicionador del tubo Posicionador del tubo Less
entrada Buje de la plataforma de rodillo Buje de la plataforma de rodillo Less
entrada Escalera de acceso al mástil y rejilla de piso Escalera de acceso al mástil y rejilla de piso Less

Carrusel del mástil

Soporte de tuberías (dentro del mástil): carrusel con tacos y placas del triturador fijos Mástil de 16 m/52,5', carrusel de tubos de 5 × 13,7 m (45'): diámetro de la tubería de 219 mm (8 5/8"), profundidad total de la perforación de 84,73 m (278') Mástil de 16 m/52,5', carrusel de tubos de 5 × 13,7 m (45'): diámetro de la tubería de 219 mm (8 5/8"), profundidad total de la perforación de 84,73 m (278') Less
Soporte de tuberías (dentro del mástil): carrusel con tacos y placas del triturador fijos Mástil de 16 m/52,5', carrusel de tubos de 5 × 13,7 m (45'): diámetro de la tubería de 235 mm (9 1/4"), profundidad total de la perforación de 84,73 m (278') Mástil de 16 m/52,5', carrusel de tubos de 5 × 13,7 m (45'): diámetro de la tubería de 235 mm (9 1/4"), profundidad total de la perforación de 84,73 m (278') Less
Soporte de tuberías (dentro del mástil): carrusel con tacos y placas del triturador fijos Mástil de 16 m/52,5', carrusel de tubos de 4 × 13,7 m (45'): diámetro de la tubería de 273 mm (10 3/4"), profundidad total de la perforación de 71,02 m (233') Mástil de 16 m/52,5', carrusel de tubos de 4 × 13,7 m (45'): diámetro de la tubería de 273 mm (10 3/4"), profundidad total de la perforación de 71,02 m (233') Less
Soporte de tuberías (dentro del mástil): carrusel con tacos y placas del triturador fijos Mástil de 20 m/65,6', carrusel de tubos de 5 × 9,14 m (30'): diámetro de la tubería de 219 mm (8 5/8"), profundidad total de la perforación de 65,5 m (215') Mástil de 20 m/65,6', carrusel de tubos de 5 × 9,14 m (30'): diámetro de la tubería de 219 mm (8 5/8"), profundidad total de la perforación de 65,5 m (215') Less
Soporte de tuberías (dentro del mástil): carrusel con tacos y placas del triturador fijos Mástil de 20 m/65,6', carrusel de tubos de 5 × 9,14 m (30'): diámetro de la tubería de 235 mm (9 1/4"), profundidad total de la perforación de 65,5 m (215') Mástil de 20 m/65,6', carrusel de tubos de 5 × 9,14 m (30'): diámetro de la tubería de 235 mm (9 1/4"), profundidad total de la perforación de 65,5 m (215') Less
Soporte de tuberías (dentro del mástil): carrusel con tacos y placas del triturador fijos Mástil de 20 m/65,6', carrusel de tubos de 4 × 9,14 m (30'): diámetro de la tubería de 273 mm (10 3/4"), profundidad total de la perforación de 56,4 m (185') Mástil de 20 m/65,6', carrusel de tubos de 4 × 9,14 m (30'): diámetro de la tubería de 273 mm (10 3/4"), profundidad total de la perforación de 56,4 m (185') Less
Soporte de tuberías (dentro del mástil): carrusel con tacos y placas del triturador fijos Mástil de 20 m/65,6', carrusel de tubos de 2 × 9,14 m (30'): diámetro de la tubería de 339 mm (13 3/8"), profundidad total de la perforación de 38,1 m (125,2') Mástil de 20 m/65,6', carrusel de tubos de 2 × 9,14 m (30'): diámetro de la tubería de 339 mm (13 3/8"), profundidad total de la perforación de 38,1 m (125,2') Less

Enfriamiento

entrada Interruptor de bajo nivel de refrigerante Interruptor de bajo nivel de refrigerante Less
entrada Dos enfriadores (enfriadores divididos) Capacidad de enfriamiento de ambiente máxima de 52° C (125° F) Dos enfriadores (enfriadores divididos) Capacidad de enfriamiento de ambiente máxima de 52° C (125° F) Less
entrada Ventiladores de enfriador de velocidad variable, controlados por el ECM Ventiladores de enfriador de velocidad variable, controlados por el ECM Less

Grupo de tecnología

Básico Incluye característica del grupo de control de la máquina de base Incluye característica del grupo de control de la máquina de base Less
Standard Incluye grupo de control básico más nivelación/retracción automáticas y ángulo del mástil automático Incluye grupo de control básico más nivelación/retracción automáticas y ángulo del mástil automático Less
Ultra Incluye estándar más perforación automática (giratoria, una sola pasada) Incluye estándar más perforación automática (giratoria, una sola pasada) Less
Cat Terrain para perforación: producción Incluye interfaz del sistema de minería Cat Terrain Incluye interfaz del sistema de minería Cat Terrain Less
Cat Terrain para perforación: orientación Requiere Cat Terrain para perforación: producción Requiere Cat Terrain para perforación: producción Less
Cat Terrain para perforación: estratos Requiere Cat Terrain para perforación: producción Requiere Cat Terrain para perforación: producción Less
entrada Luz de Terrain Luz de Terrain Less
Tipo Plena autonomía Plena autonomía Less
entrada Interfaz para sistemas de extracción de terceros Interfaz para sistemas de extracción de terceros Less

Sistema hidráulico

entrada Bomba del circuito auxiliar Bomba del circuito auxiliar Less
entrada Bomba del ventilador Bomba del ventilador Less
entrada Dos bombas primarias Dos bombas primarias Less

Control del polvo

entrada Elevadores de cortina hidráulicos delanteros y traseros Elevadores de cortina hidráulicos delanteros y traseros Less
entrada Inyección de agua, tanques de 2.921 L (1.771 + 1.150 L) [772 gal EE.UU. (468 + 304 gal EE.UU.)] debajo de la plataforma Inyección de agua, tanques de 2.921 L (1.771 + 1.150 L) [772 gal EE.UU. (468 + 304 gal EE.UU.)] debajo de la plataforma Less
entrada Control optativo del ECM (Electronic Control Module, Módulo de control electrónico) de la bomba de inyección de agua, medidor de flujo de agua/control de corriente y nivel del tanque Control optativo del ECM (Electronic Control Module, Módulo de control electrónico) de la bomba de inyección de agua, medidor de flujo de agua/control de corriente y nivel del tanque Less
entrada Tanque de agua de 2.271 L (600 gal EE.UU.) montado en la plataforma Tanque de agua de 2.271 L (600 gal EE.UU.) montado en la plataforma Less

Opciones para el control de polvo optativas

Opciones No hay eliminación del polvo No hay eliminación del polvo Less
Opciones Cortinas fijas (lados izquierdo y derecho): - Cortinas elevadas hidráulicas de levantamiento automático para la parte trasera y delantera – Incluye intertraba de desplazamiento con control de ECM si las cortinas no están arriba Cortinas fijas (lados izquierdo y derecho): - Cortinas elevadas hidráulicas de levantamiento automático para la parte trasera y delantera – Incluye intertraba de desplazamiento con control de ECM si las cortinas no están arriba Less
Opciones Inyección de agua, tanques de 2.921 L (1.771 + 1.150 L) [772 gal EE.UU. (468 + 304 gal EE.UU.)] debajo de la plataforma [1.150 L (304 gal EE.UU.) no funcionan en tiempo frío nivel 4]: - Incluye control de intertraba de la bomba de inyección de agua del ECM, medidor de flujo de agua/control de corriente y nivel del tanque Inyección de agua, tanques de 2.921 L (1.771 + 1.150 L) [772 gal EE.UU. (468 + 304 gal EE.UU.)] debajo de la plataforma [1.150 L (304 gal EE.UU.) no funcionan en tiempo frío nivel 4]: - Incluye control de intertraba de la bomba de inyección de agua del ECM, medidor de flujo de agua/control de corriente y nivel del tanque Less
Opciones Inyección de agua, tanques de 5.193 L (1.372 gal EE.UU.) (no disponible en clima frío) 2.922 L (772 gal EE.UU.) debajo de la plataforma más tanque montado en la plataforma de 2.271 L (600 gal EE.UU.) (3 tanques): - Incluye control de intertraba de la bomba de inyección de agua del ECM, medidor de flujo de agua/control de corriente y nivel del tanque Inyección de agua, tanques de 5.193 L (1.372 gal EE.UU.) (no disponible en clima frío) 2.922 L (772 gal EE.UU.) debajo de la plataforma más tanque montado en la plataforma de 2.271 L (600 gal EE.UU.) (3 tanques): - Incluye control de intertraba de la bomba de inyección de agua del ECM, medidor de flujo de agua/control de corriente y nivel del tanque Less
Opciones Colector de polvo, 101,9 m3/min (3.600 pies3/min) [en tándem 50,9 m3/min (1.800 pies3/min)] con antefiltro: - Inyección de agua, 2.921 L (772 gal EE.UU.) [1.771 + 1.150 L (468 + 304 gal EE.UU. )] debajo de la plataforma - Incluye control de intertraba de la bomba de inyección de agua del ECM, medidor de flujo de agua/control de corriente y nivel del tanque Colector de polvo, 101,9 m3/min (3.600 pies3/min) [en tándem 50,9 m3/min (1.800 pies3/min)] con antefiltro: - Inyección de agua, 2.921 L (772 gal EE.UU.) [1.771 + 1.150 L (468 + 304 gal EE.UU. )] debajo de la plataforma - Incluye control de intertraba de la bomba de inyección de agua del ECM, medidor de flujo de agua/control de corriente y nivel del tanque Less
Opciones Llenado rápido de inyección de agua Llenado rápido de inyección de agua Less

Sistema del cabrestante

Clasificación del peso del cable 3500.0 lb 1588.0 kg Less
Tamaño del cable 0.5 " 13.0 mm Less
Capacidad de levantamiento del cabrestante 12000.0 lb 5443.0 kg Less

Manipulación del tubo

entrada Llave de plataforma deslizante Llave de plataforma deslizante Less
entrada Recepto de tubo de cable fijo o receptor de brazo/varilla de seguridad hidráulicos optativos con receptor hidráulico optativo del brazo de seguridad/Tubo receptor con intertraba de la función de perforación, cuando el recepto de tubo no está cerrado Recepto de tubo de cable fijo o receptor de brazo/varilla de seguridad hidráulicos optativos con receptor hidráulico optativo del brazo de seguridad/Tubo receptor con intertraba de la función de perforación, cuando el recepto de tubo no está cerrado Less
entrada Cesta para brocas básica o accionada hidráulicamente optativa Cesta para brocas básica o accionada hidráulicamente optativa Less
entrada Gancho de elevación para levantar el tubo de perforación/resorte de broca Gancho de elevación para levantar el tubo de perforación/resorte de broca Less

Seguridad

entrada Cubiertas de la plataforma de perforación de aleación para dar servicio cuando el mástil se encuentre en la posición de descanso, con provisión para almacenamiento Cubiertas de la plataforma de perforación de aleación para dar servicio cuando el mástil se encuentre en la posición de descanso, con provisión para almacenamiento Less
entrada Manguitos de seguridad de la manguera de aire (enchufes de látigo) Manguitos de seguridad de la manguera de aire (enchufes de látigo) Less
entrada Desconexión total de la batería o aislamiento del motor de arranque solamente con trabas Desconexión total de la batería o aislamiento del motor de arranque solamente con trabas Less
entrada Terminales de arranque auxiliar remoto Terminales de arranque auxiliar remoto Less
entrada Siete (7) botones para apagar el motor, por cada punto de acceso/salida de la perforadora, en la cabina, y en el área del motor en la plataforma de perforación Siete (7) botones para apagar el motor, por cada punto de acceso/salida de la perforadora, en la cabina, y en el área del motor en la plataforma de perforación Less
entrada Alarma de desplazamiento, con conexión de desplazamiento Alarma de desplazamiento, con conexión de desplazamiento Less
entrada Baliza estroboscópica en la cabina y al lado izquierdo de la perforadora Baliza estroboscópica en la cabina y al lado izquierdo de la perforadora Less
entrada Jaula protectora con bisagras para ventana delantera de perforación de longitud completa Jaula protectora con bisagras para ventana delantera de perforación de longitud completa Less
entrada Reflectores LED nocturnos en los cuatro lados, área del grupo de potencia de focos LED; plataforma de la perforadora; carrusel del mástil; escalera de acceso y pasarelas para perforación nocturna: - luminiscencia para cumplir con las normas Cat Reflectores LED nocturnos en los cuatro lados, área del grupo de potencia de focos LED; plataforma de la perforadora; carrusel del mástil; escalera de acceso y pasarelas para perforación nocturna: - luminiscencia para cumplir con las normas Cat Less
entrada Con cada máquina, se deberá proporcionar una copia impresa del Manual de Operación y Mantenimiento instalado en la fábrica y disponible en el idioma legal del país donde la máquina proporcionará servicio. Se deberá indicar el idioma especificado en la orden de fábrica. Con cada máquina, se deberá proporcionar una copia impresa del Manual de Operación y Mantenimiento instalado en la fábrica y disponible en el idioma legal del país donde la máquina proporcionará servicio. Se deberá indicar el idioma especificado en la orden de fábrica. Less
entrada Se dispone de un compartimiento separado y resistente al clima en la estación del operador para el Manual de Operación y Mantenimiento y otros elementos relacionados con la operación segura y el mantenimiento de la máquina. Se dispone de un compartimiento separado y resistente al clima en la estación del operador para el Manual de Operación y Mantenimiento y otros elementos relacionados con la operación segura y el mantenimiento de la máquina. Less
entrada Protección contra quemaduras de tubos de escape y tuberías del turbocompresor Protección contra quemaduras de tubos de escape y tuberías del turbocompresor Less

Características de servicio

Características Filtros de circuito entre las bombas y los motores hidráulicos Filtros de circuito entre las bombas y los motores hidráulicos Less
Características Dos (2) filtros de retorno hidráulico, (1) colador hidráulico para drenaje de la caja, dos (2) filtros de carga hidráulica, filtros para el aceite del compresor, sistema de lubricación automático de 45 puntos, centralizado Dos (2) filtros de retorno hidráulico, (1) colador hidráulico para drenaje de la caja, dos (2) filtros de carga hidráulica, filtros para el aceite del compresor, sistema de lubricación automático de 45 puntos, centralizado Less
Características Puntos de prueba de presión hidráulica Puntos de prueba de presión hidráulica Less
Características Sistema de reabastecimiento de llenado rápido Sistema de reabastecimiento de llenado rápido Less
Características Grúa de brazo independiente montado en la plataforma de perforación con controles de pedestal Grúa de brazo independiente montado en la plataforma de perforación con controles de pedestal Less

Paquetes de servicio

Standard Incluye características de servicio básicas más: centro de servicio completo (llenado y vaciado), combustible, compresor, refrigerante, aceite del motor, sistema hidráulico y caja de engranajes con llenado solamente para aceite de brocas para rocas y lubricación central: - Grúa de brazo con controles de pedestal Incluye características de servicio básicas más: centro de servicio completo (llenado y vaciado), combustible, compresor, refrigerante, aceite del motor, sistema hidráulico y caja de engranajes con llenado solamente para aceite de brocas para rocas y lubricación central: - Grúa de brazo con controles de pedestal Less
Ultra Incluye características de servicio estándar más: escalera de acceso al mástil, rejilla del mástil, puestos únicamente (para accesorio de cordón a usar con cable con gancho de desplazamiento y arnés): - Grúa de brazo con controles con pedestal Incluye características de servicio estándar más: escalera de acceso al mástil, rejilla del mástil, puestos únicamente (para accesorio de cordón a usar con cable con gancho de desplazamiento y arnés): - Grúa de brazo con controles con pedestal Less

Varios

entrada Lubricador de herramientas Lubricador de herramientas Less
entrada Tubo de perforación Tubo de perforación Less
entrada Manguera de purga con boquilla y carrete Manguera de purga con boquilla y carrete Less
entrada Control remoto del cabrestante Control remoto del cabrestante Less
entrada Control remoto de desplazamiento (colgante/cable) para operación de control de desplazamiento desde la superficie Control remoto de desplazamiento (colgante/cable) para operación de control de desplazamiento desde la superficie Less
entrada Escobilla de pie Escobilla de pie Less
entrada Conjunto de barra del remolque Conjunto de barra del remolque Less
entrada Interfaz para sistemas de extracción de terceros Interfaz para sistemas de extracción de terceros Less
entrada Terminales de arranque auxiliar remoto Terminales de arranque auxiliar remoto Less

Opciones de clima

Gama de clima estándar Gama de temperatura ambiente: -1° C (30 °F) a 52 °C (125 °F): - Enfriamiento de la cabina a 19° C (66° F) - Ventanas ahumadas - Vidrio tintado laminado para seguridad Gama de temperatura ambiente: -1° C (30 °F) a 52 °C (125 °F): - Enfriamiento de la cabina a 19° C (66° F) - Ventanas ahumadas - Vidrio tintado laminado para seguridad Less
Clima frío nivel 2 Rango de temperatura ambiente: -18 °C (-1° F) a 52 °C (125 °F) – Viento hasta de 96 km/h (60 mph) – Calefacción de la cabina a 27 °C (81 °F) – Vidrio tintado laminado para seguridad – Descongelador del vidrio de la cabina – Auxiliar de arranque con éter – Calentador del piso de la cabina Rango de temperatura ambiente: -18 °C (-1° F) a 52 °C (125 °F) – Viento hasta de 96 km/h (60 mph) – Calefacción de la cabina a 27 °C (81 °F) – Vidrio tintado laminado para seguridad – Descongelador del vidrio de la cabina – Auxiliar de arranque con éter – Calentador del piso de la cabina Less

Accesorios disponibles en el distribuidor

Accesorio Etiquetado del cliente Etiquetado del cliente Less
Accesorio Accesorios para cuerdas: cable con gancho de desplazamiento en el mástil y arnés para el personal Accesorios para cuerdas: cable con gancho de desplazamiento en el mástil y arnés para el personal Less
Accesorio Sistema contra incendios Sistema contra incendios Less
Accesorio Cocina Cocina Less
Accesorio Conexiones de suministro de corriente y soportes para el sistema de módulo de terceros Conexiones de suministro de corriente y soportes para el sistema de módulo de terceros Less
Accesorio Sistema de insonorización Sistema de insonorización Less
Accesorio Radio CB con antena Radio CB con antena Less

Pesos

Peso de trabajo 339297.0 lb 153903.0 kg Less

MD6540C Equipos estándar

MÁQUINA BASE
  • El Motor 3512C HD Cat de 957 kW (1.283 hp) y 1.800 rpm cumple con las normas de emisiones equivalentes a Tier 2/Stage II
  • Protección térmica del sistema de escape y tuberías del turbocompresor
  • Bastidor del motor con el capó
  • Protector entre el motor y el mando hidráulico

COMPRESOR
  • 101,9 m3/min a 6,9 bar (3.600 pies3/min a 100 lb/pulg²), 1.800 rpm, admisión de la válvula de mariposa, control de la válvula en espiral

ENFRIAMIENTO
  • Interruptor de bajo nivel de refrigerante
  • Dos enfriadores (enfriadores divididos)
  • Capacidad máxima de enfriamiento para temperatura ambiente de 52 °C (125 °F)
  • Ventiladores de enfriador de velocidad variable, controlados por el ECM

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Bomba del circuito auxiliar
  • Bomba del ventilador
  • Dos bombas primarias

CABINA
  • La espaciosa cabina tiene una superficie de 4,85 m2 (52,22 pie2).
  • Convertidor de 24 V a 12 V
  • Todos los controles eléctricos para perforar, desplazarse y nivelar, más funciones auxiliares
  • Control de pantalla táctil HMI
  • Asiento del instructor
  • Bocina eléctrica
  • Ventana frontal completa de la perforadora
  • Pestillos para las puertas de servicio pesado
  • Unidad de aire acondicionado/calefacción/presurización montada en el techo y accionada hidráulicamente
  • Escalera de la cabina, plataforma del techo con barandilla
  • Ventana en el techo con jaula protectora
  • Cabina FOPS extra grande aislada y con montajes de caucho contra impactos, con capacidad para dos personas
  • Indicadores de pendiente
  • Consola dividida del operador con tableros de acero inoxidable y medidores con retroiluminación
  • Doce (12) ventanas (consulte Grupos de clima para selección de vidrio)
  • Dos (2) puertas abatibles hacia afuera con sistema de cerrojo para puerta de servicio pesado
  • Juego de tanque de lava y limpiaparabrisas
  • Luces superiores interiores del techo
  • Luz del tablero de instrumentos en cada panel
  • El paquete de iluminación incluye 4.200 reflectores de perímetro de lumen y 1.950 focos del área de lumen.

CONTROL
  • Todos los manuales almacenados en el sistema de control, el servicio, los operadores y los diagramas
  • Secuencia de apagado del motor en control
  • Rendimiento de la perforación y sistema de monitoreo/diagnóstico
  • Sistema de control del compresor electroneumático
  • Indicadores de filtro (aire, hidráulico y compresor)
  • Intertraba de selección de velocidad de desplazamiento alta/baja (alta solo cuando el mástil se encuentra en la posición hacia abajo)
  • Indicador de traba del mástil
  • Los controles electrónicos proporcionan control rápido y fiable de todas las funciones de la perforadora
  • Sistema de control de velocidad del ventilador proporcional del ECM
  • Sensor de temperatura de la caja de engranajes de mando de la bomba
  • Indicador digital de rpm del cabezal giratorio
  • Intertraba de desplazamiento, máquina fuera de límites de estabilidad
  • Intertraba de desplazamiento, tubo en orificios
  • Intertraba de desplazamiento: mástil hacia arriba y trabado, o hacia abajo y estacionado
  • Intertraba de gato/desplazamiento
  • Control de ambiente de la cabina (aire acondicionado, filtro, calefactor, velocidades del ventilador)
  • Sensor de posicionador del tubo
  • Medidor de profundidad de perforación
  • Intertraba de función de perforación, carrusel en posición de carga
  • Intertraba de función de perforación, carrusel no estacionado
  • Intertraba de función de perforación, mástil hacia arriba y trabado
  • Intertraba de la función de perforación, receptor de la varilla no cerrado
  • Control del par giratorio
  • Mando giratorio que quita la intertraba del carrusel
  • Cabrestante no estacionado, intertraba de desplazamiento
  • Sensores de presión del gato
  • Detenciones del desplazamiento del cabezal giratorio virtual

BASTIDOR
  • Tanques de combustible separados con válvulas de retención
  • Tanque hidráulico con válvulas de aislamiento e intertrabas
  • Cubiertas y pasarelas resistentes al resbalamiento
  • Tanques con capacidad para 3.289 L (869 gal EE.UU.) (2 tanques montados debajo del tren de fuerza)
  • Pasamanos empernados con placas de expulsión
  • Cuatro (4) baterías Cat libres de mantenimiento
  • Caja de batería inoxidable tipo cajón deslizante
  • Cuatro soportes de nivelación para proporcionar estabilidad a la perforación con 7° de ángulo de banco
  • Ganchos para remolque de servicio pesado (extremo delantero)
  • Orejetas de levantamiento
  • Rodillos guía de carga de los tubos
  • Cubierta trasera fija
  • Pasamanos batiente trasero izquierdo
  • Caja de almacenamiento de brocas de plataforma trasera
  • Escotilla de visualización hidráulica con luz
  • Pasarelas alrededor de la perforadora, 360 grados
  • Pasos de cable orientables hacia arriba, salida en cada esquina de la perforadora
  • Compuertas con cierre automático cargadas por resorte
  • Descanso de mástil vertical en la parte delantera de la perforadora
  • Bastidor de montaje para lavadora a presión con orificio en los tanques de agua y combustible

TREN DE RODAJE
  • Tren de rodaje Cat con protectores contra rocas de longitud total y medidor de distancia de desplazamiento, tensor automático y garras triple de 900 mm (35")

MÁSTIL
  • Sistema de dispositivo de levantamiento/bajada de cilindro único de capacidad nominal de hasta 49.895 kg (110.000 lb)
  • Caja de engranajes del cabezal giratorio, opción de motores en paquetes de accesorios
  • Campana de aspiración con sello contra el polvo abisagrada de cambio rápido
  • Perforación en ángulo de 30 grados en incrementos de 5° y trabas del mástil e indicador en la cabina [límite de 25 grados para orificios de 406 mm (16")]
  • Sistema de tensado automático de los cables (conectado en el lado de vaciado)
  • Llave de la plataforma deslizante, horquilla hidráulica
  • HOBO (Hydraulic Operated Break-Out, llave de desprendimiento operado en forma hidráulica)
  • Planchas de montaje del cordón del mástil
  • Protectores de cuerdas de la polea/alimentación
  • Receptor del tubo del cable
  • Capacidad de levantamiento del cabrestante de 5.443 kg (12.000 lb)
  • Posicionador del tubo

VARIOS
  • Colores estándar de Caterpillar

SEGURIDAD
  • Cubiertas de la plataforma de perforación de aleación para dar servicio cuando el mástil se encuentre en la posición de descanso
  • Manguitos de seguridad de la manguera de aire (enchufes de látigo)
  • Desconexión general y aislamiento del motor de arranque solamente con trabas
  • Siete (7) botones para apagar el motor, por cada punto de acceso/salida de la perforadora, en la cabina, y en el área del motor en la plataforma de perforación
  • Alarma de desplazamiento, con conexión de desplazamiento
  • Baliza estroboscópica en la cabina y al lado izquierdo de la perforadora
  • Jaula protectora con bisagras para la ventana delantera de perforación de longitud completa
  • Reflectores LED nocturnos en los cuatro lados, área del grupo de potencia de focos LED; plataforma de la perforadora; carrusel del mástil; escalera de acceso y pasarelas para perforación nocturna
  • Con cada máquina, se deberá proporcionar una copia impresa del Manual de Operación y Mantenimiento, instalado en la fábrica y disponible en el idioma legal del país donde la máquina proporcionará servicio: - se deberá proporcionar el idioma especificado en la orden de fábrica
  • Se debe disponer de un compartimento para publicaciones separado y resistente al clima en la estación del operador para colocar el Manual de Operación y Mantenimiento y otros elementos relacionados con la operación segura y el mantenimiento de la máquina. El compartimiento debe ser trabable o estar dentro de una cabina trabable. Se debe usar un cordón para unir el manual a la máquina.
  • Protección contra quemaduras de tubos de escape y tuberías del turbocompresor

SERVICIO
  • Filtros de circuito entre las bombas hidráulicas y los motores, (2) filtros de retorno hidráulico, (1) colador hidráulico para drenaje de la caja, (2) filtros de carga hidráulica, filtros para el aceite del compresor, sistema de lubricación automático de 45 puntos, centralizado
  • Puntos de prueba de presión hidráulica
  • Sistema de reabastecimiento de llenado rápido

ACCESORIOS GIRATORIOS
  • Paquete giratorio para tuberías de un diámetro exterior de hasta 339 mm (13 3∕8") (tubo de perforación no incluido) placas de carrusel, casquillos HOBO, resorte superior de 914 mm (36"), campana del conector del dispositivo de levantamiento de la llave de la plataforma, llave ajustable, cesta universal para brocas, sellos de la plataforma, casquillos para el soporte de las tuberías de las barras de impacto, resorte de broca y buje de la plataforma de rodillos

MD6540C Equipos opcionales

VARIOS
  • Conjunto de barra del remolque
  • Interfaz para sistemas de extracción de terceros
  • Lubricadores para roscas de tubos de perforación
  • Lubricador de brocas
  • Terminales de arranque auxiliar remoto
  • Días en el sitio del ingeniero de servicio de la fábrica (18 días de trabajo) para dirigir el arranque y la puesta en servicio
  • Tren de rodaje 374F Cat con garras triples de 750 mm (29,53") para roca dura
  • Ayudas para el operador: – Luz de espacio libre en la corona del mástil – Dos (2) circuitos cerrados de cámaras (en la parte delantera y trasera) con un monitor en la cabina – Receptor de tubos hidráulico