< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Especificaciones

Unidades:
Carga de la broca hasta 23.737 kg (hasta 52.321 lb) hasta 23.737 kg (hasta 52.321 lb) Less
Diámetro del orificio De 152 a 244 mm (de 6,0" a 9,625") De 152 a 244 mm (de 6,0" a 9,625") Less
Motor C15 (Tier 3): 403 kW (540 hp) a 2.100 rpm C15 (Tier 3): 403 kW (540 hp) a 2.100 rpm Less

Capacidad nominal

Diámetro de la broca/del orificio De 152 mm a 244 mm (de 6" a 9,625") De 152 mm a 244 mm (de 6" a 9,625") Less
Profundidad de varias pasadas (mástil de 8 m/26' 3") Hasta 45,1 m (hasta 148' 0") Hasta 45,1 m (hasta 148' 0") Less
Profundidad de varias pasadas (mástil de 10 m/32' 9¾") Hasta 52,7 m (hasta 173' 0") Hasta 52,7 m (hasta 173' 0") Less
Profundidad de varias pasadas (mástil de 11 m/36' 0") Hasta 32,3 m (hasta 106' 0") Hasta 32,3 m (hasta 106' 0") Less

Temperatura de operación

Opción para tiempo frío -40.0 °F -40.0 °C Less
Clasificación máxima ambiental (estándar) 125.0 °F 52.0 °C Less
Clasificación mínima ambiental (estándar) 30.0 °F -1.0 °C Less

Capacidad de pliegue/levantamiento

Fuerza de carga de la broca Hasta 23.737 kg (hasta 52.321 lb) Hasta 23.737 kg (hasta 52.321 lb) Less
Tipo de cable: 25 mm (1") DYFORM 8 DYFORM 8 Less
Velocidad de alimentación 0 a 44,8 m/min (0 a 147 pies/min) 0 a 44,8 m/min (0 a 147 pies/min) Less
Desplazamiento del cabezal (mástil de 10 m/32' 9¾") 464.0 " 11.79 m Less
Desplazamiento del cabezal (mástil de 11 m/36' 0") 492.0 " 12.5 m Less
Capacidad nominal del dispositivo de levantamiento Hasta 210 kN (hasta 47.100 lbf) Hasta 210 kN (hasta 47.100 lbf) Less
Capacidad nominal de pliegue Hasta 267 kN (hasta 60.000 lbf) Hasta 267 kN (hasta 60.000 lbf) Less
Velocidad de retracción De 0 a 46,6 m/min (de 0 a 153 pie/min) De 0 a 46,6 m/min (de 0 a 153 pie/min) Less

Sistema de mando giratorio

Capacidad de potencia 182.0 hp 135.0 kW Less
Par De 0 a 12.880 N·m (de 0 a 9.600 lb-pie) De 0 a 12.880 N·m (de 0 a 9.600 lb-pie) Less

Cabina del operador

Climatización Unidad de AC/calefacción/presurización montada en la pared Unidad de AC/calefacción/presurización montada en la pared Less
Área del piso 32.4 pies2 3.0 m2 Less
Altura en el interior 76.5 " 1943.0 mm Less
Cantidad de puertas 2 con ventanas (se incluyen arriba) 2 con ventanas (se incluyen arriba) Less
Cantidad de ventanas 10 10 Less
Otro Limpia/lavaparabrisas Limpia/lavaparabrisas Less
Tipo Estructura FOPS integrada certificada con montaje para impactos con capacidad para dos hombres Estructura FOPS integrada certificada con montaje para impactos con capacidad para dos hombres Less
Ventanas (vidrio polarizado de seguridad con montaje de caucho) 0.25 " 6.0 mm Less

Tren de rodaje

Liberación del freno Automático Automático Less
Frenos Aplicado por resorte, liberado hidráulicamente Aplicado por resorte, liberado hidráulicamente Less
Delantero Tipo oscilante de tres puntos Tipo oscilante de tres puntos Less
Rendimiento en pendientes con el mástil hacia abajo 53 %/27,9 grados 53 %/27,9 grados Less
Potencia máxima del mando por cadena 196.0 hp 146.0 kW Less
Cantidad de rodillos a cada lado 10 10 Less
Protectores contra rocas/guías de cadena Protectores estándar de longitud completa Protectores estándar de longitud completa Less
Velocidad de desplazamiento: máxima 1.8 mph 2.9 km/h Less
Velocidad de desplazamiento: dos velocidades 1.3 mph 2.0 km/h Less

Bastidor principal

Gatos, pivote del mástil y plataforma Se suelda integralmente al bastidor principal Se suelda integralmente al bastidor principal Less
Plataforma de la máquina Acceso a ambos lados Acceso a ambos lados Less

Mesa de perforación y plataforma de trabajo

Área de la plataforma de perforación 73.8 pies2 6.86 m2 Less
Altura de la mesa sobre el suelo 52.0 " 1321.0 mm Less

Motor (estándar): C15

Tanque de combustible 365.0 EE.UU. 1382.0 Baja Less
Modelo C15 (Tier 3) C15 (Tier 3) Less
Tanque de combustible optativo 283.0 EE.UU. 1071.0 Baja Less
Potencia nominal 540.0 hp 403.0 kW Less

Motor (optativo) - C27: opción 1

Tanque de combustible 365.0 EE.UU. 1382.0 Baja Less
Modelo C27 (Tier 2) C27 (Tier 2) Less
Tanque de combustible optativo 283.0 EE.UU. 1071.0 Baja Less
Potencia nominal 800.0 hp 597.0 kW Less

Motor (optativo) - C27: opción 2

Tanque de combustible 365.0 EE.UU. 1382.0 Baja Less
Modelo C27 (Tier 2) C27 (Tier 2) Less
Tanque de combustible optativo 283.0 EE.UU. 1071.0 Baja Less
Potencia nominal 875.0 hp 652.0 kW Less

Soportes de nivelación

Capacidad de levantamiento (cada uno) 66500.0 lbf 290.0 kN Less
Número 4 4 Less
Diámetro del taco 24.0 " 610.0 mm Less

Accesorios, herramientas y equipos de manipulación

Sustituto de broca: buje de mesa (optativo) Buje de rodillo o de dos piezas Buje de rodillo o de dos piezas Less
Sustituto de broca: buje de mesa (estándar) Casquillo de una (1) pieza Casquillo de una (1) pieza Less
Tubos de perforación (optativo): diámetro (especificación del cliente) 114 mm a 178 mm (4,5" a 7,0") 114 mm a 178 mm (4,5" a 7,0") Less
Tubos de perforación (optativo): longitud 30.0 pies 9.14 m Less
Tubos de perforación (optativo): longitud optativa 35.0 pies 10.67 m Less
Tubos de perforación (optativo): espesor de la pared 0.75 " 19.0 mm Less
Tubos de perforación (optativo): roscas Depende del diámetro del tubo Depende del diámetro del tubo Less
Nota Carrusel de 4 receptáculos para mástil de 8 m (26' 3") y de 10 m (32' 9¾"), carrusel de 2 receptáculos para mástil de 11 m (36' 0") Carrusel de 4 receptáculos para mástil de 8 m (26' 3") y de 10 m (32' 9¾"), carrusel de 2 receptáculos para mástil de 11 m (36' 0") Less
Soporte de tubos (fuera del mástil): longitud del tubo de perforación 30.0 pies 9.14 m Less
Soporte de tubos (fuera del mástil): ubicación Mástil exterior Mástil exterior Less
Soporte de tubos (fuera del mástil): longitud optativa del tubo de perforación 35.0 pies 10.67 m Less
Soporte de tubos (fuera del mástil): tamaño de tubos de perforación/capacidad: mástil de 11 m (36' 0"), 2 tubos 114 mm a 178 mm (4,5" a 7") 114 mm a 178 mm (4,5" a 7") Less
Soporte de tubos (fuera del mástil): tamaño/capacidad de los tubos de perforación: mástil de 8 m (26' 3") y 10 m (32' 9¾"), 4 tubos 114 mm a 178 mm (4,5" a 7") 114 mm a 178 mm (4,5" a 7") Less
Soporte de tubos (fuera del mástil): tipo Carrusel, con placas del disyuntor fijas Carrusel, con placas del disyuntor fijas Less
Sustituto del adaptador superior: rosca inferior Depende del diámetro del tubo Depende del diámetro del tubo Less
Sustituto del adaptador superior: diámetro Depende del diámetro del tubo Depende del diámetro del tubo Less
Sustituto del adaptador superior: longitud 28.0 " 711.0 mm Less
Sustituto del adaptador superior: rosca superior (reg. API) 5.5 " 140.0 mm Less
Sistema del cabrestante (montado en el mástil): tamaño del cable 0.5 " 13.0 mm Less
Sistema del cabrestante (montado en el mástil): clasificación 3500.0 lb 1587.0 kg Less

Compresor (estándar): tornillo de una etapa, bañado en aceite

Flujo de descarga de aire (a nivel del mar) 1050.0 pies3/min 30.0 m3/min Less
Presión de operación máxima 125.0 lb/pulg² 8.6 bar Less

Compresor (optativo): tornillo de una etapa, bañado en aceite - Opción 2

Flujo de descarga de aire (a nivel del mar) 1700.0 pies3/min 48.0 m3/min Less
Presión de operación máxima 100.0 lb/pulg² 6.9 bar Less

Compresor (optativo): tornillo de una etapa, bañado en aceite - Opción 1

Flujo de descarga de aire (a nivel del mar) 1250.0 pies3/min 35.0 m3/min Less
Presión de operación máxima 125.0 lb/pulg² 8.6 bar Less

Compresor (optativo): tornillo de dos etapas, bañado en aceite (alta presión)

Flujo de descarga de aire (a nivel del mar) 1350.0 pies3/min 38.0 m3/min Less
Flujo de descarga de aire (a nivel del mar) 1500.0 pies3/min 43.0 m3/min Less
Flujo de descarga de aire (a nivel del mar) 1150.0 pies3/min 33.0 m3/min Less
Presión de operación máxima 10,3-24,1 bar (150-350 lb/pulg²) 10,3-24,1 bar (150-350 lb/pulg²) Less