< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, en el futuro deseo recibir comunicaciones (p. ej., por correo electrónico) de la empresa extendida y la red de distribuidores de Caterpillar.

Información general

Especificaciones

Unidades:
Carga de la broca hasta 42.000 kg (hasta 92.594 lb) hasta 42.000 kg (hasta 92.594 lb) Less
Diámetro del orificio 229 a 311 mm (9,0 a 12,25") 229 a 311 mm (9,0 a 12,25") Less
Motor C27 (Tier 2): 597 kW (800 hp) a 2.100 rpm C27 (Tier 2): 597 kW (800 hp) a 2.100 rpm Less

Temperatura de operación

Altitud Hasta 4.572 m (hasta 15.000') Hasta 4.572 m (hasta 15.000') Less
Clasificación máxima ambiental (estándar) 125.0 °F 52.0 °C Less
Clasificación mínima ambiental (estándar) -20.0 °F -28.0 °C Less

Capacidad de pliegue/levantamiento

Tipo de cable: 29 mm (1,125") DYFORM 8 DYFORM 8 Less
Régimen de alimentación de perforación 0 a 19 m/min (0 a 61 pies/min) 0 a 19 m/min (0 a 61 pies/min) Less
Desplazamiento del cabezal (configuración de 13 m/40') 600.0 " 15.24 m Less
Desplazamiento del cabezal (configuración de 16 m/50') 720.0 " 18.29 m Less
Capacidad de levantamiento Hasta 19.843 kg (hasta 43.745 lbf) Hasta 19.843 kg (hasta 43.745 lbf) Less
Capacidad de pliegue Hasta 383 kN (hasta 86.000 lbf) Hasta 383 kN (hasta 86.000 lbf) Less
Velocidad de retracción 0 a 33,5 m/min (0 a 110 pies/min) 0 a 33,5 m/min (0 a 110 pies/min) Less

Sistema de mando giratorio

Capacidad de potencia 290.0 hp 216.0 kW Less
Par 0 a 15.185 N∙m (0 a 11.200 lbf-pie) 0 a 15.185 N∙m (0 a 11.200 lbf-pie) Less

Motor (estándar) – C27 cumple con Tier 2

Potencia nominal 800.0 hp 597.0 kW Less
Carga plena 2100.0 rpm 2100.0 rpm Less
Tanque de combustible 400.0 gal EE.UU. 1514.0 C Less
Fabricante Caterpillar Caterpillar Less
Tanque de combustible optativo 450.0 gal EE.UU. 1703.0 C Less
Modelo C27 que cumple con Tier 2 C27 que cumple con Tier 2 Less

Motor (optativo) – QST-30

Tanque de combustible 400.0 gal EE.UU. 1514.0 C Less
Carga plena 2100.0 rpm 2100.0 rpm Less
Fabricante Cummins Cummins Less
Tanque de combustible optativo 450.0 gal EE.UU. 1703.0 C Less
Potencia nominal: sin certificación 634 y 783 kW (850 y 1.050 hp) 634 y 783 kW (850 y 1.050 hp) Less
Potencia nominal: Tier 2 1050.0 hp 783.0 kW Less
Modelo QST-30 QST-30 Less

Configuración del mástil de 13 o 16 metros

Profundidad de varias pasadas (configuración de 13 m/40') Hasta 75,3 m (hasta 247') Hasta 75,3 m (hasta 247') Less
Profundidad de varias pasadas (configuración de 16 m/50') Hasta 46,9 m (hasta 154') Hasta 46,9 m (hasta 154') Less
Profundidad de una sola pasada (configuración de 13 m/40') 44.0 pies 13.4 m Less
Profundidad de una sola pasada (configuración de 16 m/50') 54.0 pies 16.46 m Less
Diámetro del orificio Hasta 311 mm (12,25") Hasta 311 mm (12,25") Less

Cabina del operador

Climatización Unidad de AC/calefacción/presurización montada en la pared Unidad de AC/calefacción/presurización montada en la pared Less
Área del piso 32.4 pies2 3.0 m2 Less
Altura en el interior 76.5 " 1943.0 mm Less
Asiento del ayudante Asiento auxiliar de pliegue fijo Asiento auxiliar de pliegue fijo Less
Cantidad de puertas Dos con ventanas (se incluyen arriba) Dos con ventanas (se incluyen arriba) Less
Cantidad de ventanas 10 10 Less
Asiento del operador Uno tipo giratorio con posabrazos, apoyacabeza y cinturón de seguridad retráctil Uno tipo giratorio con posabrazos, apoyacabeza y cinturón de seguridad retráctil Less
Otro Limpia/lavaparabrisas Limpia/lavaparabrisas Less
Tipo Estructura FOPS integrada certificada con montaje para impactos con capacidad para dos hombres Estructura FOPS integrada certificada con montaje para impactos con capacidad para dos hombres Less
Ventanas (vidrio polarizado de seguridad con montaje de caucho) 0.25 " 6.0 mm Less

Tren de rodaje

Liberación del freno Automático Automático Less
Frenos Aplicado por resorte, liberado hidráulicamente Aplicado por resorte, liberado hidráulicamente Less
Delantero Tipo oscilante de tres puntos Tipo oscilante de tres puntos Less
Rendimiento en pendientes con el mástil hacia abajo 17 % 17 % Less
Potencia máxima del mando por cadena 290.0 hp 216.0 kW Less
Cantidad de rodillos a cada lado 13 13 Less
Protectores de cadena/protectores contra rocas Protectores estándar de longitud completa Protectores estándar de longitud completa Less
Medios de ajuste de la cadena Hidráulico con pistola de engrase Hidráulico con pistola de engrase Less
Desconexión del mando de cadenas Estándar (manual) Estándar (manual) Less
Velocidad máxima de desplazamiento 1.41 mph 2.27 km/h Less

Bastidor principal, plataformas y pasarelas

Gatos, pivote del mástil y plataforma Se suelda integralmente al bastidor principal Se suelda integralmente al bastidor principal Less
Plataforma de la máquina Acceso a ambos lados Acceso a ambos lados Less
Caja de herramientas Puerta trabable, debajo de la plataforma delantera Puerta trabable, debajo de la plataforma delantera Less
Ganchos de remolque Soldados, dos (2) en la parte delantera Soldados, dos (2) en la parte delantera Less

Mesa de perforación y plataforma de trabajo

Altura de la mesa sobre el suelo 57.0 " 1448.0 mm Less
Escotilla de visualización En la plataforma trasera; operado de forma hidráulica desde la cabina En la plataforma trasera; operado de forma hidráulica desde la cabina Less
Pasarelas anchas Alrededor de la plataforma de perforación Alrededor de la plataforma de perforación Less

Cortina para polvo

Cortina para polvo Elevadores hidráulicos optativos en la parte delantera y trasera Elevadores hidráulicos optativos en la parte delantera y trasera Less

Motor (optativo): C27 Tier 2

Tanque de combustible 400.0 gal EE.UU. 1514.0 C Less
Carga plena 2100.0 rpm 2100.0 rpm Less
Fabricante Caterpillar Caterpillar Less
Tanque de combustible optativo 450.0 gal EE.UU. 1703.0 C Less
Potencia nominal 875.0 hp 652.0 kW Less
Modelo C27 que cumple con Tier 2 C27 que cumple con Tier 2 Less

Soportes de nivelación

Ubicación Dos delanteros, dos traseros Dos delanteros, dos traseros Less
Número 4 4 Less
Diámetro del taco: extremo de perforación 36.0 " 914.0 mm Less
Diámetro del taco: extremo sin perforación 30.0 " 762.0 mm Less

Accesorios, herramientas y equipos de manipulación

Sustituto de broca: rosca inferior Depende del diámetro de la broca Depende del diámetro de la broca Less
Sustituto de broca: diámetro Depende del diámetro del tubo Depende del diámetro del tubo Less
Sustituto de broca: longitud Hasta 2.286 m (hasta 90") Hasta 2.286 m (hasta 90") Less
Sustituto de broca: buje de mesa Tipo de rodillo o de dos piezas con camisa reemplazable Tipo de rodillo o de dos piezas con camisa reemplazable Less
Sustituto de broca: rosca superior Depende del diámetro del tubo Depende del diámetro del tubo Less
Sustituto de broca: grosor de la pared 1.0 " 25.0 mm Less
Tubo de perforación (optativo): mástil de 16 m: diámetro 178 mm, 194 mm, 219 mm (7,0'', 7,625'', 8,625'') 178 mm, 194 mm, 219 mm (7,0'', 7,625'', 8,625'') Less
Tubo de perforación (optativo): 16 m: longitud (estándar para una configuración de 16 m/50'): dos tubos acoplados más sustituto de broca 25.0 pies 7.62 m Less
Tubo de perforación (optativo): 16 m: roscas Depende del diámetro exterior del tubo Depende del diámetro exterior del tubo Less
Tubo de perforación (optativo): 16 m: grosor de la pared 1.0 " 25.4 mm Less
Tubo de perforación (optativo): 13 m: diámetro 178 mm, 194 mm, 219 mm (7,0'', 7,625'', 8,625'') 178 mm, 194 mm, 219 mm (7,0'', 7,625'', 8,625'') Less
Tubo de perforación (optativo): 13 m: grosor de la pared 1.0 " 25.0 mm Less
Tubo de perforación (optativo): 13 m: longitud 40.0 pies 12.19 m Less
Tubo de perforación (optativo): 13 m: roscas Varía según el diámetro exterior del tubo Varía según el diámetro exterior del tubo Less
Rejilla del tubo (dentro del mástil) Carrusel con tacos fijos y placas del triturador Carrusel con tacos fijos y placas del triturador Less
Rejilla del tubo (dentro del mástil): configuración de 13 m/40' (paquete de orificio profundo optativo) - 5 tubos: tubo de 12,19 m (40'): diámetro exterior 178 mm, 194 mm, 219 mm (7,0'', 7,625'', 8,625'') 178 mm, 194 mm, 219 mm (7,0'', 7,625'', 8,625'') Less
Rejilla del tubo (dentro del mástil): configuración de 13 m/40' (estándar) - 4 tubos: tubo de 12,19 m (40') 178 mm, 194 mm, 219 mm (7,0'', 7,625'', 8,625'') 178 mm, 194 mm, 219 mm (7,0'', 7,625'', 8,625'') Less
Rejilla del tubo (dentro del mástil): configuración de 16 m/50' (estándar) - 4 tubos: tubo de 7,62 m (25') 178 mm, 194 mm, 219 mm (7,0'', 7,625'', 8,625'') 178 mm, 194 mm, 219 mm (7,0'', 7,625'', 8,625'') Less
Rejilla del tubo (dentro del mástil): índice de la rejilla del tubo Cilindro hidráulico con pasador de traba Cilindro hidráulico con pasador de traba Less
Rejilla del tubo (dentro del mástil): rotación de la rejilla del tubo Cilindros hidráulicos (2) Cilindros hidráulicos (2) Less
Sustituto del adaptador superior: rosca inferior Depende del diámetro del tubo Depende del diámetro del tubo Less
Sustituto del adaptador superior: diámetro Depende del diámetro del tubo Depende del diámetro del tubo Less
Sustituto del adaptador superior: longitud 36.0 " 914.0 mm Less
Sustituto del adaptador superior: rosca superior (reg. API) 5.5 " 140.0 mm Less
Sustituto del adaptador superior: grosor de la pared 1.0 " 25.0 mm Less
Sistema del cabrestante: tamaño del cable 0.5 " 13.0 mm Less
Sistema del cabrestante: clasificación 3500.0 lb 1587.0 kg Less

Compresor (estándar): tornillo de una etapa, bañado en aceite

Flujo de descarga de aire (a nivel del mar) 2000.0 pies3/min 56.6 m3/min Less
Presión de operación máxima 100.0 lb/pulg² 6.9 bar Less

Compresor (optativo): tornillo de una etapa, bañado en aceite

Flujo de descarga de aire (a nivel del mar) 1500.0 pies3/min 42.5 m3/min Less
Flujo de descarga de aire (a nivel del mar) 2400.0 pies3/min 67.9 m3/min Less
Presión de operación máxima 10,3/24,1/34,4 bares (150/350/500 lb/pulg²) 10,3/24,1/34,4 bares (150/350/500 lb/pulg²) Less
Presión de operación máxima 100.0 lb/pulg² 6.9 bar Less

MD6420 Equipos estándar

MOTOR
  • Cubiertas de metal del turbocompresor y el múltiple de escape
  • Prelubricación del motor
  • Filtrado adicional
  • Acondicionador de refrigerante

MÁSTIL
  • Diámetro del orificio de hasta 311 mm (12 1 ⁄4'')
  • Sistema de dispositivo de levantamiento/bajada de cilindro único de capacidad nominal de hasta 39.009 kg (86.000 lb)
  • Carga de la broca de hasta 41.347 kg (91.152 lb) con un tubo en el hilo de la perforadora
  • Llave HOBO (Hydraulically Operated Break-Out, Desprendimiento operado en forma hidráulica) patentada que se opera desde la cabina
  • Sistema automático de tensión del cable
  • Paquete de perforación en ángulo de 30 grados, bloqueos del mástil e indicador de trabado/destrabado en la cabina
  • Capacidad del sistema del cabrestante de 1.587 kg (3.500 lb)

MANDO SUPERIOR
  • Dos (2) motores
  • Velocidad de rotación de 0 a 137 rpm
  • Par de hasta 15.185 N·m (11.200 lb-pie)

Cabina del operador
  • Estructura FOPS (Falling Object Protective Structure, Estructura de protección contra la caída de objetos) integrada
  • Cabina totalmente cerrada y aislada con capacidad para dos hombres
  • Dos (2) puertas abisagradas con sistema de cerrojo para puerta tipo congelador de servicio pesado
  • Diez (10) ventanas (vidrio polarizado de seguridad)
  • Lava y limpiaparabrisas
  • Consola ergonómica para el operador con todos los instrumentos
  • Asiento ergonómico para el operador con apoyacabeza y posabrazos, cinturón de seguridad retráctil y montaje de suspensión neumática
  • Funciones de la perforadora eléctrica sobrehidráulica
  • Funciones auxiliares operadas con interruptores de volquete con la punta de los dedos
  • Más de 3 m2 (32,4 pie2) de espacio en el piso
  • Excelente visibilidad
  • Clasificación de dB(A) de 80 o menos
  • Aire acondicionado/calentador/presurizador, impulsado por correa montado en la pared
  • Montajes de caucho para impactos para absorber la vibración
  • Bocina electrónica que se opera con un botón en la cabina

TREN DE RODAJE
  • Montado en la oruga, tipo excavadora
  • Garras triples de 750 mm (29,5")
  • Protectores para rocas/guías de cadena de largo completo

BASTIDOR PRINCIPAL, PLATAFORMAS Y PASARELAS
  • La plataforma trasera está fija durante las modalidades de perforación en ángulo y vertical
  • Escotilla de visualización en la plataforma trasera que se opera en forma hidráulica desde la cabina para ayudar a ver los orificios
  • Pasarelas alrededor de la cabina
  • Amplia escalera de acceso con plataforma en la parte delantera y trasera de la cabina
  • Cuatro (4) gatos hidráulicos de nivelación (122 cm/48")
  • Sistema de lubricación centralizado
  • Tanques de combustible de 3.217 L (850 gal EE.UU.) con válvulas de aislamiento
  • Apoyos adicionales del mástil montados en el extremo donde no está la perforadora
  • Cuatro (4) baterías 8D que no requieren mantenimiento

CARRUSEL
  • Operado en forma hidráulica desde la cabina
  • Sin piezas móviles
  • Indexado automático

ENFRIAMIENTO (ÚNICO, MONTADO EN LA PARTE DELANTERA)
  • Capacidad máxima de enfriamiento para temperatura ambiente de 52 °C (125 °F)

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Dos (2) bombas de pistones axiales de desplazamiento variable, en sistema de circuito cerrado, que operan la rotación y las funciones de desplazamiento de la perforadora
  • Una (1) bomba de pistones axiales de desplazamiento variable, en sistema de circuito abierto a pedido, que opera el dispositivo de levantamiento/bajada y todas las funciones auxiliares
  • Mando de la bomba doble
  • Bomba del circuito del ventilador
  • Filtrado doble

ACCESORIOS DE PERFORACIÓN (TRICONO/GIRATORIO)
  • Adaptador sustituto en la parte superior
  • Buje de la plataforma de rodillo
  • Sustituto de broca (229 cm/90'' S-S)
  • Buje en herradura
  • Cesta para brocas
  • Gancho elevador
  • Llave automática para herramientas (llave de la plataforma)

SISTEMA PARA EL POLVO
  • Consulte equipos optativos y seleccione el sistema necesario.

PINTURA
  • Colores estándar de Caterpillar

VARIOS
  • Alarma de retroceso
  • Juego de filtro para el mantenimiento preventivo a las 50 horas.
  • Siete (7) luces LED de 60 vatios para perforación nocturna
  • Pasarelas y pasamanos laterales con escalera para subir
  • Plataforma en el exterior de la cabina para facilitar el acceso
  • Caja de herramientas montada debajo de la pasarela (no se incluyen las herramientas)
  • Orejetas de levantamiento
  • Ganchos del remolque (extremo delantero)
  • Desconexión de la batería

MD6420 Equipos opcionales

PAQUETE DE ORIFICIO PROFUNDO
  • Carrusel de cinco (5) tubos de capacidad, con tubo de perforación largo de 12,19 m (40') acoplado a un sustituto de broca larga de 244 cm (96'') para una profundidad del orificio de hasta 75,3 m (247'): - Tubos S-S de 194 mm (75⁄8") de diámetro, 12,19 m (40') de longitud, tubo de perforación no incluido - Profundidad del orificio de una sola pasada de 14,3 m (47')
  • Carrusel de cinco (5) tubos de capacidad, con tubo de perforación largo de 12,19 m (40') acoplado a un sustituto de broca larga de 244 cm (96'') para una profundidad del orificio de hasta 75,3 m (247'): - Tubos S-S de 219 mm (85⁄8") de diámetro, 12,19 m (40') de longitud, tubo de perforación no incluido - Profundidad del orificio de una sola pasada de 14,3 m (47')

JUEGO DE ACCESORIOS DE PERFORACIÓN PARA PERFORACIÓN CON MARTILLO (en lugar de accesorios de perforación giratorios)
  • Sustituto para impactos de servicio pesado y adaptador, sustituto de broca, buje para mesa de dos piezas, buje en herradura, bola de levantamiento, cesta para brocas, sistema de inyección de aceite para el martillo de 113,5 L (30 gal EE.UU.)

OPCIONES PARA LA RECOLECCIÓN DE POLVO
  • Recolector de Polvo Serie 4500
  • Sistema de inyección de agua para la supresión de polvo con tanque de 1.374 L (363 gal EE.UU.) montado debajo de la plataforma delantera
  • Sistema de inyección de agua con tanque de 2.271 L (600 gal EE.UU.) montado en la plataforma superior (montado en lugar del recolector de polvo seco)
  • Nota: El recolector de polvo seco y la inyección de agua en la misma perforadora se pueden seleccionar solamente con los siguientes tanques en la plataforma.

PERFORACIÓN
  • Tubo de perforación (consulte la lista de precios de los tubos de perforación)
  • Buje dividido de dos piezas
  • Indicador digital de rpm del cabezal giratorio
  • Control del par giratorio
  • Velocidad de rotación de 0 a 173 rpm
  • Sustituto para impactos giratorio/martillo
  • Sistema de inyección del aceitador para rocas (para tricono); 113,56 L (30 gal EE.UU.)
  • Conjunto de rodillo guía del tubo montado en la plataforma de perforación (plataforma trasera)
  • Carrusel para doble uso (martillo: solo con rejilla de tubería tricono de 4 tacos)

FLUIDOS
  • Solo con combustible de llenado rápido
  • Centro de servicio de llenado rápido (combustible, aceite hidráulico, refrigerante, aceite del motor)
  • Sistema de lubricación automático
  • Sistema de lubricación de la rosca del tubo de perforación, se activa desde el interior de la cabina

PROTECCIÓN DEL SISTEMA
  • Filtros adicionales de circuito entre las bombas y los motores
  • Estación de prueba de diagnóstico hidráulico
  • Parada montada en el motor
  • Parada del motor a nivel del suelo
  • Balizas giratorias (una en la corona del mástil, una en la cabina, una en el extremo delantero)

AYUDAS PARA TIEMPO FRÍO
  • Sistema de calentamiento a diésel (calentador de contención automática para refrigerante del motor, agua, aceite hidráulico, combustible): se ejecuta durante el funcionamiento del motor
  • Calentador de piso en la cabina (ventilador eléctrico con núcleo del calentador que utiliza refrigerante del motor)

SISTEMA DE INDICADORES
  • Indicadores de retracción del gato
  • Traba de desplazamiento, gatos (incluye indicador)
  • Traba de desplazamiento, posición del cabezal
  • Traba de la rejilla del tubo
  • Indicadores de filtro montados en la parte central de la cabina (hidráulico, compresor, admisión de aire)

VARIOS
  • Tanque de combustible adicional de 1.374 litros (363 gal EE.UU.), debajo del extremo delantero
  • Convertidor de 24 a 12 voltios
  • Paquete de iluminación adicional (cinco luces adicionales con LED de 60 vatios)
  • Manguera de purga con boquilla
  • Sistema hidráulico trasero de levantamiento con cortina para polvo
  • Sistema hidráulico delantero de levantamiento con cortina para polvo
  • Sistema de cámaras de circuito cerrado con dos cámaras para montaje en la parte delantera y trasera y un monitor en la cabina
  • Radio AM/FM, reproductor CD y puerto USB para iPod
  • Radio CB con antena
  • Actualización de vidrio de la cabina XIR
  • Actualización de vidrio térmico de doble cristal
  • Ventanas ahumadas de la cabina
  • Terminales de arranque auxiliar remoto
  • Jaula de la ventana principal de la perforadora
  • Accesorios para cuerdas: cable con gancho de desplazamiento en el mástil y mazo de cables personal
  • Control remoto de desplazamiento (colgante/cable) para operación de control de desplazamiento desde la superficie
  • Control remoto del cabrestante (colgante/cable) para la operación del cabrestante mientras está en la plataforma trasera
  • Inversor de CA de 24 V a 110 V o 220 V
  • Soportes de nivelación de 152 cm (60'') (solo en el extremo delantero)
  • Grúa de brazo con control de pedestal montada en la plataforma trasera
  • Juego de herramientas mecánicas (referencia TV014590)
  • Juego de mazo de cables de tres puntos para el asiento del operador
  • Medidor de flujo de inyección de agua
  • Manómetro de cabina
  • Actualización de lubricante para clima de calor extremo (aceite del compresor)
  • Actualización de lubricante para clima de calor extremo (aceite hidráulico)
  • Cronómetro básico de parada del motor
  • Panel EMS (Electronic Monitoring System, Sistema monitor electrónico) Cat con conector de enlace de datos del motor
  • Juego de espejos (incluye tres espejos empernados)
  • Indicador de pendiente montado en la cabina para indicar avance y ángulo lateral
  • Medidor de temperatura del aceite hidráulico montado en el tablero de instrumentos
  • Portadocumentos montado dentro de la cabina