< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, en el futuro deseo recibir comunicaciones (p. ej., por correo electrónico) de la empresa extendida y la red de distribuidores de Caterpillar.

Información general

Especificaciones

Unidades:
Carga de la broca hasta 54.000 kg (hasta 119.050 lb) hasta 54.000 kg (hasta 119.050 lb) Less
Diámetro del orificio 229 a 381 mm (9,0 a 15") 229 a 381 mm (9,0 a 15") Less
Motor Serie 2000 16 V – 899 kW (1.205 hp) a 1.800 rpm Serie 2000 16 V – 899 kW (1.205 hp) a 1.800 rpm Less

Capacidad nominal

Configuración de 16 metros - profundidad de varias pasadas Hasta 84,73 m (hasta 278') Hasta 84,73 m (hasta 278') Less
Configuración de 16 metros - profundidad de una sola pasada Hasta 16,15 m (hasta 53') Hasta 16,15 m (hasta 53') Less
Configuración de 20 metros - profundidad de varias pasadas Hasta 65,58 m (hasta 215' 2") Hasta 65,58 m (hasta 215' 2") Less
Configuración de 20 metros - profundidad de una sola pasada Hasta 19,86 m (hasta 65' 2") Hasta 19,86 m (hasta 65' 2") Less
Diámetro del orificio 229 a 381 mm (9 a 15") 229 a 381 mm (9 a 15") Less

Temperatura de operación

Altitud 4.572 m (más de 15,000') 4.572 m (más de 15,000') Less
Opción para tiempo frío -40.0 °F -40.0 °C Less
Clasificación de temperatura ambiente máxima: unidad estándar 125.0 °F 52.0 °C Less
Clasificación de temperatura ambiente mínima: unidad estándar -20.0 °F -28.0 °C Less

Capacidad de pliegue/levantamiento

Tipo de cable: DYFORM 8 1.125 " 29.0 mm Less
Alimentación de perforación/velocidad de retracción 0 a 37,5 m/min (0 a 123 pies/min) 0 a 37,5 m/min (0 a 123 pies/min) Less
Capacidad de levantamiento Hasta 383 kN (hasta 86.000 lbf) Hasta 383 kN (hasta 86.000 lbf) Less
Capacidad de pliegue Hasta 489 kN (hasta 110.000 lbf) Hasta 489 kN (hasta 110.000 lbf) Less

Sistema de mando giratorio

Potencia de rotación 363.0 hp 271.0 kW Less
Par - opción LSHT 0 a 20.880 N∙m (15.400 lbf-pie) 0 a 20.880 N∙m (15.400 lbf-pie) Less
Par - HSLT estándar 0 a 17.219 N∙m (12.700 lbf-pie) 0 a 17.219 N∙m (12.700 lbf-pie) Less

Compresor (estándar)

Ajuste máximo de flujo de descarga (nivel del mar) 3600.0 pies3/min 102.0 m3/min Less
Ajuste mínimo de flujo de descarga (nivel del mar) Ajustable hasta 51 m3/min (Ajustable hasta 1.800 pies3/min) Ajustable hasta 51 m3/min (Ajustable hasta 1.800 pies3/min) Less
Presión de operación máxima 100.0 lb/pulg² 6.9 bar Less
Tipo Tornillo de una etapa, bañado en aceite Tornillo de una etapa, bañado en aceite Less

Motor (estándar)

Tanque de combustible 2.055 L + 1.234 L; total 3.289 L (543 gal EE.UU. + 326 gal EE.UU.; total 869 gal EE.UU.) 2.055 L + 1.234 L; total 3.289 L (543 gal EE.UU. + 326 gal EE.UU.; total 869 gal EE.UU.) Less
rpm de carga plena 1.800 1.800 Less
Fabricante Detroit Diesel Detroit Diesel Less
Modelo Serie 2000 16 V Tier 2 Serie 2000 16 V Tier 2 Less
Potencia nominal 1205.0 hp 899.0 kW Less

Cabina del operador

Climatización Unidad de AC/calefacción/presurización montada en el techo Unidad de AC/calefacción/presurización montada en el techo Less
Área del piso 47.3 pies2 4.4 m2 Less
Altura en el interior 83.5 " 2121.0 mm Less
Asiento del ayudante Tipo amortiguación completa, plegable, retraíble y desmontable Tipo amortiguación completa, plegable, retraíble y desmontable Less
Ubicación Adyacente a la plataforma de perforación Adyacente a la plataforma de perforación Less
Cantidad de puertas Dos con 2 ventanas (cada una) (incluidas en la parte superior) Dos con 2 ventanas (cada una) (incluidas en la parte superior) Less
Cantidad de ventanas 12 12 Less
Asiento del operador Uno tipo giratorio con posabrazos, apoyacabeza y cinturón de seguridad retráctil Uno tipo giratorio con posabrazos, apoyacabeza y cinturón de seguridad retráctil Less
Techo Escotilla de visualización en el techo con ventana (protegida con jaula con certificación FOPS) Escotilla de visualización en el techo con ventana (protegida con jaula con certificación FOPS) Less
Tipo Una pieza, tres hombres; amortiguado; FOPS integrado certificado, completamente eléctrico/electrónico Una pieza, tres hombres; amortiguado; FOPS integrado certificado, completamente eléctrico/electrónico Less
Ventanas Vidrio polarizado de termopanel en montaje de caucho Vidrio polarizado de termopanel en montaje de caucho Less

Tren de rodaje

Liberación del freno Automático Automático Less
Frenos Aplicado por resorte, liberado hidráulicamente Aplicado por resorte, liberado hidráulicamente Less
Delantero Tipo oscilante de tres puntos Tipo oscilante de tres puntos Less
Rendimiento en pendientes con el mástil hacia abajo 66 % 66 % Less
Potencia máxima del mando por cadena 360.0 hp 268.0 kW Less
Cantidad de rodillos a cada lado 11 11 Less
Protectores contra rocas Protectores estándar de longitud completa Protectores estándar de longitud completa Less
Medios de ajuste de la cadena Hidráulico con pistola de engrase Hidráulico con pistola de engrase Less
Desconexión del mando de cadenas Estándar (manual) Estándar (manual) Less
Velocidad máxima de desplazamiento 1.3 mph 2.09 km/h Less

Bastidor principal, plataformas y pasarelas

Gatos, pivote del mástil y plataforma Se suelda integralmente al bastidor principal Se suelda integralmente al bastidor principal Less
Plataforma de la máquina Acceso a todos los lados Acceso a todos los lados Less
Herramientas y caja de batería Caja de herramientas extragrande incorporada (empotrada en la plataforma de perforación) Caja de herramientas extragrande incorporada (empotrada en la plataforma de perforación) Less
Cáncamos de remolque Soldados, dos al frente Soldados, dos al frente Less

Mesa de perforación y plataforma de trabajo

Cortina para polvo Levantaválvulas hidráulicos en la parte delantera y trasera Levantaválvulas hidráulicos en la parte delantera y trasera Less
Característica Pasarelas anchas Pasarelas anchas Less
Altura de la mesa con respecto al suelo - perforación en las cadenas 73.0 " 1854.0 mm Less
Escotilla de visualización operada desde la cabina En la plataforma de perforación; hidráulicamente En la plataforma de perforación; hidráulicamente Less

Soportes de nivelación

Ubicación 2 delanteras y 2 traseras 2 delanteras y 2 traseras Less
Número 4 4 Less
Diámetro del taco 42.0 " 1067.0 mm Less

Accesorios, herramientas y equipos de manipulación

Sustituto del adaptador: rosca inferior Depende del diámetro del tubo Depende del diámetro del tubo Less
Sustituto del adaptador: diámetro Depende del diámetro del tubo Depende del diámetro del tubo Less
Sustituto del adaptador: longitud 36.5 " 927.0 mm Less
Sustituto del adaptador: rosca superior (reg. API) 5.5 " 140.0 mm Less
Sustituto del adaptador: grosor de la pared 1.0 " 25.0 mm Less
Sustituto de broca: rosca inferior Depende del diámetro del tubo Depende del diámetro del tubo Less
Sustituto de broca: diámetro Depende del diámetro del tubo Depende del diámetro del tubo Less
Sustituto de broca: rosca superior Depende del diámetro del tubo Depende del diámetro del tubo Less
Sustituto de broca: grosor de la pared 1.0 " 25.0 mm Less
Tubos de perforación (optativo): diámetro: especificaciones del cliente 194 mm, 273 mm (7.625'', 10,75'') 194 mm, 273 mm (7.625'', 10,75'') Less
Tubo de perforación (optativo): longitud: mástil de 16 m 45.0 pies 13.7 m Less
Tubo de perforación (optativo): longitud: para mástil de 20 m (2 cada uno en el cable del motor de arranque) 30.0 pies 9.1 m Less
Tubo de perforación (optativo): roscas Depende del tamaño del tubo Depende del tamaño del tubo Less
Tubos de perforación (optativo): grosor de la pared 1.0 " 25.0 mm Less
Rejilla del tubo (dentro del mástil): configuración típica Tubo de carrusel de 5 tacos de diámetro exterior de hasta 235 mm (9,25") Tubo de carrusel de 5 tacos de diámetro exterior de hasta 235 mm (9,25") Less
Rejilla del tubo (dentro del mástil): configuración típica Tubo de carrusel de 4 tacos de diámetro exterior de 273 mm (10,75") Tubo de carrusel de 4 tacos de diámetro exterior de 273 mm (10,75") Less
Buje de mesa Buje de la plataforma de rodillo Buje de la plataforma de rodillo Less
Cabrestante: parada automática Ubicado en la corona, entra en parada automáticamente cuando se asienta el peso del lastre Ubicado en la corona, entra en parada automáticamente cuando se asienta el peso del lastre Less
Cabrestante: tamaño del cable 0.625 " 16.0 mm Less
Cabrestante: clasificación - optativo 12000.0 lb 5443.0 kg Less
Cabrestante: clasificación - cabrestante nominal 8000.0 lb 3629.0 kg Less

Opciones

Paquete para tiempo frío - temperaturas hasta: -40.0 °F -40.0 °C Less
Recolección de polvo El sistema de supresión de polvo seco utiliza una configuración de rueda de ventilador con aspas/paletas notoriamente inclinadas. El sistema de supresión de polvo seco utiliza una configuración de rueda de ventilador con aspas/paletas notoriamente inclinadas. Less
Recolección de polvo Estas aletas/paletas proporcionan un flujo de aire de 173 m3/min (6.100 pies3/min) y pueden desarrollar hasta 508 mm (20") de vacío de agua en la admisión de la plataforma. Estas aletas/paletas proporcionan un flujo de aire de 173 m3/min (6.100 pies3/min) y pueden desarrollar hasta 508 mm (20") de vacío de agua en la admisión de la plataforma. Less
Calefacción y circulación - Drenaje del sistema de inyección de agua a temperaturas de: -40.0 °F -40.0 °C Less
Inyección de agua Configuración de motor y bomba hidráulica con capacidad de 2.922 L (772 gal EE.UU.) para tanques bajo la plataforma. Configuración de motor y bomba hidráulica con capacidad de 2.922 L (772 gal EE.UU.) para tanques bajo la plataforma. Less

Accesorios obligatorios (instalados en la fábrica)

Seleccione uno de cada grupo. Los accesorios obligatorios pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat® para obtener información específica.


MD6540 Equipos estándar

CAPACIDAD
  • La Perforadora de Agujeros para Explosivos sobre Cadenas MD6540 está diseñada para perforar orificios de hasta 381 mm (15'') de diámetro según la aplicación, con una capacidad nominal del dispositivo de bajada de hasta 49.895 kg (110.000 lb) y capacidad de levantamiento de 39.009 kg (86.000 lb).

MOTOR/COMPRESOR
  • Motor Detroit Diesel Serie 2000 de 16 V a 899 kW (1.205 hp) a 1.800 rpm
  • Filtrado adicional de combustible
  • Compresor Sullair de una sola etapa de 101,9 m3/min a 6,9 bar (3.600 pies3/min a 100 lb/pulg²) con enfriadores divididos
  • La válvula en espiral estándar en el compresor permite un control de volumen de aire variable

MÁSTIL
  • Diámetro del orificio de hasta 381 mm (15'')
  • Capacidad de bajada de hasta 49.895 kg (110.000 lb)
  • Carga de la broca de hasta 53.845 kg (118.709 lb)
  • Llave HOBO (Hydraulically Operated Break-Out, Desprendimiento operado en forma hidráulica) patentada que se opera desde la cabina (asa variable)
  • Sistema automático de tensión del cable
  • Paquete de perforación en ángulo de 30 grados con bloqueos del mástil en incrementos de 5 grados
  • Malla del mango en la parte trasera del mástil
  • Receptor de tubo operado hidráulicamente

MANDO SUPERIOR
  • Consulte las selecciones obligatorias

Cabina del operador
  • Estructura FOPS (Falling Object Protective Structure, Estructura de protección contra la caída de objetos) integrada
  • Cabina de tamaño extragrande para dos hombres, totalmente cerrada y aislada
  • Montada en caucho para impactos con el fin de absorber la vibración durante la perforación
  • Excelente visibilidad
  • Ventana frontal completa en plataforma perforadora con jaula protectora
  • Clasificación de dB(A) de 72 o menos
  • Dos (2) puertas abisagradas con sistema de cerrojo para puerta de servicio pesado
  • Doce (12) ventanas: cinco (5) de ellas polarizadas y teñidas
  • Espacio en el piso de 4,4 m2 (47,3 pies2) con pasarela y barandillas alrededor
  • Consola ergonómica para el operador con tablero de control dividido y todos los instrumentos
  • Consola del operador con tableros de acero inoxidable y medidores con retroiluminación
  • Asiento ergonómico para el operador con apoyacabeza, posabrazos y cinturón de seguridad retráctil
  • Suspensión neumática
  • Todos los controles eléctricos para perforar, desplazarse y nivelar, más funciones auxiliares
  • Funciones auxiliares operadas con interruptores que se manejan con la punta de los dedos
  • Mando hidráulico, unidad de presurización/calefacción/aire acondicionado montada en el techo
  • Ventana en el techo con jaula protectora
  • Juego de tanque de lava y limpiaparabrisas
  • Juego estéreo (CD, radio AM/FM y puerto para iPod) completo con altavoces
  • Escalera de la cabina y plataforma del techo con barandilla
  • Sistema de rendimiento de perforación y monitoreo/diagnóstico con sistema de intertraba completo
  • Función/procesamiento de nivelación y perforación de una sola pasada automáticas
  • Sistema de cámaras de circuito cerrado (dos cámaras) con dos monitores a color
  • Caja de almacenamiento
  • Bocina electrónica (que se activa con un botón en la cabina)

TREN DE RODAJE
  • Cadenas de servicio pesado tipo excavadora con mando del engranaje planetario, freno integral y rueda loca amortiguada
  • Garras triples de 900 mm (35,4") de ancho
  • Protectores para rocas/guías de cadena de largo completo

BASTIDOR PRINCIPAL, PLATAFORMAS Y PASARELAS
  • Bastidor principal hecho de planchas de sección en caja de baja aleación y alta resistencia
  • Reforzado en áreas de alta tensión
  • La plataforma principal y las pasarelas anchas proporcionan un fácil acceso a todos los componentes alrededor de la perforadora
  • La plataforma trasera está fija durante las modalidades de perforación en ángulo y vertical
  • Escotilla de visualización en la plataforma trasera, operada de forma hidráulica desde la cabina
  • Plataforma/pasarela completa que permite movilizarse alrededor de la máquina
  • Escaleras en cascada (de autonivelación) en la cabina, escalera de acceso en la plataforma trasera y dos escaleras en la plataforma delantera
  • Cuatro (4) gatos hidráulicos de nivelación: gatos delanteros a 1.524 mm (60''), gatos traseros a 1.219 mm (48'')
  • Ganchos de remolque para servicio pesado (en el extremo delantero) y orejetas de levantamiento
  • Escalera/plataforma de acceso al mástil
  • Cofre para herramientas/caja de brocas de tamaño extragrande incorporada
  • Guía de carga del tubo de la plataforma trasera
  • Cortinas para polvo traseras y delanteras operadas hidráulicamente
  • Sistema de lubricación automática
  • Tanques de combustible debajo del motor (3.289 L/869 gal EE.UU.)
  • Grúa de brazo con controles montada en la plataforma trasera
  • Centro de servicio/caja de llenado rápido
  • Cuatro (4) baterías 8D que no requieren mantenimiento
  • Bandeja deslizante de la batería con cuatro (4) baterías
  • Terminales de arranque auxiliar remoto

CARRUSEL
  • Operado en forma hidráulica desde la cabina
  • Sin piezas móviles
  • Índice semiautomático

ENFRIAMIENTO (ÚNICO, MONTADO EN LA PARTE DELANTERA)
  • Capacidad máxima de enfriamiento para temperatura ambiente de 52 °C (125 °F)
  • Configuración del ventilador de velocidad variable para los enfriadores

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Dos (2) bombas de pistón axial de desplazamiento variable, en circuito cerrado, que operan la rotación, el dispositivo de levantamiento/bajada y el desplazamiento de la perforadora.
  • Una (1) bomba de pistones de alta presión, en detección de carga, para todas las funciones auxiliares
  • Una (1) bomba de engranaje en tándem, en circuito abierto, para los ventiladores de enfriamiento (2 ventiladores por enfriador)
  • Filtros adicionales de circuito y filtrado doble entre las bombas y los motores
  • Capacidad del tanque hidráulico 1.363 L (360 gal EE.UU.)

ACCESORIOS DE PERFORACIÓN (TRICONO/GIRATORIO)
  • Sustituto para impactos de servicio pesado, con adaptador sustituto en la parte superior
  • Buje de la plataforma de rodillo
  • Sustituto de broca
  • Buje en herradura
  • Cesta para brocas
  • Gancho elevador
  • Llave automática para herramientas (llave de la plataforma)

SISTEMA PARA EL POLVO
  • Consulte equipos optativos y seleccione el sistema necesario.

PINTURA
  • Colores estándar de Caterpillar

VARIOS
  • Alarma de retroceso
  • Juego de filtro para el mantenimiento preventivo a las 50 horas.
  • Diecisiete (17) luces LED nocturnas
  • Pasamanos con escalas de embarque laterales
  • Plataforma en el exterior de la cabina para facilitar el acceso y para recorrerla completamente

MD6540 Equipos opcionales

PERFORACIÓN
  • Tubo de perforación (consulte la lista de precios de los tubos de perforación)

OPCIONES PARA LA RECOLECCIÓN DE POLVO
  • Recolector de Polvo con Antefiltro 3600 (modelo HDE 1800 en tándem en serie)
  • El sistema de inyección de agua para la supresión de polvo con tanque de 2.922 L (772 gal EE.UU.) debajo de los tanques en la plataforma no se encuentra disponible con colector de polvo

FLUIDOS
  • Lubricadores para roscas de tubos de perforación

AYUDAS PARA TIEMPO FRÍO
  • Sistema de calefacción (calentador de contención automática para refrigerante del motor, agua, aceite hidráulico, combustible)

VARIOS
  • Cafetería: microondas/refrigerador
  • Pintura personalizada (comuníquese con la fábrica)
  • Colgante de control remoto del cabrestante (control fuera de la cabina)
  • Inversor de CA de 24 V a 110 V
  • Terminales de arranque auxiliar remoto
  • Juego de herramientas mecánicas (referencia TV014590)
  • Actualización de lubricante para clima de calor extremo (aceite del compresor)
  • Actualización de lubricante para clima de calor extremo (aceite hidráulico)
  • Conjunto de barra del remolque
  • Accesorios para cuerdas (cable con gancho de desplazamiento) en el mástil
  • Cable de tiro de parada a nivel del suelo
  • Bomba de lavado de alta presión con carrete de manguera