< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Alta productividad y bajos costos de operación con la Perforadora Giratoria MD6240. Con fuerza de carga máxima de 24.000 kg (52.911 lb) y capacidad de perforar agujeros de hasta 55,47 m (182'), el modelo MD6240 está bien equipado para perforar aplicaciones de roca dura y blanda. Diseñado para que sea confiable, seguro y fácil de mantener por muchos años.

Especificaciones básicas

Unidades:
Carga de la broca 24.000 kg (52.911 lb) 24.000 kg (52.911 lb) Less
Diámetro del orificio De 152 mm a 244 mm (de 6" a 9,625") De 152 mm a 244 mm (de 6" a 9,625") Less
Motor C27 (Tier 2) – 597 kW (800 hp) a 2.100 rpm C27 (Tier 2) – 597 kW (800 hp) a 2.100 rpm Less
Compresor 48 m³/min (1.700 pie³/min) 6,9 bar (100 lb/pulg²) 48 m³/min (1.700 pie³/min) 6,9 bar (100 lb/pulg²) Less
Motor Cat® C27 que cumple con Tier 2 597 kW (800 hp) a 2.100 rpm 597 kW (800 hp) a 2.100 rpm Less
Profundidad de orificio de una sola pasada (Mástil de 12 m/39') Hasta 12,80 m (42')/varias pasadas hasta 55,47 m (182') Hasta 12,80 m (42')/varias pasadas hasta 55,47 m (182') Less
Profundidad de orificio de una sola pasada (mástil de 15 m/49') Hasta 15,85 m (52')/varias pasadas hasta 31,08 m (102') Hasta 15,85 m (52')/varias pasadas hasta 31,08 m (102') Less

Capacidad nominal

Diámetro de la broca/del orificio De 152 mm a 244 mm (de 6" a 9,625") De 152 mm a 244 mm (de 6" a 9,625") Less
Profundidad de varias pasadas (mástil de 12 m/39') Hasta 55,47 m (hasta 182') Hasta 55,47 m (hasta 182') Less
Profundidad de una sola pasada (Mástil de 15 m/49') Hasta 15,85 m (hasta 52') Hasta 15,85 m (hasta 52') Less

Temperatura de operación

Opción para tiempo frío -40.0 °F -40.0 °C Less
Clasificación máxima ambiental (estándar) 125.0 °F 52.0 °C Less
Clasificación mínima ambiental (estándar) 30.0 °F -1.0 °C Less

Capacidad de pliegue/levantamiento

Cable automático Tensión del cilindro hidráulico Tensión del cilindro hidráulico Less
Tipo de cable de 25 mm (1") DYFORM 8 DYFORM 8 Less
Alimentación de perforación/velocidad de retracción De 0 a 39,3 m/min (de 0 a 129 pies/min) De 0 a 39,3 m/min (de 0 a 129 pies/min) Less
Desplazamiento del cabezal (12 m/39') 572.4 " 14.54 m Less
Desplazamiento del cabezal (15 m/49') 693.0 " 17.6 m Less
Capacidad nominal del dispositivo de levantamiento Hasta 222 kN (hasta 50.000') Hasta 222 kN (hasta 50.000') Less
Capacidad nominal de pliegue Hasta 222 kN (hasta 50.000') Hasta 222 kN (hasta 50.000') Less

Sistema de mando giratorio

Capacidad de potencia 182.0 hp 135.0 kW Less
Par De 0 N m a 13.015 N m (de 0 lb-pie a 9.600 lb-pie) De 0 N m a 13.015 N m (de 0 lb-pie a 9.600 lb-pie) Less

Compresor (estándar)

Flujo de descarga de aire (a nivel del mar) 1700.0 pies3/min 48.0 m3/min Less
Presión de operación máxima 100.0 lb/pulg² 6.9 bar Less
Tipo Tornillo de una etapa, bañado en aceite Tornillo de una etapa, bañado en aceite Less

Compresor (optativo)

Flujo de descarga de aire (a nivel del mar) 33 m3/min (1.150 pies3/min); 38 m3/min (1.350 pies3/min); 43 m3/min (1.500 pies3/min) 33 m3/min (1.150 pies3/min); 38 m3/min (1.350 pies3/min); 43 m3/min (1.500 pies3/min) Less
Presión de operación máxima 10,3/24,1 bar o 10,3/24,1/34,5 bar (150/350 lb/pulg² o 150/350/500 lb/pulg²) 10,3/24,1 bar o 10,3/24,1/34,5 bar (150/350 lb/pulg² o 150/350/500 lb/pulg²) Less
Tipo (alta presión) Tornillo de dos etapas, bañado en aceite Tornillo de dos etapas, bañado en aceite Less

Motor (estándar) – C27 cumple con Tier 2

Potencia nominal 800.0 hp 597.0 kW Less
Tanque de combustible 765.0 EE.UU. 2986.0 L Less
Fabricante Caterpillar Caterpillar Less
Modelo C27 que cumple con Tier 2 C27 que cumple con Tier 2 Less
Potencia nominal optativa 875.0 hp 652.0 kW Less

Cabina del operador

Climatización Unidad de CA/calefacción/presurización montada en la pared Unidad de CA/calefacción/presurización montada en la pared Less
Área del piso 32.4 pies2 3.0 m2 Less
Altura en el interior 76.5 " 1943.0 mm Less
Cantidad de puertas 2 con ventanas (se incluyen arriba) 2 con ventanas (se incluyen arriba) Less
Cantidad de ventanas 10 10 Less
Otro Limpia/lavaparabrisas Limpia/lavaparabrisas Less
Tipo Estructura FOPS integrada certificada con montaje para impactos con capacidad para dos hombres Estructura FOPS integrada certificada con montaje para impactos con capacidad para dos hombres Less
Ventanas (vidrio polarizado de seguridad con montaje de caucho) 0.25 " 6.0 mm Less

Tren de rodaje

Frenos Aplicado por resorte, liberado hidráulicamente Aplicado por resorte, liberado hidráulicamente Less
Eje delantero Tipo oscilante de tres puntos Tipo oscilante de tres puntos Less
Rendimiento en pendientes con el mástil hacia abajo 48 %/25,6 grados 48 %/25,6 grados Less
Potencia máxima del mando por cadena 204.0 hp 152.0 kW Less
Cantidad de rodillos inferiores 12 12 Less
Protectores contra rocas/guías de cadena Protectores estándar de longitud completa Protectores estándar de longitud completa Less
Velocidad máxima de desplazamiento 1.25 mph 2.0 km/h Less

Bastidor principal

Gatos, pivote del mástil y plataforma Se suelda integralmente al bastidor principal Se suelda integralmente al bastidor principal Less
Plataforma de la máquina Acceso a ambos lados Acceso a ambos lados Less

Bastidor principal: gatos de nivelación

Capacidad de levantamiento 65300.0 lbf 290.0 kN Less
Número 4 4 Less
Diámetro del taco 24.0 " 610.0 mm Less

Mesa de perforación y plataforma de trabajo

Altura de la mesa sobre el suelo 52.0 " 1321.0 mm Less

Eliminación del polvo

Capacidad del recolector de polvo 4500.0 pies3/min 127.0 m3/min Less
Nota Las inyecciones seca y de agua se pueden montar en la misma perforadora. Las inyecciones seca y de agua se pueden montar en la misma perforadora. Less

Rejilla del tubo (en la parte exterior del mástil)

Configuración del mástil de 12 m (39') 4 tacos; tubo largo de 10,67 m (35') 4 tacos; tubo largo de 10,67 m (35') Less
Configuración del mástil de 15 m (49') 2 tacos; tubo largo de 7,62 m (25') 2 tacos; tubo largo de 7,62 m (25') Less
Tipo Carrusel con tacos fijos y placas del triturador Carrusel con tacos fijos y placas del triturador Less

Sistema del cabrestante

Tamaño del cable 0.5 " 13.0 mm Less
Capacidad 3500.0 lb 1587.0 kg Less

Accesorios, herramientas y equipos de manipulación

Tubo de la perforadora (optativo, aumenta el precio): configuración del mástil de 12 m (39'), diámetro (especificación del cliente) 114-178 mm (4,5-7,0") 114-178 mm (4,5-7,0") Less
Tubo de la perforadora (optativo, aumenta el precio): configuración del mástil de 12 m (39'), grosor de pared 0.75 " 19.0 mm Less
Tubo de la perforadora (optativo, aumenta el precio): configuración del mástil de 12 m (39'), longitud 35.0 pies 10.67 m Less
Tubo de la perforadora (optativo, aumenta el precio): configuración del mástil de 12 m (39'), roscas Depende del diámetro del tubo Depende del diámetro del tubo Less
Tubo de la perforadora (optativo, aumenta el precio): configuración del mástil de 15 m (49'), diámetro (especificación del cliente) 114-178 mm (4,5-7,0") 114-178 mm (4,5-7,0") Less
Tubo de la perforadora (optativo, aumenta el precio): configuración del mástil de 15 m (49'), grosor de pared 0.75 " 19.0 mm Less
Tubo de la perforadora (optativo, aumenta el precio): configuración del mástil de 15 m (49'), longitud 25.0 pies 7.62 m Less
Tubo de la perforadora (optativo, aumenta el precio): configuración del mástil de 15 m (49'), roscas Depende del diámetro del tubo Depende del diámetro del tubo Less
Sustituto del adaptador superior: diámetro Depende del diámetro del tubo Depende del diámetro del tubo Less
Sustituto del adaptador superior: longitud 28.0 " 711.0 mm Less
Sustituto del adaptador superior: rosca superior (reg. API) 5.5 " 140.0 mm Less
Sustituto del adaptador superior: rosca inferior Depende del diámetro del tubo Depende del diámetro del tubo Less
Sustituto de broca: buje de mesa Inserto de una (1) pieza, buje o dos piezas de la plataforma del rodillo Inserto de una (1) pieza, buje o dos piezas de la plataforma del rodillo Less

Estructuras sólidas

Para resistir los ambientes difíciles de la cantera y de la minería


Grupo de potencia

Alta eficiencia; bajo costo


Sistema del mástil

Resistente y sólido


Recolección de polvo

La cámara más grande de la industria


Cabina completamente equipada

Para seguridad y comodidad del operador


Facilidad de servicio y respaldo al cliente

Todos los puntos de servicio de fácil acceso y seguros


Seguridad

Porque es su prioridad


Sostenibilidad

Uso sabio de recursos


MD6240 Equipos estándar

CAPACIDAD
  • El MD6240 está diseñado para perforar orificios de 152 mm a 244 mm (de 6" a 9,625") de diámetro con una capacidad nominal del dispositivo de levantamiento y bajada de hasta 22.680 kg (50.000 lb), en aplicaciones giratorias o descendentes en el orificio.

MOTOR
  • Cubiertas de metal del turbocompresor y el múltiple de escape
  • Prelubricación del motor
  • Filtrado adicional
  • Acondicionador de refrigerante

MÁSTIL
  • Diámetro de orificio 152-270 mm (6-105⁄8")
  • Sistema de dispositivo de levantamiento/bajada de cilindro único nominal de hasta 22.680 kg (50.000 lb)
  • Carga de la broca de hasta 24.000 kg (52.911 lb) con un tubo en el hilo de la perforadora
  • Llave HOBO (Hydraulically Operated Break-Out, desprendimiento operado en forma hidráulica) patentada que se opera desde la cabina
  • Sistema automático de tensión del cable
  • Paquete de perforación en ángulo de 25° y bloqueos del mástil
  • Capacidad del sistema del cabrestante de 1.587 kg (3.500 lb)

MANDO SUPERIOR
  • Motor único
  • Velocidad de rotación de 0 rpm a 100 rpm
  • Par de hasta 13.016 N m (9.600 lb-pie)

CABINA DEL OPERADOR
  • Estructura FOPS (Falling Object Protective Structure, Estructura de protección contra la caída de objetos) integrada
  • Cabina totalmente cerrada y aislada con capacidad para dos hombres
  • Dos (2) puertas abisagradas con sistema de cerrojo para puerta tipo congelador de servicio pesado
  • Diez (10) ventanas (vidrio polarizado de seguridad)
  • Lava y limpiaparabrisas
  • Consola ergonómica para el operador con todos los instrumentos
  • Asiento ergonómico para el operador con apoyacabeza y posabrazos, cinturón de seguridad retráctil y montaje de suspensión neumática
  • Funciones de la perforadora eléctrica sobrehidráulica
  • Funciones auxiliares operadas con interruptores de volquete con la punta de los dedos
  • Más de 3 m2 (32,4 pie2) de espacio en el piso
  • Excelente visibilidad
  • Clasificación de dB de 80 o menos
  • Aire acondicionado/calentador/presurizador, impulsado por correa montado en la pared
  • Montajes de caucho para impactos para absorber la vibración
  • Bocina electrónica que se activa con un botón en la cabina
  • Batería libre de mantenimiento con celda de gel
  • Portadocumentos montado dentro de la cabina

TREN DE RODAJE
  • Tipo excavadora, con 12 rodillos inferiores
  • Garras triples de 750 mm (29,5")
  • Protectores para rocas/guías de cadena de largo completo

BASTIDOR PRINCIPAL Y PLATAFORMA
  • Fabricados de tubería rectangular de acero fuertemente reforzada con tirantes transversales
  • La plataforma trasera está fija durante las modalidades de perforación en ángulo y vertical
  • Escotilla de visualización en la plataforma trasera que se opera en forma hidráulica desde la cabina para ayudar a ver los orificios
  • Cuatro (4) gatos hidráulicos de nivelación (152 cm/60")
  • Puerta para limpieza de la cámara para polvo
  • Sistema de lubricación centralizado (34 puntos)
  • Apoyos adicionales del mástil montados en el extremo donde no está la perforadora
  • Tanque de combustible de 1.325 L (350 gal EE.UU.) debajo del motor: tanque de combustible adicional disponible como opción
  • Tanque de combustible adicional de 1.570 L (415 gal EE.UU.) debajo del compresor
  • 4 baterías de 8D

CARRUSEL
  • Operado en forma hidráulica desde la cabina

ENFRIAMIENTO: CONFIGURACIÓN DEL ENFRIADOR DIVIDIDO
  • Capacidad máxima de enfriamiento para temperatura ambiente de 52 °C (125 °F) con núcleos reemplazables

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Dos (2) bombas de pistón axial de desplazamiento variable, en sistema de circuito cerrado, que operan la rotación de la perforadora, el sistema de dispositivo de levantamiento/bajada y las funciones de desplazamiento
  • Bomba de engranaje doble, en sistema de circuito abierto, para todas las funciones auxiliares y el circuito del ventilador
  • Filtrado doble

ACCESORIOS DE PERFORACIÓN (TRICONO/GIRATORIO)
  • Adaptador sustituto en la parte superior
  • Buje de mesa
  • Sustituto de broca [nota: configuración de 12 m/39': 342 cm (135") S-S, configuración de 15 m/49': 152 cm (60") S-S]
  • Buje en herradura
  • Cesta para brocas
  • Conector para dispositivo de levantamiento (gancho elevador)
  • Llave automática para herramientas/llave de la plataforma

SISTEMA PARA EL POLVO
  • Consulte equipos optativos y seleccione el sistema necesario.

PINTURA
  • Colores estándar de Caterpillar

OTROS
  • Alarma de retroceso
  • Juego de filtro para el mantenimiento preventivo a las 50 horas
  • Dos (2) conjuntos de copias impresas de los manuales del operador/servicio/mantenimiento/piezas/motor, en inglés
  • Un Manual de piezas de Link-One en CD, Manual de servicio y del operador en formato pdf
  • Siete (7) luces LED de 60 vatios para perforación nocturna
  • Pasarelas y pasamanos laterales con escalera para subir
  • Caja de herramientas montada debajo de la pasarela (no se incluyen las herramientas)
  • Juego de levantamiento
  • Ganchos del remolque (extremo delantero)
  • Desconexión de la batería

MD6240 Equipos opcionales

JUEGO DE ACCESORIOS DE PERFORACIÓN PARA PERFORACIÓN CON MARTILLO (EN LUGAR DE ACCESORIOS DE PERFORACIÓN GIRATORIA)
  • Sustituto para impactos y adaptador, sustituto de broca, buje para mesa de dos piezas, buje en herradura, conector de dispositivo de levantamiento, cesta para brocas, sistema de inyección de aceite para el martillo con un tanque de 113,5 L (30 gal EE.UU.)

RECOLECCIÓN DE POLVO
  • Recolector de Polvo Serie 4500
  • Sistema de inyección de agua para la supresión de polvo con tres (3) tanques con un total de 1.271 L (336 gal EE.UU.) montados debajo de la plataforma delantera
  • Sistema de inyección de agua para la supresión de polvo con un tanque total de 1.514 L (400 gal EE.UU.) montado en la plataforma superior (montado en el lugar del recolector de polvo seco)
  • Nota: El recolector de polvo seco y la inyección de agua en la misma perforadora se pueden seleccionar solamente con los siguientes tanques en la plataforma.

PERFORACIÓN
  • Tubo de perforación
  • Buje de la plataforma de rodillo
  • Buje de la plataforma (dividido) de dos piezas
  • Indicador digital de rpm del cabezal giratorio
  • Control del par giratorio
  • Sustituto para impactos giratorio/martillo
  • Sistema de inyección del aceitador para rocas (para tricono); 113,56 L (30 gal EE.UU.)
  • Conjunto de rodillo guía del tubo montado en la plataforma de perforación (plataforma trasera)
  • Carrusel para doble uso (martillo: rejilla de tubería tricono)

FLUIDOS
  • Solo combustible Wiggins
  • Servicio total Wiggins (combustible, aceite hidráulico, refrigerante, aceite del motor)
  • Sistema de lubricación automático (34 puntos)
  • Sistema de lubricación de la rosca del tubo de perforación, se activa desde el interior de la cabina

PROTECCIÓN DEL SISTEMA
  • Filtros adicionales de circuito entre las bombas y los motores
  • Estación de prueba de diagnóstico hidráulico
  • Parada montada en el motor
  • Parada del motor a nivel del suelo
  • Balizas giratorias (una en la corona del mástil, una en la cabina, una en el extremo delantero)

AYUDAS PARA TIEMPO FRÍO
  • Sistema WEBASTO (calentador de contención automática para refrigerante del motor, agua, aceite hidráulico, combustible)
  • Calentador de piso en la cabina (ventilador eléctrico con núcleo del calentador que utiliza refrigerante del motor)
  • Sistema de calefacción y circulación/drenaje para la instalación de inyección de agua, para -40 ºC (-40 ºF) con válvula de compuerta activada por el sensor de temperatura
  • Paquetes para tiempo frío para temperaturas de hasta -40 ºC (-40 ºF): – Configuración de ventilador de dos velocidades para enfriadores – Elementos de calentamiento eléctrico para calentamiento de tanques de combustible y de agua, refrigerantes y tanque de aceite hidráulico – Aislamiento de la parte inferior de la cabina y de los tanques de combustible – Reguladores de compresor encerrados en una caja de aislamiento con elemento de calentamiento eléctrico – Cilindro de control de admisión encerrado en una caja con elemento de calentamiento eléctrico – Calentador del suelo de cabina – Ventilador eléctrico con núcleo del calentador que utiliza refrigerante del motor – Vidrio térmico en la cabina – Mangueras árticas sin salida en los puntos pivote – Lubricantes para tiempo frío – Manguera de inyección de agua (si está seleccionada la inyección de agua) con calentador eléctrico con cubierta aislada – Grupo electrógeno diésel de 40 kW (54 hp) o transformador incorporado para alimentar el paquete calentador (requiere un enchufe en la mina)

SISTEMA DE INDICADORES
  • Indicador de traba del mástil
  • Indicadores de retracción del gato
  • Traba de desplazamiento, gatos (con indicador)
  • Traba de desplazamiento, posición del cabezal (tubo en orificios)
  • Traba de la rejilla del tubo
  • Indicadores de filtro montados en la parte central de la cabina (hidráulico, compresor, admisión de aire)

VARIOS
  • Convertidor de 24 a 12 voltios
  • Paquete de iluminación adicional (5 luces adicionales con LED de 60 vatios)
  • Manguera de purga con boquilla
  • Sistema hidráulico trasero de levantamiento con cortina para polvo
  • Sistema hidráulico delantero de levantamiento con cortina para polvo
  • Juego en conformidad con CE
  • Pintura especial
  • Sistema de cámaras de circuito cerrado con dos cámaras para montaje en la parte delantera y trasera, y monitor en la cabina
  • Radio AM/FM, reproductor CD y puerto USB para I-pod
  • Radio C.B. con antena
  • Actualización de vidrio de la cabina XIR
  • Actualización de vidrio térmico de doble cristal
  • Ventanas ahumadas de la cabina
  • Terminales de arranque auxiliar remoto
  • Bocina electrónica que se activa con un botón en la cabina
  • Actualización de batería libre de mantenimiento con celda de gel
  • Jaula de la ventana principal de la perforadora
  • Accesorios para cuerdas: cable con gancho de desplazamiento en el mástil y mazo de cables personal
  • Control remoto de desplazamiento (colgante/cable) para operación de control de desplazamiento desde la superficie
  • Colgante de control remoto del cabrestante (control fuera de la cabina)
  • Inversor de CA de 24 V a 110 V o 220 V
  • Juego de herramientas mecánicas (referencia TV014590)
  • Juego de mazo de cables de tres puntos para el asiento del operador
  • Medidor de flujo de inyección de agua
  • Manómetro de cabina
  • Actualización de lubricante para clima de calor extremo (aceite del compresor)
  • Actualización de lubricante para clima de calor extremo (aceite hidráulico)
  • Cronómetro básico de parada del motor
  • Panel Murphy EMS montado en el tablero de instrumentos de la cabina
  • Mazo de cables para la computadora portátil EMS/terminal montado en el interior de la cabina
  • Juego de espejos (incluye tres espejos empernados)
  • Indicador de pendiente montado en la cabina para indicar avance y ángulo lateral
  • Medidor de temperatura del aceite hidráulico montado en el tablero de instrumentos
  • Portadocumentos montado dentro de la cabina