< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, en el futuro deseo recibir comunicaciones (p. ej., por correo electrónico) de la empresa extendida y la red de distribuidores de Caterpillar.

Información general

Especificaciones

Unidades:
Diámetro del orificio Hasta 311 mm (12,25") Hasta 311 mm (12,25") Less
Motor QST-30 Tier 2 QST-30 Tier 2 Less

Temperatura de operación

Altitud Hasta 4.572 m (hasta 15.000') Hasta 4.572 m (hasta 15.000') Less
Clasificación máxima ambiental (estándar) 125.0 °F 52.0 °C Less
Clasificación mínima ambiental (estándar) -20.0 °F -28.0 °C Less

Capacidad de pliegue/levantamiento

Velocidad de retracción 0 a 33,5 m/min (0 a 110 pies/min) 0 a 33,5 m/min (0 a 110 pies/min) Less
Capacidad de pliegue Hasta 383 kN (hasta 86.000 lbf) Hasta 383 kN (hasta 86.000 lbf) Less
Capacidad de levantamiento Hasta 311 kN (hasta 70.000 lbf) Hasta 311 kN (hasta 70.000 lbf) Less
Régimen de alimentación de perforación 0 a 33,5 m/min (0 a 110 pies/min) 0 a 33,5 m/min (0 a 110 pies/min) Less
Desplazamiento del cabezal (mástil de 16 m/50') 720.0 " 18.29 m Less
Desplazamiento del cabezal (mástil de 13 m/40') 600.0 " 15.24 m Less
Desplazamiento del cabezal (mástil de 10 m/35') 480.0 " 12.2 m Less
Tipo de cable: 29 mm (1,125") DYFORM 8 DYFORM 8 Less

Sistema de mando giratorio

Capacidad de potencia 290.0 hp 216.0 kW Less
Par 0 a 15.185 N∙m (0 a 11.200 lbf-pie) 0 a 15.185 N∙m (0 a 11.200 lbf-pie) Less

Cabina del operador

Climatización Unidad de AC/calefacción/presurización montada en el techo Unidad de AC/calefacción/presurización montada en el techo Less
Área del piso 52.22 pies2 4.85 m2 Less
Altura en el interior 84.5 " 2146.0 mm Less
Ubicación A la derecha del mástil si está frente a la plataforma trasera desde el extremo trasero A la derecha del mástil si está frente a la plataforma trasera desde el extremo trasero Less
Cantidad de puertas Dos (2) con ventanas (se incluyen arriba) Dos (2) con ventanas (se incluyen arriba) Less
Cantidad de ventanas 12 12 Less
Otro Limpia/lavaparabrisas Limpia/lavaparabrisas Less
Tipo Estructura FOPS integrada certificada con montaje para impactos con capacidad para dos hombres Estructura FOPS integrada certificada con montaje para impactos con capacidad para dos hombres Less
Ventanas (vidrio polarizado de seguridad con laminación XIR y montaje de caucho) 0.56 " 14.0 mm Less

Tren de rodaje

Liberación del freno Automático Automático Less
Frenos Aplicado por resorte, liberado hidráulicamente Aplicado por resorte, liberado hidráulicamente Less
Delantero Tipo oscilante de tres puntos Tipo oscilante de tres puntos Less
Potencia máxima del mando por cadena 290.0 hp 216.0 kW Less
Cantidad de rodillos a cada lado 13 13 Less
Medios de ajuste de la cadena Hidráulico con pistola de engrase Hidráulico con pistola de engrase Less
Desconexión del mando de cadenas Estándar (manual) Estándar (manual) Less
Velocidad máxima de desplazamiento 1.41 mph 2.27 km/h Less
Protectores de cadena/protectores contra rocas Protectores estándar de longitud completa Protectores estándar de longitud completa Less
Rendimiento en pendientes con el mástil hacia abajo: CDH (Cab Down Hill, Cabina cuesta abajo) 25 % 25 % Less
Rendimiento en pendientes con el mástil hacia abajo: CUH (Cab Up Hill, Cabina cuesta arriba) 13 % 13 % Less

Mesa de perforación y plataforma de trabajo

Altura de la mesa sobre el suelo 57.0 " 1448.0 mm Less
Escotilla de visualización En la plataforma trasera; operado de forma hidráulica desde la cabina En la plataforma trasera; operado de forma hidráulica desde la cabina Less

Soportes de nivelación

Capacidad de levantamiento: cada 96163.0 lbf 428.0 kN Less
Número 4 4 Less
Diámetro del taco: extremo sin perforación 30.0 " 762.0 mm Less
Diámetro del taco: extremo de perforación 36.0 " 914.0 mm Less

Accesorios, herramientas y equipos de manipulación

Sustituto de broca: rosca inferior 6 5/8 reg. API 6 5/8 reg. API Less
Sustituto de broca: rosca superior 6 Beco 6 Beco Less
Sustituto del adaptador superior: rosca inferior 6 Beco 6 Beco Less
Sustituto del adaptador superior: diámetro Depende del diámetro del tubo Depende del diámetro del tubo Less
Sustituto del adaptador superior: longitud 36.0 " 914.0 mm Less
Sustituto del adaptador superior: rosca superior (reg. API) 5.5 " 140.0 mm Less
Tubo de perforación (optativo): mástil de 16 m: diámetro 194 mm, 219 mm (7,625'', 8,625'') 194 mm, 219 mm (7,625'', 8,625'') Less
Tubo de perforación (optativo): mástil de 16 m: grosor de la pared 1.0 " 25.4 mm Less
Tubo de perforación (optativo): mástil de 16 m: longitud (estándar para una configuración de 16 m/50'): dos tubos acoplados más sustituto de broca 25.0 pies 7.62 m Less
Tubo de perforación (optativo): mástil de 16 m: roscas 6" Beco 6" Beco Less
Tubo de perforación (optativo): mástil de 10 m: diámetro 194 mm, 219 mm (7,625'', 8,625'') 194 mm, 219 mm (7,625'', 8,625'') Less
Tubo de perforación (optativo): mástil de 10 m: grosor de la pared 1.0 " 25.0 mm Less
Tubo de perforación (optativo): mástil de 10 m: longitud 35.0 pies 10.67 m Less
Tubo de perforación (optativo): mástil de 10 m: roscas 6" Beco 6" Beco Less
Sustituto de broca Caja de almacenamiento de brocas de plataforma de perforación con cubiertas de aluminio Caja de almacenamiento de brocas de plataforma de perforación con cubiertas de aluminio Less
Sustituto de broca: buje de mesa Tipo de rodillo o de dos piezas con camisa reemplazable Tipo de rodillo o de dos piezas con camisa reemplazable Less
Rejilla del tubo (dentro del mástil) Carrusel con tacos fijos y placas del triturador Carrusel con tacos fijos y placas del triturador Less
Rejilla del tubo (dentro del mástil): configuración de 16 m 7,62 m (25') × 2 como motor de arranque y carrusel de 4 piezas de 7,62 m (25') 7,62 m (25') × 2 como motor de arranque y carrusel de 4 piezas de 7,62 m (25') Less
Rejilla del tubo (dentro del mástil): configuración de 16 m - diámetro exterior 7.625 " 194.0 mm Less
Rejilla del tubo (dentro del mástil): configuración de 13 m Motor de arranque de 12,2 m (40') y carrusel de 5 piezas de 12,2 m (40') Motor de arranque de 12,2 m (40') y carrusel de 5 piezas de 12,2 m (40') Less
Rejilla del tubo (dentro del mástil): configuración de 13 m - diámetro exterior 8.625 " 219.0 mm Less
Rejilla del tubo (dentro del mástil): configuración de 10 m Motor de arranque de 10,66 m (35') y carrusel de 5 piezas de 10,66 m (35') Motor de arranque de 10,66 m (35') y carrusel de 5 piezas de 10,66 m (35') Less
Rejilla del tubo (dentro del mástil): configuración de 10 m - diámetro exterior 8.625 " 219.0 mm Less
Rejilla del tubo (dentro del mástil): configuración de 10 m - longitud de perforación 35.0 pies 10.67 m Less
Tubo de perforación (optativo): mástil de 13 m: diámetro 194 mm, 219 mm (7,625'', 8,625'') 194 mm, 219 mm (7,625'', 8,625'') Less
Tubo de perforación (optativo): mástil de 13 m: grosor de la pared 1.0 " 25.0 mm Less
Tubo de perforación (optativo): mástil de 13 m: longitud 40.0 pies 12.19 m Less
Tubo de perforación (optativo): mástil de 13 m: roscas 6" Beco 6" Beco Less
Sistema del cabrestante: clasificación 3500.0 lb 1588.0 kg Less
Sistema del cabrestante: tamaño del cable 0.5 " 13.0 mm Less

Compresor (estándar): tornillo de una etapa, bañado en aceite

Flujo de descarga de aire (a nivel del mar) 2000.0 pies3/min 56.6 m3/min Less
Presión de operación máxima 100.0 lb/pulg² 6.9 bar Less

Compresor (optativo): tornillo de una etapa, bañado en aceite

Flujo de descarga de aire (a nivel del mar) 2400.0 pies3/min 67.9 m3/min Less
Presión de operación máxima 100.0 lb/pulg² 6.9 bar Less

Configuración del mástil de 10, 13 o 16 metros

Diámetro del orificio Hasta 311 mm (12,25") Hasta 311 mm (12,25") Less
Mástil de 16 m/50': profundidad de un solo paso 54.0 pies 16.46 m Less
Mástil de 16 m/50': múltiples pasos Hasta 46,9 m (hasta 154') Hasta 46,9 m (hasta 154') Less
Mástil de 13 m/40': profundidad de un solo paso 44.0 pies 13.4 m Less
Mástil de 13 m/40': múltiples pasos Hasta 74,4 m (hasta 244') Hasta 74,4 m (hasta 244') Less
Mástil de 10 m/35': profundidad de un solo paso 33.8 pies 10.29 m Less
Mástil de 10 m/35': múltiples pasos Hasta 63,4 m (hasta 208') Hasta 63,4 m (hasta 208') Less

Compresor (optativo): tornillo de doble etapa, bañado en aceite

Flujo de descarga de aire (a nivel del mar) 1500.0 pies3/min 42.5 m3/min Less
Presión de operación máxima 10,3/24,1/34,4 bares (150/350/500 lb/pulg²) 10,3/24,1/34,4 bares (150/350/500 lb/pulg²) Less

Bastidor principal, plataformas y pasarelas

Gatos, pivote del mástil y plataforma Se suelda integralmente al bastidor principal Se suelda integralmente al bastidor principal Less
Plataforma de la máquina Acceso a ambos lados Acceso a ambos lados Less

Motor (optativo): QST30C (sin certificación de Cense): opción 1

Modelo QST30C (sin certificación de Cense) QST30C (sin certificación de Cense) Less
Potencia nominal 1050.0 hp 786.0 kW Less
Tanque de combustible Más de1514 L, 1703 L (más de 400 gal EE.UU., 450 gal EE.UU.) Más de1514 L, 1703 L (más de 400 gal EE.UU., 450 gal EE.UU.) Less

Motor (estándar): QST-30 Tier 2

Modelo QST-30 Tier 2 QST-30 Tier 2 Less
Potencia nominal 850.0 hp 627.0 kW Less
Tanque de combustible Más de1514 L, 1703 L (más de 400 gal EE.UU., 450 gal EE.UU.) Más de1514 L, 1703 L (más de 400 gal EE.UU., 450 gal EE.UU.) Less

Motor (optativo): QST30C (sin certificación de Cense): opción 2

Modelo QST30C (sin certificación de Cense) QST30C (sin certificación de Cense) Less
Potencia nominal 1050.0 hp 783.0 kW Less
Carga plena 2100.0 rpm 2100.0 rpm Less
Tanque de combustible Más de1514 L, 1703 L (más de 400 gal EE.UU., 450 gal EE.UU.) Más de1514 L, 1703 L (más de 400 gal EE.UU., 450 gal EE.UU.) Less

Opciones de configuración de perforación

Opciones de configuración 1 a 3


MD6420B Equipos estándar

CAPACIDAD
  • Las Perforadoras de Agujeros para Explosivos Montadas sobre Cadenas MD6420B están diseñadas para perforar orificios de un diámetro de hasta 311 mm (12,25") con capacidad nominal de dispositivo de levantamiento y bajada de hasta 39.009 kg (86.000 lb).

MOTOR
  • Terminales de arranque auxiliar remoto
  • Mantos del escape
  • Prelubricación del motor
  • Filtrado adicional de combustible
  • Acondicionador de refrigerante

MÁSTIL
  • Diámetro del orificio de hasta 311 mm (12 1/4")
  • Sistema de dispositivo de levantamiento/bajada de cilindro único de capacidad nominal de hasta 39.009 kg (86.000 lb)
  • Llave HOBO (Hydraulically Operated Break-Out, desprendimiento operado en forma hidráulica) que se opera desde la cabina
  • Paquete de perforación en ángulo de hasta 30 grados y trabas del mástil e indicador en la cabina
  • Capacidad del sistema del cabrestante de 1.588 kg (3.500 lb)
  • Sistema automático de tensión del cable
  • Cilindros de levantamiento del mástil de dos etapas
  • Conjunto de rodillo guía del tubo
  • Bujes de traba del mástil removibles
  • Campana de aspiración amplia con sello abisagrado
  • Planchas de montaje del mástil con cordón roscado
  • Protectores de cuerdas de la polea/alimentación
  • Brazo receptor de tubo de rodillos (superior) (mástil solo de 13 m o 16 m)
  • Receptor de brazo/varilla de seguridad hidráulicos
  • Apoyos adicionales del mástil montados en extremo que no se perfora (mástil solo de 13 m o 16 m)
  • Rejilla del mástil
  • Guía de acero del cabrestante para carga de tubo de perforación

MANDO SUPERIOR
  • Dos (2) motores
  • Par de hasta 15.185 N∙m (11.200 lb-pie)

Cabina del operador
  • Cabina grande con espacio en el suelo de 4,9 m2 (52,2 pies2) y pasarela con barandilla
  • Estructura FOPS (Falling Object Protective Structure, Estructura de protección contra la caída de objetos) integrada
  • Cabina extra grande totalmente cerrada y aislada con capacidad para dos hombres
  • Ventana frontal completa en plataforma perforadora con jaula protectora
  • Clasificación de dB(A) de 72 o menos
  • Dos (2) puertas abisagradas con sistema de cerrojo para puerta de servicio pesado
  • Doce (12) ventanas con vidrio de seguridad, ventana matiz y persianas en las cuatro (4) ventanas
  • Ventana en el techo con jaula protectora
  • Consola ergonómica para el operador con tablero de control dividido y todos los instrumentos
  • Consola del operador con tableros de acero inoxidable y medidores con retroiluminación
  • Asiento del operador ergonómico con cinturón de seguridad retráctil
  • Todos los controles eléctricos para perforar, desplazarse y nivelar, más funciones auxiliares
  • Funciones auxiliares operadas con interruptores que se manejan con la punta de los dedos
  • Unidad de aire acondicionado/calefacción/presurización montada en el techo y accionada hidráulicamente
  • Kit de lava y limpiaparabrisas
  • Kit estéreo de CD con altavoces
  • Escalera de la cabina y plataforma del techo con barandilla
  • Sistema de rendimiento de perforación y monitoreo/diagnóstico con sistema de intertraba completo
  • Nivelación automática
  • Control del par giratorio
  • Cronómetro básico de parada del motor
  • Indicador de pendiente montado en la cabina para indicar avance y ángulo lateral
  • Convertidor de 24 V a 12 VCC
  • Placas de expulsión de aluminio
  • Nevera y microondas para comida rápida (solo eléctricas)

SISTEMA DIGSY DE CONTROL, MONITOREO Y DIAGNÓSTICO (basado en CANbus)
  • El ECM (Electronic Control Module, módulo de control electrónico) proporciona control rápido y fiable de todas las funciones de la perforadora
  • La configuración del ECM está descentralizada con ejecuciones de cables en cortocircuito
  • Multi-monitor de perforación integrado con el sistema de control para vigilar la operación y el estado de la perforación, lo que permite diagnósticos rápidos y precisos. Un operador puede reunir todos los datos necesarios para asegurar la operación y producción seguras, ergonómicas y eficientes

SISTEMAS DE INTERTRABA
  • Intertraba de desplazamiento, gatos (FL, FR, RL, RR)
  • Intertraba de desplazamiento, tubo en orificios
  • Intertraba de desplazamiento, escalera de bajada
  • Intertraba de desplazamiento (mástil no hacia y trabado, o hacia abajo y estacionado)
  • Intertraba de desplazamiento, máquina fuera de límites de estabilidad
  • Intertraba de desplazamiento, banda antipolvo no hacia arriba
  • Indicadores de filtro
  • Intertraba de función de perforación, carrusel no estacionado
  • Intertraba de función de perforación, carrusel en posición de carga
  • Despeje de altura de carga
  • Intertraba de función de perforación, mástil hacia arriba y trabado
  • Intertraba de función de perforación, barra de seguridad del tubo no cerrada
  • Intertraba de la bomba de inyección de agua
  • Intertraba del soporte del tubo
  • Intertraba hacia arriba del cabrestante
  • Selección de velocidad alta/baja (alta solo cuando el mástil se encuentra en la posición hacia abajo)

TREN DE RODAJE
  • Tipo Excavadora Cat 349EL montada sobre cadenas
  • Garras triples de 750 mm (29,5")
  • Protectores para rocas de largo completo
  • Medidor de distancia de desplazamiento

BASTIDOR PRINCIPAL, PLATAFORMAS Y PASARELAS
  • Cubierta trasera fija
  • Escotilla de visualización lateral en la plataforma trasera que se opera de forma hidráulica en la cabina
  • Cubierta delantera para inspección
  • Cuatro (4) gatos hidráulicos de nivelación, 122 cm (48")
  • Tanques de combustible de 3.217 L (850 gal EE.UU.) con válvulas de aislamiento
  • Caja de almacenamiento de brocas de plataforma de perforación con cubiertas de aluminio
  • Cuatro (4) baterías 8D que no requieren mantenimiento
  • Bandeja extraíble inoxidable de la caja de la batería
  • Compuertas de rotación cargadas por resorte
  • Restricción de manguera en las mangueras de aire
  • Interruptor de bajo nivel de refrigerante
  • Cables Exane
  • Cajas de empalmes inoxidables
  • Mazo de cables para la computadora portátil EMS (Electronic Monitoring System, sistema monitor electrónico)/terminal montado en la caja de empalmes principal
  • Filtros adicionales de circuito entre las bombas y los motores
  • Ocho (8) paradas del motor
  • Cortina antipolvo trasera hidráulica
  • Sistema de reserva de aceite del motor de 500 horas
  • Manguitos de seguridad de la manguera de aire (enchufes de látigo)
  • Cortafuego entre el motor y el mando de la bomba
  • Escalera de acceso al mástil
  • Válvulas de extracción del filtro de aire

CARRUSEL
  • Operado en forma hidráulica desde la cabina
  • Índice semiautomático
  • Cojinetes de pivote de la cremallera de tubo de nilón

ENFRIAMIENTO (ENFRIADORES DIVIDIDOS)
  • Capacidad máxima de enfriamiento para temperatura ambiente de 52 °C (125 °F) (núcleos reemplazables)
  • Configuración del ventilador de velocidad variable para los enfriadores
  • Sistema de alivio de presión de la tapa del radiador

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Dos (2) bombas de pistón axial de desplazamiento variable, en sistema de circuito cerrado, que operan la rotación de la perforadora, el dispositivo de levantamiento/bajada y las funciones de desplazamiento
  • Una (1) bomba de pistones axiales de desplazamiento variable, en el sistema de circuito cerrado a demanda, que opera las funciones auxiliares
  • Dos (2) bombas de engranajes con control de velocidad proporcional que operan los ventiladores de enfriamiento
  • Filtración doble, retorno/drenaje
  • Puntos de prueba de presión hidráulica
  • Válvulas de aislamiento del tanque hidráulico con intertrabas
  • Control electrónico de presión con retroalimentación en todas las funciones auxiliares
  • Sensor de temperatura de la caja de engranajes de mando de la bomba

ACCESORIOS DE PERFORACIÓN (TRICONO/GIRATORIO)
  • Adaptador sustituto en la parte superior
  • Buje de la plataforma de rodillo
  • Sustituto de broca
  • Buje en herradura
  • Cesta para brocas
  • Llave de herramienta automática
  • Gancho elevador

SISTEMA PARA EL POLVO
  • En función del DCA (Dust Control Arrangement, Acuerdo de control de polvo) solicitado

PINTURA
  • Colores estándar de Caterpillar

VARIOS
  • Alarma de desplazamiento
  • Juego de filtro para el mantenimiento preventivo a las 50 horas
  • Veinte (20) luces LED perforación nocturna
  • Pasamanos con escalas de embarque laterales
  • Juego de levantamiento
  • Ganchos para remolque de servicio pesado (extremo delantero)
  • Desconexión de la batería (2 polos)