< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de Caterpillar y su red de distribuidores

Información general

El modelo MD5075 Cat permite alcanzar una amplia cobertura de patrón con una sólida pluma extensible y reducir el tiempo de ciclo con un eficiente cambiador de varillas de carrusel. Su potente perforadora de roca, los componentes Cat duraderos y la facilidad de mantenimiento contribuyen al valor excepcional de esta máquina comprobada.

Especificaciones

Unidades:
Diámetro del orificio Hasta 127 mm (5") Hasta 127 mm (5") Less
Profundidad del orificio 31 m (102,5'). Profundidad máxima 31 m (102,5'). Profundidad máxima Less
Compresor de aire 9,9 m3/min (350 cfm) 9,9 m3/min (350 cfm) Less

Datos generales

Profundidad máxima del orificio 102.5 pies 31.0 m Less
Compresor 9,9 m3/min a 10,2 bar (350 pies3/min a 150 lb/pulg²) 9,9 m3/min a 10,2 bar (350 pies3/min a 150 lb/pulg²) Less
Motor Motor diesel C9 Cat con certificación Tier 3, de 6 cilindros con control electrónico, turbocompresor y ATTAC, nominal de 224 kW (300 hp) a 1.800 rpm Motor diesel C9 Cat con certificación Tier 3, de 6 cilindros con control electrónico, turbocompresor y ATTAC, nominal de 224 kW (300 hp) a 1.800 rpm Less
Motor C9 Tier 3 224 kW (300 hp) a 1.800 rpm 224 kW (300 hp) a 1.800 rpm Less
Gama de diámetro del orificio 76,2 mm a 127 mm (3,0" a 5,0") 76,2 mm a 127 mm (3,0" a 5,0") Less
Perforadora de Roca HPR4519 25.0 hp 19.0 kW Less

Tren de rodaje

Componentes Conjuntos de cadenas impulsadas por motores hidráulicos con desconexiones de remolque. Conjuntos de cadenas impulsadas por motores hidráulicos con desconexiones de remolque. Less
Componentes Frenos de estacionamiento accionados por resorte. Frenos de estacionamiento accionados por resorte. Less
Componentes Garras triples para rocas Garras triples para rocas Less
Rendimiento en pendientes 35.0 Grados 35.0 Grados Less
Espacio libre sobre el suelo 15.0 " 380.0 mm Less
Presión sobre el suelo 12.0 lb/pulg² 0.82 bar Less
Entrevía 80.0 " 204.0 cm Less
Oscilación de las cadenas ±10° ±10° Less
Velocidad máxima de desplazamiento 2.5 mph 4.0 km/h Less
Soportes anchos con garras triples 15.0 " 380.0 mm Less

Tren de fuerza

Filtro de aire Elemento doble Elemento doble Less
Motor Diésel C9 Cat con certificación Tier 3, de seis (6) cilindros con control electrónico, enfriado con agua y con turbocompresor y posenfriador de aire a aire 224 kW a 1.800 rpm (300 hp a 1.800 rpm) 224 kW a 1.800 rpm (300 hp a 1.800 rpm) Less
Tanque de combustible: llenado doble 130.0 gal EE.UU. 492.0 C Less

Paquete enfriador

Componentes Cuatro secciones verticales AKG; compresor, motor, hidráulico y posenfriador de aire. Cuatro secciones verticales AKG; compresor, motor, hidráulico y posenfriador de aire. Less
Componentes Dimensiones para una capacidad del ambiente de hasta 52 °C (125 °F) Dimensiones para una capacidad del ambiente de hasta 52 °C (125 °F) Less
Conjunto del ventilador 42.0 " 106.0 cm Less

Compresor de aire

Componentes Elementos del filtro de aire dual Elementos del filtro de aire dual Less
Componentes Impulsado por un motor hidráulico Impulsado por un motor hidráulico Less
Componentes Válvula de retención de admisión y tanque de combinación receptor-separador Válvula de retención de admisión y tanque de combinación receptor-separador Less
Compresor tipo tornillo 9,9 m3/min a 10,2 bar (350 pies3/min a 150 lb/pulg²) 9,9 m3/min a 10,2 bar (350 pies3/min a 150 lb/pulg²) Less

Sistema de recolección de polvo

Manguera de succión resistente a la abrasión 5.0 " 127.0 mm Less
Componentes Sistema de recolección de polvo seco impulsado por un motor hidráulico Sistema de recolección de polvo seco impulsado por un motor hidráulico Less
Componentes Recolector de polvo dimensionado para limpiar orificios de hasta 127 mm (5,0") de diámetro Recolector de polvo dimensionado para limpiar orificios de hasta 127 mm (5,0") de diámetro Less
Área del filtro 304.0 pies2 28.0 m2 Less

Cabina

Componentes ROPS/FOPS certificada. ROPS/FOPS certificada. Less
Componentes Sistema de lectura digital del motor y de la perforadora Sistema de lectura digital del motor y de la perforadora Less
Componentes Palancas universales en ambos posabrazos Palancas universales en ambos posabrazos Less
Ruido nominal menor que 80 dB(A) menor que 80 dB(A) Less
Vidrio total 33.0 pies2 3.07 m2 Less
Componentes Asiento ajustable en seis direcciones; hacia delante/atrás, hacia arriba/abajo y reclinación Asiento ajustable en seis direcciones; hacia delante/atrás, hacia arriba/abajo y reclinación Less

Sistema de la pluma

Descarga de la pluma debajo de la horizontal 27° 27° Less
Extensión de la pluma 5.0 pies 1.5 m Less
Longitud de la pluma 12.5 pies 3.81 m Less
Levantamiento de la pluma sobre la horizontal 38° 38° Less
Rotación de la pluma 51° izq. a 15° der. 51° izq. a 15° der. Less

Sistema cambiador de varillas de carrusel

Cambiador de varillas de 3,66 m (12') 45 mm - 6 varillas +1 o 51 mm - 6 varillas +1 45 mm - 6 varillas +1 o 51 mm - 6 varillas +1 Less
Cambiador de varillas de 3,66 m (12') Profundidad total del orificio 27,4 m (90') con acero de arranque 6,1 m (20') Profundidad total del orificio 27,4 m (90') con acero de arranque 6,1 m (20') Less
Cambiador de varillas de 4,27 m (14') 45 mm - 6 varillas +1 o 51 mm - 6 varillas +1 45 mm - 6 varillas +1 o 51 mm - 6 varillas +1 Less
Cambiador de varillas de 4,27 m (14') Profundidad total del orificio 31 m (102') con acero arranque de 6,1 m (20') Profundidad total del orificio 31 m (102') con acero arranque de 6,1 m (20') Less

Perforadora de rocas

Perforadora de Roca de Percusión de Impulsión Hidráulica HPR4519; tasa de impacto 2.500 a 2.700 bpm 2.500 a 2.700 bpm Less
Perforadora de Roca de Percusión de Impulsión Hidráulica HPR4519; motores Motores dobles de rotación variable hidráulica que producen un par de 908 N∙m (670 lbf-pie). Motores dobles de rotación variable hidráulica que producen un par de 908 N∙m (670 lbf-pie). Less
Perforadora de Roca de Percusión de Impulsión Hidráulica HPR4519; energía de salida a 240 rpm 25.0 hp 19.0 kW Less
Perforadora de Roca de Percusión de Impulsión Hidráulica HPR4519; presión de percusión Hasta 200 bar (hasta 2.900 lb/pulg²) Hasta 200 bar (hasta 2.900 lb/pulg²) Less
Perforadora de Roca de Percusión de Impulsión Hidráulica HPR4519; sistema de lubricación automática de la perforadora de roca Optativa Optativa Less
Perforadora de Roca de Percusión de Impulsión Hidráulica HPR4519; diámetro de la varilla 45 mm 45 mm Less
Perforadora de Roca de Percusión de Impulsión Hidráulica HPR4519; peso 660.0 lb 299.0 kg Less
Perforadora de Roca HPR5123 optativa; tasa de impacto 2.500 a 2.700 bpm 2.500 a 2.700 bpm Less
Perforadora de Roca HPR5123 optativa; motores Motores dobles de rotación variable hidráulica que producen 1.356 N∙m (1.000 lb-pie). Motores dobles de rotación variable hidráulica que producen 1.356 N∙m (1.000 lb-pie). Less
Perforadora de Roca HPR5123 optativa; energía de salida a 160 rpm 31.0 hp 23.0 kW Less
Perforadora de roca HPR5123 optativa; presión de percusión Hasta 200 bar (hasta 2.900 lb/pulg²) Hasta 200 bar (hasta 2.900 lb/pulg²) Less
Perforadora de Roca HPR5123 optativa; elección de diámetro de varillas 45 o 51 mm 45 o 51 mm Less
Perforadora de Roca HPR5123 optativa; peso 877.0 lb 397.0 kg Less

Sistema de perforación inteligente del modelo MD5150C

Sistema Monitor Minimiza el exceso de alimentación Minimiza el exceso de alimentación Less
Sistema Monitor Sistema de control eléctrico suave seleccionado por el operador para todas las funciones de perforación. Sistema de control eléctrico suave seleccionado por el operador para todas las funciones de perforación. Less
Sistema Monitor Antitraba Antitraba Less
Sistema Monitor Antiobstrucción Antiobstrucción Less
Sistema Monitor Antinclinación Antinclinación Less
Sistema Monitor Monitorea el sistema hidráulico principal (martillo, alimentación, presión de aire y de rotación) y automáticamente ajusta según los parámetros programados previamente Monitorea el sistema hidráulico principal (martillo, alimentación, presión de aire y de rotación) y automáticamente ajusta según los parámetros programados previamente Less

Dimensiones (aproximadas)

Altura de embarque 11.2 pies 3.4 m Less
Longitud de embarque 40.4 pies 12.3 m Less
Ancho de embarque 8.6 pies 2.6 m Less
Peso de embarque 43000.0 lb 19504.0 kg Less

Cobertura de patrón

Gran alcance


Pluma y alimentación

Aún más alcance


Perforadoras de rocas

Grandes logros: reduzca el costo de propiedad


Cambiador de varillas de carrusel

Mejore la productividad


Grupo de potencia

Proporciona eficiencia


Tren de rodaje

Aumente al máximo la maniobrabilidad


Cabina

Sanos y salvos


Recolección de polvo

Robusto y eficiente


Seguridad

Proteja las inversiones


Facilidad de servicio

Inteligente y sencilla


Sostenibilidad

Mundo del mañana


MD5075 Equipos estándar

TREN DE RODAJE DE CADENA
  • Conjuntos de cadenas hidráulicas e impulsadas por motores con garras de 380 mm (15"), oscilación de cadena controlada por cilindro hidráulico, frenos de discos con liberación hidráulica y accionamientos por resorte y garras triples para rocas.

POTENCIA
  • Motor diesel C9 Cat con certificación Tier 3, de seis (6) cilindros con control electrónico, enfriado con agua y con turbocompresor y posenfriador de aire a aire, nominal de 224 kW (300 hp) a 1.800 rpm que incluye calentador de admisión para arranque en climas fríos.
  • La velocidad del motor se controla automáticamente por demanda de potencia.

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Dos (2) bombas de pistón axiales con compensación de presión y detección de carga, dos (2) motores de mando de dos velocidades con tracción de desplazamiento fijo y un motor de mando compresor de desplazamiento fijo.
  • Orificios para prueba hidráulica ubicados convenientemente.

COMPRESOR
  • Compresor tipo tornillo impulsado por motor hidráulico de 9,9 m3/min a 10,2 bar (350 pies3/min a 150 lb/pulg²).

SISTEMA DE LA PLUMA
  • Pluma telescópica de 3,81 m (12,5') con extensión de 1,5 m (5').
  • Extensión de alimentación de 0,91 m (3') completa con posicionador de perforación y mesa de alimentación universal.

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN
  • Alimentación de cadena de canal de acero impulsada por motor hidráulico completa con el centralizador de potencia. La alimentación acepta acero de 6,1 m (20') para una sola pasada con un carrete de manguera, que es estándar.
  • Acero de perforación de 45 mm.
  • Capacidades previamente divididas.
  • Sistema de parada de emergencia.

PERFORADORA DE ROCA
  • Perforadora de percusión de impulsión hidráulica modelo HPR4519 con una combinación de energía y frecuencia que abarca una amplia gama de aplicaciones.
  • Rotación de velocidad variable impulsada por un motor hidráulico.

CABINA
  • Cabina fija y presurizada con certificación ROPS (Rollover Protective Structure, Estructura de Protección en Caso de Vuelcos)/FOPS (Falling Object Protective Structure, Estructura de Protección contra la Caída de Objetos) completa con calentador, aire acondicionado, limpiaparabrisas, luces de perforación, indicador electrónico de ángulo de dos (2) ejes y todos los controles de perforación necesarios.
  • Radio AM/FM estéreo con reproductor de CD.

CAMBIADOR DE VARILLAS
  • Diseño único de cambiador de varillas de carrusel para acero de perforación de 4,26 m (14').
  • El carrusel tiene capacidad para hasta 6 varillas.
  • Con una varilla en la alimentación, la longitud total del hilo de la perforadora es de 31,7 m (104').
  • El acero de perforación de 45 mm es estándar.

SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE POLVO
  • Sistema de recolección de polvo seco de múltiples elementos e impulsado por un motor hidráulico; completo con un antefiltro montado en la alimentación y una vasija de recolección eléctrica.

OTRAS CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR
  • Engrasador del acoplamiento impulsado.
  • Recinto completo de láminas metálicas.
  • Circuito de collar.
  • Capacidades del orificio de la zapata.

MD5075 Equipos opcionales

Perforadora de Rocas HPR5123 en lugar de HPR4519.

Juego de conversión de cambiador de varillas

Juego CE.

Garras para barras únicas.

Lubricación automática para la perforadora de rocas.

Aceite ártico.

Sistema de inyección de agua montado en la parte trasera mediante el uso de un tanque a presión de 303 L (80 gal EE.UU.).

Cambiador de varillas de carrusel diseñado para acero para perforación de 3,66 m (12'). El carrusel tiene capacidad para hasta 6 varillas.

Cat® Dealer Service

Compre las piezas que necesite para sus equipos Cat® y obtenga todo el apoyo y compromiso de su distribuidor Cat local.

Póngase en contacto con su distribuidor local
Financiamiento y seguros

Usted puede contar con Cat Financial para proporcionar las mejores soluciones financieras, construidas sólo para usted.

Vea nuestras Ofertas