< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, en el futuro deseo recibir comunicaciones (p. ej., por correo electrónico) de la empresa extendida y la red de distribuidores de Caterpillar.

Información general

El modelo MD5090 ofrece una alta productividad al obtener más orificios perforados con menos configuraciones. Estos tiempos de ciclo rápidos son posibles gracias a una perforación de roca de desempeño superior, una cobertura de patrón amplia y un grupo de energía con el tamaño ideal para perforar orificios de 89 mm a127 mm (3,5" a 5,0"). La versión sin cabina y sin recinto, como se muestra, es ligera y de fácil acceso para realizar servicio.

Especificaciones

Unidades:
Diámetro del orificio 89 mm a 127 mm (3,5" a 5,0") 89 mm a 127 mm (3,5" a 5,0") Less
Profundidad del orificio 22,1 m (72,5') 22,1 m (72,5') Less
Compresor de aire 8,5 m³/min (300 pies3/min) 8,5 m³/min (300 pies3/min) Less

Datos generales

Profundidad máxima del orificio 72.5 pie 22.1 m Less
Compresor 8,5 m³/min (300 pies3/min) 8,5 m³/min (300 pies3/min) Less
Compresor 140 L/s a 10 bar (300 pies3/min a 150 lb/pulg²) 140 L/s a 10 bar (300 pies3/min a 150 lb/pulg²) Less
Motor C9 Cat® con certificación Tier 3 de 224 kW (300 hp) a 1.800 rpm C9 Cat® con certificación Tier 3 de 224 kW (300 hp) a 1.800 rpm Less
Gama de diámetro del orificio 89 mm a 127 mm (3,5" a 5,0") 89 mm a 127 mm (3,5" a 5,0") Less
Perforadora de Roca HPR4519 25.0 hp 19.0 kW Less

Especificaciones de dimensiones y pesos

Altura de embarque 10.25 pie 3.12 m Less
Longitud de embarque 33.83 pie 10.31 m Less
Peso de embarque (máquina base) 41000.0 lb 18597.0 kg Less
Ancho de embarque 8.5 pie 2.59 m Less

Tren de rodaje

Componentes Excavadora B-4 Excavadora B-4 Less
Componentes Garras triples de rocas Garras triples de rocas Less
Componentes Frenos de estacionamiento accionados por resorte. Frenos de estacionamiento accionados por resorte. Less
Rendimiento en pendientes 35.0 Grados 35.0 Grados Less
Espacio libre sobre el suelo 17.0 pulg 431.0 mm Less
Presión sobre el suelo 9.5 lb/pulg² 0.65 bar Less
Entrevía 80.4 pulg 204.0 cm Less
Oscilación de las cadenas ±10 grados ±10 grados Less
Velocidad máxima de desplazamiento 2.4 millas/h 4.0 km/h Less
Soportes anchos con garras triples 11.8 pulg 380.0 mm Less

Tren de fuerza

Capacidad a temperatura ambiente 125.0 ° F 52.0 ° C Less
Componentes Certificación Tier 3; 6-cilindros en línea, con turbocompresor, enfriado por agua, 224 kW (300 hp) a 1.800 rpm Certificación Tier 3; 6-cilindros en línea, con turbocompresor, enfriado por agua, 224 kW (300 hp) a 1.800 rpm Less
Componentes Filtro de aire de elemento doble Filtro de aire de elemento doble Less
Fuel Tank - Dual Fill 130.0 gal 492.0 L Less

Paquete enfriador

Componentes Cuatro secciones verticales compresor, motor, hidráulico y posenfriador de aire. Cuatro secciones verticales compresor, motor, hidráulico y posenfriador de aire. Less
Componentes Dimensiones para una capacidad del ambiente de hasta 52 °C (125 °F) Dimensiones para una capacidad del ambiente de hasta 52 °C (125 °F) Less
Conjunto de ventilador 42.0 pulg 106.0 cm Less

Sistema hidráulico

Componentes Conveniente medidor de presión instalado Conveniente medidor de presión instalado Less
Componentes Dos (2) bombas de pistón axiales con compensación de presión Dos (2) bombas de pistón axiales con compensación de presión Less
Tanque hidráulico 107.0 gal 405.0 L Less

Compresor de aire

Componentes Impulsado hidráulicamente. Impulsado hidráulicamente. Less
Componentes Elementos del filtro de aire doble Elementos del filtro de aire doble Less
Compresor tipo tornillo 140 L/s a 10 bar (300 pies3/min a 150 lb/pulg²) 140 L/s a 10 bar (300 pies3/min a 150 lb/pulg²) Less

Sistema de la pluma

Descarga de la pluma debajo de la horizontal 29.0 Grados 29.0 Grados Less
Extensión de la pluma 5.0 pie 1.5 m Less
Longitud de la pluma 12.5 pie 3.81 m Less
Levantamiento de la pluma sobre la horizontal 36.0 Grados 36.0 Grados Less
Rotación de la pluma 40° izq. a 40° der. 40° izq. a 40° der. Less

Sistema de alimentación

Fuerza de la cadena 7379.0 lb 3347.0 kg Less
Componentes Alimentación con canal de acero impulsado por motor hidráulico modelo HUFH16 Alimentación con canal de acero impulsado por motor hidráulico modelo HUFH16 Less
Componentes Rejilla de acero para perforación manual Rejilla de acero para perforación manual Less
Componentes Centralizador de potencia Centralizador de potencia Less
Componentes Inclinador manual Inclinador manual Less
Componentes Aceptará acero de arranque de 6,1 m (20'). Aceptará acero de arranque de 6,1 m (20'). Less
Componentes Configurada para acero de perforación de 38 mm o 45 mm Configurada para acero de perforación de 38 mm o 45 mm Less
Descarga 139° desde 0° de la pluma 139° desde 0° de la pluma Less
Extensión de alimentación 3.0 pie 0.91 m Less
Velocidad de alimentación 91.0 pies/min 27.7 m/min Less
Rotación de alimentación 36° izq. a 37° der. 36° izq. a 37° der. Less
Dos (2) canales de alimentación 7.0 pulg 17.78 cm Less

Perforadora de roca

HPR4519 Hydraulic Powered Percussion Rock Drill - Blow Rate 2.500 a 2.700 bpm 2.500 a 2.700 bpm Less
HPR4519 Hydraulic Powered Percussion Rock Drill - Motors Motores dobles de rotación variable hidráulica que producen un par de 908 N∙m (670 lbf-pie) Motores dobles de rotación variable hidráulica que producen un par de 908 N∙m (670 lbf-pie) Less
HPR4519 Hydraulic Powered Percussion Rock Drill - Output Energy @ 240 rpm 25.0 hp 19.0 kW Less
HPR4519 Hydraulic Powered Percussion Rock Drill - Rod Diameter 45 mm 45 mm Less
HPR4519 Hydraulic Powered Percussion Rock Drill - Weight 660.0 lb 299.0 kg Less
Optional HPR5123 Rock Drill - Blow Rate 2.500 a 2.700 bpm 2.500 a 2.700 bpm Less
Optional HPR5123 Rock Drill - Motors Motores dobles de rotación variable hidráulica que producen un par de 1.356 N∙m (1.000 lbf-pie) Motores dobles de rotación variable hidráulica que producen un par de 1.356 N∙m (1.000 lbf-pie) Less
Optional HPR5123 Rock Drill - Output Energy @ 160 rpm 31.0 hp 23.0 kW Less
Optional HPR5123 Rock Drill - Percussion Pressure Up to 2900.0 lb/pulg² 200.0 bar Less
Optional HPR5123 Rock Drill - Rod Diameter Choices 45 mm o 51 mm 45 mm o 51 mm Less
Optional HPR5123 Rock Drill - Weight 877.0 lb 397.0 kg Less
Presión de percusión de hasta 2900.0 lb/pulg² 200.0 bar Less

Seguridad

Características especiales Todas las protecciones correspondientes Todas las protecciones correspondientes Less
Características especiales Frenos de discos accionados por resorte y desconectados hidráulicamente Frenos de discos accionados por resorte y desconectados hidráulicamente Less
Características especiales Acceso a nivel del suelo a los puntos de servicio y diseños hidráulicos y eléctricos bien organizados Acceso a nivel del suelo a los puntos de servicio y diseños hidráulicos y eléctricos bien organizados Less
Características especiales Parada del motor de la cuerda de golpe de alimentación. Parada del motor de la cuerda de golpe de alimentación. Less
Características especiales Escalones y pasamanos de servicio pesado ubicados estratégicamente y antideslizantes Escalones y pasamanos de servicio pesado ubicados estratégicamente y antideslizantes Less

Sistema de recolección de polvo optativo

Manguera de succión resistente a la abrasión 5.0 pulg 127.0 mm Less
Componentes Sistema de recolección de polvo seco impulsado por un motor hidráulico Sistema de recolección de polvo seco impulsado por un motor hidráulico Less
Componentes Recipiente de recolección de polvo Recipiente de recolección de polvo Less
Componentes Recolector de polvo dimensionado para limpiar orificios de hasta 127 mm (5,0") de diámetro Recolector de polvo dimensionado para limpiar orificios de hasta 127 mm (5,0") de diámetro Less
Componentes Sistema de purga del filtro neumático Sistema de purga del filtro neumático Less
Componentes Sistema de limpieza del filtro con pulsos marcha atrás. Sistema de limpieza del filtro con pulsos marcha atrás. Less
Componentes Antefiltro de eje doble montado en la alimentación Antefiltro de eje doble montado en la alimentación Less
Área del filtro 304.0 pie² 28.0 m² Less

Gran cobertura de patrón

Menos configuraciones


Diseño sin cabina

Sin cabina. Sin límites.


Pluma y alimentación

Extiende su alcance


Perforadora de roca

Fiable. Durabilidad. Bajos costos de operación.


Grupo de potencia

Entrega


Tren de rodaje

Sólidas bases


Recolección de polvo optativa

Contain It - Quickly and Quietly


Facilidad de servicio

Inteligente y sencilla


Seguridad

Proteja sus inversiones


Sostenibilidad

El trabajo de hoy, el mundo del mañana


MD5090 Equipos estándar

TREN DE RODAJE DE CADENA
  • Conjuntos de cadenas hidráulicas e impulsadas por motores con garras de 380 mm (15"), oscilación controlada por cilindro hidráulico, frenos de discos con liberación hidráulica, accionamiento por resorte y garras triples para rocas

POTENCIA
  • Motor diesel C9 Cat con certificación Tier 3, de seis (6) cilindros con control electrónico, enfriado con agua y con turbocompresor y posenfriador de aire a aire, nominal de 224 kW (300 hp) a 1.800 rpm que incluye calentador de admisión para arranque en climas fríos
  • La velocidad del motor se controla automáticamente por demanda de potencia

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Dos (2) bombas de pistones axiales impulsadas directamente de desplazamiento variable y con compensación de presión
  • Dos (2) motores de mando con tracción de cilindrada fija
  • Motor de mando con compresor de cilindrada fija

ENFRIADOR
  • ATAAC con configuración lado a lado.
  • Temperatura ambiente a 52 °C (125 °F)
  • Gran conjunto de ventilador de 106 cm (42").

COMPRESOR
  • Compresor tipo tornillo impulsado por un motor hidráulico de 140 L/s a 10 bar (300 pies3/min a 150 lb/pulg²)

SISTEMA DE LA PLUMA
  • Pluma telescópica de 3,81 m (12,5') con extensión de 1,5 m (5').
  • Extensión de alimentación de 0,91 m (3') completa con posicionador de perforación y mesa de alimentación universal

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN
  • Alimentación de cadena con canal de acero impulsado por un motor hidráulico modelo HUFH16 completa con centralizador de potencia, inclinador manual y rejilla de acero para perforación manual
  • La alimentación del modelo HUFH16 acepta acero de 6,1 m (20") para una sola pasada de 18,5 m (60,7") sin un carrete de manguera
  • Acero de perforación de 38 mm o 45 mm
  • Capacidades previamente divididas

PERFORADORA DE ROCA
  • Perforadora de percusión de impulsión hidráulica modelo HPR4519 con una combinación de energía y frecuencia que abarca una amplia gama de aplicaciones
  • Rotación de velocidad variable impulsada por un motor hidráulico

CONTROLES
  • Los controles de perforación, alimentación y aire soplado están montados en el mástil de la alimentación
  • Los controles de desplazamiento y de la pluma están montados en la estación de desplazamiento

MD5090 Equipos opcionales

Dust collector complete with feed-mounted precleaner

Power operated pickup pot

Complete sheet metal enclosure

Dual boom positioner controls (mounted on feed)

Drill, feed and boom controls mounted on swing arm in lieu of feed mount

Electronic two-axis angle indicator

Power coupling greaser

Rear-mounted water injection system utilizing a 303 L (80 gal) pressurized tank

HPR5123 rock drill in lieu of HPR4519

Model HUFH14 hydraulic motor-driven steel channel chain feed complete with the power centralizer, manual inclinator and manual drill steel rack

Linear rod changer for 3.66 m (12 ft) steel on HUFH14 feed

Rod changer conversion kit 51 mm to 45 mm

Single grousers

Dual tram controls mounted at control box