< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Efficient production is yours with the Cat MD5050 T Track Drill. Fast cycle times and a low operating cost are achieved through our proven designs such as enhanced maneuverability, pattern coverage, fast set-ups and reliable rock drill. Equipment life cycle is long thanks to our durable Cat components and maintenance friendly designs.

Especificaciones

Unidades:
Diámetro del orificio 63,5 mm-102 mm (2,5"-4,0") 63,5 mm-102 mm (2,5"-4,0") Less
Profundidad del orificio 31 m (102,5'). Profundidad máxima 31 m (102,5'). Profundidad máxima Less
Compresor de aire 7 m3/min a 10,2 bar (250 pies3/min a 150 lb/pulg²) 7 m3/min a 10,2 bar (250 pies3/min a 150 lb/pulg²) Less

Datos generales

Profundidad máxima del orificio 102.5 pie 31.0 m Less
Compresor 7 m3/min a 10,2 bar (250 pies3/min a 150 lb/pulg²) 7 m3/min a 10,2 bar (250 pies3/min a 150 lb/pulg²) Less
Motor Cumple con la norma Tier 3, con turbocompresor en línea de 4 cilindros, con enfriamiento por agua e inyección directa, de 150� Cumple con la norma Tier 3, con turbocompresor en línea de 4 cilindros, con enfriamiento por agua e inyección directa, de 150� Less
Gama de diámetro del orificio 63,5 mm-102 mm (2,5"-4,0") 63,5 mm-102 mm (2,5"-4,0") Less
Perforadora de Roca HPR4519 25.0 hp 19.0 kW Less

Especificaciones de dimensiones y pesos

Altura de embarque 11.5 pie 3.5 m Less
Longitud de embarque 37.3 pie 11.4 m Less
Ancho de embarque 8.7 pie 2.7 m Less

Tren de rodaje

Componentes Conjuntos de cadenas impulsadas por motores hidráulicos con desconexiones de remolque. Conjuntos de cadenas impulsadas por motores hidráulicos con desconexiones de remolque. Less
Componentes Frenos de estacionamiento accionados por resorte. Frenos de estacionamiento accionados por resorte. Less
Componentes Garras triples para rocas Garras triples para rocas Less
Componentes Excavadora Cat 312 con giro 315 Excavadora Cat 312 con giro 315 Less
Rendimiento en pendientes 35.0 Grados 35.0 Grados Less
Espacio libre sobre el suelo 17.0 pulg 434.5 mm Less
Presión sobre el suelo 7.5 lb/pulg² 0.5 bar Less
Entrevía 90.0 pulg 200.0 cm Less
Oscilación de las cadenas ±0 grados ±0 grados Less
Velocidad máxima de desplazamiento 2.6 millas/h 4.0 km/h Less
Soportes anchos con garras triples 19.68 pulg 500.0 mm Less

Tren de fuerza

Altitud antes de la reducción de potencia 7500.0 pie 2286.0 m Less
Capacidad a temperatura ambiente 125.0 ° F 52.0 ° C Less
Componentes Caja de engranajes serie 28.000 Caja de engranajes serie 28.000 Less
Componentes Filtro de aire de elemento doble Filtro de aire de elemento doble Less
Fuel Tank - Dual Fill 80.0 gal 303.0 L Less
Cumple con la norma Tier 3, con turbocompresor en línea de 4 cilindros, con enfriamiento por agua y con inyección directa 150 kW a 2.100 rpm (203 hp a 2.100 rpm) 150 kW a 2.100 rpm (203 hp a 2.100 rpm) Less

Paquete enfriador

Componentes Cuatro secciones verticales AKG; compresor, motor, hidráulico y posenfriador de aire. Cuatro secciones verticales AKG; compresor, motor, hidráulico y posenfriador de aire. Less
Componentes Impulsión del ventilador con control de velocidad compensada por la temperatura. Impulsión del ventilador con control de velocidad compensada por la temperatura. Less
Componentes Dimensiones para una capacidad del ambiente de hasta 52 °C (125 °F) Dimensiones para una capacidad del ambiente de hasta 52 °C (125 °F) Less
Paquete enfriador 7 m3/min (250 pies3/min) 7 m3/min (250 pies3/min) Less
Conjunto de ventilador 30.0 pulg 76.0 cm Less

Sistema hidráulico

Componentes Filtrado de 5 micrones total del flujo Filtrado de 5 micrones total del flujo Less
Componentes Orificios para prueba hidráulica Orificios para prueba hidráulica Less
Componentes Sistema de control de perforación de la perforadora inteligente Sistema de control de perforación de la perforadora inteligente Less
Componentes Bombas de pistón axial compensadas a presión funcionando a 2.340 rpm Bombas de pistón axial compensadas a presión funcionando a 2.340 rpm Less
Componentes Bomba de pistones de detección de carga con compensación de presión Bomba de pistones de detección de carga con compensación de presión Less
Componentes Instalación cómoda de manómetros y tomas de prueba. Instalación cómoda de manómetros y tomas de prueba. Less
Componentes Enfriamiento total del flujo Enfriamiento total del flujo Less
Bomba de llenado 100.0 gal 379.0 L Less

Compresor de aire

Componentes Elementos del filtro de aire dual Elementos del filtro de aire dual Less
Componentes Mando directo mediante correa poly chain desde la caja de engranajes Mando directo mediante correa poly chain desde la caja de engranajes Less
Componentes Válvula de retención de admisión y tanque de combinación receptor-separador Válvula de retención de admisión y tanque de combinación receptor-separador Less
Screw-Type Compressor - Adjustable 118 L/s a 10,2 bar (250 pies3/min a 150 lb/pulg²) 118 L/s a 10,2 bar (250 pies3/min a 150 lb/pulg²) Less

Características de la parada

Causas Temperatura alta de descarga del compresor. Temperatura alta de descarga del compresor. Less
Causas Temperatura alta del agua del motor Temperatura alta del agua del motor Less
Causas Baja presión del aceite del motor Baja presión del aceite del motor Less
Causas Orificios para prueba hidráulica para solucionar problemas Orificios para prueba hidráulica para solucionar problemas Less
Causas Cable de parada de emergencia montado en la alimentación Cable de parada de emergencia montado en la alimentación Less

Sistema de recolección de polvo

Manguera de succión resistente a la abrasión 6.0 pulg 152.4 mm Less
Componentes Sistema de purga del filtro neumático Sistema de purga del filtro neumático Less
Componentes Sistema de limpieza del filtro con pulsos marcha atrás. Sistema de limpieza del filtro con pulsos marcha atrás. Less
Componentes Antefiltro de eje dual montado en la alimentación Antefiltro de eje dual montado en la alimentación Less
Componentes Recipiente de recolección de polvo operado hidráulicamente y de posición Recipiente de recolección de polvo operado hidráulicamente y de posición Less
Componentes Sistema de recolección de polvo seco impulsado por un motor hidráulico Sistema de recolección de polvo seco impulsado por un motor hidráulico Less
Componentes Recolector de polvo dimensionado para limpiar orificios de hasta 101,6 mm (4") de diámetro Recolector de polvo dimensionado para limpiar orificios de hasta 101,6 mm (4") de diámetro Less
Componentes Cantidad de elementos de filtro de cambio en la parte inferior Cantidad de elementos de filtro de cambio en la parte inferior Less
Área del filtro 330.0 pie² 30.6 m² Less

Cabina

Componentes Radio CB (optativa) Radio CB (optativa) Less
Componentes ROPS/FOPS certificada. ROPS/FOPS certificada. Less
Componentes Salida de emergencia. Salida de emergencia. Less
Componentes Sistema de lectura digital del motor y de la perforadora Sistema de lectura digital del motor y de la perforadora Less
Componentes Palancas universales en ambos posabrazos Palancas universales en ambos posabrazos Less
Componentes Ventanas deslizantes polarizadas Ventanas deslizantes polarizadas Less
Componentes Cámara de retroceso Cámara de retroceso Less
Componentes Calentador/presurizador de AA y bobinas montadas en la cabina Calentador/presurizador de AA y bobinas montadas en la cabina Less
Componentes Limpia y lavaparabrisas delantero Limpia y lavaparabrisas delantero Less
Componentes Radio AM/FM Radio AM/FM Less
Componentes Entrada auxiliar Entrada auxiliar Less
Componentes Tapón de 12 V Tapón de 12 V Less
Componentes Asiento ajustable en seis direcciones; hacia delante/atrás, hacia arriba/abajo y reclinación Asiento ajustable en seis direcciones; hacia delante/atrás, hacia arriba/abajo y reclinación Less
Clasificación de ruido menor que 80 dB(A) menor que 80 dB(A) Less
Vidrio total 33.0 pie² 3.07 m² Less

Sistema de perforación de la perforadora inteligente

Sistema Monitor Monitorea el sistema hidráulico principal (martillo, alimentación, presión de aire y de rotación) y automáticamente ajusta Monitorea el sistema hidráulico principal (martillo, alimentación, presión de aire y de rotación) y automáticamente ajusta Less
Sistema Monitor Minimiza el exceso de alimentación Minimiza el exceso de alimentación Less
Sistema Monitor Anti-obstrucción Anti-obstrucción Less
Sistema Monitor Anti-inclinación Anti-inclinación Less
Sistema Monitor Anti-traba Anti-traba Less
Sistema Monitor Sistema de control eléctrico suave seleccionado por el operador para todas las funciones de perforación. Sistema de control eléctrico suave seleccionado por el operador para todas las funciones de perforación. Less

Sistema de la pluma

Descarga de la pluma debajo de la horizontal 29.0 Grados 29.0 Grados Less
Extensión de la pluma (extensión interna de la pluma) 4.0 pie 1.2 m Less
Longitud de la pluma 10.0 pie 3.04 m Less
Levantamiento de la pluma sobre la horizontal 36.0 Grados 36.0 Grados Less
Rotación de la pluma 360° 360° Less

Sistema de alimentación

Fuerza de la cadena 7379.0 lb 3347.0 kg Less
Componentes Alimentación por cadena de acero impulsada por Motor Hidráulico modelo UFH16 Alimentación por cadena de acero impulsada por Motor Hidráulico modelo UFH16 Less
Componentes Centralizador de potencia Centralizador de potencia Less
Componentes Inclinador manual Inclinador manual Less
Componentes Aceptará acero de arranque de 6,1 m (20'). Aceptará acero de arranque de 6,1 m (20'). Less
Componentes Configurada para acero de perforación de 45 mm Configurada para acero de perforación de 45 mm Less
Componentes Lubricación de la rosca del acero para perforación Lubricación de la rosca del acero para perforación Less
Componentes Almohadillas de desgaste reemplazables con reguladores. Almohadillas de desgaste reemplazables con reguladores. Less
Descarga 139° desde 0° de la pluma 139° desde 0° de la pluma Less
Canal de alimentación 7.0 pulg 177.8 mm Less
Extensión de alimentación 3.0 pie 0.91 m Less
Velocidad de alimentación 91.0 pies/min 27.7 m/min Less
Rotación de alimentación 36° izq. a 37° der. 36° izq. a 37° der. Less

Sistema cambiador de varillas de carrusel

Cambiador de varillas de 3,66 m (12') 45 mm - 6 Rod +1 or 51 mm - 6 Rod +1 45 mm - 6 Rod +1 or 51 mm - 6 Rod +1 Less
Cambiador de varillas de 3,66 m (12') Profundidad total del orificio 27,4 m (90') con acero de motor de arranque 6,1 m (20') Profundidad total del orificio 27,4 m (90') con acero de motor de arranque 6,1 m (20') Less
Cambiador de varillas de 4,27 m (14') 45 mm - 6 Rod +1 or 51 mm - 6 Rod +1 45 mm - 6 Rod +1 or 51 mm - 6 Rod +1 Less
Cambiador de varillas de 4,27 m (14') Profundidad total del orificio 31 m (102') con acero de arranque de 6,1 m (20') Profundidad total del orificio 31 m (102') con acero de arranque de 6,1 m (20') Less

Perforadora de roca

HPR4519 Hydraulic Powered Percussion Rock Drill - Blow Rate 2.500 a 2.700 bpm 2.500 a 2.700 bpm Less
HPR4519 Hydraulic Powered Percussion Rock Drill - Motors Motores dobles de rotación variable hidráulica que producen un par de 908 N∙m (670 lbf-pie). Motores dobles de rotación variable hidráulica que producen un par de 908 N∙m (670 lbf-pie). Less
HPR4519 Hydraulic Powered Percussion Rock Drill - Output Energy @ 240 rpm 25.0 hp 19.0 kW Less
HPR4519 Hydraulic Powered Percussion Rock Drill - Percussion Pressure Hasta 200 bar (hasta 2.900 lb/pulg²) Hasta 200 bar (hasta 2.900 lb/pulg²) Less
HPR4519 Hydraulic Powered Percussion Rock Drill - Rock Drill Auto Lube System Optativo Optativo Less
HPR4519 Hydraulic Powered Percussion Rock Drill - Rod Diameter 45 mm 45 mm Less
HPR4519 Hydraulic Powered Percussion Rock Drill - Weight 660.0 lb 299.0 kg Less
Optional HPR5123 Rock Drill - Blow Rate 2.500 a 2.700 bpm 2.500 a 2.700 bpm Less
Optional HPR5123 Rock Drill - Motors Motores dobles de rotación variable hidráulica que producen un par de 1.356 N∙m (1.000 lbf-pie). Motores dobles de rotación variable hidráulica que producen un par de 1.356 N∙m (1.000 lbf-pie). Less
Optional HPR5123 Rock Drill - Output Energy @ 160 rpm 31.0 hp 23.0 kW Less
Optional HPR5123 Rock Drill - Percussion Pressure Hasta 200 bar (hasta 2.900 lb/pulg²) Hasta 200 bar (hasta 2.900 lb/pulg²) Less
Optional HPR5123 Rock Drill - Rod Diameter Choices 45 o 51 mm 45 o 51 mm Less
Optional HPR5123 Rock Drill - Weight 877.0 lb 397.0 kg Less

Seguridad

Características especiales Tres puntos de contacto en todos los escalones Tres puntos de contacto en todos los escalones Less
Características especiales Las cabinas estándar cuentan con ventana delantera de empuje hacia fuera para salida de emergencia Las cabinas estándar cuentan con ventana delantera de empuje hacia fuera para salida de emergencia Less
Características especiales Parada de emergencia en la cabina y la alimentación Parada de emergencia en la cabina y la alimentación Less
Características especiales Pedal de corte en la cabina Pedal de corte en la cabina Less
Características especiales Parada del motor de la cuerda de golpe de alimentación. Parada del motor de la cuerda de golpe de alimentación. Less
Características especiales Frenos aplicados por resorte y desconectados hidráulicamente Frenos aplicados por resorte y desconectados hidráulicamente Less
Características especiales Acceso a nivel del suelo a los puntos de servicio y diseños eléctricos e hidráulicos bien organizados Acceso a nivel del suelo a los puntos de servicio y diseños eléctricos e hidráulicos bien organizados Less
Características especiales Escalones y pasamanos de servicio pesado ubicados estratégicamente y anti-deslizantes Escalones y pasamanos de servicio pesado ubicados estratégicamente y anti-deslizantes Less
Características especiales Todas las protecciones correspondientes Todas las protecciones correspondientes Less

Pesos

Peso de embarque 34200.0 lb 15512.0 kg Less

Comparación de modelos

¿Cuál es la diferencia?


Tren de rodaje

Su base para el éxito


Cobertura de patrón

Ganando terreno


Cambiador de varillas de carrusel

Más rápido es mejor


Pluma y alimentación

Amplíe su alcance


Grupo de potencia

Impulsados por el rendimiento


Perforadoras de rocas

Sólido y económico


Cabina

Completamente equipada


Recolección de polvo

Contain It - Quickly and Quietly


Seguridad

Diseñados con protección


Facilidad de servicio

Mantenimiento del funcionamiento


Sostenibilidad

Pensamiento proactivo


MD5050 T Equipos estándar

TREN DE RODAJE DE CADENA
  • Cat 312 equipado con una configuración de giro 315 para un máximo control y posicionamiento.
  • Hidráulico, impulsado por motor con garras de 500 mm (19,68"), se libera de forma hidráulica, accionado por resorte, frenos de disco, garra para roca triple.
  • La subestructura puede rotar en 360° para lograr una cobertura de patrón óptima.

POTENCIA
  • Motor diesel de 4 cilindros y enfriado por agua, con inyección directa, turbocompresor y compatible con la norma Tier 3, y con valor nominal de 150 kW (203 hp) a 2.100 rpm.
  • Tanque de combustible de 303 L (80 gal EE.UU.).

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Bomba de pistones con detección de carga y compensación de presión.
  • Orificios para prueba hidráulica.
  • Sistema de control de perforación de la perforadora inteligente.

COMPRESOR
  • Con mando directo mediante una correa Poly Chain desde la caja de engranajes.
  • Compresor de tipo tornillo de 118 L/s a 10,2 bar (250 pies3/min a 150 lb/pulg²); ajustable con válvula de retención de admisión y tanque de combinación receptor-separador.

ENFRIADOR
  • ATAAC con configuración lado a lado.
  • Temperatura ambiente a 52 °C (125 °F)
  • Conjunto de ventilador grande 76 cm (30").

SISTEMA DE LA PLUMA
  • Pluma telescópica sólida de 3,04 m (10') con extensión de 1,2 m (4').
  • Extensión de alimentación de 0,91 m (3 pies); además de posicionador de perforadora y mesa de alimentación universal.

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN
  • Alimentación por canal de acero impulsada por Motor Hidráulico modelo UFH16.
  • Incluye centralizador de potencia e inclinador manual.
  • Acepta acero de motor de arranque de 6,1 m (20').

PERFORADORA DE ROCAS
  • Perforadora de percusión de impulsión hidráulica modelo HPR4519 con una combinación de energía y frecuencia que abarca una amplia gama de aplicaciones.
  • Rotación de velocidad variable impulsada por un motor hidráulico.

CABINA
  • Cabina fija presurizada con certificación ROPS/FOPS, que incluye calentador, aire acondicionado, limpiaparabrisas, luces para perforación, indicador de ángulo de dos ejes y todos los controles de perforación necesarios.
  • El sistema de perforación de la perforadora inteligente es una parte integral del sistema hidráulico.
  • Estéreo AM/FM, reproductor de CD y cinturón de seguridad.

CAMBIADOR DE VARILLAS
  • Cambiador de varillas de carrusel único diseñado para acero para perforación de 4,26 m (14').
  • El carrusel mantendrá seis varillas.
  • Con una varilla en la alimentación, la longitud total del hilo de la perforadora es de 31,7 m (104').
  • El acero de perforación de 45 mm es estándar.

SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE POLVO
  • Sistema de recolección de polvo seco de múltiples elementos e impulsado por un motor hidráulico; completo con un antefiltro montado en la alimentación y una vasija de recolección eléctrica.

OTRAS CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR
  • Sistema de recolección de polvo seco de múltiples elementos e impulsado por un motor hidráulico; completo con un antefiltro montado en la alimentación y una vasija de recolección eléctrica.

MD5050 T Equipos opcionales

HPR5123 Rock Drill in lieu of HPR4519

Juego de conversión de cambiador de varillas

CE kit

Garras para barras únicas.

Toe hole capabilities

Lubricación automática para la perforadora de rocas.

Aceite ártico.

Cold weather package

Remote tram

Rear-mounted water injection system utilizing a 113 L (30 gal) pressure tank

Additional 113 L (30 gal) water tank

Carousel rod changer designed for 3.66 m (12 ft) drill steel. Carousel will hold six rods.

Special paint

Knuckle boom in lieu of extension boom