< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

De construcción resistente, estas perforadoras tienen componentes confiables, bastidores sólidos, plumas robustas y  alimentación que contribuyen a una disponibilidad sobresaliente. Están diseñadas para un fácil servicio con comodidades como acceso a nivel del suelo a los principales puntos de servicio y una disposición eléctrica e hidráulica bien organizada. Disponible en dos modelos, MD5125 C y MD5125 CL.

Especificaciones

Unidades:
Diámetro del orificio 89 mm - 152 mm (3,5" - 6,0") 89 mm - 152 mm (3,5" - 6,0") Less
Profundidad del orificio 30 m (98,5') 30 m (98,5') Less
Compresor de aire 11,3 m³/min (400 pies3/min) 11,3 m³/min (400 pies3/min) Less

Datos generales

Profundidad máxima del orificio 98.5 pie 30.0 m Less
Compresor 11,3 m³/min a 7 bar (400 pies3/min a 100 lb/pulg2) 11,3 m³/min a 7 bar (400 pies3/min a 100 lb/pulg2) Less
Compresor a 7 bar (100 lb/pulg²) 11,3 m³/min (400 pies3/min) 11,3 m³/min (400 pies3/min) Less
Motor Cat® C11 de 242 kW (325 hp) a 1.800 rpm compatible con la norma Tier 3 Cat® C11 de 242 kW (325 hp) a 1.800 rpm compatible con la norma Tier 3 Less
Gama de diámetro del orificio 89 mm - 152 mm (3,5" - 6,0") 89 mm - 152 mm (3,5" - 6,0") Less
Perforadora de Rocas HPR5128 37.0 hp 28.0 kW Less

Especificaciones de dimensiones y pesos

Altura de embarque 11.5 pie 3.5 m Less
Longitud de embarque 34.8 pie 10.6 m Less
Peso de embarque del modelo MD5125 C 43500.0 lb 19731.0 kg Less
Peso de embarque del modelo MD5125 CL 45000.0 lb 20412.0 kg Less
Ancho de embarque 8.6 pie 2.62 m Less

Tren de rodaje

Componentes Conjuntos de cadenas impulsadas por motores hidráulicos. Conjuntos de cadenas impulsadas por motores hidráulicos. Less
Componentes Garras triples de rocas Garras triples de rocas Less
Componentes Frenos de estacionamiento accionados por resorte. Frenos de estacionamiento accionados por resorte. Less
Rendimiento en pendientes 35.0 Grados 35.0 Grados Less
Espacio libre sobre el suelo 11.0 pulg 280.0 mm Less
Presión sobre el suelo 18.0 lb/pulg² 1.27 bar Less
Entrevía 78.0 pulg 198.0 cm Less
Oscilación de las cadenas ±8° ±8° Less
Velocidad máxima de desplazamiento 2.1 millas/h 3.44 km/h Less
Soportes anchos con garras triples 15.0 pulg 380.0 mm Less

Tren de fuerza

Altitud antes de la reducción de potencia 11000.0 pie 3353.0 m Less
Capacidad a temperatura ambiente 125.0 ° F 52.0 ° C Less
Componentes Cat C11 diesel, 242 kW (325 hp) a 1.800 rpm compatible con la norma Tier 3 Cat C11 diesel, 242 kW (325 hp) a 1.800 rpm compatible con la norma Tier 3 Less
Componentes Seis (6) cilindros con control electrónico, enfriado con agua y con turbocompresor y posenfriador de aire a aire. Seis (6) cilindros con control electrónico, enfriado con agua y con turbocompresor y posenfriador de aire a aire. Less
Componentes Filtro de aire de elemento doble Filtro de aire de elemento doble Less
Velocidad del motor La velocidad del motor se controla automáticamente mediante la demanda de potencia La velocidad del motor se controla automáticamente mediante la demanda de potencia Less
Tanque de combustible: llenado doble 110.0 gal 416.0 L Less

Paquete enfriador

Componentes Enfriadores para el motor, sistema hidráulico y del compresor y ATAAC (Air-to-Air Aftercooler, Posenfriador Aire a Aire) Enfriadores para el motor, sistema hidráulico y del compresor y ATAAC (Air-to-Air Aftercooler, Posenfriador Aire a Aire) Less
Componentes Configuración lado a lado Configuración lado a lado Less
Componentes Dimensiones para una capacidad del ambiente de hasta 52 °C (125 °F) Dimensiones para una capacidad del ambiente de hasta 52 °C (125 °F) Less
Conjunto de ventilador 42.0 pulg 106.0 cm Less

Sistema hidráulico

Componentes Enfriamiento total del flujo Enfriamiento total del flujo Less
Componentes Diseñado para minimizar el consumo de potencia. Diseñado para minimizar el consumo de potencia. Less
Componentes Se adapta con precisión a la presión de la bomba y las condiciones de flujo en relación con la carga Se adapta con precisión a la presión de la bomba y las condiciones de flujo en relación con la carga Less
Componentes Filtrado de flujo completo de 10 micrones Filtrado de flujo completo de 10 micrones Less
Componentes El sistema hidráulico es de cuatro bombas El sistema hidráulico es de cuatro bombas Less
Componentes Bomba de llenado manual Bomba de llenado manual Less
Tanque presurizado y sellado 80.0 gal 303.0 L Less

Compresor de aire

Componentes Impulsado por un motor hidráulico Impulsado por un motor hidráulico Less
Compresor tipo tornillo 189 L/s a 7 bar (400 pies3/min a 100 lb/pulg2) 189 L/s a 7 bar (400 pies3/min a 100 lb/pulg2) Less

Características de la parada

Causas Temperatura alta de descarga del compresor. Temperatura alta de descarga del compresor. Less
Causas Temperatura alta del agua del motor Temperatura alta del agua del motor Less
Causas Baja presión del aceite del motor Baja presión del aceite del motor Less
Causas Parada de emergencia (3 ubicaciones) Parada de emergencia (3 ubicaciones) Less
Causas Bajo nivel de aceite hidráulico. Bajo nivel de aceite hidráulico. Less

Sistema de recolección de polvo

Manguera de succión resistente a la abrasión 6.0 pulg 152.4 mm Less
Componentes Sistema de purga del filtro neumático Sistema de purga del filtro neumático Less
Componentes Sistema de limpieza del filtro con pulsos marcha atrás. Sistema de limpieza del filtro con pulsos marcha atrás. Less
Componentes Sistema de recolección de polvo seco impulsado por un motor hidráulico Sistema de recolección de polvo seco impulsado por un motor hidráulico Less
Componentes Recolector de polvo dimensionado para limpiar agujeros de hasta 152,4 mm (6") de diámetro Recolector de polvo dimensionado para limpiar agujeros de hasta 152,4 mm (6") de diámetro Less
Área del filtro 465.0 pie² 42.0 m² Less

Cabina

Componentes Cabina giratoria presurizada Cabina giratoria presurizada Less
Componentes Calentador/presurizador de aire acondicionado Calentador/presurizador de aire acondicionado Less
Componentes Radio AM/FM/reproductor de CD Radio AM/FM/reproductor de CD Less
Componentes Radio CB (optativa) Radio CB (optativa) Less
Componentes Asiento ajustable Asiento ajustable Less
Componentes Salida de emergencia. Salida de emergencia. Less

Perforadora de roca

Tasa de impacto 2.500 a 3.100 bpm 2.500 a 3.100 bpm Less
Perforadora de Roca de Percusión de Impulsión Hidráulica HPR5128; tasa de impacto 2.500 a 3.100 bpm 2.500 a 3.100 bpm Less
Perforadora de Roca de Percusión de Impulsión Hidráulica HPR5128; motores Motores dobles de rotación variable hidráulica que producen un par de 2.033 N∙m (1.500 lbf-pie) Motores dobles de rotación variable hidráulica que producen un par de 2.033 N∙m (1.500 lbf-pie) Less
Perforadora de Roca de Percusión de Impulsión Hidráulica HPR5128; energía de salida a 210 rpm 37.0 hp 28.0 kW Less
Perforadora de Roca de Percusión de Impulsión Hidráulica HPR5128; presión de percusión hasta 2750.0 lb/pulg² 192.0 bar Less
Perforadora de Roca de Percusión de Impulsión Hidráulica HPR5128; sistema de lubricación automática de la perforadora de roca Opción Opción Less
Perforadora de Roca de Percusión de Impulsión Hidráulica HPR5128; elección de diámetro de varillas Diámetro de la varilla de 51, 60 o 68 mm Diámetro de la varilla de 51, 60 o 68 mm Less
Perforadora de Roca de Percusión de Impulsión Hidráulica HPR5128; peso 900.0 lb 450.0 kg Less

Seguridad

Características especiales Las cabinas estándar cuentan con ventana delantera de empuje hacia fuera para salida de emergencia Las cabinas estándar cuentan con ventana delantera de empuje hacia fuera para salida de emergencia Less
Características especiales Parada de emergencia en la cabina y la alimentación Parada de emergencia en la cabina y la alimentación Less
Características especiales Todas las protecciones correspondientes Todas las protecciones correspondientes Less
Características especiales Parada del motor de la cuerda de golpe de alimentación. Parada del motor de la cuerda de golpe de alimentación. Less
Características especiales Acceso a nivel del suelo a los puntos de servicio y diseños hidráulicos y eléctricos bien organizados Acceso a nivel del suelo a los puntos de servicio y diseños hidráulicos y eléctricos bien organizados Less
Características especiales Escalones y pasamanos de servicio pesado ubicados estratégicamente y anti-deslizantes Escalones y pasamanos de servicio pesado ubicados estratégicamente y anti-deslizantes Less
Características especiales Tres puntos de contacto en todos los escalones Tres puntos de contacto en todos los escalones Less
Características especiales Frenos aplicados por resorte y desconectados hidráulicamente Frenos aplicados por resorte y desconectados hidráulicamente Less

Sistema de la pluma; MD5125 C

Descarga de la pluma debajo de la horizontal 29.0 Grados 29.0 Grados Less
Extensión de la pluma 3.0 pie 9.0 m Less
Longitud de la pluma 8.5 pie 2.6 m Less
Levantamiento de la pluma sobre la horizontal 57.0 Grados 57.0 Grados Less
Rotación de la pluma 15° izq. a 21° der. 15° izq. a 21° der. Less

Sistema de la pluma; MD5125 CL

Descarga de la pluma debajo de la horizontal 7.0 Grados 7.0 Grados Less
Longitud de la pluma 9.0 pie 2.8 m Less
Levantamiento de la pluma sobre la horizontal 27.0 Grados 27.0 Grados Less
Rotación de la pluma 15° izq. a 21° der. 15° izq. a 21° der. Less

Sistema de alimentación; MD5125 C

Fuerza de la cadena 4535 kgf (10.000 lb-pie) 4535 kgf (10.000 lb-pie) Less
Componentes Pisones de desgaste reemplazables Pisones de desgaste reemplazables Less
Componentes Configuración para acero para perforación de 51, 60 o 68 mm Configuración para acero para perforación de 51, 60 o 68 mm Less
Componentes Cambiará un acero para perforación de 3,66 m (12') Cambiará un acero para perforación de 3,66 m (12') Less
Componentes Inclinador manual Inclinador manual Less
Componentes Centralizador de potencia Centralizador de potencia Less
Componentes Alimentación con canal de acero impulsado por motor hidráulico modelo HUFH12 Alimentación con canal de acero impulsado por motor hidráulico modelo HUFH12 Less
Descarga 149° desde 10° de la pluma 149° desde 10° de la pluma Less
Canales de alimentación (2) 7.0 pulg 17.78 cm Less
Extensión de alimentación 3.0 pie 0.91 m Less
Velocidad de alimentación 121.0 pies/min 36.9 m/min Less
Rotación de alimentación 36° izq. a 37° der. 36° izq. a 37° der. Less

Sistema de alimentación; MD5125 CL

Fuerza de la cadena 4535 kgf (10.000 lb-pie) 4535 kgf (10.000 lb-pie) Less
Componentes Centralizador de potencia Centralizador de potencia Less
Componentes Inclinador manual Inclinador manual Less
Componentes Cambiará un acero para perforación de 6,10 m (20') Cambiará un acero para perforación de 6,10 m (20') Less
Componentes Alimentación con canal de acero impulsado por motor hidráulico modelo HUFH20 Alimentación con canal de acero impulsado por motor hidráulico modelo HUFH20 Less
Componentes Configuración para acero para perforación de 51, 60 o 68 mm Configuración para acero para perforación de 51, 60 o 68 mm Less
Descarga 132° máx. 16° mín. 132° máx. 16° mín. Less
Extensión de alimentación 3.0 pie 0.91 m Less
Velocidad de alimentación 121.0 pies/min 36.9 m/min Less
Rotación de alimentación 14° izq. a 37° der. 14° izq. a 37° der. Less

Sistema de cambiador de varillas lineal

Cambiador de varillas de 3,66 m (12') 51 mm – 5 varillas +1 o 60 mm – 4 varillas +1 o 68 mm – 4 varillas +1 51 mm – 5 varillas +1 o 60 mm – 4 varillas +1 o 68 mm – 4 varillas +1 Less
Cambiador de varillas de 3,66 m (12') Profundidad total máxima del orificio con acero de arranque de 3,66 m (12'): 21 m (70,5') Profundidad total máxima del orificio con acero de arranque de 3,66 m (12'): 21 m (70,5') Less
Cambiador de varillas de 6,1 m (20') 51 mm – 4 varillas +1 o 60 mm – 3 varillas +1 o 68 mm – 3 varillas +1 51 mm – 4 varillas +1 o 60 mm – 3 varillas +1 o 68 mm – 3 varillas +1 Less
Cambiador de varillas de 6,1 m (20') Profundidad total máxima del orificio con acero de arranque de 6,1 m (20'): 30 m (98,5') Profundidad total máxima del orificio con acero de arranque de 6,1 m (20'): 30 m (98,5') Less

Perforadoras de roca optativas

Tipo HPR6832 HPR6832 Less
Tipo HPR6030 HPR6030 Less

Comparación de modelos

A la medida de su aplicación


Cobertura de patrón

Gran alcance


Perforadoras de roca

Rendimiento comprobado


Cambiador de varillas

Mejore su productividad


Pluma y alimentación

Aún más alcance


Tren de rodaje

Administre su terreno


Grupo de potencia

Listo para trabajar


Cabina

Estilo de rotación exclusivo y adaptable


Recolección de polvo

Mantenga la limpieza


Facilidad de servicio

Prolijo y fácil


Seguridad

Tenga cuidado


Sostenibilidad

Para las generaciones futuras


MD5125 Equipos estándar

TREN DE RODAJE DE CADENA
  • Conjuntos de cadenas impulsadas por motores hidráulicos con garras de 380 mm (15"), oscilación de cadena controlada por el cilindro hidráulico, frenos de discos aplicados por resorte y desconectados hidráulicamente y garras triples para rocas

POTENCIA
  • Motor diesel Cat C11 compatible con la norma Tier 3, de seis (6) cilindros con control electrónico, enfriado con agua y con turbocompresor y posenfriador de aire a aire, con potencia nominal de 242 kW (325 hp) a 1.800 rpm.
  • La velocidad del motor se controla automáticamente mediante la demanda de potencia

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Cuatro (4) bombas hidráulicas dedicadas, dos (2) motores de mando de dos velocidades de tracción y cilindrada fija y un (1) motor de mando del compresor de cilindrada variable

COMPRESOR
  • Compresor tipo tornillo impulsado por motor hidráulico de 189 L/s a 7 bar (400 pies3/min a 100 lb/pulg2)

ENFRIADOR
  • Enfriadores para el motor, sistema hidráulico y del compresor
  • Temperatura ambiente a 52 °C (125 °F)
  • ATAAC con configuración lado a lado.

SISTEMA DE LA PLUMA DEL MODELO MD5125 C
  • Sistema de pluma telescópica de 2,6 m (8,5') con extensión de 0,9 m (3')
  • Extensión de alimentación de 0,91 m (3') con un posicionador de varillas y una mesa de alimentación de compensación

SISTEMA DE LA PLUMA DEL MODELO MD5125 CL
  • Sistema de pluma giratoria fija de 2,75 m (9')

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DEL MODELO MD5125 C
  • Alimentación de cadena con canal de acero impulsado por motor hidráulico modelo HUFH12 con centralizador de potencia, inclinador manual y carrete de manguera
  • La alimentación de HUFH12 cambiará un acero para perforación de 3,66 m (12') dentro del centralizador

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DEL MODELO MD5125 CL
  • Alimentación de cadena con canal de acero impulsado por motor hidráulico modelo HUFH20 con centralizador de potencia, inclinador manual y carrete de manguera
  • La alimentación del modelo HUFH20 cambiará un acero para perforación de 6,10 m (20') dentro del centralizador

PERFORADORA DE ROCA
  • Perforadora de Percusión HPR5128 hidráulica con rotación de velocidad variable impulsada por motor hidráulico

CABINA
  • Cabina giratoria presurizada con calentador, aire acondicionado, limpiaparabrisas, dos (2) luces para perforación y todos los controles necesarios para perforación.
  • Indicador de ángulo electrónico de dos ejes.
  • AM/FM estéreo con reproductor de CD y cinturón de seguridad

CAMBIADOR DE VARILLAS MD5125 C
  • Cambiador de varillas lineal para cinco (5) varillas de 3,66 m (12'), 51 mm redondas serie 51 para una capacidad de acero de perforación de hasta 21,9 m (72')

CAMBIADOR DE VARILLAS MD5125 CL
  • Cambiador de varillas lineal para cuatro (4) varillas de 6,10 m (20'), 51 mm redondas serie 51 para una capacidad de acero de perforación de hasta 30,48 m (100')

SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE POLVO
  • Sistema de recolección de polvo seco de elemento múltiple impulsado por un motor hidráulico con antefiltro montado en la alimentación y recipiente de recolección impulsado

CONTROLES
  • Los controles de perforación, alimentación, aire soplado, empuje y de la pluma están montados en la cabina
  • En el soporte del operador hay un segundo juego de controles de empuje y de la pluma

OTRAS CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR
  • Engrasador del acoplamiento impulsado
  • Recinto completo de láminas metálicas
  • Circuito de collar

MD5125 Equipos opcionales

• Perforadora de Roca HPR6030 y soporte de varillas para acero para perforación de 60 mm

• Perforadora de Roca HPR6832 y soporte de varillas lineal para cuatro (4) recipientes para acero para perforación de 68 mm

• Sistema detergente de 303 L (80 gal EE.UU.)

• Engrasador automático para perforadora de roca

• Estructura FOPS en la cabina

• Juego de conversión del cambiador de varillas de 51 mm (5 varillas) a 60 mm (4 varillas)

• Juego de conversión del cambiador de varillas de 60 mm (4 varillas) a 51 mm (5 varillas)

• Estabilizador hidráulico trasero

• Sin el recolector de polvo y antefiltro.