336D2 XE/D2 L XE

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

El modelo 336D2 XE/D2 L XE incorpora innovaciones para mejorar la eficiencia del lugar de trabajo con bajos costos de posesión y operación, un excelente rendimiento y alta versatilidad.

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat® C9 Cat® C9 Less
Potencia neta al volante 278.0 hp 208.0 kW Less
Calibre 4.41 " 112.0 mm Less
Carrera 5.87 " 149.0 mm Less
Cilindrada 2.3 EE.UU. 8.8 L Less
Potencia del motor (ISO 14396) 281.0 hp 209.0 kW Less
Potencia neta (SAE J1349/ISO 9249) 278.0 hp 208.0 kW Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 81600.0 lb 37000.0 kg Less
Peso en orden de trabajo: tren de rodaje estándar 34.400 kg-36.100 kg (75.800 lb-79.600 lb) 34.400 kg-36.100 kg (75.800 lb-79.600 lb) Less
Peso en orden de trabajo: tren de rodaje largo 35.300 kg-37.000 kg (77.800 lb-81.600 lb) 35.300 kg-37.000 kg (77.800 lb-81.600 lb) Less

Mecanismo de giro

Velocidad de giro 8.3 rpm 8.3 rpm Less
Par de giro 80144.0 lbf-pie 109.0 kN·m Less

Sistema hidráulico

Sistema principal: flujo máximo (total) 140.0 gal EE.UU./min 530.0 L/min Less
Sistema de rotación: flujo máximo 70.0 gal EE.UU./min 265.0 L/min Less
Presión máxima: equipo 5076.0 lb/pulg² 35000.0 kPa Less
Presión máxima: desplazamiento 5076.0 lb/pulg² 35000.0 kPa Less
Presión máxima: giro 4061.0 lb/pulg² 28000.0 kPa Less
Sistema piloto: flujo máximo 8.0 gal EE.UU./min 32.0 L/min Less
Sistema piloto: presión máxima 595.0 lb/pulg² 4100.0 kPa Less
Cilindro de la pluma: calibre 5.9 " 150.0 mm Less
Cilindro de la pluma: carrera 56.7 " 1440.0 mm Less
Cilindro del brazo: calibre 6.7 " 170.0 mm Less
Cilindro del brazo: carrera 68.4 " 1738.0 mm Less
Cilindro del cucharón: calibre 5.9 " 150.0 mm Less
Cilindro del cucharón: carrera 45.3 " 1151.0 mm Less

Capacidades de llenado de servicio

Capacidad del tanque de combustible 164.0 EE.UU. 620.0 L Less
Sistema de enfriamiento 11.0 EE.UU. 40.0 L Less
Aceite del motor 11.0 EE.UU. 41.0 L Less
Mando final (cada uno) 2.0 EE.UU. 8.0 L Less
Mando de la rotación 5.0 EE.UU. 19.0 L Less
Capacidad de aceite del sistema hidráulico (tanque incluido) 108.0 EE.UU. 410.0 L Less
Aceite del tanque hidráulico 46.0 EE.UU. 175.0 L Less

Tracción

Velocidad máxima de desplazamiento 2.9 mph 4.6 km/h Less
Rendimiento en pendientes 30°/70 % 30°/70 % Less
Tracción máxima en la barra de tiro 67398.0 lbf 300.0 kN Less

Estación del operador

Diseñada ergonómicamente para mantenerlo cómodo y productivo durante todo el día.


Motor

Potente, fiable y eficiente en el consumo de combustible para lograr un mejor resultado final.


Estructuras y tren de rodaje

Resistentes y duraderas, todo lo que se espera de las excavadoras Cat


Sistema hidráulico

Mientras más trabaja, más ahorra.


Varillaje delantero

Fiable, duradero y versátil para satisfacer todas las necesidades de las aplicaciones.


Servicio y mantenimiento

Diseño simplificado para ahorrar tiempo y dinero


Herramientas

Excave, martille, desgarre y corte con confianza.


Respaldo total al cliente

Una amplia variedad de soluciones personalizadas de su distribuidor Cat.


Tecnologías integradas

Vigile, administre y mejore las operaciones en el sitio de trabajo


336D2 XE/D2 L XE Equipos estándar

MOTOR
  • Motor Cat C9
  • Capacidad de altitud de 2.300 m (7.546')
  • Alternador de 65 amperios
  • Calentador de admisión de aire
  • Versión de alta potencia con modalidad de administración de potencia
  • Filtros de aire de sello radial (filtro primario y secundario)
  • Control automático de velocidad del motor
  • Separador de agua con sensor indicador del nivel de agua
  • Radiador de la aleta ondulada con espacio para operación de limpieza
  • Dos velocidades de desplazamiento
  • Filtros de combustible de dos (2) micrones
  • Bomba eléctrica de cebado

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Capacidad de instalación de válvulas y circuitos adicionales
  • Circuitos de recuperación para la pluma y el brazo
  • Válvula de amortiguación de la rotación inversa
  • Freno de estacionamiento de la rotación automático
  • Capacidad para aceite biodegradable
  • Control de rotación precisa

CABINA
  • Asiento con suspensión neumática, posacabeza y calentador
  • Cinturón de seguridad retráctil (51 mm [2"]; 76 mm [3"] de ancho)
  • Parabrisas delantero dividido en 70/30
  • Parabrisas delantero superior laminado y demás ventanas templadas
  • Ventana corrediza superior de la puerta
  • Aire acondicionado de dos niveles (automático) con descongelador (cabina presurizada)
  • Pantalla LCD en color, con información de advertencia, cambio de filtro/fluido y horas trabajadas
  • Palanca neutral (de traba) para todos los controles
  • Pedales de control de desplazamiento con palancas manuales removibles
  • Montaje de radio (tamaño DIN)
  • Suministro de corriente de 12 V y 10 A con dos (2) enchufes tipo encendedor de cigarrillos
  • Dos altavoces estéreo
  • Portavasos
  • Gancho para ropa, cenicero, portadocumentos
  • Tragaluz con posibilidad de apertura
  • Alfombra de piso lavable

TREN DE RODAJE
  • Protectores guía de cadena de la sección central y la rueda loca
  • Cáncamo de remolque en el bastidor de base
  • Cadenas lubricadas con grasa GLT2, sello de resina

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Disyuntor
  • Luz, montada en la pluma, izquierda y derecha
  • Luz, montada en la caja de almacenamiento

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD
  • Sistema de seguridad Cat de una sola llave
  • Trabas de las puertas y del compartimiento
  • Bocina de señalización/advertencia
  • Espejos retrovisores
  • Interruptor de corte del motor de emergencia
  • Ventana trasera de salida de emergencia
  • Capacidad de conexión de una baliza

CONTRAPESO
  • Contrapeso de 5,2 mt (5,7 t)

336D2 XE/D2 L XE Equipos opcionales

PIEZAS DELANTERAS
  • Pluma de alcance de servicio pesado 6,5 m (21' 4"): - brazo R3.9DB - brazo R3.2DB - brazo HD R3.2DB - brazo HD R2.8DB
  • Pluma para excavación de gran volumen: - brazo M2.55TB - brazo M2.15TB
  • Varillaje del cucharón: - varillaje del cucharón DB (con o sin cáncamo de levantamiento) - varillaje del cucharón TB (con cáncamo de levantamiento)

TREN DE RODAJE
  • Tren de rodaje estándar
  • Tren de rodaje largo
  • Protector inferior de servicio pesado
  • Protector de la unión giratoria estándar/HD
  • Protector motor de desplazamiento HD
  • Protectores de guía para toda la longitud de la cadena
  • FOGS (Falling Object Guarding System, Sistema de Protección contra la Caída de Objetos), empernado
  • Cadenas de garra doble de 600 mm (24")
  • Cadenas de garra triple de 600 mm, 700 mm, 800 mm (24", 28", 32")

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Tuberías de alta presión para plumas y brazos
  • Tuberías de presión media para plumas y brazos
  • Tuberías del acoplador rápido del cucharón, la pluma y el brazo
  • Dispositivo de control de bajada de la pluma/brazo
  • Circuito de acoplador rápido

CABINA
  • Asiento con suspensión mecánica, con apoyo para la cabeza
  • Radio AM/FM

CONTRAPESO
  • Contrapeso de 5,35 mt (5,9 t)

OTRO EQUIPO OPTATIVO
  • Alarma de desplazamiento
  • Juego de arranque para tiempo frío
  • Bomba eléctrica para el reabastecimiento de combustible con corte automático

TECNOLOGÍAS INTEGRADAS
  • Cámara de visión trasera
  • Accesorio listo para AccuGrade
  • Cat Product Link