< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

La 336D2 L incorpora innovaciones para mejorar la eficiencia del sitio de trabajo con bajos costos de posesión y operación, un excelente rendimiento y una alta versatilidad.

Motor

Unidades:
Modelo de motor C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Cat® Less
Potencia neta al volante 279.0 hp 208.0 kW Less
Calibre 4.41 " 112.0 mm Less
Carrera 5.87 " 149.0 mm Less
Cilindrada 537.0 pulg3 8.8 L Less
Potencia del motor (ISO 14396) 280.0 hp 209.0 kW Less
Potencia neta (SAE J1349/ISO 9249) 279.0 hp 208.0 kW Less
Emisiones La C9 ACERT Cat cumple las normas de emisiones de escape equivalentes a Japón 2006 (Tier 3), a las normas de emisiones Tier 3 de la EPA de EE.UU., Stage IIIA de la UE y Stage III de China para uso fuera de carretera. La C9 ACERT Cat cumple las normas de emisiones de escape equivalentes a Japón 2006 (Tier 3), a las normas de emisiones Tier 3 de la EPA de EE.UU., Stage IIIA de la UE y Stage III de China para uso fuera de carretera. Less
Nota La potencia neta publicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, silenciador y alternador. La potencia neta publicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, silenciador y alternador. Less
Nota El Motor C9 ACERT probado en terreno puede trabajar eficazmente en altitudes de hasta 2.300 m (7.546'). El Motor C9 ACERT probado en terreno puede trabajar eficazmente en altitudes de hasta 2.300 m (7.546'). Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 81761.0 lb 37086.0 kg Less

Mecanismo de giro

Velocidad de giro 8.3 rpm 8.3 rpm Less
Par de giro 80144.0 lbf-pie 109.0 kN·m Less

Tracción

Velocidad máxima de desplazamiento 2.9 mph 4.6 km/h Less
Tracción máxima en la barra de tiro 67555.0 lbf 300.5 kN Less
Rendimiento máximo en pendiente 70 %/30° 70 %/30° Less

Sistema hidráulico

Sistema de rotación: flujo máximo 70.0 gal EE.UU./min 265.0 L/min Less
Presión máxima: desplazamiento 5076.0 lb/pulg² 35000.0 kPa Less
Presión máxima: giro 4061.0 lb/pulg² 28000.0 kPa Less
Sistema piloto: flujo máximo 11.0 gal EE.UU./min 40.0 L/min Less
Sistema piloto: presión máxima 580.0 lb/pulg² 4000.0 kPa Less
Cilindro de la pluma: calibre 5.9 " 150.0 mm Less
Cilindro de la pluma: carrera 56.7 " 1440.0 mm Less
Cilindro del brazo: calibre 6.7 " 170.0 mm Less
Cilindro del brazo: carrera 68.4 " 1738.0 mm Less
Cilindro del Cucharón DB: calibre 5.9 " 150.0 mm Less
Cilindro del Cucharón DB: carrera 45.3 " 1151.0 mm Less
Sistema principal: flujo máximo (total) 148.0 gal EE.UU./min 562.0 L/min Less
Presión máxima: equipo 5076.0 lb/pulg² 35000.0 kPa Less
Cilindro del cucharón TB: calibre 6.3 " 160.0 mm Less
Cilindro del cucharón TB: carrera 53.4 " 1356.0 mm Less

Capacidades de llenado de servicio

Capacidad del tanque de combustible 163.79 EE.UU. 620.0 L Less
Sistema de enfriamiento 10.57 EE.UU. 40.0 L Less
Aceite del motor 10.57 EE.UU. 41.0 L Less
Mando final (cada uno) 2.11 EE.UU. 8.0 L Less
Sistema hidráulico (incluido el tanque) 108.31 EE.UU. 410.0 L Less
Tanque hidráulico 46.2 EE.UU. 175.0 L Less
Mando de la rotación 5.02 EE.UU. 19.0 L Less

Estación del operador

Diseñada ergonómicamente para mantenerlo cómodo y productivo durante todo el día.


Motor

Potente, fiable y eficiente en el consumo de combustible para lograr un mejor resultado final.


Sistema hidráulico

Potencia y control asombrosos para varias aplicaciones


Estructuras y tren de rodaje

Resistentes y duraderas, todo lo que se espera de las excavadoras Cat


Varillaje delantero

Fiable, duradero y versátil para satisfacer todas las necesidades de las aplicaciones.


Servicio y mantenimiento

Diseño simplificado para ahorrar tiempo y dinero


Respaldo total al cliente

Una amplia variedad de soluciones personalizadas de su distribuidor Cat.


Herramientas

Excave, martille, desgarre y corte con confianza.


336D2 L Equipos estándar

MOTOR
  • Motor Cat C9 ACERT
  • Cumple con las normas de emisiones de Japón 2006 (Tier 3), normas de emisiones equivalentes Tier 3 de la EPA de EE.UU., Stage IIIA de la Unión Europea y Stage III de China
  • Capacidad de altitud de 2.300 m (7.546')
  • Filtros de aire de sello radial (filtro primario y secundario)
  • Control automático de velocidad del motor con velocidad baja en vacío de un toque
  • Paquete de enfriamiento de ambiente de alta temperatura, 48 °C (118 °F)
  • Separador de agua con sensor indicador del nivel de agua
  • Radiador de la aleta ondulada con espacio para operación de limpieza
  • Dos velocidades de desplazamiento
  • Bomba eléctrica de cebado
  • Medidor de diferencial de presión del combustible
  • Prefiltro de aire

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Circuitos de recuperación para la pluma y el brazo
  • Válvula hidráulica auxiliar
  • Válvula de amortiguación de la rotación inversa
  • Freno de estacionamiento de la rotación automático
  • Válvula reductora de corrimiento de la pluma
  • Dispositivo de bajada de la pluma para retroceso
  • Válvula reductora de corrimiento del brazo
  • Circuito hidráulico de desplazamiento recto
  • Filtros hidráulicos de retorno de alto rendimiento

CABINA
  • Cabina ROPS (Roll Over Protective Structure, Estructura de Protección en Caso de Vuelcos)
  • Posabrazos ajustable
  • Cinturón de seguridad retráctil (51 mm [2"] de ancho)
  • Parabrisas delantero dividido en 70/30
  • Parabrisas delantero superior laminado y demás ventanas templadas
  • Ventana corrediza superior de la puerta
  • Parabrisas delantero con posibilidad de apertura y dispositivo de asistencia
  • Lava y limpiaparabrisas
  • Aire acondicionado de dos niveles (automático) con descongelador (función de presurizado)
  • Pantalla LCD en color, con información de advertencia, cambio de filtro/fluido y horas trabajadas
  • Palancas universales de la palanca de control
  • Palanca neutral (de traba) para todos los controles
  • Pedales de control de desplazamiento con palancas manuales removibles
  • Radio AM/FM
  • Dos suministros de corriente de 10 A con máximo de 12 V
  • Dos altavoces estéreo
  • Portavasos
  • Gancho para ropa
  • Tragaluz con posibilidad de apertura
  • Alfombra de piso lavable
  • Parasol

TREN DE RODAJE
  • Protector guía de cadena de la rueda loca y la sección central
  • Cáncamo de remolque en el bastidor de base
  • Cadenas lubricadas con grasa
  • Protector de la unión giratoria
  • Protección para el motor de desplazamiento de servicio pesado

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Baterías (×2)
  • Alternador de 65 amperios

LUCES
  • Luces de trabajo, en la cabina, la pluma y la caja de almacenamiento
  • Iluminación interior

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD
  • Sistema de seguridad Cat de una sola llave
  • Trabas de las puertas y del compartimiento
  • Bocina de señalización/advertencia
  • Espejos retrovisores
  • Cortafuego entre el compartimiento del motor y de la bomba
  • Interruptor de corte del motor de emergencia
  • Ventana trasera de salida de emergencia
  • Interruptor de desconexión general
  • Apta para FOGS (Falling Object Guarding System, Sistema de Protección contra la Caída de Objetos) empernada

CONTRAPESO
  • Contrapeso de 6,0 tons métricas (6,6 tons EE.UU.)

TECNOLOGÍA
  • Enlace de datos del Técnico Electrónico Cat
  • Cat Product Link™
  • Cámara de visión trasera

336D2 L Equipos opcionales

PIEZAS DELANTERAS
  • Pluma de alcance de servicio pesado – 6,5 m (21'4"): – brazo R3.2DB – Brazo HD R3.2DB
  • Pluma para excavación de gran volumen – 6,18 m (20'3"): - brazo M2.55TB - brazo M2.15TB
  • Varillaje del cucharón: - varillaje del cucharón DB (con o sin cáncamo de levantamiento) - varillaje del cucharón TB (con o sin cáncamo de levantamiento)
  • Acoplador rápido dedicado CW

TREN DE RODAJE
  • Protector inferior de servicio pesado
  • Protector de la unión giratoria de servicio pesado
  • Protector guía de cadena de longitud completa
  • FOGS (Falling Object Guarding System, Sistema de Protección contra la Caída de Objetos), empernado
  • Cadenas de garra triple de 600 mm, 700 mm, 800 mm (24", 28", 32")
  • Cadenas HD de garra doble de 600 mm

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Tuberías de alta presión para plumas y brazos
  • Tuberías de presión media para plumas y brazos
  • Tuberías del acoplador rápido del cucharón, la pluma y el brazo
  • Circuito de acoplador rápido
  • Capacidad para aceite biodegradable
  • Cambiador rápido del patrón de control

CABINA
  • Asiento con suspensión mecánica, con apoyo para la cabeza
  • Asiento con suspensión neumática, posacabeza y calentador
  • Lonchera con tapa

OTRO EQUIPO OPTATIVO
  • Alarma de desplazamiento
  • Juego de arranque, tiempo frío, -32 °C (-26 °F)
  • Bomba eléctrica para el reabastecimiento de combustible con corte automático
  • Arranque auxiliar
  • Paquete de arranque en frío

TECNOLOGÍAS INTEGRADAS
  • Cámara de visión trasera