< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

La 340D2 L proporciona una excelente productividad con bajos costos de posesión y operación, y se puede usar en una amplia variedad de aplicaciones, lo que hace que esta máquina sea extremadamente versátil. La 340D2 L cuenta con excelente fiabilidad y durabilidad, incluso al realizar los trabajos más exigentes. La visibilidad mejorada junto con los niveles de comodidad de primera clase garantizan menos fatiga y niveles de rendimiento optimizados. El rendimiento de las máquinas se debe a un potente Motor C9 ACERT Cat, que cuenta con 208 kW (279 hp) junto con un sistema hidráulico uniforme y preciso. Este diseño altamente eficiente minimiza pérdidas y permite tiempos de ciclo hidráulico rápidos.

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat® C9 con tecnología ACERT™ Cat® C9 con tecnología ACERT™ Less
Potencia neta al volante 279.0 hp 208.0 kW Less
Calibre 4.41 " 112.0 mm Less
Carrera 5.87 " 149.0 mm Less
Cilindrada 537.0 pulg3 8.8 L Less
Potencia del motor (ISO 14396) 281.0 hp 209.0 kW Less
Nota Todos los valores de la potencia del motor (hp) están expresados en el sistema métrico. Todos los valores de la potencia del motor (hp) están expresados en el sistema métrico. Less
Altitud máxima (sin reducción de la potencia del motor) 7546.0 pies 2300.0 m Less
Emisiones El Motor C9 ACERT cumple con las normas de emisiones equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU., Stage IIIA de la Unión Europea, Japón 2006 (Tier 3) y China III para uso fuera de carretera. El Motor C9 ACERT cumple con las normas de emisiones equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU., Stage IIIA de la Unión Europea, Japón 2006 (Tier 3) y China III para uso fuera de carretera. Less
Potencia neta (SAE J1349/ISO 9249) 279.0 hp 208.0 kW Less
Nota La potencia neta publicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, silenciador y alternador. La potencia neta publicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, silenciador y alternador. Less
Nota Máxima potencia neta del motor a una altitud de hasta 2.300 m (7.546') (reducción de potencia del motor requerida a más de 2.300 m [7.546']). Máxima potencia neta del motor a una altitud de hasta 2.300 m (7.546') (reducción de potencia del motor requerida a más de 2.300 m [7.546']). Less
Tipo Inyección directa con turbocompresor y posenfriador Inyección directa con turbocompresor y posenfriador Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 91500.0 lb 41500.0 kg Less
Nota *Pluma de alcance HD de 6,5 m (21' 4"), brazo R2.8DB (9' 2"), zapatas de cadena con garra doble de 600 mm (24") y contrapeso de 6,25 tons métricas (6,9 tons EE.UU.). *Pluma de alcance HD de 6,5 m (21' 4"), brazo R2.8DB (9' 2"), zapatas de cadena con garra doble de 600 mm (24") y contrapeso de 6,25 tons métricas (6,9 tons EE.UU.). Less
Peso en orden de trabajo: pluma de alcance* 85800.0 lb 38900.0 kg Less
Peso en orden de trabajo: pluma para excavación de gran volumen** 91500.0 lb 41500.0 kg Less
Nota **Pluma para excavación de gran volumen de 6,18 m (20' 3"), brazo para excavación de gran volumen M2.55 (8' 4"), zapatas de 600 mm (24") y contrapeso de 8,45 tons métricas (9,3 tons EE.UU.). **Pluma para excavación de gran volumen de 6,18 m (20' 3"), brazo para excavación de gran volumen M2.55 (8' 4"), zapatas de 600 mm (24") y contrapeso de 8,45 tons métricas (9,3 tons EE.UU.). Less

Mecanismo de giro

Velocidad de giro 8.3 rpm 8.3 rpm Less
Par de giro 80144.0 lbf-pie 109.0 kN∙m Less

Tracción

Velocidad máxima de desplazamiento 2.9 mph 4.6 km/h Less
Tracción máxima en la barra de tiro 67375.0 lbf 300.0 kN Less
Rendimiento en pendientes 30°/70 % 30°/70 % Less

Sistema hidráulico

Sistema de rotación: flujo máximo 70.0 gal EE.UU./min 265.0 L/min Less
Sistema piloto: flujo máximo 11.0 gal EE.UU./min 40.0 L/min Less
Sistema piloto: presión máxima 580.0 lb/pulg² 4000.0 kPa Less
Cilindro de la pluma: calibre 5.9 " 150.0 mm Less
Cilindro de la pluma: carrera 56.7 " 1440.0 mm Less
Cilindro del brazo: calibre 6.7 " 170.0 mm Less
Cilindro del brazo: carrera 68.4 " 1738.0 mm Less
Cilindro del Cucharón DB: calibre 5.9 " 150.0 mm Less
Cilindro del Cucharón DB: carrera 45.3 " 1151.0 mm Less
Sistema principal: flujo máximo (cada uno) 74.0 gal EE.UU./min 281.0 L/min Less
Presión máxima: equipo 5076.0 lb/pulg² 35.0 Mpa Less
Presión máxima: giro 4061.0 lb/pulg² 28.0 Mpa Less
Presión máxima: desplazamiento 5076.0 lb/pulg² 35.0 Mpa Less
Cilindro del cucharón TB: calibre 6.3 " 160.0 mm Less
Cilindro del cucharón TB: carrera 53.4 " 1356.0 mm Less

Capacidades de llenado de servicio

Capacidad del tanque de combustible 164.0 EE.UU. 620.0 L Less
Sistema de enfriamiento 11.0 EE.UU. 40.0 L Less
Aceite del motor 11.0 EE.UU. 41.0 L Less
Mando final (cada uno) 2.0 EE.UU. 8.0 L Less
Sistema hidráulico (incluido el tanque) 108.0 EE.UU. 410.0 L Less
Tanque hidráulico 46.0 EE.UU. 175.0 L Less
Mando de la rotación 5.0 EE.UU. 19.0 L Less

Características clave

Un diseño de clase mundial que combina un excelente rendimiento con bajo consumo de combustible y máxima fiabilidad.


Motor

Potente, fiable y económico.


Estación del operador

Diseñada ergonómicamente para mantenerlo cómodo y productivo durante todo el día.


Sistema hidráulico

El sistema hidráulico Cat ofrece la potencia y el control preciso para mantener el material en movimiento.


Estructuras

Los componentes estructurales HDHW, el diseño alto y ancho del bastidor principal para servicio pesado y el tren de rodaje son el eje central de la durabilidad de la máquina.


Varillaje delantero

Diseñados para ofrecer flexibilidad, alta productividad y eficiencia en diversas aplicaciones.


Seguridad

Características que ayudan a protegerlo día tras día.


Herramientas

Herramientas para que sea productivo y rentable.


Servicio y mantenimiento

El servicio y el mantenimiento se han simplificado para ahorrarle tiempo y dinero.


Respaldo total al cliente

Los servicios del distribuidor Cat lo ayudan a operar durante un tiempo más prolongado y a menores costos.


340D2 L Equipos estándar

MOTOR
  • Motor Diésel C9 ACERT Cat
  • Capacidad de 2.300 m (7.546') de altitud sin reducir la potencia
  • Alternador de 80 A
  • Calentador de admisión de aire
  • Tier 4 final Normas de emisiones Tier 3 de la EPA de EE.UU., Stage IIIA de la UE y China III para uso fuera de carretera
  • Versión de alta potencia con modalidad de administración de potencia
  • Radiador de la aleta ondulada con suficiente espacio para operación de limpieza
  • Filtros de aire de sello radial
  • Control automático de velocidad del motor
  • Separador de agua en la tubería de combustible
  • Filtros de combustible de dos (2) micrones
  • Dos velocidades de desplazamiento
  • Prefiltro de aire

CABINA
  • Palanca universal sin sistema de control de la herramienta
  • Alfombrilla
  • Lavaparabrisas
  • Espejos de la cabina
  • Cabina presurizada
  • Asiento con suspensión mecánica
  • Ventilación de filtración positiva
  • Posabrazos ajustable
  • Cinturón de seguridad retráctil (51 mm [2"] o 76 mm [3"] de ancho)
  • Parabrisas delantero dividido en 70/30
  • Parabrisas delantero superior laminado y demás ventanas templadas
  • Ventana corrediza superior de la puerta
  • Parabrisas delantero con posibilidad de apertura y dispositivo de asistencia
  • Tragaluz con posibilidad de apertura
  • Parabrisas inferior desmontable dentro del soporte de almacenamiento de la cabina
  • Limpia/lavaparabrisas superior montado en el pilar
  • Aire acondicionado de dos niveles (automático) con descongelador (función de presurizado)
  • Pantalla LCD gráfica a todo color con advertencia, cambio de filtro/líquido e información de horas de funcionamiento
  • Palancas de control universales con asiento integrado
  • Palanca neutral (de traba) para todos los controles
  • Pedales de control de desplazamiento con palancas manuales removibles
  • Dos altavoces estéreo
  • Montaje de radio
  • Portavasos
  • Gancho para ropa
  • Iluminación interior
  • Cenicero y encendedor
  • Salida de emergencia de la ventana trasera
  • Capacidad de instalación de dos pedales adicionales
  • Capacidad de FOGS (Falling Object Guarding System, Sistema de Protección contra la Caída de Objetos) empernado
  • Cortina parasol
  • Pedales de control de desplazamiento con palancas manuales removibles

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Disyuntor
  • Enlace de datos Cat con capacidad de usar el Técnico Electrónico (ET, Electronic Technician)
  • Bomba eléctrica de reabastecimiento de combustible con interruptor de corte automático

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Bomba hidráulica principal
  • Circuito de recuperación de la pluma y del brazo
  • Capacidad de instalación de válvulas apilables para la válvula principal
  • Capacidad de instalación de bomba auxiliar y circuito auxiliar adicionales
  • Capacidad de instalación de dispositivo de control de bajada de la pluma y válvula de retención de bajada del brazo
  • Capacidad de instalación de aceite hidráulico biodegradable Cat
  • Dispositivo de bajada de la pluma para retroceso
  • Válvula reductora de corrimiento de la pluma
  • Válvula reductora de corrimiento del brazo
  • Válvula de amortiguación de la rotación inversa
  • Freno de estacionamiento de la rotación automático
  • Filtro de retorno hidráulico de alto rendimiento

SEGURIDAD
  • Sistema de seguridad de una llave Caterpillar
  • Cerraduras en las puertas y trabas en las tapas
  • Bocina de señalización/advertencia
  • Espejos retrovisores (parte derecha del bastidor, parte izquierda de la cabina)
  • Interruptor de parada del motor secundario
  • Capacidad de conexión eléctrica de una baliza

LUCES
  • Luz de trabajo, montada en la caja de almacenamiento
  • Iluminación interior

TREN DE RODAJE
  • Cadenas lubricadas con grasa GLT2, sello de resina
  • Protectores guía de cadena de la sección central y la rueda loca
  • Cáncamo de remolque en bastidor básico
  • Protector inferior de servicio pesado
  • Zapatas de cadena: - Zapata con garras dobles de 600 mm (24") - Zapata con garras triples de 700 mm (28")

PROTECTORES
  • Protector guía de cadena de largo completo (dos piezas)

OTRO EQUIPO ESTÁNDAR
  • Contrapeso (6,25 tons métricas, 6,9 tons EE.UU.)

340D2 L Equipos opcionales

CABINA
  • Suministro de corriente de 12 voltios y 10 amperios

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Tuberías de alta presión para plumas y brazos

VARILLAJE
  • Pluma de gran volumen – 6,18 m (20' 3"): – Brazo M2.55TB de 2,55 m (8' 4") – Brazo M2.15TB de 2,15 m (7' 1")
  • Pluma de alcance para servicio pesado - 6,5 m (21' 4"): – Brazo R2.8DB de 2,8 m (9' 2") – Brazo R3.2DB de 3,2 m (10' 6")
  • Varillaje del cucharón: - Familia DB (con o sin cáncamo de levantamiento) - Familia TB (con o sin cáncamo de levantamiento)
  • Paquete para clima ártico

OTRO EQUIPO OPTATIVO
  • Juego de arranque para tiempo frío
  • Bomba eléctrica de reabastecimiento de combustible con interruptor de corte automático
  • Contrapeso (8.450 kg/18.629 lb) con cáncamo de levantamiento
  • Protectores contra la caída de objetos (FOGS)

TECNOLOGÍA
  • Product Link™