< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas

Información general

El alto rendimiento y la duración sin igual de la Excavadora Hidráulica 345D L se combinan para proporcionar máxima productividad.

Engine

Unidades:
Engine Model Cat® C13 ACERT™ Cat® C13 ACERT™ Less
Cylinders 6 6 Less

Motor

Potencia neta al volante 380.0 hp 283.0 kW Less
Potencia neta: ISO 9249 380.0 hp 283.0 kW Less
Potencia neta: SAE J1349 380.0 hp 283.0 kW Less
Potencia neta: EEC 80/1269 380.0 hp 283.0 kW Less
Calibre 5.1 pulg 130.0 mm Less
Carrera 6.2 pulg 157.0 mm Less
Cilindrada 763.0 pulg³ 12.5 L Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 100040.0 lb 45375.0 kg Less
Peso en orden de trabajo: tren de rodaje largo 100040.0 lb 45375.0 kg Less
Peso en orden de trabajo: variable y largo 108610.0 lb 49265.0 kg Less

Especificaciones de operación

Alcance máximo a nivel del suelo 42.5 pie 12.96 m Less
Profundidad de excavación máxima 29.3 pie 8.92 m Less
Capacidad máx. del cucharón 5.0 yd³ 3.8 m³ Less
Peso nominal del cucharón 3880.0 lb 1762.0 kg Less
Fuerza de excavación del cucharón - Normal 39300.0 lb 175.0 kN Less

Cadena

Cantidad de zapatas (cada lado): tren de rodaje largo 52 52 Less
Cantidad de rodillos de cadena (cada lado): tren de rodaje largo 9 9 Less
Cantidad de rodillos de soporte (cada lado) 2 2 Less

Mecanismo de rotación

Velocidad de giro 8.9 RPM 8.9 RPM Less
Par de giro 109560.0 lb-pie 148.5 kN·m Less

Mando

Velocidad de desplazamiento máxima 2.9 millas/h 4.7 km/h Less
Fuerza de arrastre máxima en la barra de tiro: tren de rodaje largo 75920.0 lb 337.7 kN Less

Sistema hidráulico

Sistema principal: flujo máximo (total) 194.0 gal/min 734.0 L/min Less
Presión máxima; equipo: normal 5080.0 lb/pulg² 35000.0 kPa Less
Presión máxima; equipo: levantamiento de carga pesada 5511.0 lb/pulg² 38000.0 kPa Less
Presión máxima: desplazamiento 5080.0 lb/pulg² 35000.0 kPa Less
Presión máxima: giro 4550.0 lb/pulg² 31400.0 kPa Less
Sistema piloto: flujo máximo 11.0 gal/min 43.0 L/min Less
Sistema piloto: presión máxima 596.0 lb/pulg² 4110.0 kPa Less
Cilindro de la pluma: calibre 6.3 pulg 160.0 mm Less
Cilindro de la pluma: carrera 62.0 pulg 1575.0 mm Less
Cilindro del brazo: calibre 7.5 pulg 190.0 mm Less
Cilindro del brazo: carrera (para frentes de largo alcance y de alcance) 70.0 pulg 1778.0 mm Less
Cilindro del brazo: carrera (para frentes de excavación en gran volumen) 69.2 pulg 1758.0 mm Less
Cilindro del cucharón de la familia TB: calibre 6.3 pulg 160.0 mm Less
Cilindro del cucharón de la familia TB: carrera 53.4 pulg 1356.0 mm Less
Cilindro del cucharón de la familia UB: calibre 6.7 pulg 170.0 mm Less
Cilindro del cucharón de la familia UB: carrera 55.0 pulg 1396.0 mm Less
Presión de alivio normal principal 5080.0 lb/pulg² 35000.0 kPa Less

Capacidades de llenado

Capacidad del tanque de combustible 186.0 gal 705.0 L Less
Sistema de enfriamiento 9.4 gal 35.5 L Less
Aceite de motor 11.0 gal 42.0 L Less
Mando de giro (cada uno) 2.6 gal 10.0 L Less
Mando final (cada lado) 4.0 gal 15.0 L Less
Sistema hidráulico (incluido el tanque) 150.0 gal 570.0 L Less
Tanque hidráulico 64.0 gal 243.0 L Less

Sound Performance

Performance ANSI/SAE J1166 MAY90 Meets OSHA and MSHA Requirements ANSI/SAE J1166 MAY90 Meets OSHA and MSHA Requirements Less

Standards

Brakes SAE J1026 APR90 SAE J1026 APR90 Less
Cab/FOGS SAE J1356 FEB 88 and ISO 10262-1998 SAE J1356 FEB 88 and ISO 10262-1998 Less

Motor C13 con tecnología ACERT™

Construido para máxima potencia, fiabilidad, economía y emisiones bajas.


Sistema hidráulico

El sistema hidráulico Cat® entrega potencia y control preciso que mantiene moviendo el material.


Estación del operador

Diseñada para una operación simple y fácil, la 345D L garantiza que el operador se concentre en la producción.


Tren de rodaje

El tren de rodaje, resistente, absorbe los esfuerzos y proporciona excelente estabilidad de la máquina.


Estructuras

Los componentes estructurales de la 345D L son la columna vertebral de la duración de la máquina.


Pluma, brazos y accesorios

Diseñados para proporcionar flexibilidad máxima y mantener la productividad y eficiencia altos en todos los trabajos.


Herramientas

La 345D L tiene una amplia selección de herramientas que optimizan el rendimiento de la máquina.


Versatilidad

Una amplia variedad de accesorios optativos e instalados en fábrica están disponibles para mejorar el rendimiento y la administración del equipo en el sitio de trabajo.


Servicio y mantenimiento

El servicio y el mantenimiento simplificados le ahorran tiempo y dinero.


Respaldo completo al cliente

Los servicios del distribuidor Cat ayudan a obtener una mayor vida útil a menor costo.


345D L Equipos estándar

Listo para instalación del sistema de lubricación automática

ubicación de la válvula hidráulica auxiliar y del mando de la bomba auxiliar

Cabina
  • Acondicionado de aire, calefacción, descongelador con control de clima automático
  • Cenicero con encendedor
  • Capacidad de FOGS empernado
  • Gancho para la ropa
  • Estera de piso
  • Luz interior
  • Compartimiento para manuales
  • Monitor
  • Ventanas laterales de policarbonato
  • Ventilación con filtración positiva
  • Radio, AM/FM con dos parlantes
  • Cinturón de seguridad, retráctil
  • Asiento de suspensión, con calefacción y espaldar y posacabezas alto
  • Claraboya que puede abrirse, con parasol
  • Compartimiento de almacenamiento con enfriador de fiambrera
  • Limpialavaparabrisas (superior e inferior)

Contrapeso (9.000 kg, 19.840 lb)

Motor
  • Motor C13 Cat® con tecnología ACERT™
  • Bomba de cebado eléctrica
  • Antefiltro
  • Control de velocidad automático
  • Separador de agua del combustible

control de giro fino

Separador agua-combustible

Modalidad de levantamiento pesado

Enfriamiento de ambiente alto

Palanca neutralizadora hidráulica para todos los controles

Luces de trabajo
  • Montado en bastidor
  • Pluma en ambos lados
  • Montado en cabina, dos

Espejos, bastidor y cabina

Product Link PL321SR

Análisis S·O·SSM, orificios de muestreo del motor y del sistema hidráulico

Freno de estacionamiento de giro, automático

Protector de la unión giratoria

Cadena
  • Protectores guía, rueda guía y secciones centrales
  • Protectores del motor, cadena, para servicio pesado

Alarma de desplazamiento

345D L Equipos opcionales

Controles auxiliares
  • Circuito del martillo
  • Sistema de control de la herramienta con presión mediana
  • Sistema de control de la herramienta sin presión mediana

Tuberías hidráulicas auxiliares para plumas y brazos

Plumas
  • De alcance largo de 7,4 m (24'3")
  • Excavación de gran volumen 6,55 m (21'6")
  • De alcance para servicio pesado de 6,9 m (22'8")

Cucharones (vea páginas 11, 21, 22 y 23)
  • Varillaje del cucharón:
  • Juego de adaptador de pasador del cucharón, para uso en los cucharones de la Serie 345B
  • Orejetas y puntas de los cucharones

Cabina
  • Cámara de visión trasera
  • Montaje de radio de dos vías
  • Montaje de radio de 12 V y 24 V
  • Suministro de corriente, 7A - 12V (2)
  • Salida de emergencia por la ventana trasera
  • Pedal de desplazamiento recto
  • Parasol
  • Lista para instalación de WAVS

Válvulas de retención
  • Bajada de la pluma
  • Bajada del brazo

Contrapeso
  • Contrapeso 7.654 kg (16.760 lb)
  • Contrapeso de 7.644 kg (16.760 lb) con dispositivo para quitar el contrapeso para un peso total de 7.915 kg (17.450 lb)
  • Contrapeso de 8.700 kg (19.180 lb) con dispositivo para quitar el contrapeso para un peso total de 9.000 kg (19.840 lb)

Acoplador
  • Tipo de sujetapasador, controles, tuberías

Motor
  • Ayuda de arranque con éter
  • Terminales, cables de arranque auxiliar

Ventilador hidráulico de inversión

Protectores
  • Cabina contra objetos que caen
  • Limpiaparabrisas delantero
  • Parte inferior para servicio pesado
  • Protección contra vandalismo
  • Guía de la cadena, longitud completa
  • Guía de la cadena, extremo de la rueda motriz

Cambiador de patrón de control manual

Luces de descarga de intensidad alta
  • Pluma para servicio pesado HID
  • Pluma de alcance largo HID

Sistema de Seguridad de la Máquina (MSS)

Brazos
  • Para excavación de gran volumen de 2,5 m (8'2")
  • Para excavación de gran volumen de 3,0 m (9'10")
  • De alcance para servicio pesado de 3,35 m (11')
  • De alcance largo/alcance para servicio pesado de 3,9 m (12'10")
  • De alcance largo de 4,3 m (14'1")

Tren de rodaje
  • Fija
  • Variable
  • Ancho variable
  • Cadena, GLT4
  • Cadena, PPR2
  • Rueda guía, fundida