330D L/LN

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, en el futuro deseo recibir comunicaciones (p. ej., por correo electrónico) de la empresa extendida y la red de distribuidores de Caterpillar.

Información general

La Serie D incluye innovaciones para mejorar el rendimiento, la controlabilidad y la versatilidad.

Engine

Unidades:
Engine Model Cat® C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Less
Net Flywheel Power 268.0 hp 200.0 kW Less
Net Power – ISO 9249 268.0 hp 200.0 kW Less
Bore 4.4 in 112.0 mm Less
Stroke 5.9 in 149.0 mm Less
Displacement 537.0 in3 8.8 L Less

Weights

Operating Weight 82673.0 lb 37500.0 kg Less

Operating Specifications

Max Reach at Ground Level 38.8 ft 11830.0 m Less
Max Digging Depth 26.5 ft 8090.0 m Less

Swing Mechanism

Swing Speed 10.0 RPM 10.0 RPM Less
Swing Torque 80099.0 lb ft 108.6 kN·m Less

Hydraulic System

Main System – Maximum Flow (Total) 74.0 gal/min 280.0 L/min Less
Pilot System – Maximum Flow 11.0 gal/min 43.0 L/min Less
Pilot System – Maximum Pressure 566.0 psi 39.0 kPa Less

Service Refill Capacities

Fuel Tank Capacity 164.0 gal 620.0 L Less
Cooling System 10.5 gal 40.0 L Less
Engine Oil 10.5 gal 40.0 L Less
Swing Drive (each) 5.0 gal 19.0 L Less
Final Drive (each) 2.0 gal 8.0 L Less
Hydraulic System (including tank) 108.0 gal 410.0 L Less
Hydraulic Tank 82.0 gal 310.0 L Less

Motor

El Motor Cat® C9 con la Tecnología ACERT™ ofrece mejor eficiencia del combustible y menor desgaste. Trabaja en el punto de combustión para optimizar el rendimiento del motor y proporcionar bajas emisiones de escape. Al combinar la Tecnología ACERT con la nueva modalidad económica y administración de la potencia, los clientes pueden equilibrar las exigencias del desempeño y del rendimiento del combustible y la economía del combustible conforme a sus requisitos y a la aplicación.


Sistema hidráulico

El sistema hidráulico está diseñado para proporcionar fiabilidad y control extraordinarios con mayores fuerzas de excavación, capacidad de levantamiento y arrastre en la barra de tiro. El sistema de control de la herramienta de Cat ofrece flexibilidad optimizada. La modalidad de levantamiento pesado aumenta al máximo el rendimiento de levantamiento y mantiene una estabilidad excelente.


Estación del operador

Proporciona máximo espacio, mayor visibilidad y fácil acceso a los interruptores. El monitor es una pantalla gráfica a todo color que permite al operador comprender fácilmente la información sobre la máquina. En general, la nueva cabina ofrece un entorno cómodo para el operador.


Diseño ecológicamente responsable

Una operación más silenciosa, emisiones del motor más bajas, menos eliminación de fluidos y un servicio más limpio pueden ayudarlo a satisfacer o superar las regulaciones mundiales y proteger el medio ambiente.


Sistema de control electrónico

El monitor gráfico, a todo color y compacto muestra información sobre la máquina y el mantenimiento y datos de diagnóstico y de pronóstico, en veinte idiomas diferentes. La nueva modalidad económica y de administración de la potencia también se selecciona desde el monitor. Para minimizar el resplandor del sol, puede regularse el ángulo del monitor.


Estructura

El diseño y las técnicas de fabricación de Caterpillar aseguran una durabilidad y una vida útil extraordinarias gracias a estos importantes componentes. El modelo 330D viene de fábrica con cadenas lubricadas con grasa. El tren de rodaje de la excavadora diseñado por Cat es estable, durable y de bajo mantenimiento para ofrecer una buena estabilidad y transportabilidad de la máquina.


SmartBoom (pluma inteligente)

Mayor productividad Tiempos de ciclo más rápidos para la carga de camiones y el raspado de roca. Mantiene una frecuencia de martilleo óptima para una productividad eficaz y constante.


Plumas, brazos y varillaje

La plumas y los brazos de la excavadora de Caterpillar se fabrican para proporcionar un alto rendimiento y una vida útil prolongada. Se encuentran disponibles tres tipos de plumas y seis brazos, lo que ofrece una gama de configuraciones adecuadas para una amplia variedad de aplicaciones. Se agrandaron los pasadores del varillaje del cucharón para mejorar la fiabilidad y la durabilidad. Todas las plumas y brazos presentan alivio de esfuerzo.


Herramientas

Se encuentran disponibles diversas herramientas, incluidos cucharones, acopladores, martillos, trituradoras, pulverizadores, multiprocesadores, cizallas y garfios.


Servicio y mantenimiento

El diseño permite realizar las tareas de servicio fácil y rápidamente, con intervalos de servicio prolongados, filtración avanzada, cómodo acceso al filtro y sistema de diagnóstico electrónico fácil de utilizar, para obtener una mayor productividad y disminuir los costos de mantenimiento.


Respaldo total al cliente

Su distribuidor Cat le ofrece una amplia variedad de servicios que usted puede configurar en un Convenio de Respaldo al Cliente (CSA, Customer Support Agreement) al comprar su equipo. El distribuidor puede ayudarlo a seleccionar un plan que comprenda todas las necesidades, desde la elección de la máquina y los accesorios hasta su reemplazo.