< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

La Excavadora Hidráulica Serie 374D L ofrece excelente capacidad de control, altas fuerzas en el brazo y en el cucharón, sobresaliente capacidad de levantamiento, servicio simplificado y una estación del operador de gran comodidad para aumentar su productividad y disminuir los costos de operación.

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat C15 ACERT™ (ATAAC) Cat C15 ACERT™ (ATAAC) Less
Potencia neta al volante 476.0 hp 355.0 kW Less
Potencia neta: ISO 9249 476.0 hp 355.0 kW Less
Potencia neta: SAE J1349 476.0 hp 355.0 kW Less
Potencia neta: EEC 80/1269 476.0 hp 355.0 kW Less
Calibre 5.4 in 137.0 mm Less
Carrera 6.75 in 171.0 mm Less
Cilindrada 928.0 in3 15.2 L Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 156819.0 lb 71132.0 kg Less
Peso en orden de trabajo: tren de rodaje largo 156819.0 lb 71132.0 kg Less

Cadena

Estándar con tren de rodaje largo 36.0 in 900.0 mm Less
Optativo para el tren de rodaje largo 26.0 in 650.0 mm Less
Cantidad de zapatas (cada lado): tren de rodaje largo 47 47 Less
Cantidad de rodillos de cadena (cada lado): tren de rodaje largo 8 8 Less
Cantidad de rodillos de soporte (en cada lado) 3 3 Less
Optativo para el tren de rodaje largo 30.0 in 750.0 mm Less

Mecanismo de giro

Velocidad de giro 6.4 RPM 6.4 RPM Less
Par de giro 158428.0 lb ft 214.8 kN·m Less

Mando

Velocidad máxima de desplazamiento 2.6 mph 4.1 km/h Less
Fuerza de arrastre máxima en la barra de tiro: tren de rodaje largo 110718.0 lb 492.5 kN Less

Sistema hidráulico

Sistema principal: flujo máximo (total) 232.0 gal/min 880.0 L/min Less
Sistema de rotación: flujo máximo 95.0 gal/min 360.0 L/min Less
Presión máxima: Equipo: Normal 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Presión máxima: desplazamiento 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Presión máxima: giro 4264.0 psi 29400.0 kPa Less
Sistema piloto: flujo máximo 23.0 gal/min 87.0 L/min Less
Sistema piloto: presión máxima 600.0 psi 4120.0 kPa Less
Cilindro de la pluma: calibre 7.5 in 190.0 mm Less
Cilindro de la pluma: carrera 70.6 in 1792.0 mm Less
Cilindro del brazo: calibre 8.3 in 210.0 mm Less
Cilindro del brazo: carrera 83.4 in 2118.0 mm Less
VB2 – Family Bucket Cylinder – Bore 7.5 in 190.0 mm Less
VB2 – Family Bucket Cylinder – Stroke 56.8 in 1443.0 mm Less
WB2 – Family Bucket Cylinder – Bore 7.9 in 200.0 mm Less
WB2 – Family Bucket Cylinder – Stroke 57.4 in 1457.0 mm Less

Capacidades de llenado de servicio

Capacidad del tanque de combustible 247.0 gal 935.0 L Less
Sistema de enfriamiento 25.0 gal 95.0 L Less
Aceite del motor 17.0 gal 65.0 L Less
Mando de giro (cada uno) 3.2 gal 12.0 L Less
Mando final (cada uno) 4.0 gal 15.0 L Less
Sistema hidráulico (incluido el tanque) 186.0 gal 705.0 L Less
Tanque hidráulico 95.0 gal 360.0 L Less

Rendimiento firme

Rendimiento ANSI/SAE J1166 OCT98 ANSI/SAE J1166 OCT98 Less

Normas

Frenos SAE J1026 APR90 SAE J1026 APR90 Less
Cabina/FOGS SAE J1356 FEB88 ISO 10262 SAE J1356 FEB88 ISO 10262 Less

Sistema hidráulico

El sistema hidráulico Cat ofrece la potencia y el control preciso para mantener el material en movimiento


Estación del operador

El modelo 374D L está diseñado para ofrecer comodidad y operación simple y fácil.


Motor

La tecnología ACERT optimiza el rendimiento del motor


Sistema de control

Administración electrónica


Estructuras

Estructuras resistentes diseñadas para máxima durabilidad


Tren de rodaje

Enlace que transmite las fuerzas de reacción desde la excavación al terreno


Varillaje delantero

Diseñado para ofrecer flexibilidad y alta productividad


Cucharones y dientes

Diseñados y fabricados para brindar rendimiento total del sistema


Herramientas

Soluciones para su negocio


Medio ambiente

El modelo 374D L cumple con una amplia gama de exigencias ambientales


Servicio y mantenimiento

El diseño de la 374D L permite realizar las tareas de servicio fácil y rápidamente


Respaldo total al cliente

Los servicios del distribuidor Cat ayudan a operar durante tiempo más prolongado y a menores costos.


374D L Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alternador: 75 amperios
  • Luces: - Interior de la cabina - Luces halógenas de cabina con temporizador - Luces halógenas de la pluma
  • Bocina de señal/advertencia

MOTOR/TREN DE FUERZA
  • Control automático de velocidad del motor
  • Freno automático de estacionamiento de la rotación
  • Frenos automáticos de estacionamiento del desplazamiento
  • Cat C15 con tecnología ACERT
  • Capacidad a una altitud de 2.300 m (7.500')
  • Bomba eléctrica de cebado de combustible
  • Capacidad de enfriamiento para temperatura ambiente alta
  • Sistema de enfriamiento paralelo, con condensador de aire acondicionado y ventilador de velocidad variable, montados separadamente
  • Dos velocidades de desplazamiento
  • Separador de agua con indicador de nivel para tubería de combustible

PROTECTORES
  • Protectores inferiores de servicio pesado en el bastidor superior
  • Protector de la unión giratoria de servicio pesado en el tren de rodaje
  • Protectores de servicio pesado para el motor de desplazamiento en el tren de rodaje
  • Sección central, protecciones de las guías de cadena

ESTACIÓN DEL OPERADOR
  • Aire acondicionado, calentador y descongelador con control automático de temperatura
  • Cenicero con encendedor de 24 voltios
  • Portabebidas/portatazas
  • Gancho para ropa
  • Palancas universales electrónicas montadas en la consola, con ganancia y nivel de respuesta ajustables
  • Alfombrilla
  • Panel de instrumentos y medidores, con pantalla gráfica a todo color
  • Compartimiento para documentos
  • Palanca neutral (de traba) para todos los controles
  • Ventilación de filtrado positivo
  • Cabina presurizada
  • Cinturón de seguridad retráctil de 75 mm (3") de ancho
  • Visera para parabrisas y claraboya
  • Pedales de control de desplazamiento con palancas manuales extraíbles
  • Limpia/lavaparabrisas (superior e inferior)

TREN DE RODAJE
  • Garra doble de 900 mm (35")
  • Cadenas lubricadas con grasa
  • Tensores de cadena hidráulicos
  • Entrevía larga y variable
  • Escalones: cuatro

OTROS EQUIPOS ESTÁNDAR
  • Válvula hidráulica auxiliar para herramientas hidromecánicas
  • Sistema de seguridad Caterpillar de una llave, con cerraduras en las puertas, la cabina y la tapa del tanque de combustible
  • Pasarelas al lado izquierdo y al lado derecho
  • Cojinete de rotación de tipo de rodillos cruzados
  • Mando para bomba auxiliar
  • Cambiador del patrón del control manual
  • Espejos izquierdo y derecho
  • Válvulas S·O·SSM de muestreo rápido para aceite del motor y aceite hidráulico
  • Mampara de acero contra incendios entre el motor y las bombas hidráulicas
  • Product Link

374D L Equipos opcionales

VARILLAJE DELANTERO
  • Plumas: - De 7,0 m (23' 0") para excavación de gran volumen con dos luces de trabajo - De alcance de 7,8 m (25' 7") con dos luces de trabajo
  • Brazos: - M 2.57WB (8' 5") para pluma para excavación de gran volumen - M 3.0WB (9' 10") para pluma para excavación de gran volumen - R2.84VB (9' 4") para pluma de alcance - R3.6VB (11' 10") para pluma de alcance - R4.15VB (13' 7") para pluma de alcance - R4.67VB (15' 4") para pluma de alcance
  • Varillajes del cucharón: - Familia VB2 para brazos VB2 (disponible con o sin cáncamo de levantamiento) - Familia WB2 para brazos WB2 (disponible con o sin cáncamo de levantamiento)
  • Cucharones: consulte la tabla
  • Puntas, cortadores laterales y protectores de cuchilla

CADENA
  • Garra doble de 650 mm (26")
  • Garra doble de 750 mm (30")
  • Garra doble de 900 mm (35")

PROTECTORES
  • Sistema de Protección Contra Objetos que Caen (FOGS) con protector superior y protector del parabrisas
  • Protectores de guía de cadena: - Longitud total - Sección central
  • Parabrisas con protecciones contra vandalismo
  • Rejilla con malla de acero para el parabrisas

CONTROLES Y TUBERÍAS AUXILIARES
  • Configuraciones básicas de control: - Acción sencilla: circuito de alta presión de una dirección para aplicación con martillo - Función combinada: circuito de alta presión unidireccional para aplicación con martillo y función para alta presión de unidireccional o bidireccional - Circuito de acoplador rápido - Tuberías de acoplador rápido para plumas - Tuberías de acoplador rápido para brazos
  • Tuberías auxiliares para la pluma: - Plumas de alcance de alta presión y plumas para excavación de gran volumen
  • Tuberías auxiliares para el brazo: - Tuberías de alta presión para brazos de alcance y para excavación de gran volumen

OTRAS OPCIONES
  • Asiento ajustable, con respaldo alto y suspensión mecánica
  • Asiento ajustable, con respaldo alto con suspensión neumática y calentador
  • Dispositivo de control de bajada de la pluma
  • Sistema de remoción del contrapeso
  • Auxiliar de arranque con éter para tiempo frío
  • Dispositivo de control de bajada del brazo
  • Pedal de desplazamiento en línea recta
  • Protector delantero contra la lluvia para la cabina
  • Convertidor de 10 A: 12 voltios con dos enchufes
  • Luces HID de la pluma
  • HID, luces de cabina con tiempo de demora
  • Terminales de arranque auxiliar
  • Ventilador reversible de enfriamiento con rejilla de protección
  • Compartimiento del operador: — Palancas universales: • Palancas universales de cuatro botones para máquina estándar o control auxiliar de acción sencilla • Palanca universal de modulación con ruedecilla para uso con el control auxiliar combinado — Almacenamiento para lonchera con tapa — Radio: • Radio AM/FM montada en la consola derecha, con antena y dos altavoces • Montaje para la instalación de la radio en la parte trasera, que incluye altavoces con convertidor de 24 V a 12 V y antena • Listo para instalación de la radio bidireccional
  • Listo para instalación de WAVES