336D/D L Series 2

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

El modelo 336D2 incorpora innovaciones para mejorar la eficiencia del lugar de trabajo con bajos costos de posesión y operación, un excelente rendimiento y alta versatilidad.

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat® C9 Cat® C9 Less
Potencia neta al volante 268.0 hp 200.0 kW Less
Calibre 4.41 in 112.0 mm Less
Carrera 5.87 in 149.0 mm Less
Cilindrada 537.0 in3 8.8 L Less
Potencia del motor (ISO 14396) 280.0 hp 209.0 kW Less
Potencia neta (SAE J1349/ISO 9249) 268.0 hp 200.0 kW Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 81761.0 lb 37086.0 kg Less
Peso en orden de trabajo: tren de rodaje largo 81761.0 lb 37086.0 kg Less
Peso en orden de trabajo: tren de rodaje estándar 76035.0 lb 34489.0 kg Less

Mecanismo de giro

Velocidad de giro 8.98 RPM 8.98 RPM Less
Par de giro 80142.0 lb ft 108.6 kN·m Less

Mando

Velocidad máxima de desplazamiento 3.0 mph 4.85 km/h Less
Tracción máxima en la barra de tiro 67555.0 lb 300.5 kN Less

Sistema hidráulico

Sistema de rotación: flujo máximo 70.0 gal/min 265.0 L/min Less
Presión máxima: desplazamiento 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Presión máxima: giro 4061.0 psi 29000.0 kPa Less
Sistema piloto: flujo máximo 10.6 gal/min 40.0 L/min Less
Sistema piloto: presión máxima 580.2 psi 4000.0 kPa Less
Cilindro de la pluma: calibre 5.9 in 150.0 mm Less
Cilindro de la pluma: carrera 56.7 in 1440.0 mm Less
Cilindro del brazo: calibre 6.7 in 170.0 mm Less
Cilindro del brazo: carrera 68.4 in 1738.0 mm Less
Cilindro del cucharón: calibre 5.9 pulg 150.0 mm Less
Cilindro del cucharón: carrera 45.3 pulg 1151.0 mm Less
Sistema principal: flujo máximo (cada uno) 70.0 gal/min 265.0 L/min Less
Presión máxima: equipo 5076.0 psi 35000.0 kPa Less

Capacidades de llenado de servicio

Capacidad del tanque de combustible 163.79 gal 620.0 L Less
Sistema de enfriamiento 10.57 gal 40.0 L Less
Aceite del motor 10.57 gal 40.0 L Less
Mando final (cada uno) 2.11 gal 8.0 L Less
Sistema hidráulico (incluido el tanque) 108.31 gal 410.0 L Less
Tanque hidráulico 46.2 gal 175.0 L Less
Mando de la rotación 5.02 gal 19.0 L Less

Estación del operador

Diseñada ergonómicamente para mantenerlo cómodo y productivo durante todo el día.


Motor

Potente, fiable y eficiente en el consumo de combustible para lograr un mejor resultado final


Sistema hidráulico

Potencia y control asombrosos para varias aplicaciones


Estructuras y tren de rodaje

Resistentes y duraderas, todo lo que se espera de las excavadoras Cat


Varillaje delantero

Fiable, duradero y versátil para satisfacer todas las necesidades de las aplicaciones


Servicio y mantenimiento

Diseño simplificado para ahorrar tiempo y dinero


Respaldo total al cliente

Una amplia gama de soluciones personalizadas de su distribuidor Cat


Herramientas

Excave, martille, desgarre y corte con confianza


336D/D L Series 2 Equipos estándar

MOTOR
  • • Motor C9
  • • Cumple con los estándares de emisiones Tier 2 de la EPA de EE.UU., Stage II de la Unión Europea y Tier 2 de China
  • • Capacidad de altitud de 2.300 m (7.546')
  • • Filtros de aire de sello radial (filtros primario y secundario)
  • • Bujías (para arranque en tiempo frío)
  • • Control automático de velocidad del motor con el toque de un botón para velocidad baja en vacío
  • • Paquete de enfriamiento de ambiente de alta temperatura, 52 °C (125 °F)
  • • Separador de agua con sensor indicador del nivel de agua
  • • Radiador de la aleta de onda con espacio para permitir la limpieza
  • • Dos velocidades de desplazamiento
  • • Bomba eléctrica de cebado
  • • Medidor de diferencial de presión del combustible

SISTEMA HIDRÁULICO
  • • Circuitos de recuperación para pluma y brazo
  • • Válvula hidráulica auxiliar
  • • Válvula de amortiguación de la rotación inversa
  • • Freno automático de estacionamiento de la rotación
  • • Válvula reductora de corrimiento de la pluma
  • • Dispositivo de bajada de la pluma para retroceso
  • • Válvula reductora de corrimiento del brazo
  • • Circuito hidráulico de desplazamiento recto
  • • Filtros de retorno hidráulico de alto rendimiento

CABINA
  • • Cabina presurizada
  • • Asiento con suspensión mecánica completamente ajustable
  • • Posabrazos ajustables
  • • Cinturón de seguridad retráctil (51 mm [2"] de ancho)
  • • Parabrisas delantero dividido en 70/30
  • • Parabrisas delantero superior laminado y demás ventanas templadas
  • • Ventana de puerta superior corrediza
  • • Parabrisas delantero con posibilidad de apertura con dispositivo de asistencia
  • • Limpia/lavaparabrisas superior montado en el pilar
  • • Aire acondicionado de dos niveles (automático) con descongelador (función de presurizado)
  • • Pantalla de cristal líquido (LCD) a todo color, con información de advertencia, cambio de filtro/fluido y horas trabajadas
  • • Palancas universales de la palanca de control
  • • Palanca neutral (de traba) para todos los controles
  • • Pedales de control de desplazamiento con palancas manuales extraíbles
  • • Montaje de radio (tamaño DIN)
  • • Listo para la instalación de radio
  • • Suministro de corriente de 10 A con máximo de 12 V – 2×
  • • Dos altavoces estéreo
  • • Portavasos
  • • Gancho para ropa
  • • Tragaluz con posibilidad de apertura
  • • Alfombra de piso lavable

TREN DE RODAJE
  • • Protector guía de cadena de la rueda loca y la sección central
  • • Cáncamo de remolque en bastidor básico
  • • Cadenas lubricadas con grasa

SISTEMA ELÉCTRICO
  • • Baterías (×2)
  • • Alternador de 65 amperios

LUCES
  • • Luz de trabajo en lado izquierdo de la pluma
  • • Caja de almacenamiento montada en luz de trabajo derecha
  • • Iluminación interior

SEGURIDAD
  • • Sistema de seguridad Cat de una sola llave
  • • Cerraduras en las puertas y compartimiento
  • • Bocina de señalización/advertencia
  • • Espejos retrovisores
  • • Cortafuego entre el motor y el compartimiento de la bomba
  • • Interruptor de corte del motor de emergencia
  • • Ventana trasera de salida de emergencia
  • • Interruptor de desconexión de la batería

CONTRAPESO
  • • Contrapeso de 6,0 tons métricas (6,6 tons EE.UU.)

TECNOLOGÍA
  • • Enlace de datos del Técnico Electrónico Cat