< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

La Excavadora Hidráulica 320D2 GC Cat® está diseñada para ofrecer bajos costos de operación, mantenimiento de rutina simple, alta productividad y durabilidad a largo plazo.

Motor

Unidades:
Modelo de motor C4.4 ACERT C4.4 ACERT Less
Potencia neta al volante 114.0 hp 85.0 kW Less
Calibre 4.13 " 105.0 mm Less
Carrera 5.0 " 127.0 mm Less
Cilindrada 269.0 pulg3 4.4 Baja Less
Potencia del motor: ISO 14396 125.0 hp 93.0 kW Less
Potencia neta: SAE J1349/ISO 9249 114.0 hp 85.0 kW Less
RPM del motor (valor nominal) 2200.0 rpm 2200.0 rpm Less
Emisiones La 320D2 GC cumple con las normas de emisiones las normas de emisiones Tier 3 de la EPA de EE.UU./Stage IIIA de la UE equivalentes y Stage III de China para uso fuera de carretera. La 320D2 GC cumple con las normas de emisiones las normas de emisiones Tier 3 de la EPA de EE.UU./Stage IIIA de la UE equivalentes y Stage III de China para uso fuera de carretera. Less
Nota No se requiere reducción de potencia del motor a una altitud menor de 3.000 m (9.843'). No se requiere reducción de potencia del motor a una altitud menor de 3.000 m (9.843'). Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 45900.0 lb 20800.0 kg Less
Peso en orden de trabajo máximo 45900.0 lb 20800.0 kg Less
Peso en orden de trabajo mínimo 44300.0 lb 20100.0 kg Less

Capacidades de llenado de servicio

Capacidad del tanque de combustible 108.3 EE.UU. 410.0 Baja Less
Sistema de enfriamiento 6.6 EE.UU. 25.0 Baja Less
Aceite del motor 4.2 EE.UU. 16.0 Baja Less
Mando de la rotación 2.1 EE.UU. 8.0 Baja Less
Mando final 2.1 EE.UU. 8.0 Baja Less
Aceite del sistema hidráulico (tanque incluido) 68.7 EE.UU. 260.0 Baja Less
Aceite del tanque hidráulico 36.5 EE.UU. 138.0 Baja Less

Mecanismo de giro

Velocidad de giro 11.9 rpm 11.9 rpm Less
Par de giro 45581.0 lbf-pie 61.8 kN·m Less

Tracción

Tracción máxima en la barra de tiro 46311.0 lbf 206.0 kN Less
Velocidad máxima de desplazamiento: alta 3.6 mph 5.8 km/h Less
Velocidad máxima de desplazamiento: baja 2.2 mph 3.6 km/h Less

Sistema hidráulico

Sistema principal: flujo máximo (total) 113.1 gal EE.UU./min 428.0 L/min Less
Presión máxima 5076.0 lb/pulg² 35.0 Mpa Less
Presión máxima: giro 3626.0 lb/pulg² 25.0 Mpa Less
Sistema piloto: flujo máximo (total) 6.1 gal EE.UU./min 23.1 L/min Less
Sistema piloto: presión máxima 566.0 lb/pulg² 3900.0 kPa Less

Dimensiones*: pluma de alcance: 5,7 m (18' 8"); brazo R2.9 B1 (9' 6")

Altura de embarque** 9.92 pies 3030.0 mm Less
Longitud de embarque 31.0 pies 9460.0 mm Less
Radio de giro de la cola 9.0 pies 2750.0 mm Less
Longitud hasta el centro de los rodillos 10.75 pies 3270.0 mm Less
Longitud de la cadena 13.42 pies 4080.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo*** 1.5 pies 450.0 mm Less
Entrevía: tren de rodaje estándar (embarque) 7.25 pies 2200.0 mm Less
Ancho de transporte: tren de rodaje estándar: zapata de 600 mm (24") 9.17 pies 2800.0 mm Less
Ancho de transporte: tren de rodaje estándar: zapata de 790 mm (31") 9.83 pies 2990.0 mm Less
Altura de la cabina*** 9.67 pies 2950.0 mm Less
Espacio libre del contrapeso*** 3.33 pies 1020.0 mm Less
Nota **Con cucharón UD de 0,90 m3 (1,17 yd3). **Con cucharón UD de 0,90 m3 (1,17 yd3). Less
Nota **lncluye la altura de las orejetas de las zapatas. **lncluye la altura de las orejetas de las zapatas. Less
Nota ***Sin la altura de las orejetas de las zapatas. ***Sin la altura de las orejetas de las zapatas. Less

Gamas de trabajo*: pluma de alcance: 5,7 m (18' 8"); brazo R2.9 B1 (9' 6")

Profundidad máxima de excavación 22.08 pies 6730.0 mm Less
Alcance máximo en la línea a nivel del suelo 32.42 pies 9870.0 mm Less
Altura máxima de carga 21.83 pies 6490.0 mm Less
Altura mínima de carga 7.08 pies 2170.0 mm Less
Profundidad máxima de corte con fondo plano de 2.240 mm (8') 21.5 pies 6560.0 mm Less
Profundidad máxima de excavación vertical 18.83 pies 5750.0 mm Less
Fuerza de excavación del cucharón (SAE) 27900.0 lbf 124.0 kN Less
Fuerza de excavación del cucharón (ISO) 31500.0 lbf 140.0 kN Less
Fuerza de excavación del brazo (SAE) 23400.0 lbf 104.0 kN Less
Fuerza de excavación del brazo (ISO) 24100.0 lbf 107.0 kN Less
Nota *Con cucharón GDX de 1,0 m3 (1,3 yd3). *Con cucharón GDX de 1,0 m3 (1,3 yd3). Less

Dimensiones*: pluma de alcance: 5,7 m (18' 8"); brazo R2.5 B1 (8' 2")

Altura de embarque** 10.0 pies 3050.0 mm Less
Longitud de embarque 31.0 pies 9460.0 mm Less
Radio de giro de la cola 9.0 pies 2750.0 mm Less
Longitud hasta el centro de los rodillos 10.75 pies 3270.0 mm Less
Longitud de la cadena 13.42 pies 4080.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo*** 1.5 pies 450.0 mm Less
Entrevía: tren de rodaje estándar (embarque) 7.25 pies 2200.0 mm Less
Ancho de transporte: tren de rodaje estándar: zapata de 600 mm (24") 9.17 pies 2800.0 mm Less
Ancho de transporte: tren de rodaje estándar: zapata de 790 mm (31") 9.83 pies 2990.0 mm Less
Altura de la cabina*** 9.67 pies 2950.0 mm Less
Espacio libre del contrapeso*** 3.33 pies 1020.0 mm Less
Nota **Con cucharón UD de 0,90 m3 (1,17 yd3). **Con cucharón UD de 0,90 m3 (1,17 yd3). Less
Nota **lncluye la altura de las orejetas de las zapatas. **lncluye la altura de las orejetas de las zapatas. Less
Nota ***Sin la altura de las orejetas de las zapatas. ***Sin la altura de las orejetas de las zapatas. Less

Gamas de trabajo*: pluma de alcance: 5,7 m (18' 8"); brazo R2.5 B1 (8' 2")

Profundidad máxima de excavación 20.67 pies 6310.0 mm Less
Alcance máximo en la línea a nivel del suelo 31.08 pies 9470.0 mm Less
Altura máxima de carga 20.67 pies 6290.0 mm Less
Altura mínima de carga 8.5 pies 2590.0 mm Less
Profundidad máxima de corte con fondo plano de 2.240 mm (8') 19.58 pies 5960.0 mm Less
Profundidad máxima de excavación vertical 17.58 pies 5350.0 mm Less
Fuerza de excavación del cucharón (SAE) 27900.0 lbf 124.0 kN Less
Fuerza de excavación del cucharón (ISO) 31500.0 lbf 140.0 kN Less
Fuerza de excavación del brazo (SAE) 25600.0 lbf 114.0 kN Less
Fuerza de excavación del brazo (ISO) 26500.0 lbf 118.0 kN Less
Nota *Con cucharón GDX de 1,0 m3 (1,3 yd3). *Con cucharón GDX de 1,0 m3 (1,3 yd3). Less

Rendimiento

  • El Motor C4.4 ACERT™ consume hasta un 7 % menos de combustible que la 320D2 GC (C7.1 ACERT).
  • La filtración sólida del sistema de combustible reduce el riesgo de falla debido a combustible contaminado.
  • Las bombas hidráulicas diseñadas y construidas por Caterpillar ofrecen un rendimiento superior.
  • La 320D2 GC (cumple con las normas de emisiones equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU./Stage IIIA de la Unión Europea y Stage III de China para uso fuera de carretera) ofrece hasta un 17 % menos de consumo de combustible en comparación con la 320D2 (normas de emisiones equivalentes a Tier 2/Stage II).
  • Las válvulas de regeneración del brazo y de la pluma reducen el consumo de combustible.

Versatilidad

  • Los trabajos de acabado y servicios públicos son rápidos y precisos con los cucharones, las tenazas y los compactadores Cat.
  • El trabajo de demolición es rápido y sencillo con los martillos, los garfios, las cizallas y los procesadores múltiples Cat.
  • Los acopladores Cat le permiten intercambiar accesorios en segundos sin salir de la cabina.
  • Consulte toda la gama de accesorios rentables en www.cat.com/attachments.

Durabilidad

  • La estructura del bastidor en X modificado proporciona una larga vida útil y durabilidad.
  • La pluma y el brazo soldados robóticamente son estándar.
  • El eslabón de la cadena engrasado entre los pasadores y los bujes aumenta la vida útil del tren de rodaje y reduce el ruido.

Facilidad de operación

  • La cabina tiene un diseño ergonómico con controles fáciles de operar.
  • Las múltiples opciones de ajuste del asiento y de la palanca universal mejoran la comodidad.
  • La excelente visibilidad del lugar de trabajo desde la cabina mejora la productividad y la seguridad.
  • Los controles de palanca universal de bajo esfuerzo permiten reducir la fatiga del operador.

Mantenimiento

  • Se puede acceder a la mayoría de los puntos de servicio a nivel del suelo.
  • Los filtros se agrupan para reducir el tiempo de mantenimiento.
  • Las tomas de presión y los orificios S·O·SSM permiten maximizar el tiempo de disponibilidad.

Seguridad

  • La palanca de activación hidráulica traba de forma segura todas las funciones hidráulicas.
  • Las planchas antideslizantes y los pernos abocardados reducen el deslizamiento en condiciones severas durante las comprobaciones de rutina.
  • El cortafuego de longitud completa separa del motor el compartimiento de la bomba.
  • El interruptor de corte de combustible a nivel del suelo apaga el motor en caso de emergencia.

Tecnología

  • Las soluciones de tecnología Cat integradas aumentan la producción y minimizan los costos de operación.
  • Product Link™ proporciona la información clave de la máquina a cualquier lugar.

Características clave

Beneficios que lo ayudan a realizar su trabajo con eficiencia y eficacia.