326D2 (Tier 2)

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

La 326D2 L Cat® está diseñada para ayudarlo a hacer más trabajo en menos tiempo. La extraordinaria durabilidad, la excelente comodidad del operador y la facilidad de servicio ayudan a maximizar el retorno de la inversión.

Motor

Unidades:
Modelo de motor C7.1 ACERT Cat C7.1 ACERT Cat Less
Potencia neta al volante 194.0 hp 145.0 kW Less
Calibre 4.13 " 105.0 mm Less
Carrera 5.31 " 135.0 mm Less
Cilindrada 428.0 pulg3 7.01 L Less
Potencia neta: SAE J1349 194.0 hp 145.0 kW Less
Potencia neta: ISO 14396 197.0 hp 147.0 kW Less
Emisiones El Motor C7.1 ACERT Cat cumple con las normas de emisiones de escape equivalentes a Tier 2 de la EPA de EE.UU., Stage II de la Unión Europea y Stage II de China para uso fuera de carretera. El Motor C7.1 ACERT Cat cumple con las normas de emisiones de escape equivalentes a Tier 2 de la EPA de EE.UU., Stage II de la Unión Europea y Stage II de China para uso fuera de carretera. Less
Nota La potencia neta anunciada es la potencia disponible al volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, silenciador y alternador. La potencia neta anunciada es la potencia disponible al volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, silenciador y alternador. Less
Nota El Motor C7.1 ACERT comprobado en terreno puede funcionar eficientemente en altitudes de hasta 5.000 m (16.405'). El Motor C7.1 ACERT comprobado en terreno puede funcionar eficientemente en altitudes de hasta 5.000 m (16.405'). Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 62820.0 lb 28500.0 kg Less
Peso en orden de trabajo mínimo* 56850.0 lb 25790.0 kg Less
Peso en orden de trabajo máximo** 62820.0 lb 28500.0 kg Less
Nota *Basado en: tren de rodaje largo con cadena TG de 600 mm (24") + pluma de alcance HD + brazo HD R2.95 (9' 8") con barra de refuerzo + cucharón de 1,33 m3 (1,74 yd3) *Basado en: tren de rodaje largo con cadena TG de 600 mm (24") + pluma de alcance HD + brazo HD R2.95 (9' 8") con barra de refuerzo + cucharón de 1,33 m3 (1,74 yd3) Less
Nota **Basado en: tren de rodaje largo con cadena TG LC de 790 mm (31") + pluma SLR de 10,2 m (33' 6") + brazo SRL de 7,85 m (25' 9") + cucharón de 0,57 m3 (0,75 yd3) **Basado en: tren de rodaje largo con cadena TG LC de 790 mm (31") + pluma SLR de 10,2 m (33' 6") + brazo SRL de 7,85 m (25' 9") + cucharón de 0,57 m3 (0,75 yd3) Less

Capacidades de llenado de servicio

Capacidad del tanque de combustible 137.4 EE.UU. 520.0 L Less
Sistema de enfriamiento 8.2 EE.UU. 31.0 L Less
Aceite del motor 5.8 EE.UU. 22.0 L Less
Mando de la rotación 2.6 EE.UU. 10.0 L Less
Mando final (cada uno) 1.6 EE.UU. 6.0 L Less
Capacidad de aceite del sistema hidráulico (tanque incluido) 75.3 EE.UU. 285.0 L Less
Aceite del tanque hidráulico 67.9 EE.UU. 257.0 L Less

Giro

Velocidad de giro 9.6 rpm 9.6 rpm Less
Par de giro 54137.0 lbf-pie 73.4 kN·m Less

Tracción

Velocidad máxima de desplazamiento 3.6 mph 5.8 km/h Less
Tracción de la barra de tiro 51032.0 lbf 227.0 kN Less

Rpm del motor

Operación 1700.0 rpm 1700.0 rpm Less
Desplazamiento 1800.0 rpm 1800.0 rpm Less

Sistema hidráulico

Sistema principal: flujo máximo a desplazamiento H/L (1.800 rpm) 247 × 2 L/min [494 en total] (65,2 × 2 gal EE.UU./min [130,4 en total]) 247 × 2 L/min [494 en total] (65,2 × 2 gal EE.UU./min [130,4 en total]) Less
Sistema principal: flujo máximo a desplazamiento L/L (1.700 rpm) 233 × 2 L/min [466 en total] (61,6 × 2 gal EE.UU./min [123,2 en total]) 233 × 2 L/min [466 en total] (61,6 × 2 gal EE.UU./min [123,2 en total]) Less
Sistema principal: flujo máximo (cada uno) en operación (1.700 rpm) 233 × 2 L/min [466 en total] (61,6 × 2 gal EE.UU./min [123,2 en total]) 233 × 2 L/min [466 en total] (61,6 × 2 gal EE.UU./min [123,2 en total]) Less
Sistema de rotación: flujo máximo 61.6 gal EE.UU./min 233.0 L/min Less
Presión máxima: equipo 5076.0 lb/pulg² 35.0 Mpa Less
Presión máxima: desplazamiento 5076.0 lb/pulg² 35.0 Mpa Less
Presión máxima: giro 3556.0 lb/pulg² 24.5 Mpa Less
Sistema piloto: flujo máximo 6.2 gal EE.UU./min 23.4 L/min Less
Sistema piloto: presión máxima 569.0 lb/pulg² 3920.0 kPa Less

Dimensiones: pluma de alcance HD de 5,9 m (19' 4"); brazo HD R2.95CB1 (9' 8")

Altura de embarque* 10.42 pies 3170.0 mm Less
Longitud de embarque 33.0 pies 10050.0 mm Less
Radio de giro de la cola 9.83 pies 3000.0 mm Less
Longitud hasta el centro de los rodillos: tren de rodaje largo 12.58 pies 3830.0 mm Less
Longitud de la cadena: tren de rodaje largo 15.17 pies 4630.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo** 17.0 " 440.0 mm Less
Entrevía: tren de rodaje largo 8.5 pies 2590.0 mm Less
Ancho de transporte: tren de rodaje largo: zapatas de 600 mm (24") 10.5 pies 3190.0 mm Less
Ancho de transporte: tren de rodaje largo: zapatas de 700 mm (28") 10.83 pies 3290.0 mm Less
Ancho de transporte: tren de rodaje largo: zapatas de 790 mm (31") 11.08 pies 3380.0 mm Less
Altura de la cabina* 9.75 pies 2980.0 mm Less
Espacio libre del contrapeso** 3.5 pies 1060.0 mm Less
Nota *Incluye la altura de las orejetas de las zapatas. *Incluye la altura de las orejetas de las zapatas. Less
Nota **No incluye la altura de las orejetas de las zapatas. **No incluye la altura de las orejetas de las zapatas. Less

Dimensiones: pluma SLR de 10,2 m (33' 6"); brazo SLR de 7,85 m (25' 9")

Altura de embarque* 10.33 pies 3150.0 mm Less
Longitud de embarque 47.08 pies 14340.0 mm Less
Radio de giro de la cola 9.83 pies 3000.0 mm Less
Longitud hasta el centro de los rodillos: tren de rodaje largo 12.58 pies 3830.0 mm Less
Longitud de la cadena: tren de rodaje largo 15.17 pies 4630.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo** 17.0 " 440.0 mm Less
Entrevía: tren de rodaje largo 8.5 pies 2590.0 mm Less
Ancho de transporte: tren de rodaje largo: zapatas de 600 mm (24") 10.5 pies 3190.0 mm Less
Ancho de transporte: tren de rodaje largo: zapatas de 700 mm (28") 10.83 pies 3290.0 mm Less
Ancho de transporte: tren de rodaje largo: zapatas de 790 mm (31") 11.08 pies 3380.0 mm Less
Altura de la cabina* 9.75 pies 2980.0 mm Less
Espacio libre del contrapeso** 3.5 pies 1060.0 mm Less
Nota *Incluye la altura de las orejetas de las zapatas. *Incluye la altura de las orejetas de las zapatas. Less
Nota **No incluye la altura de las orejetas de las zapatas. **No incluye la altura de las orejetas de las zapatas. Less

Rendimiento

  • El Motor C7.1 ACERT™ Cat consume hasta un 9 % menos de combustible que la 324D L.
  • El control de velocidad del motor constante ajusta la presión del combustible y el flujo hidráulico para mantener una velocidad óptima del motor independientemente de la carga, lo que maximiza la productividad y reduce el consumo de combustible y el ruido.
  • Una bomba eléctrica de cebado de combustible acelera el arranque y el mantenimiento del sistema de combustible.
  • El ventilador de velocidad variable reduce el ruido y ahorra energía.
  • El tren de rodaje largo (L) maximiza la estabilidad y la capacidad de levantamiento.

Facilidad de operación

  • Las cabinas están equipadas con controles fáciles de operar.
  • Las múltiples opciones de ajuste del asiento y de la palanca universal mejoran la comodidad.
  • Los controles de palanca universal optimizados de bajo esfuerzo permiten reducir la fatiga del operador.
  • El monitor LCD ofrece navegación sencilla y se puede programar en 42 idiomas.

Durabilidad

  • El bastidor principal sólido y duradero está diseñado para trabajar en las condiciones de operación más difíciles.
  • Todos los cables eléctricos están codificados por color, numerados y protegidos con un trenzado grueso para facilitar la identificación y una larga vida útil.
  • El eslabón de la cadena engrasado entre los pasadores y los bujes aumenta la vida útil del tren de rodaje y reduce el ruido.
  • Un sistema de inyección de combustible rediseñado mejora la fiabilidad.
  • Los protectores de guía de cadena segmentados (dos piezas) protegen el tren de rodaje para una larga vida útil.

Tecnología

  • Las soluciones de tecnología Cat integradas aumentan la producción y minimizan los costos de operación.
  • Product Link™ proporciona la información clave de la máquina a cualquier lugar.

Seguridad

  • La palanca de activación hidráulica traba de forma segura todas las funciones hidráulicas.
  • Las planchas antideslizantes y los pernos abocardados reducen el deslizamiento en condiciones severas y durante las comprobaciones de rutina.
  • El cortafuego de longitud completa separa del motor el compartimiento de la bomba.
  • El interruptor de corte de combustible a nivel del suelo apaga el motor en caso de emergencia.
  • Una cámara retrovisora mejora considerablemente la visibilidad detrás de la máquina, lo que ayuda al operador a trabajar de forma más segura y productiva.

Versatilidad

  • El trabajo de demolición es rápido y sencillo con los martillos, las tenazas, las cizallas o los procesadores múltiples Cat.
  • Los trabajos de acabado y servicios públicos son rápidos y precisos con los cucharones inclinables y los compactadores Cat.
  • Un acoplador le permite intercambiar accesorios en segundos sin salir de la cabina.
  • Consulte toda la gama de accesorios rentables para la máquina en www.cat.com/attachments.

Características clave

Beneficios que lo ayudan a realizar su trabajo con eficiencia y eficacia.