323D2 (Tier 3, ROPS)

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

La 323D2 L incorpora innovaciones para mejorar la eficiencia del sitio de trabajo con bajos costos de posesión y operación, un excelente rendimiento y una alta versatilidad.

Motor

Unidades:
Modelo de motor C7.1 ACERT Cat C7.1 ACERT Cat Less
Potencia neta al volante 156.0 hp 116.0 kW Less
Calibre 4.13 " 105.0 mm Less
Carrera 5.31 " 135.0 mm Less
Cilindrada 428.0 pulg3 7.01 L Less
Potencia del motor: ISO 14396 158.0 hp 118.0 kW Less
Potencia neta: SAE J1349/ISO 9249 156.0 hp 116.0 kW Less
Emisiones El Motor C7.1 ACERT Cat cumple con las normas de emisiones de escape equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la Unión Europea. El Motor C7.1 ACERT Cat cumple con las normas de emisiones de escape equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la Unión Europea. Less
Nota La potencia neta anunciada es la potencia disponible al volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, silenciador y alternador. La potencia neta anunciada es la potencia disponible al volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, silenciador y alternador. Less
Nota El Motor C7.1 ACERT comprobado en terreno puede funcionar eficientemente en altitudes de hasta 5.000 m (16.405'). El Motor C7.1 ACERT comprobado en terreno puede funcionar eficientemente en altitudes de hasta 5.000 m (16.405'). Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 51100.0 lb 23200.0 kg Less
Peso en orden de trabajo mínimo 48900.0 lb 22200.0 kg Less
Peso en orden de trabajo máximo 51100.0 lb 23200.0 kg Less
Nota Pluma de alcance de 5,7 m (18' 8") + brazo R2.9 (9' 6") + zapatas de cadena TG de 600 mm (24"). Pluma de alcance de 5,7 m (18' 8") + brazo R2.9 (9' 6") + zapatas de cadena TG de 600 mm (24"). Less
Nota Pluma de alcance HD de 5,7 m (18' 8") + brazo HD R2.9 (9' 6") + zapatas de cadena DG de 700 mm (31"). Pluma de alcance HD de 5,7 m (18' 8") + brazo HD R2.9 (9' 6") + zapatas de cadena DG de 700 mm (31"). Less

Capacidades de llenado de servicio

Capacidad del tanque de combustible 108.0 EE.UU. 410.0 L Less
Sistema de enfriamiento 6.6 EE.UU. 25.0 L Less
Aceite del motor 5.8 EE.UU. 22.0 L Less
Mando de la rotación 2.1 EE.UU. 8.0 L Less
Mando final (cada uno) 2.6 EE.UU. 10.0 L Less
Sistema hidráulico (incluido el tanque) 68.7 EE.UU. 260.0 L Less
Tanque hidráulico 31.7 EE.UU. 120.0 L Less

Mecanismo de giro

Velocidad de giro 10.5 rpm 10.5 rpm Less
Par de giro 45581.0 lbf-pie 61.8 kN·m Less

Tracción

Velocidad máxima de desplazamiento 3.5 mph 5.6 km/h Less
Fuerza de arrastre máxima en la barra de tiro: tren de rodaje largo 46086.0 lbf-pie 205.0 kN Less

Sistema hidráulico

Sistema principal: flujo máximo en desplazamiento (1.800 rpm) 214 × 2 L/min [428 en total] (56,5 × 2 gal EE.UU./min [113 en total]) 214 × 2 L/min [428 en total] (56,5 × 2 gal EE.UU./min [113 en total]) Less
Presión máxima: equipo 5076.0 lb/pulg² 35.0 Mpa Less
Presión máxima: desplazamiento 5076.0 lb/pulg² 35.0 Mpa Less
Presión máxima: giro 3626.0 lb/pulg² 25.0 Mpa Less
Sistema principal: flujo máximo (cada uno) en operación (1.700 rpm) 202 × 2 L/min [404 en total] (53,4 × 2 gal EE.UU./min [106,7 en total]) 202 × 2 L/min [404 en total] (53,4 × 2 gal EE.UU./min [106,7 en total]) Less
Sistema de rotación: flujo máximo 53.4 gal EE.UU./min 202.0 L/min Less
Sistema piloto: flujo máximo 6.1 gal EE.UU./min 23.1 L/min Less
Sistema piloto: presión máxima 569.0 lb/pulg² 3920.0 kPa Less

Rpm del motor

Operación 1700.0 rpm 1700.0 rpm Less
Desplazamiento 1800.0 rpm 1800.0 rpm Less

Rendimiento acústico

Ruido para el operador (ISO 6396) 71.0 dB(A) 71.0 dB(A) Less
Ruido para el espectador (ISO 6395) 103.0 dB(A) 103.0 dB(A) Less

Normas

Frenos ISO 10265:2008 ISO 10265:2008 Less
Cabina/FOGS SAE J1356 MAR2013/ISO 10262:1998 SAE J1356 MAR2013/ISO 10262:1998 Less

Rendimiento

  • El Motor Electrónico C7.1 ACERT™ Cat® consume hasta un 11 % menos de combustible que el modelo que reemplaza.
  • El control de velocidad del motor constante ajusta la presión del combustible y el flujo hidráulico para mantener una velocidad óptima del motor independientemente de la carga, lo que maximiza la productividad y reduce el consumo de combustible y el ruido.
  • Las bombas hidráulicas fabricadas por Caterpillar entregan potencia superior con mayor eficiencia.
  • La regeneración del brazo y de la pluma reduce el consumo de combustible.

Versatilidad

  • Los trabajos de acabado y servicios públicos son rápidos y precisos con los cucharones, las tenazas y los compactadores Cat.
  • El trabajo de demolición es rápido y sencillo con los martillos, los garfios, las cizallas y los procesadores múltiples Cat.
  • Los acopladores Cat le permiten intercambiar accesorios en segundos sin salir de la cabina.
  • Consulte toda la gama de accesorios rentables en www.cat.com/attachments.

Seguridad

  • La palanca de activación hidráulica traba de forma segura todas las funciones hidráulicas.
  • Una bomba eléctrica de cebado de combustible acelera el arranque y el mantenimiento del sistema de combustible.
  • Las planchas antideslizantes y los pernos abocardados reducen el deslizamiento en condiciones severas durante las comprobaciones de rutina.
  • El cortafuego de longitud completa separa del motor el compartimiento de la bomba.
  • El interruptor de corte de combustible a nivel del suelo apaga el motor en caso de emergencia.
  • La cámara de vista lateral (solo en Turquía y Hong Kong) mejora la visibilidad en el lado de la pluma de la máquina para ayudar a que los operadores sean más eficaces y eficientes.

Durabilidad

  • El sistema de combustible está fabricado para ser menos susceptible al combustible de baja calidad.
  • La estructura del bastidor en X modificado proporciona una larga vida útil y durabilidad.
  • Los brazos y las plumas de servicio pesado están fabricados para trabajos difíciles.
  • El eslabón de la cadena engrasado entre los pasadores y los bujes aumenta la vida útil del tren de rodaje y reduce el ruido.

Facilidad de operación

  • La cabina con ROPS tiene un diseño ergonómico con controles de fácil operación.
  • Las múltiples opciones de ajuste del asiento y de la palanca universal mejoran la comodidad.
  • La excelente visibilidad del lugar de trabajo desde la cabina mejora la productividad y la seguridad.
  • Los controles de palanca universal optimizados de bajo esfuerzo permiten reducir la fatiga del operador.
  • El sistema automático de control de temperatura con varios orificios de ventilación aumenta la comodidad.

Mantenimiento

  • Se puede acceder a la mayoría de los puntos de servicio a nivel del suelo.
  • Se redujo la cantidad de filtros de combustible de 4 a 3, lo cual disminuye los costos de posesión y operación.
  • Los filtros se agrupan para reducir el tiempo de mantenimiento.
  • Las tomas de presión y los orificios S∙O∙SSM permiten maximizar el tiempo de disponibilidad.

Tecnología

  • Las soluciones de la tecnología Cat Connect aumentan la producción y minimizan los costos de operación.
  • Las tecnologías Link le permiten conectarse de forma inalámbrica al sitio de trabajo y proporcionan información comercial esencial mediante VisionLink® y Product Link™.

Características clave

Beneficios que lo ayudan a realizar su trabajo con eficiencia y eficacia.