330D2 (Tier 2)

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

La 330D2 L Cat® ofrece productividad, durabilidad y versatilidad superiores, independientemente de la aplicación. Está construida para manejar una amplia gama de trabajos, desde manipulación de materiales industriales y de canteras hasta construcción y más.

Motor

Unidades:
Modelo de motor C7.1 ACERT™ Cat C7.1 ACERT™ Cat Less
Potencia neta al volante 211.0 hp 157.0 kW Less
Calibre 4.13 " 105.0 mm Less
Carrera 5.31 " 135.0 mm Less
Cilindrada 428.0 pulg3 7.01 L Less
Potencia bruta: ISO 14396 213.0 hp 159.0 kW Less
Potencia neta: SAE J1349/ISO 9249 211.0 hp 157.0 kW Less
Emisiones El Motor C7.1 Cat cumple con las emisiones de escape equivalentes a las normas de emisiones Tier 2 de la EPA de EE.UU. y Stage II de la Unión Europea. El Motor C7.1 Cat cumple con las emisiones de escape equivalentes a las normas de emisiones Tier 2 de la EPA de EE.UU. y Stage II de la Unión Europea. Less
Nota La potencia neta anunciada es la potencia disponible al volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, silenciador y alternador. La potencia neta anunciada es la potencia disponible al volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, silenciador y alternador. Less
Nota El Motor C7.1 ACERT comprobado en terreno puede funcionar eficientemente en altitudes de hasta 5.000 m (16.405'). El Motor C7.1 ACERT comprobado en terreno puede funcionar eficientemente en altitudes de hasta 5.000 m (16.405'). Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 66810.0 lb 30310.0 kg Less
330D2 L sin ROPS: peso en orden de trabajo mínimo* 63890.0 lb 28980.0 kg Less
330D2 L sin ROPS: peso en orden de trabajo máximo** 66810.0 lb 30310.0 kg Less
Nota *Basado en: tren de rodaje largo con cadena TG de 600 mm (24") + pluma de alcance HD + brazo HD R2.65 m (8' 8") con barra de refuerzo + cucharón de 1,54 m3 (2,01 yd3) *Basado en: tren de rodaje largo con cadena TG de 600 mm (24") + pluma de alcance HD + brazo HD R2.65 m (8' 8") con barra de refuerzo + cucharón de 1,54 m3 (2,01 yd3) Less
Nota **Basado en: tren de rodaje largo con cadena LC TG de 800 mm (32") + pluma para excavación de gran volumen + brazo para excavación de gran volumen M2.5 m (8' 2") + cucharón de 2,12 m3 (2,77 yd3) **Basado en: tren de rodaje largo con cadena LC TG de 800 mm (32") + pluma para excavación de gran volumen + brazo para excavación de gran volumen M2.5 m (8' 2") + cucharón de 2,12 m3 (2,77 yd3) Less

Capacidades de llenado de servicio

Capacidad del tanque de combustible 137.4 EE.UU. 520.0 L Less
Sistema de enfriamiento 8.2 EE.UU. 31.0 L Less
Aceite del motor 5.8 EE.UU. 22.0 L Less
Mando de la rotación 2.6 EE.UU. 10.0 L Less
Mando final (cada uno) 1.6 EE.UU. 6.0 L Less
Capacidad de aceite del sistema hidráulico (tanque incluido) 81.9 EE.UU. 310.0 L Less
Aceite del tanque hidráulico 67.9 EE.UU. 257.0 L Less

Giro

Velocidad de giro 9.6 rpm 9.6 rpm Less
Par de giro 60628.0 lbf-pie 82.2 kN·m Less

Tracción

Tracción máxima en la barra de tiro 55753.0 lbf 248.0 kN Less
Velocidad máxima de desplazamiento 3.4 mph 5.3 km/h Less

Sistema hidráulico

Sistema principal: flujo máximo en desplazamiento H/L (1.800 rpm) 254 × 2 [508 en total] L/min (67,1 × 2 [134,2 en total] gal EE.UU./min) 254 × 2 [508 en total] L/min (67,1 × 2 [134,2 en total] gal EE.UU./min) Less
Sistema principal: flujo máximo en desplazamiento L/L (1.750 rpm) 247 × 2 [494 en total] L/min (65,2 × 2 [130,4 en total] gal EE.UU./min) 247 × 2 [494 en total] L/min (65,2 × 2 [130,4 en total] gal EE.UU./min) Less
Sistema principal: flujo máximo (cada uno) en operación (1.700 rpm) 240 × 2 [480 en total] L/min (63,4 × 2 [126,8 en total] gal EE.UU./min) 240 × 2 [480 en total] L/min (63,4 × 2 [126,8 en total] gal EE.UU./min) Less
Sistema de rotación: flujo máximo 63.4 gal EE.UU./min 240.0 L/min Less
Presión máxima: equipo 5076.0 lb/pulg² 35.0 Mpa Less
Presión máxima: desplazamiento 5076.0 lb/pulg² 35.0 Mpa Less
Presión máxima: giro 3983.0 lb/pulg² 27.5 Mpa Less
Sistema piloto: flujo máximo 6.1 gal EE.UU./min 23.1 L/min Less
Sistema piloto: presión máxima 569.0 lb/pulg² 3920.0 kPa Less

Rpm del motor

Operación 1700.0 rpm 1700.0 rpm Less
Desplazamiento 1800.0 rpm 1800.0 rpm Less

Gamas de trabajo: pluma de alcance HD: 6,15 m (20' 2"); brazo HD de 3,2 m (10' 6"); radio de plegado del cucharón de 1.690 mm (5' 7")

Profundidad máxima de excavación 23.92 pies 7290.0 mm Less
Alcance máximo a nivel del suelo 35.17 pies 10720.0 mm Less
Altura máxima de corte 32.92 pies 10040.0 mm Less
Altura máxima de carga 22.67 pies 6900.0 mm Less
Altura mínima de carga 7.42 pies 2250.0 mm Less
Profundidad máxima de corte con fondo plano de 2.440 mm (8' 1") 23.42 pies 7130.0 mm Less
Excavación máxima (pared vertical) 20.25 pies 6160.0 mm Less

Gamas de trabajo: pluma de alcance HD: 6,15 m (20' 2"); brazo HD de 2,65 m (8' 8"); radio de plegado del cucharón de 1.690 mm (5' 7")

Profundidad máxima de excavación 22.08 pies 6740.0 mm Less
Alcance máximo a nivel del suelo 33.58 pies 10240.0 mm Less
Altura máxima de corte 32.58 pies 9930.0 mm Less
Altura máxima de carga 22.17 pies 6760.0 mm Less
Altura mínima de carga 9.17 pies 2800.0 mm Less
Profundidad máxima de corte con fondo plano de 2.440 mm (8' 1") 21.5 pies 6560.0 mm Less
Excavación máxima (pared vertical) 19.17 pies 5840.0 mm Less

Gamas de trabajo: pluma para excavación de gran volumen: 5,55 m (18' 3"); brazo de 2,5 m (8' 2"); radio de plegado del cucharón de 1.780 mm (5' 10")

Profundidad máxima de excavación 20.17 pies 6140.0 mm Less
Alcance máximo a nivel del suelo 31.08 pies 9470.0 mm Less
Altura máxima de corte 30.0 pies 9140.0 mm Less
Altura máxima de carga 19.58 pies 5960.0 mm Less
Altura mínima de carga 8.0 pies 2430.0 mm Less
Profundidad máxima de corte con fondo plano de 2.440 mm (8' 1") 19.5 pies 5950.0 mm Less
Excavación máxima (pared vertical) 14.08 pies 4290.0 mm Less

Rendimiento

  • Potente Motor C7.1 ACERT™ Cat de control electrónico con bajo consumo de combustible.
  • Mejora la eficiencia del combustible mediante la administración de la bomba y el control isócrono de velocidad del motor.
  • La bomba eléctrica de cebado de combustible (EPP, Electrical Fuel Priming Pump) acelera el arranque y el mantenimiento del sistema de combustible y protege la bomba de combustible contra el riesgo de cavitación de aire.
  • El ventilador de velocidad variable reduce el ruido y ahorra energía.

Facilidad de operación

  • Las cabinas están equipadas con controles fáciles de operar.
  • Las múltiples opciones de ajuste del asiento y de la palanca universal mejoran la comodidad.
  • Los controles de palanca universal optimizados de bajo esfuerzo permiten reducir la fatiga del operador.
  • El monitor LCD ofrece navegación sencilla y se puede programar en 42 idiomas.

Durabilidad

  • El bastidor principal sólido y duradero está diseñado para trabajar en las condiciones de operación más difíciles.
  • Todos los cables eléctricos están codificados por color, numerados y protegidos con un trenzado grueso para facilitar la identificación y una larga vida útil.
  • La estructura del bastidor en X modificado proporciona una larga vida útil y durabilidad.
  • El eslabón de la cadena engrasado entre los pasadores y los bujes aumenta la vida útil del tren de rodaje y reduce el ruido.
  • El tren de rodaje largo (L) maximiza la estabilidad y la capacidad de levantamiento.

Tecnología

  • Las soluciones de tecnología Cat integradas aumentan la producción y minimizan los costos de operación.
  • Product Link™ proporciona la información clave de la máquina a cualquier lugar.

Seguridad

  • La palanca de activación hidráulica traba de forma segura todas las funciones hidráulicas.
  • Las planchas antideslizantes y los pernos abocardados reducen el deslizamiento en condiciones severas durante las comprobaciones de rutina.
  • El cortafuego de longitud completa separa del motor el compartimiento de la bomba.
  • El interruptor a nivel del suelo apaga el motor en caso de emergencia.
  • Una cámara retrovisora mejora considerablemente la visibilidad detrás de la máquina, lo que ayuda al operador a trabajar de forma más segura y productiva.

Características clave

Beneficios que lo ayudan a realizar su trabajo con eficiencia y eficacia.