324D/324D L

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Motor

El Cat® C7 ofrece al modelo 324D la potencia excepcional y eficiencia del combustible inigualable en la industria para alto rendimiento de modo uniforme en todas las aplicaciones.


Sistema hidráulico

El sistema hidráulico Cat ofrece la potencia y el control preciso para mantener el material en movimiento.


Estación del operador

Diseñada para ofrecer comodidad y operación simples y fáciles, la 324D permite que el operador se concentre en la producción.


Estructuras

Los componentes estructurales y el tren de rodaje de la 324D constituyen el eje central de la durabilidad de la máquina.


Plumas y brazos

Diseño flexible para ayudar a aumentar la producción y la eficiencia en todos los trabajos.


Herramientas: accesorios

La 324D tiene una amplia selección de herramientas para optimizar el rendimiento de la máquina.


Versatilidad

Se encuentra disponible una gran variedad de accesorios optativos e instalados en fábrica para optimizar el rendimiento y mejorar la administración en el sitio de trabajo.


Servicio y mantenimiento

El servicio y el mantenimiento se han simplificado para ahorrarle tiempo y dinero.


Respaldo total al cliente

Los servicios del distribuidor Cat lo ayudan a operar durante un tiempo más prolongado y a menores costos.


324D/324D L Equipos estándar

Estructura superior
  • Sistema eléctrico
  • Motor
  • Freno automático de estacionamiento de la rotación
  • Válvula reductora de corrimiento de la pluma
  • Dispositivo de bajada de la pluma para retroceso
  • Sistema de seguridad de una llave Caterpillar
  • Contrapeso
  • Cerraduras en las puertas y trabas en las tapas
  • Espejos retrovisores (parte derecha del bastidor, parte izquierda de la cabina)
  • Circuito de recuperación de la pluma y del brazo
  • Válvula de amortiguación de la rotación inversa
  • Válvula reductora de corrimiento del brazo
  • Dos velocidades de desplazamiento

Estación del operador
  • Cabina
  • Monitor

Tren de rodaje
  • Lubricado con grasa GLT2, sello de resina
  • Protecciones de la rueda loca y de la cadena de la sección central
  • Zapata de cadena de garra triple de 800 mm (36") (324D L)
  • Zapata de cadena de garra triple de 600 mm (24") (324D)

324D/324D L Equipos opcionales

Varillaje delantero
  • Varillaje del cucharón, familia B1 con cáncamo de levantamiento
  • Varillaje del cucharón, familia CB1 con cáncamo de levantamiento
  • Varillaje del cucharón, familia DB con cáncamo de levantamiento
  • Pluma de alcance de servicio pesado de 5,9 m (19' 5") (con luz lateral izquierda y derecha)
  • Brazo de servicio pesado de 2,95 m (9' 8") para pluma de alcance de servicio pesado
  • Pluma de alcance de 5,9 m (19' 5") con luces laterales izquierda y derecha
  • Pluma para excavación de gran volumen de 5,3 m (17' 5") con luces laterales izquierda y derecha

Cadena
  • Tren de rodaje estándar
  • Tren de rodaje largo

Protectores
  • FOGS (Falling Object Guarding System, Sistema de protección contra la caída de objetos), empernado
  • Protector de la parte delantera de la cabina
  • Protector de la parte superior de la cabina
  • Protector de longitud completa para el tren de rodaje largo (dos piezas)
  • Protector inferior de servicio pesado (4 mm) sin protector de la unión giratoria y protección del motor de desplazamiento
  • Protector de guía de los extremos de la cadena para el tren de rodaje largo
  • Protector de guía de los extremos de la cadena para el tren de rodaje estándar
  • Protector antivandalismo
  • Protección de la unión giratoria de servicio pesado (16 mm), solamente protector de la unión giratoria
  • Protección para el motor de desplazamiento de servicio pesado
  • Red del protector delantero (red completa de una pieza)
  • Red del protector delantero (media red de una pieza)
  • Protección de la unión giratoria (6 mm), solamente protector de la unión giratoria

Sistema hidráulico auxiliar y tuberías
  • Circuito adicional
  • Tuberías de la pluma y del brazo
  • Acoplador rápido
  • Sistema de control de la herramienta

Estación del operador
  • Ventanas de vidrio templado
  • Ventanas de policarbonato
  • Suministro de corriente 12 V-7 A (1)
  • Suministro de corriente 12 V-7 A (2)
  • Salida de emergencia por la ventana trasera
  • Asiento con suspensión neumática con respaldo alto
  • Asiento con respaldo alto, suspensión neumática y calentador
  • Asiento con respaldo alto, suspensión mecánica
  • Asiento con suspensión de respaldo bajo sin posacabeza
  • Posacabeza
  • Parasol
  • Limpiaparabrisas, inferior con lavaparabrisas
  • Luces de trabajo montadas en la cabina
  • Protector contra la lluvia en el parabrisas delantero
  • Visera
  • Radio AM/FM
  • Cambiador rápido de patrón de control, bidireccional
  • Cambiador rápido de patrón de control, cuatro direcciones
  • MSS de Cat (Sistema de Seguridad de la Máquina) [dispositivo antirrobo]
  • Lonchera con tapa
  • Indicador de nivel de agua en el separador de agua

Otros equipos optativos
  • Tren de engranaje adicional para bomba auxiliar
  • Antefiltro de aire
  • Paquete de enfriamiento para temperatura ambiente alta con VSF
  • Paquete de enfriamiento para temperatura ambiente semi alta
  • Bomba eléctrica para el reabastecimiento de combustible con corte automático
  • Rotación fina
  • Juego de arranque para tiempo frío, -32 °C
  • Alarma de desplazamiento

Información general

La Serie D incorpora innovaciones para conseguir un mejor rendimiento y versatilidad.

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat® C7 ACERT™ Cat® C7 ACERT™ Less
Potencia neta al volante 166.0 hp 124.0 kW Less
Potencia neta: ISO 9249 166.0 hp 124.0 kW Less
Calibre 4.33 " 110.0 mm Less
Carrera 5.0 " 127.0 mm Less
Cilindrada 439.4 pulg3 7.2 L Less
Potencia neta: EEC 80/1269 166.0 hp 124.0 kW Less
Potencia neta: SAE J1349 165.0 hp 123.0 kW Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 56400.0 lb 25560.0 kg Less
Peso en orden de trabajo: estándar Tren de rodaje 53400.0 lb 24240.0 kg Less
Peso en orden de trabajo: tren de rodaje largo 56400.0 lb 25560.0 kg Less

Capacidades de llenado de servicio

Capacidad del tanque de combustible 137.0 EE.UU. 520.0 L Less
Sistema de enfriamiento 8.0 EE.UU. 30.0 L Less
Aceite del motor 8.0 EE.UU. 30.0 L Less
Mando de la rotación 2.6 EE.UU. 10.0 L Less
Mando final (cada uno) 1.6 EE.UU. 6.0 L Less
Sistema hidráulico (incluido el tanque) 79.3 EE.UU. 300.0 L Less
Tanque hidráulico 38.3 EE.UU. 145.0 L Less

Mecanismo de giro

Velocidad de giro 10.0 rpm 10.0 rpm Less
Par de giro 54137.0 lb-pie 73.4 kN·m Less

Mando

Tracción máxima en la barra de tiro 51032.0 lb 227.0 kN Less
Velocidad máxima de desplazamiento 3.4 mph 5.5 km/h Less

Sistema hidráulico

Flujo máximo (2x) del sistema de implemento principal 62.0 gal EE.UU./min 235.0 L/min Less
Potencia de Presión: equipo 5076.0 lb/pulg² 35000.0 kPa Less
Potencia de Presión: desplazamiento 5076.0 lb/pulg² 35000.0 kPa Less
Potencia de Presión: rotación 3553.0 lb/pulg² 24500.0 kPa Less
Sistema piloto: flujo máximo 8.6 gal EE.UU./min 32.4 L/min Less
Sistema piloto: presión máxima 566.0 lb/pulg² 3900.0 kPa Less
Cilindro de la pluma: calibre 5.3 " 135.0 mm Less
Cilindro de la pluma: carrera 51.4 " 1305.0 mm Less
Cilindro del brazo: calibre 5.5 " 140.0 mm Less
Cilindro del cucharón de la familia B1: calibre 4.7 " 120.0 mm Less
Cilindro del brazo: carrera 65.4 " 1660.0 mm Less
Cilindro del cucharón de la familia B1: carrera 43.5 " 1104.0 mm Less
Cilindro del cucharón de la familia CB1: calibre 5.1 " 130.0 mm Less
Cilindro del cucharón de la familia CB1: carrera 45.5 " 1156.0 mm Less
Cilindro del cucharón de la familia DB: calibre 5.9 " 150.0 mm Less
Cilindro del cucharón de la familia DB: carrera 45.3 " 1151.0 mm Less

Rendimiento firme

Rendimiento ANSI/SAE J1166 APR 90 ANSI/SAE J1166 APR 90 Less

Normas

Frenos SAE J1026 APR90 SAE J1026 APR90 Less
Cabina/FOGS SAE J1356 FEB88 SAE J1356 FEB88 Less

Cadena

Estándar con tren de rodaje estándar 24.0 " 600.0 mm Less
Estándar con tren de rodaje largo 32.0 " 800.0 mm Less
Optativo: garra triple 24.0 " 600.0 mm Less
Optativo 28.0 " 700.0 mm Less
Optativo 32.0 " 800.0 mm Less
Optativo: garra doble 23.62 " 600.0 mm Less
Cantidad de zapatas de cada lado: tren de rodaje estándar 47 47 Less
Cantidad de zapatas (cada lado) para el tren de rodaje largo 51 51 Less
Cantidad de rodillos de cadena de cada lado: tren de rodaje estándar 7 7 Less
Cantidad de rodillos de cadena (cada lado) para el tren de rodaje largo 8 8 Less
Cantidad de rodillos de soporte de cada lado: tren de rodaje estándar 2 2 Less
Cantidad de rodillos portadores (cada lado) para el tren de rodaje largo 2 2 Less